[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-654/114-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 24-pole; Snap-in flange; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-654_114-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-654/114-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (142,92 x 17,5 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnME9TOHhOVEE1TURjNU9UWXdOemd6T0F8OWNlNzViZWNiNTI5ODc4Y2Q1ZjVlYzkxYzdmYTRhZjkwMGNhZTliMmI3ZjY4ZGExYjI0YTRmNWFjZDM2NzQ0Mw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcyT0M4eE5UQTVNRGd3TURVeU5UTTBNaTh4TkRRd1h6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDc3ODI0ZjBjNWRhZDAyZGM2MGNiZmQ2MDkzZWQ3MGJmMGIxMmI1MmMxN2FhYTVhODI5MjY3YjcxYTgwYzQ5YWU","altText":"1440_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcyWmk4eE5UQTVNRGd3TURjMU5EY3hPQzh4TWpnd1h6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDRlZDdhYzZkZGFiODc3MTNjMjFkMjAzYjY2MWQ5YjhkOWRlYmNhM2EyZDBmMzVkYjE5ZmVjMmRkMzI2NGYxMDI","altText":"1280_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhqTVM4eE5UQTVNRGd3TVRBME9UWXpNQzh4TURJMFh6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDIxNzVhNDVjZjFhYmQxMzk1ZWYyMTY2ZjhhNmQ1MGYwNjYxYTE1ZjNjZTU5NDI5OGVlZmFlNjNlZmNmMmE3M2Q","altText":"1024_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTlM4eE5UQTVNRGd3TVRFNE1EY3dNaTgzTmpoZk9UWTVOelExTmw5RVJTNXFjR2N8MTY5MjQwNzA0NjI5YjM1MGYwYjY4MmY3Mjk5YmZhMmE2YmYxMDljNTZlYjM0NDljYzdlNGNmNmIxN2NjOTdhNg","altText":"768_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhqWmk4eE5UQTVNRGd3TVRRME1qZzBOaTgwT0RCZk9UWTVOelExTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc4MDhhYmJhNjRkNjhiM2UxZmY0YTJhYjdiZGJhNTIyMzc1YjVhZDM5YTc4MGE2ZTZhYjU1OGZkY2EwNWY0YQ","altText":"480_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGpZUzh4TlRBNU1EZ3dNak0yTURNMU1DOHhNakJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3xjZWYzNGNlMjUwOTg0ODAyZTA2NTYwYWFiNmViOTI4NTEzNzk0NzY4NTBhZTAxMDZlZmJlMWU1NDllMGM4MDZm","altText":"120_9697456_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcyT0M4eE5UQTVNRGd3TURVeU5UTTBNaTh4TkRRd1h6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDc3ODI0ZjBjNWRhZDAyZGM2MGNiZmQ2MDkzZWQ3MGJmMGIxMmI1MmMxN2FhYTVhODI5MjY3YjcxYTgwYzQ5YWU","altText":"1440_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcyWmk4eE5UQTVNRGd3TURjMU5EY3hPQzh4TWpnd1h6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDRlZDdhYzZkZGFiODc3MTNjMjFkMjAzYjY2MWQ5YjhkOWRlYmNhM2EyZDBmMzVkYjE5ZmVjMmRkMzI2NGYxMDI","altText":"1280_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhqTVM4eE5UQTVNRGd3TVRBME9UWXpNQzh4TURJMFh6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDIxNzVhNDVjZjFhYmQxMzk1ZWYyMTY2ZjhhNmQ1MGYwNjYxYTE1ZjNjZTU5NDI5OGVlZmFlNjNlZmNmMmE3M2Q","altText":"1024_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTlM4eE5UQTVNRGd3TVRFNE1EY3dNaTgzTmpoZk9UWTVOelExTmw5RVJTNXFjR2N8MTY5MjQwNzA0NjI5YjM1MGYwYjY4MmY3Mjk5YmZhMmE2YmYxMDljNTZlYjM0NDljYzdlNGNmNmIxN2NjOTdhNg","altText":"768_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhqWmk4eE5UQTVNRGd3TVRRME1qZzBOaTgwT0RCZk9UWTVOelExTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc4MDhhYmJhNjRkNjhiM2UxZmY0YTJhYjdiZGJhNTIyMzc1YjVhZDM5YTc4MGE2ZTZhYjU1OGZkY2EwNWY0YQ","altText":"480_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGpZUzh4TlRBNU1EZ3dNak0yTURNMU1DOHhNakJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3xjZWYzNGNlMjUwOTg0ODAyZTA2NTYwYWFiNmViOTI4NTEzNzk0NzY4NTBhZTAxMDZlZmJlMWU1NDllMGM4MDZm","altText":"120_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnME9TOHhOVEE1TURjNU9UWXdOemd6T0F8OWNlNzViZWNiNTI5ODc4Y2Q1ZjVlYzkxYzdmYTRhZjkwMGNhZTliMmI3ZjY4ZGExYjI0YTRmNWFjZDM2NzQ0Mw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3laaTh4TlRBM09UZ3lPRFV5TURrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2NDAzM2UwOWYzZTY3OTY1ZjY2N2Y2ZjUyZDE3MGY5OWRmZWE2ZjU2Y2Y0MDMwNDE0YTlmZTI2YmY5MWU2M2Q","altText":"200_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3laaTh4TlRBM09UZ3lPRFV5TURrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2NDAzM2UwOWYzZTY3OTY1ZjY2N2Y2ZjUyZDE3MGY5OWRmZWE2ZjU2Y2Y0MDMwNDE0YTlmZTI2YmY5MWU2M2Q","altText":"200_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmcwTXk4eE5UQTNPVGd5TnpJME16QXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTk5OTE4ZGJmYjgxYzgzMzMyMjQ4Y2M0NmJkMjZjYWQ5ZTFiNTdkZGRhNTEzZjY3ZjgzMmViZDU0NTcwODNhMQ","altText":"1440_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd6WVM4eE5UQTNPVGd5TnpVd05URTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM1YjlhNTRjNmMyYjhlMWNmZTI4ZGJiZDc2ZWYyNzk4NzA1ZmNlYmE4YTVjNGQ2NTc2NTFhMWU5ZTYwOTNkNw","altText":"1280_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmd6TWk4eE5UQTNPVGd5TnpjMk56TXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg2ZjIwNDU1YWY1YjdiOGRiYzFjMTQ4YzUzNTAxY2U3NDFjZDk3M2YxZDVmYmY5NjgyOTA3NDdmN2M2NTQxOA","altText":"1024_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmd4WlM4eE5UQTNPVGd5T0RBeU9UUTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakEyWWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiM2YzODIwNTE0NTZjYjZkMDI0ODhiNWNjNTdmNDJkZGY1MzQ4MWYxZGI3NmJmNDM5OWMyNzVlNzg3NThhYjc2","altText":"768_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd5Tmk4eE5UQTNPVGd5T0RJNU1UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakEyWWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjYWQzYzRjMDE5NmQ5NDkyYjQzMmEyNzNlOTIyMmI2YTk2NWYzNjg4ZGU4Y2U3ZTdhZGU5OWFmYTU3ZjUwOTdk","altText":"480_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3laaTh4TlRBM09UZ3lPRFV5TURrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2NDAzM2UwOWYzZTY3OTY1ZjY2N2Y2ZjUyZDE3MGY5OWRmZWE2ZjU2Y2Y0MDMwNDE0YTlmZTI2YmY5MWU2M2Q","altText":"200_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3paQzh4TlRBM09UZ3lPRGswTmprM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhZTI1OGVjNWM4YjM2MmNjYjc2Yzg0MzZhZGY3N2M1MmZjNjkzZjllMDc4ZjNjNDI4NjgwYmRjMjY0YTQ2ZjY","altText":"120_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaU15OHhOVEEzT1RneU5qQTVOakUxT0F8MWNiMWEyNjdkZjM1ODMyZGVlYWRlZmFkOTJiNTZiODg1NDM4ZTA4NDllZDcwZmIzMDVhOTU3ODVlODYyMzlkZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVpTOHhOVEE1TURnd01ESTJNekU1T0M4eU1EQXdYemsyT1RjME5UWmZSRVV1YW5CbnxkYWNjY2FhZDYxYjVkNWI3Y2E5NzIwNzFmYzZmZGUzYjk1OTE4MjE4ZDdkYjI1Njg1NjgwOWJmNTk2ODE2YmIz","altText":"2000_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcyT0M4eE5UQTVNRGd3TURVeU5UTTBNaTh4TkRRd1h6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDc3ODI0ZjBjNWRhZDAyZGM2MGNiZmQ2MDkzZWQ3MGJmMGIxMmI1MmMxN2FhYTVhODI5MjY3YjcxYTgwYzQ5YWU","altText":"1440_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcyWmk4eE5UQTVNRGd3TURjMU5EY3hPQzh4TWpnd1h6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDRlZDdhYzZkZGFiODc3MTNjMjFkMjAzYjY2MWQ5YjhkOWRlYmNhM2EyZDBmMzVkYjE5ZmVjMmRkMzI2NGYxMDI","altText":"1280_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhqTVM4eE5UQTVNRGd3TVRBME9UWXpNQzh4TURJMFh6azJPVGMwTlRaZlJFVXVhbkJufDIxNzVhNDVjZjFhYmQxMzk1ZWYyMTY2ZjhhNmQ1MGYwNjYxYTE1ZjNjZTU5NDI5OGVlZmFlNjNlZmNmMmE3M2Q","altText":"1024_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqTlM4eE5UQTVNRGd3TVRFNE1EY3dNaTgzTmpoZk9UWTVOelExTmw5RVJTNXFjR2N8MTY5MjQwNzA0NjI5YjM1MGYwYjY4MmY3Mjk5YmZhMmE2YmYxMDljNTZlYjM0NDljYzdlNGNmNmIxN2NjOTdhNg","altText":"768_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhqWmk4eE5UQTVNRGd3TVRRME1qZzBOaTgwT0RCZk9UWTVOelExTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc4MDhhYmJhNjRkNjhiM2UxZmY0YTJhYjdiZGJhNTIyMzc1YjVhZDM5YTc4MGE2ZTZhYjU1OGZkY2EwNWY0YQ","altText":"480_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOUzh4TlRBNU1EZ3dNVFl6T1RRMU5DOHlNREJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3w0ZTk3OWEwYTBjMmNjNTU3ZmJmOTZkZWUxYmI1NTkwZmI3ZDAxMzA4YzIwNmNjZjU1YzM0MDgwMzlmNzgzMzY2","altText":"200_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9697456-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc0fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGpZUzh4TlRBNU1EZ3dNak0yTURNMU1DOHhNakJmT1RZNU56UTFObDlFUlM1cWNHY3xjZWYzNGNlMjUwOTg0ODAyZTA2NTYwYWFiNmViOTI4NTEzNzk0NzY4NTBhZTAxMDZlZmJlMWU1NDllMGM4MDZm","altText":"120_9697456_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnME9TOHhOVEE1TURjNU9UWXdOemd6T0F8OWNlNzViZWNiNTI5ODc4Y2Q1ZjVlYzkxYzdmYTRhZjkwMGNhZTliMmI3ZjY4ZGExYjI0YTRmNWFjZDM2NzQ0Mw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9697456_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc1WkM4eE5URTVNRFl6TURjNU16STBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTNlZmE5Y2UxYWIwMmZiYzVhM2IyODM3ZGNiMWZkNDQ2NGFhYzJkYmExZDVjYTAyYmY4YzBlNzNmOGI0NGRlOA","altText":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmhoTkM4eE5URTVNRFl6TURrNE9UZzFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjI0Y2ZhMGNmMDg5NTU4ZDE5ZTU5ZGFkMmJjYzAyNzM1NjQyMWI4NjVmMTY4MWIzOGZlOThjN2Q0OTBhYjRjYQ","altText":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhtTWk4eE5URTVNRFl6TVRFNE5qUTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjgxYjlkYTZmNmU1OTQxNGRiZTE2MTEzNTk1Mzk5MzJhNTg0YmRmYWYxY2U2MzIzMGRlNmJhYzdmMDA4YTYxNg","altText":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmhtT1M4eE5URTVNRFl6TVRNNE16QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUwWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTcwYTI0MDlkMzM3NDhjYzk0MWEyNzUxY2YzMDhhNDdmY2I2YmI4OWNlZTRkZTQ1NTJlNGFmZTUzM2M2MzAxOQ","altText":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjA2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtWXk4eE5URTVNRFl6TVRZME5USXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNzY0ZjkyMGJjZWNiNmI2ZmFhNDhiNTk4YTVlYzFlYzRmNWMwY2JiMzNjZjBjMGZhNGRjYjc4ODgzNWI4Nzg4","altText":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDEyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhtTlM4eE5URTVNRFl6TVRnM05EVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFJrTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTc1MTI2NmYzMzkzOTFhNjkwYjE1OTc4YjE1NmU0Yzg0N2VlODRkMjUzYWEzY2M1MjQxMTBlMmVkMjE1Y2Zj","altText":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzVaQzh4TlRFNU1EWXpNak13TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM0MzhhYTY5NWE4MDBmZjc0MmFiMDFhMDYwNTAzNGJlYzhlYTdkNTU3ZjY5N2Q4NDQ5MDNmNjdlZjgyMDg4MDQ","altText":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e4d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc4fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZzRZeTh4TlRFNU1EWXpNamd5TkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUUmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDIxMWY0ZjliYWFhMDVhZjRlMzY0ZjMwYzhiN2FlODc3ZGE4MGI4Y2M5ZjFjNzQ1MTkxMzU3MTJiNDBjNDhjZWM","altText":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE5TOHhOVEU1TURZek1EQXpPVFU0TWd8MzI3MTI2YTU4NGVlMjY1MTVmNTM1N2ViOWFiNmM3MjE5MzUzMWY5YzdkYjgxNmFmY2EyMTc0MjcyMzg1YzhhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e4d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3laaTh4TlRBM09UZ3lPRFV5TURrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2NDAzM2UwOWYzZTY3OTY1ZjY2N2Y2ZjUyZDE3MGY5OWRmZWE2ZjU2Y2Y0MDMwNDE0YTlmZTI2YmY5MWU2M2Q","altText":"200_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3laaTh4TlRBM09UZ3lPRFV5TURrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2NDAzM2UwOWYzZTY3OTY1ZjY2N2Y2ZjUyZDE3MGY5OWRmZWE2ZjU2Y2Y0MDMwNDE0YTlmZTI2YmY5MWU2M2Q","altText":"200_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc1TlM4eE5UQTNPVGd5TmprNE1EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmNlYmQ4OWVjY2ZmODMzYTJkMGI5ZDRlMDA2ODZmNzIyOTVhZjk0YWRjMDhjMWU5ZGExMDU3MTQ2ZDU4MDgzNw","altText":"2000_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmcwTXk4eE5UQTNPVGd5TnpJME16QXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTk5OTE4ZGJmYjgxYzgzMzMyMjQ4Y2M0NmJkMjZjYWQ5ZTFiNTdkZGRhNTEzZjY3ZjgzMmViZDU0NTcwODNhMQ","altText":"1440_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd6WVM4eE5UQTNPVGd5TnpVd05URTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM1YjlhNTRjNmMyYjhlMWNmZTI4ZGJiZDc2ZWYyNzk4NzA1ZmNlYmE4YTVjNGQ2NTc2NTFhMWU5ZTYwOTNkNw","altText":"1280_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmd6TWk4eE5UQTNPVGd5TnpjMk56TXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNR1l3Tm1Jd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg2ZjIwNDU1YWY1YjdiOGRiYzFjMTQ4YzUzNTAxY2U3NDFjZDk3M2YxZDVmYmY5NjgyOTA3NDdmN2M2NTQxOA","altText":"1024_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODEyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmd4WlM4eE5UQTNPVGd5T0RBeU9UUTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakEyWWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiM2YzODIwNTE0NTZjYjZkMDI0ODhiNWNjNTdmNDJkZGY1MzQ4MWYxZGI3NmJmNDM5OWMyNzVlNzg3NThhYjc2","altText":"768_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmd5Tmk4eE5UQTNPVGd5T0RJNU1UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXdaakEyWWpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjYWQzYzRjMDE5NmQ5NDkyYjQzMmEyNzNlOTIyMmI2YTk2NWYzNjg4ZGU4Y2U3ZTdhZGU5OWFmYTU3ZjUwOTdk","altText":"480_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTEyfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZ3laaTh4TlRBM09UZ3lPRFV5TURrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE2NDAzM2UwOWYzZTY3OTY1ZjY2N2Y2ZjUyZDE3MGY5OWRmZWE2ZjU2Y2Y0MDMwNDE0YTlmZTI2YmY5MWU2M2Q","altText":"200_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050000f06b000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3paQzh4TlRBM09UZ3lPRGswTmprM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBd1pqQTJZakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZhZTI1OGVjNWM4YjM2MmNjYjc2Yzg0MzZhZGY3N2M1MmZjNjkzZjllMDc4ZjNjNDI4NjgwYmRjMjY0YTQ2ZjY","altText":"120_020000050000f06b000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050000f06b000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzYyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJoaU15OHhOVEEzT1RneU5qQTVOakUxT0F8MWNiMWEyNjdkZjM1ODMyZGVlYWRlZmFkOTJiNTZiODg1NDM4ZTA4NDllZDcwZmIzMDVhOTU3ODVlODYyMzlkZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050000f06b000200b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-654/114-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-654_114-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-654/114-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821279969","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 24-pole; Snap-in flange; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51244156","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}