[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-704/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; Lateral locking levers; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-704_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 231-704/037-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (44,54 x 14,3 x 29,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnNE5DOHhOVEE1TVRNMU1EQTBORGN3TWd8NWUwNzhhMjU3OGY4ZDYyYmQ4MjhlODQwZDkyZDYzNzEwZWQyNzBlYTYwMjg3YTc3MzQxYmNhOGM4NjBjZWU4Yg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhsWlM4eE5UQTVNVE0xTVRBMk1EVXhNQzh4TkRRd1h6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8OTVmZTg0YWU0NjQyNjlhNWJjMTRiYmNkZmU5YWY5MjcyYWQwYzRlMjYwMTE0YzViZWEzNDczN2JmY2FlNmJlMg","altText":"1440_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhtTlM4eE5UQTVNVE0xTVRJMU56RXhPQzh4TWpnd1h6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8YTEyM2Q0NjNlZjQwNGQzODI1NGIxM2Q0MzVmNDdkNzZhOTllZDZiNTQyY2JiNTU1OTI1Yzg4NjNlM2RhNGVhMA","altText":"1280_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhtWmk4eE5UQTVNVE0xTVRVMU1qQXpNQzh4TURJMFh6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8MzYxNDI5NGU0ZmFlYzI0OWEyOWRlYzM0YTFlZjM1ZmE5OWQwOWUzZTFlNDQ0Mzc1Yjc4ODgzZmNiZjVjODVkMA","altText":"1024_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTmk4eE5UQTVNVE0xTVRnME5qazBNaTgzTmpoZk1UQXdNek15TkRkZlJFVXVhbkJufDQ3NGNhYjUyOGFkODVkYmJiZGU0ODIyOTBlY2ZkNzIxMTAxZTBiOTZhNDliYjczZWU1MTYzNDM5YzQ0YTM1ZTc","altText":"768_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTWk4eE5UQTVNVE0xTVRrM09EQXhOQzgwT0RCZk1UQXdNek15TkRkZlJFVXVhbkJufGNjMjc4NDEwZjRiZjBhZWMwN2ZmNmUwY2FhZDA5ZjBhZjNlZTMwYzliMjMxMjI0MWZkMzI1NzVjMjUwNzE1ZGY","altText":"480_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzRZeTh4TlRBNU1UTTFNamc1TlRVeE9DOHhNakJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58MjA3ZTMyOTA1MDRjN2I0YTA5YzFhYzI4ZGFkYjQxMmUxZjdkZmZmYzg1ZGU3NzI2YzBmZWU1ZDQ5NGVkNzc2Mg","altText":"120_10033247_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhsWlM4eE5UQTVNVE0xTVRBMk1EVXhNQzh4TkRRd1h6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8OTVmZTg0YWU0NjQyNjlhNWJjMTRiYmNkZmU5YWY5MjcyYWQwYzRlMjYwMTE0YzViZWEzNDczN2JmY2FlNmJlMg","altText":"1440_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhtTlM4eE5UQTVNVE0xTVRJMU56RXhPQzh4TWpnd1h6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8YTEyM2Q0NjNlZjQwNGQzODI1NGIxM2Q0MzVmNDdkNzZhOTllZDZiNTQyY2JiNTU1OTI1Yzg4NjNlM2RhNGVhMA","altText":"1280_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhtWmk4eE5UQTVNVE0xTVRVMU1qQXpNQzh4TURJMFh6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8MzYxNDI5NGU0ZmFlYzI0OWEyOWRlYzM0YTFlZjM1ZmE5OWQwOWUzZTFlNDQ0Mzc1Yjc4ODgzZmNiZjVjODVkMA","altText":"1024_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTmk4eE5UQTVNVE0xTVRnME5qazBNaTgzTmpoZk1UQXdNek15TkRkZlJFVXVhbkJufDQ3NGNhYjUyOGFkODVkYmJiZGU0ODIyOTBlY2ZkNzIxMTAxZTBiOTZhNDliYjczZWU1MTYzNDM5YzQ0YTM1ZTc","altText":"768_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTWk4eE5UQTVNVE0xTVRrM09EQXhOQzgwT0RCZk1UQXdNek15TkRkZlJFVXVhbkJufGNjMjc4NDEwZjRiZjBhZWMwN2ZmNmUwY2FhZDA5ZjBhZjNlZTMwYzliMjMxMjI0MWZkMzI1NzVjMjUwNzE1ZGY","altText":"480_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzRZeTh4TlRBNU1UTTFNamc1TlRVeE9DOHhNakJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58MjA3ZTMyOTA1MDRjN2I0YTA5YzFhYzI4ZGFkYjQxMmUxZjdkZmZmYzg1ZGU3NzI2YzBmZWU1ZDQ5NGVkNzc2Mg","altText":"120_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnNE5DOHhOVEE1TVRNMU1EQTBORGN3TWd8NWUwNzhhMjU3OGY4ZDYyYmQ4MjhlODQwZDkyZDYzNzEwZWQyNzBlYTYwMjg3YTc3MzQxYmNhOGM4NjBjZWU4Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3dNQzh4TlRBM01UazRNVEUwTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhMjE4NmQxMThmZjcwZmU1NjNlYTZhZGU3ZTg4MmExNTc4YzU1OWNiYmY2MmYxOTBlNTg5YTc0ZTUzNjAwOWM","altText":"200_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3dNQzh4TlRBM01UazRNVEUwTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhMjE4NmQxMThmZjcwZmU1NjNlYTZhZGU3ZTg4MmExNTc4YzU1OWNiYmY2MmYxOTBlNTg5YTc0ZTUzNjAwOWM","altText":"200_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcyTWk4eE5UQTNNVGs0TURNMU5UWXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM4MjZkYTAxOGVkNWRkNGQ3NGM1N2IwN2NiNjFiYmM3NmExMGNlNGQxYzlmNGY5MTQyNDBhNDVlZDY5ZDFmZg","altText":"1440_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxWWk4eE5UQTNNVGs0TURVNE5EazVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE4ZWI4N2UxN2U3MDk0YTkzZjVkNjU3YTVjODcwMGVkNWMyYmQ5ZTM2ZmM2YTNkZGZhNjliZTc2YzQ3MmIyZQ","altText":"1280_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcxTkM4eE5UQTNNVGs0TURjME9EZ3pNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjRiMzdlY2NkZjk0Y2IzMGNjMmZjNzIxNjJjYTQ3NzU1OWZkZDI0NzcwOWY2ZDdhNmY1YjQxOGE5NzdkZmFmMg","altText":"1024_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcxTVM4eE5UQTNNVGs0TURneE5ETTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakV6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjQ3YTdhMjllMmQ3ZDlkZGYyNWRhN2VmZjgxYjJkMjFmYWM2MDY2MGUyODRhNWUyYTkyOGRiNWZlMjdiZTRm","altText":"768_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3TXk4eE5UQTNNVGs0TVRBeE1EazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakV6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMTQwYzhmYWJkNDI2ODUxNjNmODlmMjc5M2E4MjUxYzVlN2MyMTFjOWEzZmM2ZWYwN2I0YmI2YThhNmIzM2Vh","altText":"480_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3dNQzh4TlRBM01UazRNVEUwTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhMjE4NmQxMThmZjcwZmU1NjNlYTZhZGU3ZTg4MmExNTc4YzU1OWNiYmY2MmYxOTBlNTg5YTc0ZTUzNjAwOWM","altText":"200_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3daUzh4TlRBM01UazRNVFUyT0RBek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiYjNkZjIxOWFmYmQ3ODQ4NGFmOTQ1M2FmNjk5NzQyZWYzYjc1YjQ5MGVjYmI4ODdkZjY4ZmEyYWQ4M2QxZDE","altText":"120_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnNE5TOHhOVEEzTVRrM09UTXpPVGd3Tmd8NjliNjhiOWVkMjYyZmMyYmQ3OTJjMDdhMTk4NzY4MWNlNmQyMGE4MWQ0Nzg1NDYxMjZiNWRkODBmMjIwM2M5Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNVl5OHhOVEE1TVRNMU1EYzJOVFU1T0M4eU1EQXdYekV3TURNek1qUTNYMFJGTG1wd1p3fGEzZGFiYTU0NmQ3YTAzNGUzZTY1MmQ1MWUwZDI3ZmYyMmU3MzIyOTc0MzFkMDA2ZDgzZTYzMmQ2MzYyMTM0Yjc","altText":"2000_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhsWlM4eE5UQTVNVE0xTVRBMk1EVXhNQzh4TkRRd1h6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8OTVmZTg0YWU0NjQyNjlhNWJjMTRiYmNkZmU5YWY5MjcyYWQwYzRlMjYwMTE0YzViZWEzNDczN2JmY2FlNmJlMg","altText":"1440_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTU3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhtTlM4eE5UQTVNVE0xTVRJMU56RXhPQzh4TWpnd1h6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8YTEyM2Q0NjNlZjQwNGQzODI1NGIxM2Q0MzVmNDdkNzZhOTllZDZiNTQyY2JiNTU1OTI1Yzg4NjNlM2RhNGVhMA","altText":"1280_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhtWmk4eE5UQTVNVE0xTVRVMU1qQXpNQzh4TURJMFh6RXdNRE16TWpRM1gwUkZMbXB3Wnd8MzYxNDI5NGU0ZmFlYzI0OWEyOWRlYzM0YTFlZjM1ZmE5OWQwOWUzZTFlNDQ0Mzc1Yjc4ODgzZmNiZjVjODVkMA","altText":"1024_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhtTmk4eE5UQTVNVE0xTVRnME5qazBNaTgzTmpoZk1UQXdNek15TkRkZlJFVXVhbkJufDQ3NGNhYjUyOGFkODVkYmJiZGU0ODIyOTBlY2ZkNzIxMTAxZTBiOTZhNDliYjczZWU1MTYzNDM5YzQ0YTM1ZTc","altText":"768_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhtTWk4eE5UQTVNVE0xTVRrM09EQXhOQzgwT0RCZk1UQXdNek15TkRkZlJFVXVhbkJufGNjMjc4NDEwZjRiZjBhZWMwN2ZmNmUwY2FhZDA5ZjBhZjNlZTMwYzliMjMxMjI0MWZkMzI1NzVjMjUwNzE1ZGY","altText":"480_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYxfGltYWdlL2pwZWd8YURRNUwyaGhNUzh4TlRBNU1UTTFNakkwTURFMU9DOHlNREJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58ZjU4YzQ0OTdmYWY2NzllNGQyZGUwNDkyNjY1MjYyYzUzMzFiYmJkZTRmZjliYTlkOGY4MjJmMGQwNmJkYzkwMQ","altText":"200_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10033247-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzRZeTh4TlRBNU1UTTFNamc1TlRVeE9DOHhNakJmTVRBd016TXlORGRmUkVVdWFuQm58MjA3ZTMyOTA1MDRjN2I0YTA5YzFhYzI4ZGFkYjQxMmUxZjdkZmZmYzg1ZGU3NzI2YzBmZWU1ZDQ5NGVkNzc2Mg","altText":"120_10033247_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYyNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnNE5DOHhOVEE1TVRNMU1EQTBORGN3TWd8NWUwNzhhMjU3OGY4ZDYyYmQ4MjhlODQwZDkyZDYzNzEwZWQyNzBlYTYwMjg3YTc3MzQxYmNhOGM4NjBjZWU4Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10033247_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3dNQzh4TlRBM01UazRNVEUwTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhMjE4NmQxMThmZjcwZmU1NjNlYTZhZGU3ZTg4MmExNTc4YzU1OWNiYmY2MmYxOTBlNTg5YTc0ZTUzNjAwOWM","altText":"200_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3dNQzh4TlRBM01UazRNVEUwTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhMjE4NmQxMThmZjcwZmU1NjNlYTZhZGU3ZTg4MmExNTc4YzU1OWNiYmY2MmYxOTBlNTg5YTc0ZTUzNjAwOWM","altText":"200_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcyT1M4eE5UQTNNVGs0TURFMU9UQXdOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE3MGQ5NTMzNTk3OWJmYzkyODBiYjMzMzVjMjdiNTIxNDgyN2QwZWFhNzcwNzY3OGUwNmQ0OWUxNzA2NjM2ZQ","altText":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcyTWk4eE5UQTNNVGs0TURNMU5UWXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTM4MjZkYTAxOGVkNWRkNGQ3NGM1N2IwN2NiNjFiYmM3NmExMGNlNGQxYzlmNGY5MTQyNDBhNDVlZDY5ZDFmZg","altText":"1440_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjM1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxWWk4eE5UQTNNVGs0TURVNE5EazVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjE4ZWI4N2UxN2U3MDk0YTkzZjVkNjU3YTVjODcwMGVkNWMyYmQ5ZTM2ZmM2YTNkZGZhNjliZTc2YzQ3MmIyZQ","altText":"1280_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmcxTkM4eE5UQTNNVGs0TURjME9EZ3pNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl4TTJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjRiMzdlY2NkZjk0Y2IzMGNjMmZjNzIxNjJjYTQ3NzU1OWZkZDI0NzcwOWY2ZDdhNmY1YjQxOGE5NzdkZmFmMg","altText":"1024_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcxTVM4eE5UQTNNVGs0TURneE5ETTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakV6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjQ3YTdhMjllMmQ3ZDlkZGYyNWRhN2VmZjgxYjJkMjFmYWM2MDY2MGUyODRhNWUyYTkyOGRiNWZlMjdiZTRm","altText":"768_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDk4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmd3TXk4eE5UQTNNVGs0TVRBeE1EazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakV6WWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMTQwYzhmYWJkNDI2ODUxNjNmODlmMjc5M2E4MjUxYzVlN2MyMTFjOWEzZmM2ZWYwN2I0YmI2YThhNmIzM2Vh","altText":"480_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQyfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyZ3dNQzh4TlRBM01UazRNVEUwTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhMjE4NmQxMThmZjcwZmU1NjNlYTZhZGU3ZTg4MmExNTc4YzU1OWNiYmY2MmYxOTBlNTg5YTc0ZTUzNjAwOWM","altText":"200_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002213b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODc5fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZ3daUzh4TlRBM01UazRNVFUyT0RBek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qRXpZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiYjNkZjIxOWFmYmQ3ODQ4NGFmOTQ1M2FmNjk5NzQyZWYzYjc1YjQ5MGVjYmI4ODdkZjY4ZmEyYWQ4M2QxZDE","altText":"120_0200000d0002213b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnNE5TOHhOVEEzTVRrM09UTXpPVGd3Tmd8NjliNjhiOWVkMjYyZmMyYmQ3OTJjMDdhMTk4NzY4MWNlNmQyMGE4MWQ0Nzg1NDYxMjZiNWRkODBmMjIwM2M5Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002213b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-704/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-704_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-704/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918376525","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; Lateral locking levers; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119970","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}