[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"231-710/031-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 10-pole; clamping collar; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-710_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 231, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-710/031-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (88,46 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNE9TOHhOVEE1TURjek56STFNRE16TkF8NTJhM2YxOWVjMTIzZmMzMmI1MTBmYTA4MjIzYzdlNThmNDFlMDIwYTZjMjU5ZDA5MmUwZjQwMjAxMDRiNGIwMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsWmk4eE5UQTVNRGN6T0RFd01qTXdNaTh4TkRRd1h6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8MWFkNDUzYzUwZGNkZTc5ODY3MmUyMjZjMmMyMDAyYzgwNzkwNDA2YmJkODg0NGQ3ODJhYjI1YWVhNzRkODFjZg","altText":"1440_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhtTkM4eE5UQTVNRGN6T0RJNU9Ea3hNQzh4TWpnd1h6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTBmMGEzODVjOTU5YjFlZjJjNWJiZjJkMDNiNzk1N2NlMGU0NzZjN2VlNjBjZDE4ODFhNTE4YWJmYTA0MTU5Nw","altText":"1280_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhtWlM4eE5UQTVNRGN6T0RVMk1UQTFOQzh4TURJMFh6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8ODc4MzkzNDA2MDhkYTUxNDUyMDYxM2EwOTNmYjQwNDU2NzBiMTQ1OGE1ZWY2NTMwZjMzZDk4MjE0YjdkMGE5YQ","altText":"1024_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhtTnk4eE5UQTVNRGN6T0RnMU5UazJOaTgzTmpoZk1UQXdNemN6TmpsZlJFVXVhbkJufGUzODE3NTBhYWFjYzMyYjEzYjMwNDlmNWJlYzBkNWU4MWQxODJiMzBmNDU1NWY0N2YyZjBhZjYyNGI3MDM4NGI","altText":"768_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhoT1M4eE5UQTVNRGN6T1RBMU1qVTNOQzgwT0RCZk1UQXdNemN6TmpsZlJFVXVhbkJufGJmMDc4YzNlZDBjZDQ4MzJiZWI4YjFmODYwZDgyODgzMGJjZGEyYWVhMTdlNmQ2YjVkMzBmZjQyYzE2NmM1MDM","altText":"480_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzRZUzh4TlRBNU1EY3pPVGszTURBM09DOHhNakJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58MzUzZDg1MzMwNTI0ZDMwOWRlODY2MTMxMGU3ZWM0Nzk4YjViZWIzM2I3NGU2MDhiNmZmZjc5MzQ3ZjhkMGU5OA","altText":"120_10037369_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsWmk4eE5UQTVNRGN6T0RFd01qTXdNaTh4TkRRd1h6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8MWFkNDUzYzUwZGNkZTc5ODY3MmUyMjZjMmMyMDAyYzgwNzkwNDA2YmJkODg0NGQ3ODJhYjI1YWVhNzRkODFjZg","altText":"1440_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhtTkM4eE5UQTVNRGN6T0RJNU9Ea3hNQzh4TWpnd1h6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTBmMGEzODVjOTU5YjFlZjJjNWJiZjJkMDNiNzk1N2NlMGU0NzZjN2VlNjBjZDE4ODFhNTE4YWJmYTA0MTU5Nw","altText":"1280_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhtWlM4eE5UQTVNRGN6T0RVMk1UQTFOQzh4TURJMFh6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8ODc4MzkzNDA2MDhkYTUxNDUyMDYxM2EwOTNmYjQwNDU2NzBiMTQ1OGE1ZWY2NTMwZjMzZDk4MjE0YjdkMGE5YQ","altText":"1024_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhtTnk4eE5UQTVNRGN6T0RnMU5UazJOaTgzTmpoZk1UQXdNemN6TmpsZlJFVXVhbkJufGUzODE3NTBhYWFjYzMyYjEzYjMwNDlmNWJlYzBkNWU4MWQxODJiMzBmNDU1NWY0N2YyZjBhZjYyNGI3MDM4NGI","altText":"768_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhoT1M4eE5UQTVNRGN6T1RBMU1qVTNOQzgwT0RCZk1UQXdNemN6TmpsZlJFVXVhbkJufGJmMDc4YzNlZDBjZDQ4MzJiZWI4YjFmODYwZDgyODgzMGJjZGEyYWVhMTdlNmQ2YjVkMzBmZjQyYzE2NmM1MDM","altText":"480_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzRZUzh4TlRBNU1EY3pPVGszTURBM09DOHhNakJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58MzUzZDg1MzMwNTI0ZDMwOWRlODY2MTMxMGU3ZWM0Nzk4YjViZWIzM2I3NGU2MDhiNmZmZjc5MzQ3ZjhkMGU5OA","altText":"120_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNE9TOHhOVEE1TURjek56STFNRE16TkF8NTJhM2YxOWVjMTIzZmMzMmI1MTBmYTA4MjIzYzdlNThmNDFlMDIwYTZjMjU5ZDA5MmUwZjQwMjAxMDRiNGIwMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3paQzh4TlRBNE1qTXpNRGswTnpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4OTM0YWFiZjdlNTJiOGJiNzQ3ODI3MDFhMGYwMGI3ODQ1YTJlNjhkN2U3OTZlMjc1NDU0NjhiNGYzZjQ5YTI","altText":"200_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3paQzh4TlRBNE1qTXpNRGswTnpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4OTM0YWFiZjdlNTJiOGJiNzQ3ODI3MDFhMGYwMGI3ODQ1YTJlNjhkN2U3OTZlMjc1NDU0NjhiNGYzZjQ5YTI","altText":"200_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcxT1M4eE5UQTRNak16TURFeU9EUXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDVmMjNiZWZkOGUwYWY4MmQ2ZjcyM2ZlNGNjNzE0ODYxNGIzOGRhMWExZjM3ZjVkODFjMzhhODM0ZWQ2MmYwZA","altText":"1440_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcxTWk4eE5UQTRNak16TURNeU5UQXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjc1MjgwZWE5YzQwNjYwMTIyYTI2NzRjNmMxZTkwZDQ3M2Q2YjJjZDhmMDU3MDYyY2YwNzFjZGJjZjVjZTA3ZA","altText":"1280_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcwWmk4eE5UQTRNak16TURReU16TXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZThjYTgxYjA5ODJkZWIwNjgyYjgwOTg5YzM3ZTBjNzE5NzJjOWU1MTU2ODNhNmI4MjdmNThkMGExZGY2ZWViYQ","altText":"1024_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjIzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwT0M4eE5UQTRNak16TURZeE9Ua3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakkxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZTA5ZTNlZjcwMjY4NGE1NjMyODNjODg4NmEzMTFkMDg3MzYwY2Q0OTY4NWVhMjRlOWFiZmQ1YzEwYjU5MzRj","altText":"768_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwTVM4eE5UQTRNak16TURneE5qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakkxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MzEzYjllMjhiNWEzMWZmZDA4Y2I0YTMwNWY0NDEwZWJmMDI1ZGI3NGE2ODQ3YmZmN2ViMzlkMWVmNmQyZGI3","altText":"480_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3paQzh4TlRBNE1qTXpNRGswTnpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4OTM0YWFiZjdlNTJiOGJiNzQ3ODI3MDFhMGYwMGI3ODQ1YTJlNjhkN2U3OTZlMjc1NDU0NjhiNGYzZjQ5YTI","altText":"200_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3hZUzh4TlRBNE1qTXpNVFF6T1RFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3ZjM3NDZhYTEzZTRhMmIxYjZjZDRmMzU1MmQyNjI0MDA0MmViM2QyZGIwOWM3MWNiMDg2MjNmMDNiNWY2ODE","altText":"120_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnNU1pOHhOVEE0TWpNeU9USXhNRGt4TUF8OGE4OTNjYWVjNTIwYzhmNzI5ODRjMDAxYjViZWQ2YmQxY2FmZWI0MWUyNWUzNDQ4MDRjMjQzNzJiYTcyMmIyZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnNVpTOHhOVEE1TURjek56ZzBNREUxT0M4eU1EQXdYekV3TURNM016WTVYMFJGTG1wd1p3fDE1ZDNlOGZiODdmNGVlYWVjZjU2Njc3ZTdmOWU5OTY1MjYyZDNjZTNiNTliZTZlMTJkZGRlODFhMjM2MTJiMzE","altText":"2000_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NzgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsWmk4eE5UQTVNRGN6T0RFd01qTXdNaTh4TkRRd1h6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8MWFkNDUzYzUwZGNkZTc5ODY3MmUyMjZjMmMyMDAyYzgwNzkwNDA2YmJkODg0NGQ3ODJhYjI1YWVhNzRkODFjZg","altText":"1440_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhtTkM4eE5UQTVNRGN6T0RJNU9Ea3hNQzh4TWpnd1h6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8ZTBmMGEzODVjOTU5YjFlZjJjNWJiZjJkMDNiNzk1N2NlMGU0NzZjN2VlNjBjZDE4ODFhNTE4YWJmYTA0MTU5Nw","altText":"1280_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDM3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhtWlM4eE5UQTVNRGN6T0RVMk1UQTFOQzh4TURJMFh6RXdNRE0zTXpZNVgwUkZMbXB3Wnd8ODc4MzkzNDA2MDhkYTUxNDUyMDYxM2EwOTNmYjQwNDU2NzBiMTQ1OGE1ZWY2NTMwZjMzZDk4MjE0YjdkMGE5YQ","altText":"1024_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhtTnk4eE5UQTVNRGN6T0RnMU5UazJOaTgzTmpoZk1UQXdNemN6TmpsZlJFVXVhbkJufGUzODE3NTBhYWFjYzMyYjEzYjMwNDlmNWJlYzBkNWU4MWQxODJiMzBmNDU1NWY0N2YyZjBhZjYyNGI3MDM4NGI","altText":"768_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhoT1M4eE5UQTVNRGN6T1RBMU1qVTNOQzgwT0RCZk1UQXdNemN6TmpsZlJFVXVhbkJufGJmMDc4YzNlZDBjZDQ4MzJiZWI4YjFmODYwZDgyODgzMGJjZGEyYWVhMTdlNmQ2YjVkMzBmZjQyYzE2NmM1MDM","altText":"480_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZzVaaTh4TlRBNU1EY3pPVE14TkRjeE9DOHlNREJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58Y2VhNzU3NjkxNTczY2JlY2IxYzIxYmE5Nzk5M2E0ZTJmNTE2Nzg3ODk1ZWI1YmEwYmNlNWU1OGE2MmJkMjVlYg","altText":"200_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10037369-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDAxfGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzRZUzh4TlRBNU1EY3pPVGszTURBM09DOHhNakJmTVRBd016Y3pOamxmUkVVdWFuQm58MzUzZDg1MzMwNTI0ZDMwOWRlODY2MTMxMGU3ZWM0Nzk4YjViZWIzM2I3NGU2MDhiNmZmZjc5MzQ3ZjhkMGU5OA","altText":"120_10037369_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnNE9TOHhOVEE1TURjek56STFNRE16TkF8NTJhM2YxOWVjMTIzZmMzMmI1MTBmYTA4MjIzYzdlNThmNDFlMDIwYTZjMjU5ZDA5MmUwZjQwMjAxMDRiNGIwMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10037369_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3paQzh4TlRBNE1qTXpNRGswTnpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4OTM0YWFiZjdlNTJiOGJiNzQ3ODI3MDFhMGYwMGI3ODQ1YTJlNjhkN2U3OTZlMjc1NDU0NjhiNGYzZjQ5YTI","altText":"200_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3paQzh4TlRBNE1qTXpNRGswTnpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4OTM0YWFiZjdlNTJiOGJiNzQ3ODI3MDFhMGYwMGI3ODQ1YTJlNjhkN2U3OTZlMjc1NDU0NjhiNGYzZjQ5YTI","altText":"200_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTnk4eE5UQTRNak15T1RnMk5qSTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBhNTIzNzNjMWU1ZTUwZDVjZDZiZDk4ZjUwNjNjZGJiOWE0YTRiMGFlZDNkYWYxMjAzYzMzYzEyNzgzN2M1Mg","altText":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcxT1M4eE5UQTRNak16TURFeU9EUXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDVmMjNiZWZkOGUwYWY4MmQ2ZjcyM2ZlNGNjNzE0ODYxNGIzOGRhMWExZjM3ZjVkODFjMzhhODM0ZWQ2MmYwZA","altText":"1440_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcxTWk4eE5UQTRNak16TURNeU5UQXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjc1MjgwZWE5YzQwNjYwMTIyYTI2NzRjNmMxZTkwZDQ3M2Q2YjJjZDhmMDU3MDYyY2YwNzFjZGJjZjVjZTA3ZA","altText":"1280_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmcwWmk4eE5UQTRNak16TURReU16TXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakl5TldJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZThjYTgxYjA5ODJkZWIwNjgyYjgwOTg5YzM3ZTBjNzE5NzJjOWU1MTU2ODNhNmI4MjdmNThkMGExZGY2ZWViYQ","altText":"1024_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjIzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcwT0M4eE5UQTRNak16TURZeE9Ua3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakkxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZTA5ZTNlZjcwMjY4NGE1NjMyODNjODg4NmEzMTFkMDg3MzYwY2Q0OTY4NWVhMjRlOWFiZmQ1YzEwYjU5MzRj","altText":"768_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDk1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwTVM4eE5UQTRNak16TURneE5qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNakkxWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MzEzYjllMjhiNWEzMWZmZDA4Y2I0YTMwNWY0NDEwZWJmMDI1ZGI3NGE2ODQ3YmZmN2ViMzlkMWVmNmQyZGI3","altText":"480_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJekwyZ3paQzh4TlRBNE1qTXpNRGswTnpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4OTM0YWFiZjdlNTJiOGJiNzQ3ODI3MDFhMGYwMGI3ODQ1YTJlNjhkN2U3OTZlMjc1NDU0NjhiNGYzZjQ5YTI","altText":"200_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002225b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3hZUzh4TlRBNE1qTXpNVFF6T1RFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qSTFZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3ZjM3NDZhYTEzZTRhMmIxYjZjZDRmMzU1MmQyNjI0MDA0MmViM2QyZGIwOWM3MWNiMDg2MjNmMDNiNWY2ODE","altText":"120_0200000d0002225b000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTk3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnNU1pOHhOVEE0TWpNeU9USXhNRGt4TUF8OGE4OTNjYWVjNTIwYzhmNzI5ODRjMDAxYjViZWQ2YmQxY2FmZWI0MWUyNWUzNDQ4MDRjMjQzNzJiYTcyMmIyZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002225b000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"231-710/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-710_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["231-710/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918376792","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 10-pole; clamping collar; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51119997","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}