[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-114/026-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 14-pole; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/232-114_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-114/026-000 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (72,4 x 23,9 x 22,75) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDAwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaFlTOHhOVEE1TmpBME1qVXlNRFl3Tmd8NzI1YmYwYTZiODE0YmI0YmEwZGFkODViMzkyMmVhN2YwZWYyYTllNzM1OWUwYWI3MThmOTMzODRiMjhjZjhjMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsT0M4eE5UQTVOakEwTXpZMk56UTROaTh4TkRRd1h6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufGI2NjgwN2JlM2EyNjc1ZjEyM2U2ZGQ3OTAyY2VjY2M5ZWQzZWQxMzE0NmYyYmM4YjlhOGMzZjUyYmRiNjk5Mzk","altText":"1440_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhrWlM4eE5UQTVOakEwTXpreU9UWXpNQzh4TWpnd1h6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufDk5YzQyYmUxODEzYjA2MjkzNzI1Y2NhNTk0ZTVmM2NiNWFmN2UyMmEzM2M4YWZiY2U5NTYyNTg4N2NhODgyM2U","altText":"1280_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Wmk4eE5UQTVOakEwTkRFNU1UYzNOQzh4TURJMFh6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufDk4ZjhmOWI3MzM3MWMxZDcwN2I3ZDlhY2RkNWE0MTY3NzBjYjMwMjY4MzE1YzBjYTUwYTA1YTE0YTQzM2NkZTM","altText":"1024_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjE0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmc0TkM4eE5UQTVOakEwTkRRNE5qWTROaTgzTmpoZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8YzdkNTc4NmNkZWE5ZDdiOTYyZTU3Yzk0MDQzZjNmZGQwM2EyOTQ0NTBkOTAwMzBmYzFjNjU3NTJjZGQ1MjMxOQ","altText":"768_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczWWk4eE5UQTVOakEwTkRjME9EZ3pNQzgwT0RCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NjExMDE2NGE0NTI0NjNmM2NlODQwMmVmMDc3OWRlM2FiNThhN2FjNDFhZTI4Y2FjMjgxNjNkZmMxNzBlOTU3Mg","altText":"480_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd4TkM4eE5UQTVOakEwTlRZNU9URXdNaTh4TWpCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8ZGUwYWZmNzQwNDYwMzAwZDYyMjBiYmMwMDZlMDc4YjEwNzY2NWM3ZWQzOTdkM2Q5YTVmNGY2OWMwYzk3OGIxOQ","altText":"120_9700957_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsT0M4eE5UQTVOakEwTXpZMk56UTROaTh4TkRRd1h6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufGI2NjgwN2JlM2EyNjc1ZjEyM2U2ZGQ3OTAyY2VjY2M5ZWQzZWQxMzE0NmYyYmM4YjlhOGMzZjUyYmRiNjk5Mzk","altText":"1440_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhrWlM4eE5UQTVOakEwTXpreU9UWXpNQzh4TWpnd1h6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufDk5YzQyYmUxODEzYjA2MjkzNzI1Y2NhNTk0ZTVmM2NiNWFmN2UyMmEzM2M4YWZiY2U5NTYyNTg4N2NhODgyM2U","altText":"1280_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Wmk4eE5UQTVOakEwTkRFNU1UYzNOQzh4TURJMFh6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufDk4ZjhmOWI3MzM3MWMxZDcwN2I3ZDlhY2RkNWE0MTY3NzBjYjMwMjY4MzE1YzBjYTUwYTA1YTE0YTQzM2NkZTM","altText":"1024_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjE0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmc0TkM4eE5UQTVOakEwTkRRNE5qWTROaTgzTmpoZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8YzdkNTc4NmNkZWE5ZDdiOTYyZTU3Yzk0MDQzZjNmZGQwM2EyOTQ0NTBkOTAwMzBmYzFjNjU3NTJjZGQ1MjMxOQ","altText":"768_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczWWk4eE5UQTVOakEwTkRjME9EZ3pNQzgwT0RCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NjExMDE2NGE0NTI0NjNmM2NlODQwMmVmMDc3OWRlM2FiNThhN2FjNDFhZTI4Y2FjMjgxNjNkZmMxNzBlOTU3Mg","altText":"480_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd4TkM4eE5UQTVOakEwTlRZNU9URXdNaTh4TWpCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8ZGUwYWZmNzQwNDYwMzAwZDYyMjBiYmMwMDZlMDc4YjEwNzY2NWM3ZWQzOTdkM2Q5YTVmNGY2OWMwYzk3OGIxOQ","altText":"120_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDAwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaFlTOHhOVEE1TmpBME1qVXlNRFl3Tmd8NzI1YmYwYTZiODE0YmI0YmEwZGFkODViMzkyMmVhN2YwZWYyYTllNzM1OWUwYWI3MThmOTMzODRiMjhjZjhjMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaG1ZeTh4TlRBNE1UVTRNalEyTURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2ZTNiODkwNDAxZjRmMDgzODhkZDY0ZDNmNTUxODk4NjQzNDNkYmYxODgzY2RiYmVjNmExNzE2ZGRiODM2MmE","altText":"200_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaG1ZeTh4TlRBNE1UVTRNalEyTURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2ZTNiODkwNDAxZjRmMDgzODhkZDY0ZDNmNTUxODk4NjQzNDNkYmYxODgzY2RiYmVjNmExNzE2ZGRiODM2MmE","altText":"200_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmc1WXk4eE5UQTRNVFU0TVRjd056STVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDZhNjJjN2NkNjNhM2JmNDQyNGZjNDMwMTg2YTQ2MWI0YzhiYzllOGVmNjU4MThhNzI4ZjFhYjc4YWFiYmM5Nw","altText":"1440_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhoTWk4eE5UQTRNVFU0TVRrd016a3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTA0YjNiMzljN2Q0MzZkMjAwNzdkMWJhODZlYzczYTFmYzUzMDRkNTQ4MmIwYjI3YjZhNzcyY2IzZDA1YzVlZQ","altText":"1280_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhsWlM4eE5UQTRNVFU0TWpBMk56YzBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzllMTdlNTdkMmY1M2IwYjhkNWU5MmVmODFlYmI2MDdlZTZlZjY3M2UwY2I2ZjAwMGEzNjMyZGM2Yzc5ODY3MA","altText":"1024_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhtTlM4eE5UQTRNVFU0TWpJMk5ETTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNamMyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjhmNTZjMWI2NzZhYjkwY2QyZDE0NzhmZTA1MTVkMGIyYTkyMjdiOTY1YzI3MjQ1MzlhN2NlYWE2MjEzM2Uy","altText":"768_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhtT0M4eE5UQTRNVFU0TWpNMk1qWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNamMyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZGQ5OGYwYWNhNGI2NGExN2QxZmRkY2M1YjA2Y2VkNzI2MTE0M2I1MmU4NjdhZDY5ZDkzODg5OWI3MTRiYzcy","altText":"480_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaG1ZeTh4TlRBNE1UVTRNalEyTURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2ZTNiODkwNDAxZjRmMDgzODhkZDY0ZDNmNTUxODk4NjQzNDNkYmYxODgzY2RiYmVjNmExNzE2ZGRiODM2MmE","altText":"200_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaG1NeTh4TlRBNE1UVTRNamt4T1RjeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MTExYjZhYTU0MWNlMDhkMWY5MzMxNmM1OWVmMmZiNGUzNmRlOTg2NDI2NWU4YzlkZjRiOGFmNjM1ZDcyOGI","altText":"120_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNE55OHhOVEE0TVRVNE1URXhOelEzTUF8MTE3ODIwMGFiZmFjY2QzMTg0N2RlZGJiYTZiNGIzZjE5ZWRjYWJhODE4MzRjZDRkMzdjZTUwMTIxYTQyNGJkYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJobFppOHhOVEE1TmpBME16UXdOVE0wTWk4eU1EQXdYemszTURBNU5UZGZSRVV1YW5CbnwxNTljZDM5YjU4YjZiNmQyMGQzYWNkNmFjYjdhMGJkYjcwNzg4ZDFiMTU3MTRiODBhYmExYzFjNTA3YTA1NGQx","altText":"2000_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsT0M4eE5UQTVOakEwTXpZMk56UTROaTh4TkRRd1h6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufGI2NjgwN2JlM2EyNjc1ZjEyM2U2ZGQ3OTAyY2VjY2M5ZWQzZWQxMzE0NmYyYmM4YjlhOGMzZjUyYmRiNjk5Mzk","altText":"1440_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmhrWlM4eE5UQTVOakEwTXpreU9UWXpNQzh4TWpnd1h6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufDk5YzQyYmUxODEzYjA2MjkzNzI1Y2NhNTk0ZTVmM2NiNWFmN2UyMmEzM2M4YWZiY2U5NTYyNTg4N2NhODgyM2U","altText":"1280_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmc0Wmk4eE5UQTVOakEwTkRFNU1UYzNOQzh4TURJMFh6azNNREE1TlRkZlJFVXVhbkJufDk4ZjhmOWI3MzM3MWMxZDcwN2I3ZDlhY2RkNWE0MTY3NzBjYjMwMjY4MzE1YzBjYTUwYTA1YTE0YTQzM2NkZTM","altText":"1024_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjE0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmc0TkM4eE5UQTVOakEwTkRRNE5qWTROaTgzTmpoZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8YzdkNTc4NmNkZWE5ZDdiOTYyZTU3Yzk0MDQzZjNmZGQwM2EyOTQ0NTBkOTAwMzBmYzFjNjU3NTJjZGQ1MjMxOQ","altText":"768_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmczWWk4eE5UQTVOakEwTkRjME9EZ3pNQzgwT0RCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NjExMDE2NGE0NTI0NjNmM2NlODQwMmVmMDc3OWRlM2FiNThhN2FjNDFhZTI4Y2FjMjgxNjNkZmMxNzBlOTU3Mg","altText":"480_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmczTnk4eE5UQTVOakEwTkRnM09Ua3dNaTh5TURCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8NmUzNGI3ZTRlMzgyOTQ3YjY4MThjYjUxNTA1NmJjZDEwN2UyMDg5MzUyMzUyOTlhOWQzNzdhMzM4MmJhODFmMw","altText":"200_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9700957-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd4TkM4eE5UQTVOakEwTlRZNU9URXdNaTh4TWpCZk9UY3dNRGsxTjE5RVJTNXFjR2N8ZGUwYWZmNzQwNDYwMzAwZDYyMjBiYmMwMDZlMDc4YjEwNzY2NWM3ZWQzOTdkM2Q5YTVmNGY2OWMwYzk3OGIxOQ","altText":"120_9700957_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDAwODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJoaFlTOHhOVEE1TmpBME1qVXlNRFl3Tmd8NzI1YmYwYTZiODE0YmI0YmEwZGFkODViMzkyMmVhN2YwZWYyYTllNzM1OWUwYWI3MThmOTMzODRiMjhjZjhjMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9700957_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaG1ZeTh4TlRBNE1UVTRNalEyTURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2ZTNiODkwNDAxZjRmMDgzODhkZDY0ZDNmNTUxODk4NjQzNDNkYmYxODgzY2RiYmVjNmExNzE2ZGRiODM2MmE","altText":"200_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaG1ZeTh4TlRBNE1UVTRNalEyTURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2ZTNiODkwNDAxZjRmMDgzODhkZDY0ZDNmNTUxODk4NjQzNDNkYmYxODgzY2RiYmVjNmExNzE2ZGRiODM2MmE","altText":"200_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTRNVFU0TVRVM05qSXlNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTMwNmY1OTkyOGQ4NzY3N2FmY2JkNmZiMmExOWYwYmZiMmQwMTgwNWE4YjM1ZGZlMGYxYjZhMmYzODMyMjA0ZQ","altText":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmc1WXk4eE5UQTRNVFU0TVRjd056STVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDZhNjJjN2NkNjNhM2JmNDQyNGZjNDMwMTg2YTQ2MWI0YzhiYzllOGVmNjU4MThhNzI4ZjFhYjc4YWFiYmM5Nw","altText":"1440_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmhoTWk4eE5UQTRNVFU0TVRrd016a3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTA0YjNiMzljN2Q0MzZkMjAwNzdkMWJhODZlYzczYTFmYzUzMDRkNTQ4MmIwYjI3YjZhNzcyY2IzZDA1YzVlZQ","altText":"1280_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzI1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhsWlM4eE5UQTRNVFU0TWpBMk56YzBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkzTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzllMTdlNTdkMmY1M2IwYjhkNWU5MmVmODFlYmI2MDdlZTZlZjY3M2UwY2I2ZjAwMGEzNjMyZGM2Yzc5ODY3MA","altText":"1024_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3hMMmhtTlM4eE5UQTRNVFU0TWpJMk5ETTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNamMyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjhmNTZjMWI2NzZhYjkwY2QyZDE0NzhmZTA1MTVkMGIyYTkyMjdiOTY1YzI3MjQ1MzlhN2NlYWE2MjEzM2Uy","altText":"768_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmhtT0M4eE5UQTRNVFU0TWpNMk1qWTFOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNamMyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZGQ5OGYwYWNhNGI2NGExN2QxZmRkY2M1YjA2Y2VkNzI2MTE0M2I1MmU4NjdhZDY5ZDkzODg5OWI3MTRiYzcy","altText":"480_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU3fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyaG1ZeTh4TlRBNE1UVTRNalEyTURrMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2ZTNiODkwNDAxZjRmMDgzODhkZDY0ZDNmNTUxODk4NjQzNDNkYmYxODgzY2RiYmVjNmExNzE2ZGRiODM2MmE","altText":"200_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002276c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc0fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyaG1NeTh4TlRBNE1UVTRNamt4T1RjeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qYzJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ1MTExYjZhYTU0MWNlMDhkMWY5MzMxNmM1OWVmMmZiNGUzNmRlOTg2NDI2NWU4YzlkZjRiOGFmNjM1ZDcyOGI","altText":"120_0200000d0002276c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJnNE55OHhOVEE0TVRVNE1URXhOelEzTUF8MTE3ODIwMGFiZmFjY2QzMTg0N2RlZGJiYTZiNGIzZjE5ZWRjYWJhODE4MzRjZDRkMzdjZTUwMTIxYTQyNGJkYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002276c000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-114/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/232-114_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-114/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918384100","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 14-pole; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51120726","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}