[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-174/039-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 14-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-174_039-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-174/039-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (87,02 x 26,6 x 11,6) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaVlTOHhOVEE1TlRjeE9URXpNekl4TkF8YTNiMjRjY2ZjZjIwZDg5NTEyNjlhZDhmYWI2ZDM4OWY2YzA0Y2QyMWRjMDE5ODkyOWMwNmQ1ODE5ZDgxZGI1Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoT1M4eE5UQTVOVGN4T1RZeU5EY3pOQzh4TkRRd1h6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDA2MzAxNDY5MzdhZjJlM2ZkOWJlYjI3NTM4YThjMTM5N2Y1MWU2ZWI2MWIzZDljYjZiZWIyNmViNmUzNDhjNzk","altText":"1440_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhoT1M4eE5UQTVOVGN4T1RZNU1ESTNNQzh4TWpnd1h6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDZjZjM1M2QyMGJiMWMyOWZiNmM4YjU3M2FiZDM1MDA3YTJkYmJhMTU2NzMzZTRhMjg4NzA0MGIyZWVmNmJlZDA","altText":"1280_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhoTXk4eE5UQTVOVGN4T1RneU1UTTBNaTh4TURJMFh6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDA5YmVjZWFiYTM1YzgzYTZkNWUzMGYzYTM3MzBiOWRhMmUyNWRhOTQ0MTcxZGU0ZWU1ZGRmNmI3MTE2M2JiNjM","altText":"1024_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1Wmk4eE5UQTVOVGN4T1RrMU1qUXhOQzgzTmpoZk9UY3dNVGMxTkY5RVJTNXFjR2N8MzU0MWQ1MjE1ZWVhNzI3YmY5ZDQxNWUzMmU2NTNhMzEzYWExYjU3YjBmMmVmZmI0ZTM5NGFmMDU2ODRjNmZjOA","altText":"768_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcxWXk4eE5UQTVOVGN5TURFME9UQXlNaTgwT0RCZk9UY3dNVGMxTkY5RVJTNXFjR2N8MWM2OGJiNDU2NjJmMzk5MTBkZjlmZjI3NjE0MjhiNzQ0YWZiMjM0YTNlZGZjYjQzMzgxOWYzZWUzYmM4MWVhMA","altText":"480_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZzNNUzh4TlRBNU5UY3lNRGN6T0RnME5pOHhNakJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wxZGEyZmEzNGI3NDM3MTk2ZWIwZjc0ZDVlOWUxZDljYmVjMjNjOThkOWJkZjgwNmViYTEyMDIwN2M5ZjM0ODZh","altText":"120_9701754_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoT1M4eE5UQTVOVGN4T1RZeU5EY3pOQzh4TkRRd1h6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDA2MzAxNDY5MzdhZjJlM2ZkOWJlYjI3NTM4YThjMTM5N2Y1MWU2ZWI2MWIzZDljYjZiZWIyNmViNmUzNDhjNzk","altText":"1440_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhoT1M4eE5UQTVOVGN4T1RZNU1ESTNNQzh4TWpnd1h6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDZjZjM1M2QyMGJiMWMyOWZiNmM4YjU3M2FiZDM1MDA3YTJkYmJhMTU2NzMzZTRhMjg4NzA0MGIyZWVmNmJlZDA","altText":"1280_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhoTXk4eE5UQTVOVGN4T1RneU1UTTBNaTh4TURJMFh6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDA5YmVjZWFiYTM1YzgzYTZkNWUzMGYzYTM3MzBiOWRhMmUyNWRhOTQ0MTcxZGU0ZWU1ZGRmNmI3MTE2M2JiNjM","altText":"1024_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1Wmk4eE5UQTVOVGN4T1RrMU1qUXhOQzgzTmpoZk9UY3dNVGMxTkY5RVJTNXFjR2N8MzU0MWQ1MjE1ZWVhNzI3YmY5ZDQxNWUzMmU2NTNhMzEzYWExYjU3YjBmMmVmZmI0ZTM5NGFmMDU2ODRjNmZjOA","altText":"768_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcxWXk4eE5UQTVOVGN5TURFME9UQXlNaTgwT0RCZk9UY3dNVGMxTkY5RVJTNXFjR2N8MWM2OGJiNDU2NjJmMzk5MTBkZjlmZjI3NjE0MjhiNzQ0YWZiMjM0YTNlZGZjYjQzMzgxOWYzZWUzYmM4MWVhMA","altText":"480_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZzNNUzh4TlRBNU5UY3lNRGN6T0RnME5pOHhNakJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wxZGEyZmEzNGI3NDM3MTk2ZWIwZjc0ZDVlOWUxZDljYmVjMjNjOThkOWJkZjgwNmViYTEyMDIwN2M5ZjM0ODZh","altText":"120_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaVlTOHhOVEE1TlRjeE9URXpNekl4TkF8YTNiMjRjY2ZjZjIwZDg5NTEyNjlhZDhmYWI2ZDM4OWY2YzA0Y2QyMWRjMDE5ODkyOWMwNmQ1ODE5ZDgxZGI1Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TURZNE5ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZTE3OTQyNDdjM2VlZTgwYjYwNzkyYzY5ODQzY2Y1OGE0MTkxNjg1N2FmZmI1YTYwMzI5MjI5YmJlZTg4Mg","altText":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5WkM4eE5UQTNOVGM1TURrME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGQ4YTY2MWNmNmIyZWQ0ZmRhMWFlMWU3YjgxMDZmMjFmYTNjYTFkNmRiYWFiMTFlZTg3MGIyM2RlNDEzZjEwMw","altText":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd5TlM4eE5UQTNOVGM1TVRJM05EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTNkYWNiMmE1ZTc5NDY1ZWMzZjgwNjZiYzYyMTE3Mjk2OTU0N2NjODA3YzNkYjgwNGMyNzhkYWU1ODA5MWYwMw","altText":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4eE5UQTNOVGM1TVRVek5qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDcyZmJlYzBkNzdiZmUyYjY2MzVmMTBkMmE1YWM5NWMzMGIyYjk0ODE1ZWRiOWMwZjIyYTBmNzBhODhjNzU5","altText":"768_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TVRjNU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3Yzg3ZWE3OWExMTFhMDk0MmI1Yjc1NDY1ZGM2ZjNkMzBlYTRmODMwNzJhODU2Y2NiYWE2ZWE2ZDYxNDNlYzNi","altText":"480_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzVOUzh4TlRBM05UYzVNalE0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdlZDNlZWMyOTJhNzU3OTdkMGVhYWQ4YzQ3ZGU5ZTcyNzMwODU0ZmQ5MDA5YjRlMTgxYmFmY2NjYTViMTM5OWE","altText":"120_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU1TOHhOVEEzTlRjNE9UWTJPRE00TWd8ZmFiZDY2OGM0NDg4NTVjODY2ZDQ1YzIxZmFlZmNkNjllZjZhYzU1ZTQ1NTdkMDNkYWJmZjczMzcwMTljMGQ5Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZ3hZeTh4TlRBMk9UTXhNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkYmZlNWMyZTA0YjM5MTIwYzAyMzE2OWZjOWZiZmQyZjFlNjMyODc5OTc2OGY4Y2MwMzYyZDAxZmVhZTQ0OGQ","altText":"200_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZ3hZeTh4TlRBMk9UTXhNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkYmZlNWMyZTA0YjM5MTIwYzAyMzE2OWZjOWZiZmQyZjFlNjMyODc5OTc2OGY4Y2MwMzYyZDAxZmVhZTQ0OGQ","altText":"200_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0Tmk4eE5UQTJPVE14TVRFek9UZzNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQwZWE4ZThjNDA1OGEzY2UxZGQ0ZmUyMzI5NmViZDk4OWIyYzhjNDhhMzNkOTE2YTc5NGZmZmI5YjljM2U4YQ","altText":"1440_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmczWmk4eE5UQTJPVE14TVRNek5qUTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTRkZDE1NjlhZDY0ODExM2U5YzQ3YWM0ZmUxYzhmOTg4OWEzNWM1NTQ5NGM2NzI1NWQyM2E1NzIwM2VlMDg0OA","altText":"1280_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmczTlM4eE5UQTJPVE14TVRZMk5ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODgxMDUyNDIzOTUwNGFkN2E0MzUyNjIwMjA1NmE2OWNiNWEyN2IxNzUyYTJiZWEzOGE3OTc3M2Y0MWE4MTEwOQ","altText":"1024_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyWlM4eE5UQTJPVE14TVRneU56azVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUZqWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMWU4MTU2MGQ4Mzk1Mjg5ZmQ2ZDU4ZmUxMzc1YzU0YzQ1NTQ5MmVkZTExMTQ3NDQ4YTg2YjY5Yzg3Yzc2MDc2","altText":"768_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcyWVM4eE5UQTJPVE14TVRrMU9UQTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUZqWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZmM4MTg4YjM2ZDYzY2E3YmRkNWNhYTNhOGJhYjcxY2FlYzBmZWMzOWQ3OGIwYjhkNjM1OWI4OTdmZDBjNjIx","altText":"480_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZ3hZeTh4TlRBMk9UTXhNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkYmZlNWMyZTA0YjM5MTIwYzAyMzE2OWZjOWZiZmQyZjFlNjMyODc5OTc2OGY4Y2MwMzYyZDAxZmVhZTQ0OGQ","altText":"200_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZ3dOQzh4TlRBMk9UTXhNamczTmpVM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NWY3NmRlYTg4OTJmMDllZWI3MjVjMDcyMmYyOWZhMjNmZDg5YzI3MDI4MzkxZWI5NDcxY2ZlNTVhZTAwZjU","altText":"120_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoa1ppOHhOVEEyT1RNeE1EWXhOVFU0TWd8OGU5ZDFlNTM5NTczZjUyOGY4NDRkZjg5NzRhZDQwNGI4ZTllZTYzYWY3ZTI4OTM2NWNjNGJmOTEyNTA0YmM4ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA2Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJoaU1DOHhOVEE1TlRjeE9UUTJNRGc1TkM4eU1EQXdYemszTURFM05UUmZSRVV1YW5CbnwwMjBjNGVkMDE3NjY1NDRjYTBiMzZlMmYyZGEzMjE5Y2ViYjVhOGU5NDBiMmRiYjQzMzk5MDJlYWY0YmY1Njhi","altText":"2000_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhoT1M4eE5UQTVOVGN4T1RZeU5EY3pOQzh4TkRRd1h6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDA2MzAxNDY5MzdhZjJlM2ZkOWJlYjI3NTM4YThjMTM5N2Y1MWU2ZWI2MWIzZDljYjZiZWIyNmViNmUzNDhjNzk","altText":"1440_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTExOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhoT1M4eE5UQTVOVGN4T1RZNU1ESTNNQzh4TWpnd1h6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDZjZjM1M2QyMGJiMWMyOWZiNmM4YjU3M2FiZDM1MDA3YTJkYmJhMTU2NzMzZTRhMjg4NzA0MGIyZWVmNmJlZDA","altText":"1280_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhoTXk4eE5UQTVOVGN4T1RneU1UTTBNaTh4TURJMFh6azNNREUzTlRSZlJFVXVhbkJufDA5YmVjZWFiYTM1YzgzYTZkNWUzMGYzYTM3MzBiOWRhMmUyNWRhOTQ0MTcxZGU0ZWU1ZGRmNmI3MTE2M2JiNjM","altText":"1024_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmc1Wmk4eE5UQTVOVGN4T1RrMU1qUXhOQzgzTmpoZk9UY3dNVGMxTkY5RVJTNXFjR2N8MzU0MWQ1MjE1ZWVhNzI3YmY5ZDQxNWUzMmU2NTNhMzEzYWExYjU3YjBmMmVmZmI0ZTM5NGFmMDU2ODRjNmZjOA","altText":"768_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcxWXk4eE5UQTVOVGN5TURFME9UQXlNaTgwT0RCZk9UY3dNVGMxTkY5RVJTNXFjR2N8MWM2OGJiNDU2NjJmMzk5MTBkZjlmZjI3NjE0MjhiNzQ0YWZiMjM0YTNlZGZjYjQzMzgxOWYzZWUzYmM4MWVhMA","altText":"480_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNQzh4TlRBNU5UY3lNREk0TURBNU5DOHlNREJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wzNjI2ZGQ0MmYyODBkZWQ5Yjk3YjcyZjk5ZTcxY2VhYzM0YmE1MTBiODQxNThmYWM3ODNmZWZhNzhjMTRkZDFl","altText":"200_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9701754-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUyfGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZzNNUzh4TlRBNU5UY3lNRGN6T0RnME5pOHhNakJmT1Rjd01UYzFORjlFUlM1cWNHY3wxZGEyZmEzNGI3NDM3MTk2ZWIwZjc0ZDVlOWUxZDljYmVjMjNjOThkOWJkZjgwNmViYTEyMDIwN2M5ZjM0ODZh","altText":"120_9701754_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc4NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoaVlTOHhOVEE1TlRjeE9URXpNekl4TkF8YTNiMjRjY2ZjZjIwZDg5NTEyNjlhZDhmYWI2ZDM4OWY2YzA0Y2QyMWRjMDE5ODkyOWMwNmQ1ODE5ZDgxZGI1Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9701754_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TURZNE5ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZTE3OTQyNDdjM2VlZTgwYjYwNzkyYzY5ODQzY2Y1OGE0MTkxNjg1N2FmZmI1YTYwMzI5MjI5YmJlZTg4Mg","altText":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5WkM4eE5UQTNOVGM1TURrME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGQ4YTY2MWNmNmIyZWQ0ZmRhMWFlMWU3YjgxMDZmMjFmYTNjYTFkNmRiYWFiMTFlZTg3MGIyM2RlNDEzZjEwMw","altText":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd5TlM4eE5UQTNOVGM1TVRJM05EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTNkYWNiMmE1ZTc5NDY1ZWMzZjgwNjZiYzYyMTE3Mjk2OTU0N2NjODA3YzNkYjgwNGMyNzhkYWU1ODA5MWYwMw","altText":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4eE5UQTNOVGM1TVRVek5qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDcyZmJlYzBkNzdiZmUyYjY2MzVmMTBkMmE1YWM5NWMzMGIyYjk0ODE1ZWRiOWMwZjIyYTBmNzBhODhjNzU5","altText":"768_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TVRjNU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3Yzg3ZWE3OWExMTFhMDk0MmI1Yjc1NDY1ZGM2ZjNkMzBlYTRmODMwNzJhODU2Y2NiYWE2ZWE2ZDYxNDNlYzNi","altText":"480_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzVOUzh4TlRBM05UYzVNalE0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdlZDNlZWMyOTJhNzU3OTdkMGVhYWQ4YzQ3ZGU5ZTcyNzMwODU0ZmQ5MDA5YjRlMTgxYmFmY2NjYTViMTM5OWE","altText":"120_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU1TOHhOVEEzTlRjNE9UWTJPRE00TWd8ZmFiZDY2OGM0NDg4NTVjODY2ZDQ1YzIxZmFlZmNkNjllZjZhYzU1ZTQ1NTdkMDNkYWJmZjczMzcwMTljMGQ5Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZ3hZeTh4TlRBMk9UTXhNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkYmZlNWMyZTA0YjM5MTIwYzAyMzE2OWZjOWZiZmQyZjFlNjMyODc5OTc2OGY4Y2MwMzYyZDAxZmVhZTQ0OGQ","altText":"200_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZ3hZeTh4TlRBMk9UTXhNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkYmZlNWMyZTA0YjM5MTIwYzAyMzE2OWZjOWZiZmQyZjFlNjMyODc5OTc2OGY4Y2MwMzYyZDAxZmVhZTQ0OGQ","altText":"200_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmc0T1M4eE5UQTJPVE14TVRBM05ETXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU2Mjk5OTg5NjljOTk1YzZhNGY3ZjM0Y2YzYjRjOGRkMTU2YjRiZDc1YTY2YWQ3YmEwOWExMzk5MWEyZjVlYw","altText":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmc0Tmk4eE5UQTJPVE14TVRFek9UZzNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQwZWE4ZThjNDA1OGEzY2UxZGQ0ZmUyMzI5NmViZDk4OWIyYzhjNDhhMzNkOTE2YTc5NGZmZmI5YjljM2U4YQ","altText":"1440_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmczWmk4eE5UQTJPVE14TVRNek5qUTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTRkZDE1NjlhZDY0ODExM2U5YzQ3YWM0ZmUxYzhmOTg4OWEzNWM1NTQ5NGM2NzI1NWQyM2E1NzIwM2VlMDg0OA","altText":"1280_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmczTlM4eE5UQTJPVE14TVRZMk5ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakpoWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODgxMDUyNDIzOTUwNGFkN2E0MzUyNjIwMjA1NmE2OWNiNWEyN2IxNzUyYTJiZWEzOGE3OTc3M2Y0MWE4MTEwOQ","altText":"1024_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcyWlM4eE5UQTJPVE14TVRneU56azVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUZqWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMWU4MTU2MGQ4Mzk1Mjg5ZmQ2ZDU4ZmUxMzc1YzU0YzQ1NTQ5MmVkZTExMTQ3NDQ4YTg2YjY5Yzg3Yzc2MDc2","altText":"768_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmcyWVM4eE5UQTJPVE14TVRrMU9UQTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUZqWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZmM4MTg4YjM2ZDYzY2E3YmRkNWNhYTNhOGJhYjcxY2FlYzBmZWMzOWQ3OGIwYjhkNjM1OWI4OTdmZDBjNjIx","altText":"480_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk0fGltYWdlL2pwZWd8YURCaEwyZ3hZeTh4TlRBMk9UTXhNakU0T0RRME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRkYmZlNWMyZTA0YjM5MTIwYzAyMzE2OWZjOWZiZmQyZjFlNjMyODc5OTc2OGY4Y2MwMzYyZDAxZmVhZTQ0OGQ","altText":"200_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00022acc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURRMEwyZ3dOQzh4TlRBMk9UTXhNamczTmpVM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tRmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NWY3NmRlYTg4OTJmMDllZWI3MjVjMDcyMmYyOWZhMjNmZDg5YzI3MDI4MzkxZWI5NDcxY2ZlNTVhZTAwZjU","altText":"120_0200000d00022acc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTE2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoa1ppOHhOVEEyT1RNeE1EWXhOVFU0TWd8OGU5ZDFlNTM5NTczZjUyOGY4NDRkZjg5NzRhZDQwNGI4ZTllZTYzYWY3ZTI4OTM2NWNjNGJmOTEyNTA0YmM4ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00022acc000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-174/039-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-174_039-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-174/039-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918578899","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 14-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51135193","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 232-174/039-000
THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 14-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange