[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-178/047-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 18-pole; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-178_047-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-178/047-000 bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (106,24 x 23,25 x 11,6) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobVl5OHhOVEE1TWpNMk5EYzNNVE0xT0F8Y2Y3NzliNTRjYmExNzlhYmNhZDcxYjE3MDlkYjZiMjNhZDRhNWY3NmU1ZTgyYTM4MDc5ZjU1NzMzMmU4ODZlMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTlM4eE5UQTVNak0yTmpFME56WXhOQzh4TkRRd1h6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDI0MWY0YTFjOGEzYzRiNmE1YzFjODU0MTQ1Zjk1YTZiN2JmYzkyZmFjMTg3ZWMzYTRiMmJkYWVjOWQ4YTgzMWE","altText":"1440_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd6Tnk4eE5UQTVNak0yTmpVME1EZ3pNQzh4TWpnd1h6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDUxM2FjNDRiMzllMzI4ZjBjMzdhZDc2OTgxZDQ0Zjg0OGFhNzJiMWQ3Zjg2MjYxMTRiZTBjMjM3ZGQ5YjliNzk","altText":"1280_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd5WkM4eE5UQTVNak0yTmpnek5UYzBNaTh4TURJMFh6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDRjZDA0NWI0NGYwMGM2NTliMDhlM2MxZjU1NWU0OTc1M2Y3OGVjNDBmMWRkOTEzMjQ5OWY0NzExOTIzMDM2ZjI","altText":"1024_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd5T0M4eE5UQTVNak0yTnpJNU5EUTVOQzgzTmpoZk9UY3dNakV5TWw5RVJTNXFjR2N8YjY1YTA1MTkzYmNmOWJjM2VmZDk4ODUyNzQ1ZDBmZmRiYWM3MDZlNmNhMzc1NjMyZjAyYjNjZGFjYzg3MTM5ZA","altText":"768_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6T0M4eE5UQTVNak0yTnpjeU1EUTNPQzgwT0RCZk9UY3dNakV5TWw5RVJTNXFjR2N8M2IzOTNiMDJmNTdkNTA4ZGRiMWM0YzA3ZWQ0YjU2NjQ1NWY0YWM2ZWNmNDNiYjE0ZGE3OTg0Njc4MGY4ZTZhYw","altText":"480_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAyfGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzVaaTh4TlRBNU1qTTJPRFl3TlRJeE5DOHhNakJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3xiOGE0MjE3MjczM2Q5NDlkNmRjY2E3NjdlZmY4MmQwMjdjYzVhNzMwYzZkYjhhYTdmYzg4NDVmNTM3YzFmNjEw","altText":"120_9702122_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTlM4eE5UQTVNak0yTmpFME56WXhOQzh4TkRRd1h6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDI0MWY0YTFjOGEzYzRiNmE1YzFjODU0MTQ1Zjk1YTZiN2JmYzkyZmFjMTg3ZWMzYTRiMmJkYWVjOWQ4YTgzMWE","altText":"1440_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd6Tnk4eE5UQTVNak0yTmpVME1EZ3pNQzh4TWpnd1h6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDUxM2FjNDRiMzllMzI4ZjBjMzdhZDc2OTgxZDQ0Zjg0OGFhNzJiMWQ3Zjg2MjYxMTRiZTBjMjM3ZGQ5YjliNzk","altText":"1280_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd5WkM4eE5UQTVNak0yTmpnek5UYzBNaTh4TURJMFh6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDRjZDA0NWI0NGYwMGM2NTliMDhlM2MxZjU1NWU0OTc1M2Y3OGVjNDBmMWRkOTEzMjQ5OWY0NzExOTIzMDM2ZjI","altText":"1024_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd5T0M4eE5UQTVNak0yTnpJNU5EUTVOQzgzTmpoZk9UY3dNakV5TWw5RVJTNXFjR2N8YjY1YTA1MTkzYmNmOWJjM2VmZDk4ODUyNzQ1ZDBmZmRiYWM3MDZlNmNhMzc1NjMyZjAyYjNjZGFjYzg3MTM5ZA","altText":"768_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6T0M4eE5UQTVNak0yTnpjeU1EUTNPQzgwT0RCZk9UY3dNakV5TWw5RVJTNXFjR2N8M2IzOTNiMDJmNTdkNTA4ZGRiMWM0YzA3ZWQ0YjU2NjQ1NWY0YWM2ZWNmNDNiYjE0ZGE3OTg0Njc4MGY4ZTZhYw","altText":"480_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAyfGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzVaaTh4TlRBNU1qTTJPRFl3TlRJeE5DOHhNakJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3xiOGE0MjE3MjczM2Q5NDlkNmRjY2E3NjdlZmY4MmQwMjdjYzVhNzMwYzZkYjhhYTdmYzg4NDVmNTM3YzFmNjEw","altText":"120_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobVl5OHhOVEE1TWpNMk5EYzNNVE0xT0F8Y2Y3NzliNTRjYmExNzlhYmNhZDcxYjE3MDlkYjZiMjNhZDRhNWY3NmU1ZTgyYTM4MDc5ZjU1NzMzMmU4ODZlMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TURZNE5ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZTE3OTQyNDdjM2VlZTgwYjYwNzkyYzY5ODQzY2Y1OGE0MTkxNjg1N2FmZmI1YTYwMzI5MjI5YmJlZTg4Mg","altText":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5WkM4eE5UQTNOVGM1TURrME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGQ4YTY2MWNmNmIyZWQ0ZmRhMWFlMWU3YjgxMDZmMjFmYTNjYTFkNmRiYWFiMTFlZTg3MGIyM2RlNDEzZjEwMw","altText":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd5TlM4eE5UQTNOVGM1TVRJM05EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTNkYWNiMmE1ZTc5NDY1ZWMzZjgwNjZiYzYyMTE3Mjk2OTU0N2NjODA3YzNkYjgwNGMyNzhkYWU1ODA5MWYwMw","altText":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4eE5UQTNOVGM1TVRVek5qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDcyZmJlYzBkNzdiZmUyYjY2MzVmMTBkMmE1YWM5NWMzMGIyYjk0ODE1ZWRiOWMwZjIyYTBmNzBhODhjNzU5","altText":"768_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TVRjNU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3Yzg3ZWE3OWExMTFhMDk0MmI1Yjc1NDY1ZGM2ZjNkMzBlYTRmODMwNzJhODU2Y2NiYWE2ZWE2ZDYxNDNlYzNi","altText":"480_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzVOUzh4TlRBM05UYzVNalE0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdlZDNlZWMyOTJhNzU3OTdkMGVhYWQ4YzQ3ZGU5ZTcyNzMwODU0ZmQ5MDA5YjRlMTgxYmFmY2NjYTViMTM5OWE","altText":"120_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU1TOHhOVEEzTlRjNE9UWTJPRE00TWd8ZmFiZDY2OGM0NDg4NTVjODY2ZDQ1YzIxZmFlZmNkNjllZjZhYzU1ZTQ1NTdkMDNkYWJmZjczMzcwMTljMGQ5Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lPUzh4TlRBM016TTVNalk0T1RFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjA3N2JmMzdjMjZkOTc1YmZhNmY4ZDY4ZWI3YjA4OWEyZTMyYzY3N2JlZDQ0ZjdmZDRlMGM1YjM1NmI0N2I","altText":"200_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lPUzh4TlRBM016TTVNalk0T1RFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjA3N2JmMzdjMjZkOTc1YmZhNmY4ZDY4ZWI3YjA4OWEyZTMyYzY3N2JlZDQ0ZjdmZDRlMGM1YjM1NmI0N2I","altText":"200_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTXk4eE5UQTNNek01TVRVM05UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjllNjk5MTI0MjI5OGUxNTFmNGY5YWI5ZGYyOTBkZTJkOWJjM2VmZjQ0ZDRiYmFjZmQ4NGFmNGUxZTRlYjIxZg","altText":"1440_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6WkM4eE5UQTNNek01TVRjd05qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjU0ODg5NWNhZWE3NGMwNzIzNmI1MjIyMThiMDc4Zjc2OWU5ZGQzMWM2YzU0NTRmZDU5NTZlMzU0Y2QxYWU3Nw","altText":"1280_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd6Tnk4eE5UQTNNek01TVRrd01qYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDczOTIyOTE5MDc0NTVkMjg4NzQ3MjYxMmZjNTAzZWJiYjkzYzY1M2I2OTFjYzVjZmE1YjAzNTNkM2M1MDg5MQ","altText":"1024_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd4TlM4eE5UQTNNek01TWpBNU9UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUpsWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZjI5YjMzOTNmZmIzZWRlNmRmOTQ5MjRiNWQ0MTRhZmYwYjkwNDNmY2IxOGRiMzMwMjZjYTNiZWRkYjI4NTUx","altText":"768_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4WlM4eE5UQTNNek01TWpNMk1UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUpsWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkOWU1NDk4MjU5MDQzZWNkNzlmYzIyNTE5NGM2ODA2MzAxZTUxMjg1N2RlMGVjM2FjY2VmOWE0NzYwMWVmNjYz","altText":"480_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lPUzh4TlRBM016TTVNalk0T1RFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjA3N2JmMzdjMjZkOTc1YmZhNmY4ZDY4ZWI3YjA4OWEyZTMyYzY3N2JlZDQ0ZjdmZDRlMGM1YjM1NmI0N2I","altText":"200_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyZzRZaTh4TlRBM016TTVNelF4TURBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwOTZjNjY1ODJiMDg5ZmM1YmE4NTdmZTViYTJmM2ZkMjI0NzMzMjdjMWIyYzc0ZDgzZmY1OWIzYzBjNmRhZjk","altText":"120_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoaE15OHhOVEEzTXpNNU1EZzROamswTWd8NDM2NDAxNjZmMDE0Y2Q5Y2Y5Y2M2Y2VmYTNmNzI5ZGM1OTIyNDE3ZWNlYWQ5OTUxODAyZGRkMGNkNzNhNWExZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnNVlTOHhOVEE1TWpNMk5UY3lNVFl6TUM4eU1EQXdYemszTURJeE1qSmZSRVV1YW5CbnwyOGUwMzkyZjMyNThhYTQ3MWM5NDRjMmFjNDM1ZTM2MmQ1YzA3NDliMmEzMzNlMzFmZmUxM2MzMzcwNTIwZDJj","altText":"2000_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmcwTlM4eE5UQTVNak0yTmpFME56WXhOQzh4TkRRd1h6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDI0MWY0YTFjOGEzYzRiNmE1YzFjODU0MTQ1Zjk1YTZiN2JmYzkyZmFjMTg3ZWMzYTRiMmJkYWVjOWQ4YTgzMWE","altText":"1440_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjg2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd6Tnk4eE5UQTVNak0yTmpVME1EZ3pNQzh4TWpnd1h6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDUxM2FjNDRiMzllMzI4ZjBjMzdhZDc2OTgxZDQ0Zjg0OGFhNzJiMWQ3Zjg2MjYxMTRiZTBjMjM3ZGQ5YjliNzk","altText":"1280_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzAyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd5WkM4eE5UQTVNak0yTmpnek5UYzBNaTh4TURJMFh6azNNREl4TWpKZlJFVXVhbkJufDRjZDA0NWI0NGYwMGM2NTliMDhlM2MxZjU1NWU0OTc1M2Y3OGVjNDBmMWRkOTEzMjQ5OWY0NzExOTIzMDM2ZjI","altText":"1024_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmd5T0M4eE5UQTVNak0yTnpJNU5EUTVOQzgzTmpoZk9UY3dNakV5TWw5RVJTNXFjR2N8YjY1YTA1MTkzYmNmOWJjM2VmZDk4ODUyNzQ1ZDBmZmRiYWM3MDZlNmNhMzc1NjMyZjAyYjNjZGFjYzg3MTM5ZA","altText":"768_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzc1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd6T0M4eE5UQTVNak0yTnpjeU1EUTNPQzgwT0RCZk9UY3dNakV5TWw5RVJTNXFjR2N8M2IzOTNiMDJmNTdkNTA4ZGRiMWM0YzA3ZWQ0YjU2NjQ1NWY0YWM2ZWNmNDNiYjE0ZGE3OTg0Njc4MGY4ZTZhYw","altText":"480_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3pZeTh4TlRBNU1qTTJOemc0TkRNeE9DOHlNREJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3w3NmZlMDMyMTMxZjk5ZGY4OWNjY2E0M2IzYzE2MThjMWRjMDQzM2Q0MWRjNmE5YjZlYzYwMjNiODBkNjEwYjBl","altText":"200_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702122-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjAyfGltYWdlL2pwZWd8YURFd0wyZzVaaTh4TlRBNU1qTTJPRFl3TlRJeE5DOHhNakJmT1Rjd01qRXlNbDlFUlM1cWNHY3xiOGE0MjE3MjczM2Q5NDlkNmRjY2E3NjdlZmY4MmQwMjdjYzVhNzMwYzZkYjhhYTdmYzg4NDVmNTM3YzFmNjEw","altText":"120_9702122_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobVl5OHhOVEE1TWpNMk5EYzNNVE0xT0F8Y2Y3NzliNTRjYmExNzlhYmNhZDcxYjE3MDlkYjZiMjNhZDRhNWY3NmU1ZTgyYTM4MDc5ZjU1NzMzMmU4ODZlMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702122_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TURZNE5ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZTE3OTQyNDdjM2VlZTgwYjYwNzkyYzY5ODQzY2Y1OGE0MTkxNjg1N2FmZmI1YTYwMzI5MjI5YmJlZTg4Mg","altText":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5WkM4eE5UQTNOVGM1TURrME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGQ4YTY2MWNmNmIyZWQ0ZmRhMWFlMWU3YjgxMDZmMjFmYTNjYTFkNmRiYWFiMTFlZTg3MGIyM2RlNDEzZjEwMw","altText":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd5TlM4eE5UQTNOVGM1TVRJM05EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTNkYWNiMmE1ZTc5NDY1ZWMzZjgwNjZiYzYyMTE3Mjk2OTU0N2NjODA3YzNkYjgwNGMyNzhkYWU1ODA5MWYwMw","altText":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4eE5UQTNOVGM1TVRVek5qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDcyZmJlYzBkNzdiZmUyYjY2MzVmMTBkMmE1YWM5NWMzMGIyYjk0ODE1ZWRiOWMwZjIyYTBmNzBhODhjNzU5","altText":"768_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TVRjNU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3Yzg3ZWE3OWExMTFhMDk0MmI1Yjc1NDY1ZGM2ZjNkMzBlYTRmODMwNzJhODU2Y2NiYWE2ZWE2ZDYxNDNlYzNi","altText":"480_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzVOUzh4TlRBM05UYzVNalE0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdlZDNlZWMyOTJhNzU3OTdkMGVhYWQ4YzQ3ZGU5ZTcyNzMwODU0ZmQ5MDA5YjRlMTgxYmFmY2NjYTViMTM5OWE","altText":"120_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU1TOHhOVEEzTlRjNE9UWTJPRE00TWd8ZmFiZDY2OGM0NDg4NTVjODY2ZDQ1YzIxZmFlZmNkNjllZjZhYzU1ZTQ1NTdkMDNkYWJmZjczMzcwMTljMGQ5Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lPUzh4TlRBM016TTVNalk0T1RFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjA3N2JmMzdjMjZkOTc1YmZhNmY4ZDY4ZWI3YjA4OWEyZTMyYzY3N2JlZDQ0ZjdmZDRlMGM1YjM1NmI0N2I","altText":"200_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lPUzh4TlRBM016TTVNalk0T1RFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjA3N2JmMzdjMjZkOTc1YmZhNmY4ZDY4ZWI3YjA4OWEyZTMyYzY3N2JlZDQ0ZjdmZDRlMGM1YjM1NmI0N2I","altText":"200_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmcwWVM4eE5UQTNNek01TVRNM09EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTVlOGM3YjQzMzJlN2Q1YmY3MDI4NGU3NTFmNmFhOWVjMzdkNDA3MWNjNmM2ODYzODU3Mjg3ZTI3ZmU3YjJiYg","altText":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTXk4eE5UQTNNek01TVRVM05UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjllNjk5MTI0MjI5OGUxNTFmNGY5YWI5ZGYyOTBkZTJkOWJjM2VmZjQ0ZDRiYmFjZmQ4NGFmNGUxZTRlYjIxZg","altText":"1440_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmd6WkM4eE5UQTNNek01TVRjd05qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjU0ODg5NWNhZWE3NGMwNzIzNmI1MjIyMThiMDc4Zjc2OWU5ZGQzMWM2YzU0NTRmZDU5NTZlMzU0Y2QxYWU3Nw","altText":"1280_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd6Tnk4eE5UQTNNek01TVRrd01qYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakppWldNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDczOTIyOTE5MDc0NTVkMjg4NzQ3MjYxMmZjNTAzZWJiYjkzYzY1M2I2OTFjYzVjZmE1YjAzNTNkM2M1MDg5MQ","altText":"1024_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd4TlM4eE5UQTNNek01TWpBNU9UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUpsWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyZjI5YjMzOTNmZmIzZWRlNmRmOTQ5MjRiNWQ0MTRhZmYwYjkwNDNmY2IxOGRiMzMwMjZjYTNiZWRkYjI4NTUx","altText":"768_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4WlM4eE5UQTNNek01TWpNMk1UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbUpsWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkOWU1NDk4MjU5MDQzZWNkNzlmYzIyNTE5NGM2ODA2MzAxZTUxMjg1N2RlMGVjM2FjY2VmOWE0NzYwMWVmNjYz","altText":"480_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZ3lPUzh4TlRBM016TTVNalk0T1RFNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhNjA3N2JmMzdjMjZkOTc1YmZhNmY4ZDY4ZWI3YjA4OWEyZTMyYzY3N2JlZDQ0ZjdmZDRlMGM1YjM1NmI0N2I","altText":"200_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00022bec000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU0fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyZzRZaTh4TlRBM016TTVNelF4TURBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tSmxZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwOTZjNjY1ODJiMDg5ZmM1YmE4NTdmZTViYTJmM2ZkMjI0NzMzMjdjMWIyYzc0ZDgzZmY1OWIzYzBjNmRhZjk","altText":"120_0200000d00022bec000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoaE15OHhOVEEzTXpNNU1EZzROamswTWd8NDM2NDAxNjZmMDE0Y2Q5Y2Y5Y2M2Y2VmYTNmNzI5ZGM1OTIyNDE3ZWNlYWQ5OTUxODAyZGRkMGNkNzNhNWExZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00022bec000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-178/047-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-178_047-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-178/047-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821637875","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 18-pole; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51274122","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 232-178/047-000
THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 18-pole; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange