[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-202/026-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/232-202_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-202/026-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (12,4 x 19,9 x 22,75) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDE5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd055OHhOVEE1TWprMk9UVXdORGM1T0F8MzNiOGZiZDk4N2EyMDRmZDZkZWU3YTlkM2EwNjY2ZDAyZGY1NGUzNmM3OWY0NThkN2IzZGNjYThhYjU2NWIwMg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtT1M4eE5UQTVNamszTURJNU1USXpNQzh4TkRRd1h6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufGMyN2YzMjNhMDhiOWVkYWM4ZTQ4YWIzYTgzYmM4MDZmMzY0NmNiMTA4ZjViZjU1NTZmMmU2MzMwMjg5MTkzNmE","altText":"1440_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhsWmk4eE5UQTVNamszTURVMU16TTNOQzh4TWpnd1h6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufGU5N2UzNTRjYTI0NGYzYmI5OTFiNDg0MGQ5ZDdiNGFmMjZjYTllZDI3ODRhNDgyYWJjMmJiOGZhODE2ODZlMjI","altText":"1280_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsTlM4eE5UQTVNamszTURneE5UVXhPQzh4TURJMFh6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufDk2NWUwYWMxOWIyYjhkZjI5MTEzOGZmOWU0ZTU5ZTM3NWQxODRjMDJlMThhOGRkZGU4NmYxM2Y3YzE1OWM1MmI","altText":"1024_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1TXk4eE5UQTVNamszTVRFeE1EUXpNQzgzTmpoZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8OWMwMmJhZDQ2ZDkxNjgyYjRhYzcxOGNkNjcxMzJlZjIyNGFmNTIxYmIyNWJjOTExZGRhMWViNjBkMjNiOTUwNg","altText":"768_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TWk4eE5UQTVNamszTVRZek5EY3hPQzgwT0RCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8YjExOTRlOGI2NzIxNGI3YTRmNDA2ZGUwMjg4OTMxYTY1ZWJiOWI1NjVlZDVjZThmZmVjNDE2ODViM2NkMDQxMg","altText":"480_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WkM4eE5UQTVNamszTWprM09ESXdOaTh4TWpCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8YjU0NmEwNjAxMzRkZDI3ZGQzZTZkYjFjZWYzMTM0ODcwOWE1NjMwNTIxNWZjODE0ZjgyNGU4MGU3MTJjZTc2Zg","altText":"120_9702673_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtT1M4eE5UQTVNamszTURJNU1USXpNQzh4TkRRd1h6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufGMyN2YzMjNhMDhiOWVkYWM4ZTQ4YWIzYTgzYmM4MDZmMzY0NmNiMTA4ZjViZjU1NTZmMmU2MzMwMjg5MTkzNmE","altText":"1440_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhsWmk4eE5UQTVNamszTURVMU16TTNOQzh4TWpnd1h6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufGU5N2UzNTRjYTI0NGYzYmI5OTFiNDg0MGQ5ZDdiNGFmMjZjYTllZDI3ODRhNDgyYWJjMmJiOGZhODE2ODZlMjI","altText":"1280_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsTlM4eE5UQTVNamszTURneE5UVXhPQzh4TURJMFh6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufDk2NWUwYWMxOWIyYjhkZjI5MTEzOGZmOWU0ZTU5ZTM3NWQxODRjMDJlMThhOGRkZGU4NmYxM2Y3YzE1OWM1MmI","altText":"1024_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1TXk4eE5UQTVNamszTVRFeE1EUXpNQzgzTmpoZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8OWMwMmJhZDQ2ZDkxNjgyYjRhYzcxOGNkNjcxMzJlZjIyNGFmNTIxYmIyNWJjOTExZGRhMWViNjBkMjNiOTUwNg","altText":"768_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TWk4eE5UQTVNamszTVRZek5EY3hPQzgwT0RCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8YjExOTRlOGI2NzIxNGI3YTRmNDA2ZGUwMjg4OTMxYTY1ZWJiOWI1NjVlZDVjZThmZmVjNDE2ODViM2NkMDQxMg","altText":"480_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WkM4eE5UQTVNamszTWprM09ESXdOaTh4TWpCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8YjU0NmEwNjAxMzRkZDI3ZGQzZTZkYjFjZWYzMTM0ODcwOWE1NjMwNTIxNWZjODE0ZjgyNGU4MGU3MTJjZTc2Zg","altText":"120_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDE5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd055OHhOVEE1TWprMk9UVXdORGM1T0F8MzNiOGZiZDk4N2EyMDRmZDZkZWU3YTlkM2EwNjY2ZDAyZGY1NGUzNmM3OWY0NThkN2IzZGNjYThhYjU2NWIwMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyZ3pZaTh4TlRBM01qQXhNakkzTVRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ODBkM2VhYTc5NzlhNWNjY2FkYWM3NDMzMzQzOTIwZWI3NDQ2ZjJlNTRiNGUyOGFiMmRhZjhkZThmYWE4OTM","altText":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyZ3pZaTh4TlRBM01qQXhNakkzTVRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ODBkM2VhYTc5NzlhNWNjY2FkYWM3NDMzMzQzOTIwZWI3NDQ2ZjJlNTRiNGUyOGFiMmRhZjhkZThmYWE4OTM","altText":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmd5WlM4eE5UQTNNakF4TVRJMU5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjYyNTUxY2EyNTUwNjliY2Q2NGI4MDc2ZmFhZDk3Zjg1NDZkZTJhZDFlMDljZjk2Zjc0MjI5M2QzZGM5MjE1MA","altText":"1440_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmd5Tnk4eE5UQTNNakF4TVRRMU1qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZjY2YxZDMwNzk2NmQ3NmE5MGYxMzAxODM4NzNmMDRmZjFiY2I2OWYyNTk0ODgyNjNkMWQ4ODc1ZWU2MTM4NA","altText":"1280_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TVM4eE5UQTNNakF4TVRZME9UQTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzAwMjM0OWY0M2FhMmZjZGUxNDg1NzdhODQ2YTJkMmIyZTYwNzE0ZjQ3YWE0MjNmOWQwNWMzYmVhYmRjMjcyZQ","altText":"1024_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd4WVM4eE5UQTNNakF4TVRnME5UWTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbVE1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjMxMjlmYzU4NzcxNjgyN2FlODI0MjE3NDNmNGY5MTY0Mjc1ZjYzNGVkM2FjOTYwYmIyYzYwOWJiY2U5Nzdm","altText":"768_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd4Tmk4eE5UQTNNakF4TVRrM05qY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbVE1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZTA3ODQ0NTU0YWViZDZiNjVjMDQ3NWU2NGY4NGE2MjY2YTgwZTY2NzU2MjZhZjY5OTFiNTNiMjliNWQ3YmM3","altText":"480_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyZ3pZaTh4TlRBM01qQXhNakkzTVRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ODBkM2VhYTc5NzlhNWNjY2FkYWM3NDMzMzQzOTIwZWI3NDQ2ZjJlNTRiNGUyOGFiMmRhZjhkZThmYWE4OTM","altText":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzBPQzh4TlRBM01qQXhNalkyTkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY1YTI1MTE1ZTg5YzFiMWZlNmE4ZGQxNjgxMDA2MDBlMjFiMzQwMjUyMGZiZTRhNjI5MGM2OTFmYmU1NmExYjU","altText":"120_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNU1TOHhOVEEzTWpBeE1EUTJPVFF3Tmd8MzRlZWU3ZWJkYmY5NTc4MGUzY2I3MDA2NDVkNzEyYmQ1YmQ3YjhhOGU3MGZjYWI0MDEwYzM0NDMxOTYyOTk1Yg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzgzNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVl5OHhOVEE1TWprM01ERTJNREUxT0M4eU1EQXdYemszTURJMk56TmZSRVV1YW5CbnxjOTQ4OGVmYWU5NDgxN2UxOTJkNDhjZTIwNGI0ODBhMTJiM2JhMjBkNDNkNGI3ODk0YWQwNGJmMWQyZGNkMzc2","altText":"2000_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmhtT1M4eE5UQTVNamszTURJNU1USXpNQzh4TkRRd1h6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufGMyN2YzMjNhMDhiOWVkYWM4ZTQ4YWIzYTgzYmM4MDZmMzY0NmNiMTA4ZjViZjU1NTZmMmU2MzMwMjg5MTkzNmE","altText":"1440_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmhsWmk4eE5UQTVNamszTURVMU16TTNOQzh4TWpnd1h6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufGU5N2UzNTRjYTI0NGYzYmI5OTFiNDg0MGQ5ZDdiNGFmMjZjYTllZDI3ODRhNDgyYWJjMmJiOGZhODE2ODZlMjI","altText":"1280_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhsTlM4eE5UQTVNamszTURneE5UVXhPQzh4TURJMFh6azNNREkyTnpOZlJFVXVhbkJufDk2NWUwYWMxOWIyYjhkZjI5MTEzOGZmOWU0ZTU5ZTM3NWQxODRjMDJlMThhOGRkZGU4NmYxM2Y3YzE1OWM1MmI","altText":"1024_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1TXk4eE5UQTVNamszTVRFeE1EUXpNQzgzTmpoZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8OWMwMmJhZDQ2ZDkxNjgyYjRhYzcxOGNkNjcxMzJlZjIyNGFmNTIxYmIyNWJjOTExZGRhMWViNjBkMjNiOTUwNg","altText":"768_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmc0TWk4eE5UQTVNamszTVRZek5EY3hPQzgwT0RCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8YjExOTRlOGI2NzIxNGI3YTRmNDA2ZGUwMjg4OTMxYTY1ZWJiOWI1NjVlZDVjZThmZmVjNDE2ODViM2NkMDQxMg","altText":"480_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WXk4eE5UQTVNamszTWpBNU16UTNNQzh5TURCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8ZjExMTVhMjgyNTc0ZTFiMmUzODIzZTdhY2JlMGRlNjkxZTM2OGExNWEzZDZmZTMxYTM0ZGI3MzM5MTk2OGU4Mg","altText":"200_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9702673-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmd3WkM4eE5UQTVNamszTWprM09ESXdOaTh4TWpCZk9UY3dNalkzTTE5RVJTNXFjR2N8YjU0NmEwNjAxMzRkZDI3ZGQzZTZkYjFjZWYzMTM0ODcwOWE1NjMwNTIxNWZjODE0ZjgyNGU4MGU3MTJjZTc2Zg","altText":"120_9702673_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDE5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnd055OHhOVEE1TWprMk9UVXdORGM1T0F8MzNiOGZiZDk4N2EyMDRmZDZkZWU3YTlkM2EwNjY2ZDAyZGY1NGUzNmM3OWY0NThkN2IzZGNjYThhYjU2NWIwMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9702673_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyZ3pZaTh4TlRBM01qQXhNakkzTVRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ODBkM2VhYTc5NzlhNWNjY2FkYWM3NDMzMzQzOTIwZWI3NDQ2ZjJlNTRiNGUyOGFiMmRhZjhkZThmYWE4OTM","altText":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyZ3pZaTh4TlRBM01qQXhNakkzTVRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ODBkM2VhYTc5NzlhNWNjY2FkYWM3NDMzMzQzOTIwZWI3NDQ2ZjJlNTRiNGUyOGFiMmRhZjhkZThmYWE4OTM","altText":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmd6TlM4eE5UQTNNakF4TVRBMU9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzkyNjhkOGQzODFiMmUwYmY1ZjMyYzk4MjhjNWJlNWRmZjQzNDE1MDIzNDA2ZGFmMjU3NDU5YWYyMDc1MTRhMw","altText":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmd5WlM4eE5UQTNNakF4TVRJMU5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjYyNTUxY2EyNTUwNjliY2Q2NGI4MDc2ZmFhZDk3Zjg1NDZkZTJhZDFlMDljZjk2Zjc0MjI5M2QzZGM5MjE1MA","altText":"1440_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmd5Tnk4eE5UQTNNakF4TVRRMU1qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZjY2YxZDMwNzk2NmQ3NmE5MGYxMzAxODM4NzNmMDRmZjFiY2I2OWYyNTk0ODgyNjNkMWQ4ODc1ZWU2MTM4NA","altText":"1280_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTYzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5TVM4eE5UQTNNakF4TVRZME9UQTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakprT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzAwMjM0OWY0M2FhMmZjZGUxNDg1NzdhODQ2YTJkMmIyZTYwNzE0ZjQ3YWE0MjNmOWQwNWMzYmVhYmRjMjcyZQ","altText":"1024_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmd4WVM4eE5UQTNNakF4TVRnME5UWTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbVE1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZjMxMjlmYzU4NzcxNjgyN2FlODI0MjE3NDNmNGY5MTY0Mjc1ZjYzNGVkM2FjOTYwYmIyYzYwOWJiY2U5Nzdm","altText":"768_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmd4Tmk4eE5UQTNNakF4TVRrM05qY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNbVE1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZTA3ODQ0NTU0YWViZDZiNjVjMDQ3NWU2NGY4NGE2MjY2YTgwZTY2NzU2MjZhZjY5OTFiNTNiMjliNWQ3YmM3","altText":"480_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI5fGltYWdlL2pwZWd8YURZM0wyZ3pZaTh4TlRBM01qQXhNakkzTVRZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3ODBkM2VhYTc5NzlhNWNjY2FkYWM3NDMzMzQzOTIwZWI3NDQ2ZjJlNTRiNGUyOGFiMmRhZjhkZThmYWE4OTM","altText":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00022d9c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyZzBPQzh4TlRBM01qQXhNalkyTkRnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1tUTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY1YTI1MTE1ZTg5YzFiMWZlNmE4ZGQxNjgxMDA2MDBlMjFiMzQwMjUyMGZiZTRhNjI5MGM2OTFmYmU1NmExYjU","altText":"120_0200000d00022d9c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNU1TOHhOVEEzTWpBeE1EUTJPVFF3Tmd8MzRlZWU3ZWJkYmY5NTc4MGUzY2I3MDA2NDVkNzEyYmQ1YmQ3YjhhOGU3MGZjYWI0MDEwYzM0NDMxOTYyOTk1Yg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00022d9c000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-202/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/232-202_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-202/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918387743","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 2-pole; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51121032","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}