[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-406/026-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 6-pole; 2,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/232-406_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit 90 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-406/026-000 und ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (32,88 x 19,9 x 22,75) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoaE1DOHhOVEEyTXpFeU5qUTNORGM0TWd8MDZkZTk0NWFjNjAzYzliMzZjOTMzYzRkZTE2ODc5YmY4NzBiNDBkY2U3NjQyOGQxYjViODQyZTI5MTBkNTJmZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhtWXk4eE5UQTJNekV5TnpBek1UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU0MjM5ZDk5NzgzYmNjZjE0NjFjZjliZTRlNWRlZTFiODA5MjcxYWVlODJjMzI1ZmNkYjg2OGI1Y2YxM2VmYQ","altText":"1440_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhtWXk4eE5UQTJNekV5TnpBNU56TTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA0OTFjMTExYmNhZjQyMmJmYjQyN2ExZGMwMzU2OGYxM2FiNGViMzM2M2Y5ZGJmYmNiODg4NjY5MmUzODFkNQ","altText":"1280_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhtWkM4eE5UQTJNekV5TnpJeU9EUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc0OWY5Yjg1NzAwY2ZmMTRhZmRjNGViNGZmMjYzZTlhNTZlODExZGZjMGQ5MThkZjAxZjEwNDIzZjA2NTRhMg","altText":"1024_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTmk4eE5UQTJNekV5TnpReU5UQTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaVGc0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMDhhMzE4ODEzYTkyZTNhNjg0ZmY1NDA4N2U2NDNlN2MwNzE3NzBiYjYzZjAzNjBkYWE3ZmYwYjExN2ZmMTQ2","altText":"768_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhtTWk4eE5UQTJNekV5TnpVMU5qRXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaVGc0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhYjgxNjU4ZTg0MzYwMWFjNDYyYjE4Yjc3NGQ3NzY2MTdlNWI2ZTcxM2MwYzkzZTA4OGY2MTUyOWYzYjFlOGIy","altText":"480_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzVZUzh4TlRBMk16RXlPREF4TkRnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3MWUyZmQ5YTI4OWE2MGNiYTM5OTgxZDQ4NThmYjU4ZTgyZTg5YjQyZTAzMzViMTMxMTYyNjlhZGY3ZWU5NDg","altText":"120_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhtWXk4eE5UQTJNekV5TnpBek1UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU0MjM5ZDk5NzgzYmNjZjE0NjFjZjliZTRlNWRlZTFiODA5MjcxYWVlODJjMzI1ZmNkYjg2OGI1Y2YxM2VmYQ","altText":"1440_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhtWXk4eE5UQTJNekV5TnpBNU56TTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA0OTFjMTExYmNhZjQyMmJmYjQyN2ExZGMwMzU2OGYxM2FiNGViMzM2M2Y5ZGJmYmNiODg4NjY5MmUzODFkNQ","altText":"1280_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhtWkM4eE5UQTJNekV5TnpJeU9EUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc0OWY5Yjg1NzAwY2ZmMTRhZmRjNGViNGZmMjYzZTlhNTZlODExZGZjMGQ5MThkZjAxZjEwNDIzZjA2NTRhMg","altText":"1024_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTmk4eE5UQTJNekV5TnpReU5UQTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaVGc0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMDhhMzE4ODEzYTkyZTNhNjg0ZmY1NDA4N2U2NDNlN2MwNzE3NzBiYjYzZjAzNjBkYWE3ZmYwYjExN2ZmMTQ2","altText":"768_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhtTWk4eE5UQTJNekV5TnpVMU5qRXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaVGc0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhYjgxNjU4ZTg0MzYwMWFjNDYyYjE4Yjc3NGQ3NzY2MTdlNWI2ZTcxM2MwYzkzZTA4OGY2MTUyOWYzYjFlOGIy","altText":"480_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzVZUzh4TlRBMk16RXlPREF4TkRnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3MWUyZmQ5YTI4OWE2MGNiYTM5OTgxZDQ4NThmYjU4ZTgyZTg5YjQyZTAzMzViMTMxMTYyNjlhZGY3ZWU5NDg","altText":"120_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoaE1DOHhOVEEyTXpFeU5qUTNORGM0TWd8MDZkZTk0NWFjNjAzYzliMzZjOTMzYzRkZTE2ODc5YmY4NzBiNDBkY2U3NjQyOGQxYjViODQyZTI5MTBkNTJmZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyaGlaUzh4TlRBM05qWXlOakEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ZTZmM2NkNDRhNTkxMDk2YzhlNmZlODhkOWRhOTQwNzgzNjc4N2I0NDk3MzlkZWJjZWRlZTRkMmYyZGU4ZGU","altText":"200_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyaGlaUzh4TlRBM05qWXlOakEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ZTZmM2NkNDRhNTkxMDk2YzhlNmZlODhkOWRhOTQwNzgzNjc4N2I0NDk3MzlkZWJjZWRlZTRkMmYyZGU4ZGU","altText":"200_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4eE5UQTNOall5TlRFeU1UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjAxMjgxZGJlZDlmZjEwYjM0MzUwYmExNjI3OTM4NDEwOTAxNmNlN2ZmODQ0ZDA5MzFjMDU0Zjc0YjczMmNkZg","altText":"1440_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhrWkM4eE5UQTNOall5TlRJMU1qTTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjE1MjA5YTA4MjEzMmQ4NTJiMjM5MzU2N2NjOTg1YjM2ZTFjM2Y3YWQwYTAyODlhMTU3YWM0Y2E3YTRkMDk1Zg","altText":"1280_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhsTkM4eE5UQTNOall5TlRRME9EazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDI3YmQxYTk5MDgxYzA5NGY2N2Q3NGVmZDBjZGMyZGM0MmEzOWNhNTcxZWFmYWNjMmFiYjE2ZGY0ZDEwYzljMg","altText":"1024_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsWWk4eE5UQTNOall5TlRZeE1qZ3pNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelUzWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDMxNmNlNDUyODdiOGViZmExNjU4NTBhZTlkYzI4YmE3YjNlNGQ3OTI4ZTMwNmJhOGY4MTliMjg2NGVmYjJk","altText":"768_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhtTVM4eE5UQTNOall5TlRnd09UUXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelUzWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNzU5ZGZhMjdmZDJiYTE3ZWEwNjhhYjdlYTA1OTJlODZkOWQxMzMyNjg4YWU4ZjEwYWMzYTExYTcyMGE5ZWJk","altText":"480_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyaGlaUzh4TlRBM05qWXlOakEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ZTZmM2NkNDRhNTkxMDk2YzhlNmZlODhkOWRhOTQwNzgzNjc4N2I0NDk3MzlkZWJjZWRlZTRkMmYyZGU4ZGU","altText":"200_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyaGhZUzh4TlRBM05qWXlOalkyTVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMGJlYTYxNmZiNDQ5OTdmMmM2ZjExZDhiYThiMzcwZGIwODc5ODkzMWJmYjIzMmJlMGUxMTExZWIxYTFjY2Y","altText":"120_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnM01DOHhOVEEzTmpZeU5ERXpPREkzTUF8ZThkZWVkNzIyZjI5N2VjOGNiYjNmMDUzMzJkOGExMjI5NjU5OGIxM2EwMjM0NDYzZTAyZGUwZTFmZmFhNmFmMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhpTVM4eE5UQTJNekV5TmprMk5qTXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTgyZThjNjI0M2I1MTdmNzY1N2MzZmYzMWYzZGEwMmVhY2FlNTA5ZjdjMjM1MTViNjdlMDIyMWQ5M2ZiM2VhZg","altText":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmhtWXk4eE5UQTJNekV5TnpBek1UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU0MjM5ZDk5NzgzYmNjZjE0NjFjZjliZTRlNWRlZTFiODA5MjcxYWVlODJjMzI1ZmNkYjg2OGI1Y2YxM2VmYQ","altText":"1440_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhtWXk4eE5UQTJNekV5TnpBNU56TTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA0OTFjMTExYmNhZjQyMmJmYjQyN2ExZGMwMzU2OGYxM2FiNGViMzM2M2Y5ZGJmYmNiODg4NjY5MmUzODFkNQ","altText":"1280_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhtWkM4eE5UQTJNekV5TnpJeU9EUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1U0T0dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDc0OWY5Yjg1NzAwY2ZmMTRhZmRjNGViNGZmMjYzZTlhNTZlODExZGZjMGQ5MThkZjAxZjEwNDIzZjA2NTRhMg","altText":"1024_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTmk4eE5UQTJNekV5TnpReU5UQTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaVGc0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMDhhMzE4ODEzYTkyZTNhNjg0ZmY1NDA4N2U2NDNlN2MwNzE3NzBiYjYzZjAzNjBkYWE3ZmYwYjExN2ZmMTQ2","altText":"768_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhtTWk4eE5UQTJNekV5TnpVMU5qRXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaVGc0WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhYjgxNjU4ZTg0MzYwMWFjNDYyYjE4Yjc3NGQ3NzY2MTdlNWI2ZTcxM2MwYzkzZTA4OGY2MTUyOWYzYjFlOGIy","altText":"480_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURaaUwyaGxaaTh4TlRBMk16RXlOell5TVRZMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2Y2Y0N2E5Y2E0YmM1MGNiZmE2NjFkZDk1OTIxZGJhNDEzYzAxMDljZDA4MTA0ZTc0N2Q1NmEzMDk4ZDhhYWQ","altText":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000e88e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyZzVZUzh4TlRBMk16RXlPREF4TkRnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pUZzRaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3MWUyZmQ5YTI4OWE2MGNiYTM5OTgxZDQ4NThmYjU4ZTgyZTg5YjQyZTAzMzViMTMxMTYyNjlhZGY3ZWU5NDg","altText":"120_0200000e0000e88e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoaE1DOHhOVEEyTXpFeU5qUTNORGM0TWd8MDZkZTk0NWFjNjAzYzliMzZjOTMzYzRkZTE2ODc5YmY4NzBiNDBkY2U3NjQyOGQxYjViODQyZTI5MTBkNTJmZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000e88e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmhoWkM4eE5UQTRNRGs0TVRZMU9UWTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZTE4YzA3NzJkYmEyYzViMTQ2NzVkMGFjYWE2Y2ZkNWI0NzhmZWUxZWFiMGNmMWVmMWM1NzRiOTdmNDlkYTI3OQ","altText":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhoTmk4eE5UQTRNRGs0TVRnMU5qSTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MGUwODFlYmE2OGExNDk2ZDE4NzdiMzI4ZmJhZDQzNmQzM2MwNDhjYmRlNjIwOTc3NDFjYzI3YWQ3MGY5ZmRmMw","altText":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTXk4eE5UQTRNRGs0TVRreU1UZ3lNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjJkNGI2MmNmOGI4MjJiYzVlOTk4ODJkNGE3MzU1ZmJhYWY0Nzc0NmJiY2Q5NDZlOTY4MjYxODk1OWQxYWI1NQ","altText":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoTWk4eE5UQTRNRGs0TVRrNE56TTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV4TnpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MTdiYWU2ZDU3ZjUxM2MzODM2NzI4OWJhNDY5YWU3MjNkYzMzN2I1NGExMGFmZDdkNDk1ZGJhYThjZWI5NWMyZg","altText":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmcxTkM4eE5UQTRNRGs0TWpFeE9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmNTg0MWRmNTI5MTM0MWI5ZGZkMDI5MzI4YmQ0YTg0MDJkMjdkYzVlMzU2YWZhZDFkOTBkYjUxMWFmM2Q5NDkz","altText":"768_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmcwWlM4eE5UQTRNRGs0TWpNeE5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVEUzTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyZjkxNWY5NzFlNmFiZWE5ZmJkZDhkNTJkMDE0YTliOWMxNjNjZWJmMDAzYzM3Y2MyYjYzODM5YzM4ZDlhYTdj","altText":"480_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyZzBaQzh4TlRBNE1EazRNak00TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI4MTNlNjRlYjQ2YzUyN2FjM2Q4MzczYjc3ZTg2ZTEyNWY4OTJlYTNiYWZkNDZjNmE5MzVlNTk5Yzg3YTA4YWM","altText":"200_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e175000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyZ3paaTh4TlRBNE1EazRNamMzTXpjNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpURTNOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGM4YTYzNGNhZDI4ZGQxMWQ1NTk2YTZmMzRiZGM1ZmFmMjNiNTJjNmIyYmFlMjc2NjA4NDEzNjc3YjE2N2MyMWM","altText":"120_0200000f0002e175000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaVlpOHhOVEE0TURrNE1USXpNelk1TkF8MjI2MGQzZmVkYTI0NDhhYWRiYTkwNzRjZTQ4NTczYmQzNDVkZWJjNDE4NDhmN2I1OGIxMWU2ZGFjMWE4NjQyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e175000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyaGlaUzh4TlRBM05qWXlOakEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ZTZmM2NkNDRhNTkxMDk2YzhlNmZlODhkOWRhOTQwNzgzNjc4N2I0NDk3MzlkZWJjZWRlZTRkMmYyZGU4ZGU","altText":"200_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyaGlaUzh4TlRBM05qWXlOakEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ZTZmM2NkNDRhNTkxMDk2YzhlNmZlODhkOWRhOTQwNzgzNjc4N2I0NDk3MzlkZWJjZWRlZTRkMmYyZGU4ZGU","altText":"200_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc0T0M4eE5UQTNOall5TkRnNU1Ua3pOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTgxMWEyOTU5OWZlMDQ0ZWQwMTJjODk1OThlZjQxY2VmZjY2MjFiNTYyNDQ0M2E4NTIwYmU1YTZhYWIwNDE3YQ","altText":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrWVM4eE5UQTNOall5TlRFeU1UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjAxMjgxZGJlZDlmZjEwYjM0MzUwYmExNjI3OTM4NDEwOTAxNmNlN2ZmODQ0ZDA5MzFjMDU0Zjc0YjczMmNkZg","altText":"1440_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhrWkM4eE5UQTNOall5TlRJMU1qTTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjE1MjA5YTA4MjEzMmQ4NTJiMjM5MzU2N2NjOTg1YjM2ZTFjM2Y3YWQwYTAyODlhMTU3YWM0Y2E3YTRkMDk1Zg","altText":"1280_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhsTkM4eE5UQTNOall5TlRRME9EazVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0xTjJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDI3YmQxYTk5MDgxYzA5NGY2N2Q3NGVmZDBjZGMyZGM0MmEzOWNhNTcxZWFmYWNjMmFiYjE2ZGY0ZDEwYzljMg","altText":"1024_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsWWk4eE5UQTNOall5TlRZeE1qZ3pNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelUzWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDMxNmNlNDUyODdiOGViZmExNjU4NTBhZTlkYzI4YmE3YjNlNGQ3OTI4ZTMwNmJhOGY4MTliMjg2NGVmYjJk","altText":"768_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhtTVM4eE5UQTNOall5TlRnd09UUXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelUzWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwNzU5ZGZhMjdmZDJiYTE3ZWEwNjhhYjdlYTA1OTJlODZkOWQxMzMyNjg4YWU4ZjEwYWMzYTExYTcyMGE5ZWJk","altText":"480_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyaGlaUzh4TlRBM05qWXlOakEzTVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY3ZTZmM2NkNDRhNTkxMDk2YzhlNmZlODhkOWRhOTQwNzgzNjc4N2I0NDk3MzlkZWJjZWRlZTRkMmYyZGU4ZGU","altText":"200_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002357c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNEwyaGhZUzh4TlRBM05qWXlOalkyTVRRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16VTNZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMGJlYTYxNmZiNDQ5OTdmMmM2ZjExZDhiYThiMzcwZGIwODc5ODkzMWJmYjIzMmJlMGUxMTExZWIxYTFjY2Y","altText":"120_0200000d0002357c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnM01DOHhOVEEzTmpZeU5ERXpPREkzTUF8ZThkZWVkNzIyZjI5N2VjOGNiYjNmMDUzMzJkOGExMjI5NjU5OGIxM2EwMjM0NDYzZTAyZGUwZTFmZmFhNmFmMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002357c000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-406/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/232-406_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-406/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918393546","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 6-pole; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51121555","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}