[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-511/007-000","name":"Double pin header; DIN-35 rail mounting; 11-pole; Pin spacing 5 mm; gray","url":"/pluggable-connectors/double-pin-header/p/232-511_007-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 232, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 232-511/007-000 ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (58,2 x 25,9 x 42,5) mm. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNU1pOHhOVEEyTWpZME56WXpOVGs1T0F8OWI2MDEyODhiNGQwMDhlNjI3ZjA3ZjJhZmNmYzg4Y2FkNzEwN2M1OGJhZWZlYWNiYzkxZjJiNzExMTQ0YThlNw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTWk4eE5UQTJNalkwT0RNMU5qZzVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTAzMWQ5M2UwMzNiMjcwNDdhYmU0ZTU0MWFhMjI4MDU4MTVjZDk4NzNkMDUxZjYyZmE3Nzc0NDQ4ODk4OWZiYQ","altText":"1440_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhtTlM4eE5UQTJNalkwT0RRNE56azJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZhZGQ5NjI2N2IzOTU1NzEyN2NhNDk2OGJmOGE3ODgxZjA5MTQxOTVkYjlmMTE0ZTJkMzUyYmM3YTc3Y2RhMA","altText":"1280_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWXk4eE5UQTJNalkwT0RZNE5EVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQzYTI5ZmUzOTUxYjIwMTJkMzdmODgzMTIyNzQ0ZDA0OGQ5NWI3NjI3NTE3ZWUxNzRiNzY3ZDU3YTllOGQ5Yg","altText":"1024_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhtT1M4eE5UQTJNalkwT0RrME5qY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNRFk1WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMjYzMGEzYjkyNzNmYmI5ZjRlNTljNDk4OGQ2NzY4ZDMxZTcwZTUyMDMxNWY5M2RkOWYyZjk0NGZmMDBmNTk5","altText":"768_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhoWWk4eE5UQTJNalkwT1RFME16TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNRFk1WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjZkMGQzMjUzM2YwMGQ4Y2ZlYjQwNTYyYzhkYTBhY2M0NTNjNzZjMDE2ODcyYzI0OTQ1NTE3MzA3MTYxNDg3","altText":"480_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzVOeTh4TlRBMk1qWTBPVGN3TURNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwZmZhODZhZjQ3ODYxNDJlOWJkODZjODJkOGYyMzlhOGM3NGMzY2NmZmYxZGRjNjJkMDM3YjdlMGZhNzQyZDQ","altText":"120_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTWk4eE5UQTJNalkwT0RNMU5qZzVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTAzMWQ5M2UwMzNiMjcwNDdhYmU0ZTU0MWFhMjI4MDU4MTVjZDk4NzNkMDUxZjYyZmE3Nzc0NDQ4ODk4OWZiYQ","altText":"1440_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhtTlM4eE5UQTJNalkwT0RRNE56azJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZhZGQ5NjI2N2IzOTU1NzEyN2NhNDk2OGJmOGE3ODgxZjA5MTQxOTVkYjlmMTE0ZTJkMzUyYmM3YTc3Y2RhMA","altText":"1280_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWXk4eE5UQTJNalkwT0RZNE5EVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQzYTI5ZmUzOTUxYjIwMTJkMzdmODgzMTIyNzQ0ZDA0OGQ5NWI3NjI3NTE3ZWUxNzRiNzY3ZDU3YTllOGQ5Yg","altText":"1024_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhtT1M4eE5UQTJNalkwT0RrME5qY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNRFk1WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMjYzMGEzYjkyNzNmYmI5ZjRlNTljNDk4OGQ2NzY4ZDMxZTcwZTUyMDMxNWY5M2RkOWYyZjk0NGZmMDBmNTk5","altText":"768_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhoWWk4eE5UQTJNalkwT1RFME16TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNRFk1WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjZkMGQzMjUzM2YwMGQ4Y2ZlYjQwNTYyYzhkYTBhY2M0NTNjNzZjMDE2ODcyYzI0OTQ1NTE3MzA3MTYxNDg3","altText":"480_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzVOeTh4TlRBMk1qWTBPVGN3TURNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwZmZhODZhZjQ3ODYxNDJlOWJkODZjODJkOGYyMzlhOGM3NGMzY2NmZmYxZGRjNjJkMDM3YjdlMGZhNzQyZDQ","altText":"120_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNU1pOHhOVEEyTWpZME56WXpOVGs1T0F8OWI2MDEyODhiNGQwMDhlNjI3ZjA3ZjJhZmNmYzg4Y2FkNzEwN2M1OGJhZWZlYWNiYzkxZjJiNzExMTQ0YThlNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGxZUzh4TlRBNE1qQXpOekk0TURjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMmViMTFhYWM4ZDEwNWI0MDBkMDBhOTc4ZmFkNTdiOGM4OTBkNmRlOGUxYzE4ZGM1NjYwYmM2NTI0ZjdiNmM","altText":"200_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGxZUzh4TlRBNE1qQXpOekk0TURjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMmViMTFhYWM4ZDEwNWI0MDBkMDBhOTc4ZmFkNTdiOGM4OTBkNmRlOGUxYzE4ZGM1NjYwYmM2NTI0ZjdiNmM","altText":"200_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhpTWk4eE5UQTRNakF6TmpReU9EZ3pNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTQyMWRmNmEzYTQ0NDhjNDIxNzQwMjIwN2Q1NzFlMGEyMjVkNmI5ZjU4MWQ0MjRiNWM3N2QyZjkxZGY5NGZjZQ","altText":"1440_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhpT1M4eE5UQTRNakF6TmpZeU5UUXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTg4NDdkNzE1NDIwMWNiZTg3NzJhMTQ3NDVhMzNjMjI2YmFjN2M2NzMwZGUxMWM1MGI5OTQzMjI0NGMwNDdmZA","altText":"1280_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhpWXk4eE5UQTRNakF6TmpjMU5qVXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQxYzNlYmEyMWM1NWQ1Zjc5Zjg0N2EzZmU0NWU3YzRjOGI0ZGQyOTI1NDA2OWI2OTJkODRkMGM1NzQ3YzM4Mw","altText":"1024_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqTXk4eE5UQTRNakF6TmprMU16RXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelk1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDVhOTk2NGIyY2Y4OTMxZDQ0MzM2OGZiYzc3MGI2YTk4OTRhZGUzMmZmY2RiOGRjZmI2MmE2MGY5ZGRhYzAy","altText":"768_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhsWlM4eE5UQTRNakF6TnpFME9UY3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelk1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMDU5MGFiNGE3NTJlZTJlNTEyMzgyZWM4MDY1NzUyNWZhNmZlMmE1NzEwOWVlYzVjMGYwYjk0ZGJmMGQ3OWU1","altText":"480_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGxZUzh4TlRBNE1qQXpOekk0TURjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMmViMTFhYWM4ZDEwNWI0MDBkMDBhOTc4ZmFkNTdiOGM4OTBkNmRlOGUxYzE4ZGM1NjYwYmM2NTI0ZjdiNmM","altText":"200_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc4fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtOaTh4TlRBNE1qQXpOemd3TlRBNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkY2MwMDZhMzEyNmEyMjQxZGIzOTIzMjQ1YmI0NTc0YzkwNGRjNzMyYzQxNzY4MzZhNzM4YTJjM2UyYzFmNzY","altText":"120_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMU9TOHhOVEE0TWpBek5Ua3pOek14TUF8Nzg2MmU0NDU5OTE2NDQ4ZTU1Nzc2OWRiOGIzNTE3MjgzZGZhNjA5ZDczMTllNjIzOTRkZjU4MWFlY2JjOGYyMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhsWWk4eE5UQTJNalkwT0RFMk1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUxYTY3YTViMjFiNDQzMjAxNjBhNTY3MGNmMjM5OGM3NDVkODRkYmM1MGNjZjQ5NzgwZDczOGVjYWJhODk5MA","altText":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTWk4eE5UQTJNalkwT0RNMU5qZzVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTAzMWQ5M2UwMzNiMjcwNDdhYmU0ZTU0MWFhMjI4MDU4MTVjZDk4NzNkMDUxZjYyZmE3Nzc0NDQ4ODk4OWZiYQ","altText":"1440_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhtTlM4eE5UQTJNalkwT0RRNE56azJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZhZGQ5NjI2N2IzOTU1NzEyN2NhNDk2OGJmOGE3ODgxZjA5MTQxOTVkYjlmMTE0ZTJkMzUyYmM3YTc3Y2RhMA","altText":"1280_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhtWXk4eE5UQTJNalkwT0RZNE5EVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEEyT1dVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQzYTI5ZmUzOTUxYjIwMTJkMzdmODgzMTIyNzQ0ZDA0OGQ5NWI3NjI3NTE3ZWUxNzRiNzY3ZDU3YTllOGQ5Yg","altText":"1024_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhtT1M4eE5UQTJNalkwT0RrME5qY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNRFk1WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMjYzMGEzYjkyNzNmYmI5ZjRlNTljNDk4OGQ2NzY4ZDMxZTcwZTUyMDMxNWY5M2RkOWYyZjk0NGZmMDBmNTk5","altText":"768_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmhoWWk4eE5UQTJNalkwT1RFME16TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNRFk1WlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhZjZkMGQzMjUzM2YwMGQ4Y2ZlYjQwNTYyYzhkYTBhY2M0NTNjNzZjMDE2ODcyYzI0OTQ1NTE3MzA3MTYxNDg3","altText":"480_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyaGhOeTh4TlRBMk1qWTBPVEkzTkRNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkxNzMzMDM3YzZlMTFkMjNiMDk1YzMyZTJjZjcyMGM0Nzk3YzE1OTJmMDhjYzZhMmUzNGZmY2VhOGViYTk1Yzc","altText":"200_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0001069e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzVOeTh4TlRBMk1qWTBPVGN3TURNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1EWTVaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQwZmZhODZhZjQ3ODYxNDJlOWJkODZjODJkOGYyMzlhOGM3NGMzY2NmZmYxZGRjNjJkMDM3YjdlMGZhNzQyZDQ","altText":"120_0200000e0001069e000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnNU1pOHhOVEEyTWpZME56WXpOVGs1T0F8OWI2MDEyODhiNGQwMDhlNjI3ZjA3ZjJhZmNmYzg4Y2FkNzEwN2M1OGJhZWZlYWNiYzkxZjJiNzExMTQ0YThlNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0001069e000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGxZUzh4TlRBNE1qQXpOekk0TURjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMmViMTFhYWM4ZDEwNWI0MDBkMDBhOTc4ZmFkNTdiOGM4OTBkNmRlOGUxYzE4ZGM1NjYwYmM2NTI0ZjdiNmM","altText":"200_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGxZUzh4TlRBNE1qQXpOekk0TURjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMmViMTFhYWM4ZDEwNWI0MDBkMDBhOTc4ZmFkNTdiOGM4OTBkNmRlOGUxYzE4ZGM1NjYwYmM2NTI0ZjdiNmM","altText":"200_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhoWXk4eE5UQTRNakF6TmpJNU56YzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjY1YThjNjhkNTQ5ZWQ0YmRmMjQxMjBiZjFhNzIyOTliN2MwNTEwZjg3ZjJkYTI1ZDEyODQzOWZhY2Y5MmU5Yw","altText":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhpTWk4eE5UQTRNakF6TmpReU9EZ3pNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTQyMWRmNmEzYTQ0NDhjNDIxNzQwMjIwN2Q1NzFlMGEyMjVkNmI5ZjU4MWQ0MjRiNWM3N2QyZjkxZGY5NGZjZQ","altText":"1440_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhpT1M4eE5UQTRNakF6TmpZeU5UUXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTg4NDdkNzE1NDIwMWNiZTg3NzJhMTQ3NDVhMzNjMjI2YmFjN2M2NzMwZGUxMWM1MGI5OTQzMjI0NGMwNDdmZA","altText":"1280_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmhpWXk4eE5UQTRNakF6TmpjMU5qVXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNak0yT1dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQxYzNlYmEyMWM1NWQ1Zjc5Zjg0N2EzZmU0NWU3YzRjOGI0ZGQyOTI1NDA2OWI2OTJkODRkMGM1NzQ3YzM4Mw","altText":"1024_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhqTXk4eE5UQTRNakF6TmprMU16RXhPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelk1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZDVhOTk2NGIyY2Y4OTMxZDQ0MzM2OGZiYzc3MGI2YTk4OTRhZGUzMmZmY2RiOGRjZmI2MmE2MGY5ZGRhYzAy","altText":"768_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhsWlM4eE5UQTRNakF6TnpFME9UY3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNelk1WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMDU5MGFiNGE3NTJlZTJlNTEyMzgyZWM4MDY1NzUyNWZhNmZlMmE1NzEwOWVlYzVjMGYwYjk0ZGJmMGQ3OWU1","altText":"480_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGxZUzh4TlRBNE1qQXpOekk0TURjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjMmViMTFhYWM4ZDEwNWI0MDBkMDBhOTc4ZmFkNTdiOGM4OTBkNmRlOGUxYzE4ZGM1NjYwYmM2NTI0ZjdiNmM","altText":"200_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002369c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc4fGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtOaTh4TlRBNE1qQXpOemd3TlRBNE5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU16WTVZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkY2MwMDZhMzEyNmEyMjQxZGIzOTIzMjQ1YmI0NTc0YzkwNGRjNzMyYzQxNzY4MzZhNzM4YTJjM2UyYzFmNzY","altText":"120_0200000d0002369c000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMxODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnMU9TOHhOVEE0TWpBek5Ua3pOek14TUF8Nzg2MmU0NDU5OTE2NDQ4ZTU1Nzc2OWRiOGIzNTE3MjgzZGZhNjA5ZDczMTllNjIzOTRkZjU4MWFlY2JjOGYyMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002369c000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-511/007-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/double-pin-header/p/232-511_007-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-511/007-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454339487","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Double pin header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Double pin header; DIN-35 rail mounting; 11-pole; Pin spacing 5 mm; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51177579","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}