[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-771/047-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 7.62 mm; 11-pole; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-771_047-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-771/047-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (96,08 x 23,25 x 11,6) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMllTOHhOVEEyTkRRek16UTVNVGs1T0F8MzQxZTEzZWE3YzM2ODM2ODFmZjg1MDkzYzZjYWI2ZGQ3ZDNlNzRlY2YxYTExY2Q5MjA2YmY3MTczMjRmM2U1NQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd3TlM4eE5UQTJORFF6TkRZek9EZzNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQ5MGU3NDdjY2FmZGNiMDJkYWI4NDQ5ZjIxODJlOGVkYmQxN2ZiZDgzMmEyN2QzODk3MDM5OWRiOWQ5NDQ3ZA","altText":"1440_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3WWk4eE5UQTJORFF6TkRnd01qY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmU1NmExN2Y0NDMwNDJmMmEwMWI5NDQxNGVkZDcxOTMxMGJjOTRiN2ZhMzg2NjgwMWRkNjZlOGZmNDJiNTIzMQ","altText":"1280_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Wmk4eE5UQTJORFF6TkRrd01UQXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmZWZjMmY5MGFmYWFiNTRjNWMwMjY1YThmM2JhYjQ4NWJlZTkxZTdkMDM1OGU2Njg2YjNiYTExYzA3MjQ5NA","altText":"1024_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4TUM4eE5UQTJORFF6TkRrNU9UTXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNR05oWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZjEwODdlZWYwMTkzNjVmNWRmZGZhOGI1NTE3YzA5YTA2MjJjMmVlZmFjMGM5MTg3NGU2NGI5OGExZjhhNjYz","altText":"768_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcxWVM4eE5UQTJORFF6TlRBMk5EZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNR05oWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwODliYjU0NWRlN2ZiOTI2ODQzZDM0ZDhhYWM4YTJjZTY5OWYzNzRhZjUzYjBmMjg4ZWU3MDdjODg3ZDE3OGJm","altText":"480_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTAzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzNOaTh4TlRBMk5EUXpOVGcxTVRJNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlNzM4YzBmYTNkYzljM2I1NTNjZWUzODY0ODNjYWJiYzQxZWFiMGY2ZmNjMmUxY2FlYjc1ODFhODUwNjdkY2M","altText":"120_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd3TlM4eE5UQTJORFF6TkRZek9EZzNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQ5MGU3NDdjY2FmZGNiMDJkYWI4NDQ5ZjIxODJlOGVkYmQxN2ZiZDgzMmEyN2QzODk3MDM5OWRiOWQ5NDQ3ZA","altText":"1440_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3WWk4eE5UQTJORFF6TkRnd01qY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmU1NmExN2Y0NDMwNDJmMmEwMWI5NDQxNGVkZDcxOTMxMGJjOTRiN2ZhMzg2NjgwMWRkNjZlOGZmNDJiNTIzMQ","altText":"1280_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Wmk4eE5UQTJORFF6TkRrd01UQXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmZWZjMmY5MGFmYWFiNTRjNWMwMjY1YThmM2JhYjQ4NWJlZTkxZTdkMDM1OGU2Njg2YjNiYTExYzA3MjQ5NA","altText":"1024_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4TUM4eE5UQTJORFF6TkRrNU9UTXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNR05oWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZjEwODdlZWYwMTkzNjVmNWRmZGZhOGI1NTE3YzA5YTA2MjJjMmVlZmFjMGM5MTg3NGU2NGI5OGExZjhhNjYz","altText":"768_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcxWVM4eE5UQTJORFF6TlRBMk5EZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNR05oWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwODliYjU0NWRlN2ZiOTI2ODQzZDM0ZDhhYWM4YTJjZTY5OWYzNzRhZjUzYjBmMjg4ZWU3MDdjODg3ZDE3OGJm","altText":"480_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTAzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzNOaTh4TlRBMk5EUXpOVGcxTVRJNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlNzM4YzBmYTNkYzljM2I1NTNjZWUzODY0ODNjYWJiYzQxZWFiMGY2ZmNjMmUxY2FlYjc1ODFhODUwNjdkY2M","altText":"120_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMllTOHhOVEEyTkRRek16UTVNVGs1T0F8MzQxZTEzZWE3YzM2ODM2ODFmZjg1MDkzYzZjYWI2ZGQ3ZDNlNzRlY2YxYTExY2Q5MjA2YmY3MTczMjRmM2U1NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd3WlM4eE5UQTRNalEzTURFME5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTNjNjc1NGI4NjZiMDlmZjgxODdlZTA0OTVhMjY4NTE1ZGFiYjJlNmQ3M2E4M2M1YWEyY2ExNmU5ODgyMzkwNA","altText":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TVM4eE5UQTRNalEzTURJeE1UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzhiMzJiNGJkMWZiMGVhODg2NDBjMjI2NTA5Njk0NTkzNDhiZjY1NzQxOWY3MjEzZDNkN2U2NmJlYzFiZDI1OQ","altText":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd4TlM4eE5UQTRNalEzTURNME1qWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzBjNDNjMDllZWI3MjFkZTlmMjc0ODZhZjRhY2IyNGUxM2Y3MjBkOGQ3ZTg0NGZiZGQ3YzhiNWEzNDlkYWVjMQ","altText":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4WXk4eE5UQTRNalEzTURVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlM2UwYzQxNmY2Y2MzYjlhYTk0YTQyNTQzYzA2MzczZWU2ZmI1ZmQ3OTA5YTExMWM2YWUyMDMwNjcwOTFjMGQx","altText":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5Tmk4eE5UQTRNalEzTURnMk5qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzNjllZDFjMGUxOWVmNzA3NzU2MmM1NDg5MTY2MGM1MWM1NjVmNTBhYmU1ZDU1MmYyZTAwYzZjZTVlNDUxY2Vj","altText":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzRPUzh4TlRBNE1qUTNNVFl5TURZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNhZjllYjM2ZDZmZDkwNmFkNTg3ZWM5ZWIyNzBiNjZhMGRjNWY0N2VmODMzYzViMmFkNzQ5NzE0ODNjN2RlMzA","altText":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobVpDOHhOVEE0TWpRMk9UTTFPVFkwTmd8Y2RjYTc3NmQwZjA3MThmYmIwMDk2Mjc0ODEzYjY0NTQ5ZDhmYTZjZDJiMGFmZTFlN2IyM2I4YTc3MzczMWJjNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3dNaTh4TlRBM01qZ3lOalExT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmFkYWNlYmNmMTk1MjgyNGNmNGQwZTFmMDZmYTM4OGQxNjc5ZDFlNmNiMTQ3ZmY4NTBiMmExMTE0Y2Y2Yzk","altText":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3dNaTh4TlRBM01qZ3lOalExT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmFkYWNlYmNmMTk1MjgyNGNmNGQwZTFmMDZmYTM4OGQxNjc5ZDFlNmNiMTQ3ZmY4NTBiMmExMTE0Y2Y2Yzk","altText":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcyT1M4eE5UQTNNamd5TlRVME1EWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODAwMTRlYTcyMGQ0NTJmMDU0OTljZmVjZWE5NjI4YWIxMmM2ZDYzMzA3Y2EwMDA4OTU1ZjQ3NGI4OTFlNmFmZQ","altText":"1440_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcyTlM4eE5UQTNNamd5TlRZM01UY3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQxOWVjNWIzM2I5OTI0MjJmOGMyNWYyMzZiN2RhNWFhMGUxYjAxNDIzZGM3NTM3ZjJmODNhOGIyNjU5YmIxNQ","altText":"1280_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcxWlM4eE5UQTNNamd5TlRnMk9ETXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDUwMThiNmEyOTBkYjdkOWIyMDZhODhlMGIyZTYyOThlMjg4MjZkMTY2MDE1Nzg0YjQ4MWFiNzQ1NjE2YmZjYg","altText":"1024_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd4TUM4eE5UQTNNamd5TmpBMk5Ea3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNMk5qWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkYTQ0NTExYjU3NTYwMzA3NDU1YThmMDA1ZGU2NDY0MWJkZDdhZGY0NDljZWE4ZDg4ZWVlYmZlOThhMmY2ZTky","altText":"768_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd3T1M4eE5UQTNNamd5TmpJMk1UVXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNMk5qWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNTY2NmY4YmFkZDU5NTk2YzFhMDlhM2MzYWE3NjNkYmRhNmU0ZDQwN2UxNzc5ZjIxMDM3MGI4YmU4MTIwNDlk","altText":"480_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3dNaTh4TlRBM01qZ3lOalExT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmFkYWNlYmNmMTk1MjgyNGNmNGQwZTFmMDZmYTM4OGQxNjc5ZDFlNmNiMTQ3ZmY4NTBiMmExMTE0Y2Y2Yzk","altText":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyZzFZeTh4TlRBM01qZ3lOekV4TXpVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2ODdmYTU1OWZkZWVlMmE2NzYzZjhjYjgyOGQyNTk3ZDg5ZWU1MjAxYWI3ZTgzNzEzM2Y3MTU0YzZjZGJiNjk","altText":"120_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoall5OHhOVEEzTWpneU5EY3lNVFF6T0F8MDg0MTc1NmIyNTIwMmRjZTk1YjE1NzI0NDE0NGFiZGU3ZDAwM2I4ZmJjNTgwZjg2ZDQ0YmJkYjFhNTExNWUxNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3TVM4eE5UQTJORFF6TkRVd056Z3dOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjcyZDI1OGU3YmY1M2M0ZmFhYTZiNTY2MzY3ZjkwYmZhYzFlNjUzNTg5ZDI1Y2MxNzMzODQyZWVmZThmZDcyZg","altText":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd3TlM4eE5UQTJORFF6TkRZek9EZzNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjQ5MGU3NDdjY2FmZGNiMDJkYWI4NDQ5ZjIxODJlOGVkYmQxN2ZiZDgzMmEyN2QzODk3MDM5OWRiOWQ5NDQ3ZA","altText":"1440_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3WWk4eE5UQTJORFF6TkRnd01qY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmU1NmExN2Y0NDMwNDJmMmEwMWI5NDQxNGVkZDcxOTMxMGJjOTRiN2ZhMzg2NjgwMWRkNjZlOGZmNDJiNTIzMQ","altText":"1280_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd3Wmk4eE5UQTJORFF6TkRrd01UQXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEJqWVdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmZWZjMmY5MGFmYWFiNTRjNWMwMjY1YThmM2JhYjQ4NWJlZTkxZTdkMDM1OGU2Njg2YjNiYTExYzA3MjQ5NA","altText":"1024_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4TUM4eE5UQTJORFF6TkRrNU9UTXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNR05oWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzZjEwODdlZWYwMTkzNjVmNWRmZGZhOGI1NTE3YzA5YTA2MjJjMmVlZmFjMGM5MTg3NGU2NGI5OGExZjhhNjYz","altText":"768_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcxWVM4eE5UQTJORFF6TlRBMk5EZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNR05oWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwODliYjU0NWRlN2ZiOTI2ODQzZDM0ZDhhYWM4YTJjZTY5OWYzNzRhZjUzYjBmMjg4ZWU3MDdjODg3ZDE3OGJm","altText":"480_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMUwyZzJNUzh4TlRBMk5EUXpOVEkyTVRRM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYzc1MzE2NTdlM2ZmNDhlOWJmNjE2ZWUwZWEwMTZiYTJjZTQ1MWZkYTIwMTIyN2UwYjNmMjc5OGEzOWNlZDQ","altText":"200_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00010cad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTAzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyZzNOaTh4TlRBMk5EUXpOVGcxTVRJNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1HTmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlNzM4YzBmYTNkYzljM2I1NTNjZWUzODY0ODNjYWJiYzQxZWFiMGY2ZmNjMmUxY2FlYjc1ODFhODUwNjdkY2M","altText":"120_0200000e00010cad000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTg0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnMllTOHhOVEEyTkRRek16UTVNVGs1T0F8MzQxZTEzZWE3YzM2ODM2ODFmZjg1MDkzYzZjYWI2ZGQ3ZDNlNzRlY2YxYTExY2Q5MjA2YmY3MTczMjRmM2U1NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00010cad000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd3WlM4eE5UQTRNalEzTURFME5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTNjNjc1NGI4NjZiMDlmZjgxODdlZTA0OTVhMjY4NTE1ZGFiYjJlNmQ3M2E4M2M1YWEyY2ExNmU5ODgyMzkwNA","altText":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TVM4eE5UQTRNalEzTURJeE1UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzhiMzJiNGJkMWZiMGVhODg2NDBjMjI2NTA5Njk0NTkzNDhiZjY1NzQxOWY3MjEzZDNkN2U2NmJlYzFiZDI1OQ","altText":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd4TlM4eE5UQTRNalEzTURNME1qWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzBjNDNjMDllZWI3MjFkZTlmMjc0ODZhZjRhY2IyNGUxM2Y3MjBkOGQ3ZTg0NGZiZGQ3YzhiNWEzNDlkYWVjMQ","altText":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4WXk4eE5UQTRNalEzTURVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlM2UwYzQxNmY2Y2MzYjlhYTk0YTQyNTQzYzA2MzczZWU2ZmI1ZmQ3OTA5YTExMWM2YWUyMDMwNjcwOTFjMGQx","altText":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5Tmk4eE5UQTRNalEzTURnMk5qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzNjllZDFjMGUxOWVmNzA3NzU2MmM1NDg5MTY2MGM1MWM1NjVmNTBhYmU1ZDU1MmYyZTAwYzZjZTVlNDUxY2Vj","altText":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzRPUzh4TlRBNE1qUTNNVFl5TURZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNhZjllYjM2ZDZmZDkwNmFkNTg3ZWM5ZWIyNzBiNjZhMGRjNWY0N2VmODMzYzViMmFkNzQ5NzE0ODNjN2RlMzA","altText":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobVpDOHhOVEE0TWpRMk9UTTFPVFkwTmd8Y2RjYTc3NmQwZjA3MThmYmIwMDk2Mjc0ODEzYjY0NTQ5ZDhmYTZjZDJiMGFmZTFlN2IyM2I4YTc3MzczMWJjNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3dNaTh4TlRBM01qZ3lOalExT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmFkYWNlYmNmMTk1MjgyNGNmNGQwZTFmMDZmYTM4OGQxNjc5ZDFlNmNiMTQ3ZmY4NTBiMmExMTE0Y2Y2Yzk","altText":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3dNaTh4TlRBM01qZ3lOalExT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmFkYWNlYmNmMTk1MjgyNGNmNGQwZTFmMDZmYTM4OGQxNjc5ZDFlNmNiMTQ3ZmY4NTBiMmExMTE0Y2Y2Yzk","altText":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmczTUM4eE5UQTNNamd5TlRNeE1USTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDFlODIzMjBjOTRiZTFkYjI3NWNjYjhjNjhlNDNkN2I2N2E2YzNjYTQ3NDRhMjlmNmI1OThkMjYzMTk5MzRmNg","altText":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcyT1M4eE5UQTNNamd5TlRVME1EWXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODAwMTRlYTcyMGQ0NTJmMDU0OTljZmVjZWE5NjI4YWIxMmM2ZDYzMzA3Y2EwMDA4OTU1ZjQ3NGI4OTFlNmFmZQ","altText":"1440_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmcyTlM4eE5UQTNNamd5TlRZM01UY3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmQxOWVjNWIzM2I5OTI0MjJmOGMyNWYyMzZiN2RhNWFhMGUxYjAxNDIzZGM3NTM3ZjJmODNhOGIyNjU5YmIxNQ","altText":"1280_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmcxWlM4eE5UQTNNamd5TlRnMk9ETXhPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNak5qWTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDUwMThiNmEyOTBkYjdkOWIyMDZhODhlMGIyZTYyOThlMjg4MjZkMTY2MDE1Nzg0YjQ4MWFiNzQ1NjE2YmZjYg","altText":"1024_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd4TUM4eE5UQTNNamd5TmpBMk5Ea3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNMk5qWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkYTQ0NTExYjU3NTYwMzA3NDU1YThmMDA1ZGU2NDY0MWJkZDdhZGY0NDljZWE4ZDg4ZWVlYmZlOThhMmY2ZTky","altText":"768_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd3T1M4eE5UQTNNamd5TmpJMk1UVXpOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNMk5qWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNTY2NmY4YmFkZDU5NTk2YzFhMDlhM2MzYWE3NjNkYmRhNmU0ZDQwN2UxNzc5ZjIxMDM3MGI4YmU4MTIwNDlk","altText":"480_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3dNaTh4TlRBM01qZ3lOalExT0RFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNhZmFkYWNlYmNmMTk1MjgyNGNmNGQwZTFmMDZmYTM4OGQxNjc5ZDFlNmNiMTQ3ZmY4NTBiMmExMTE0Y2Y2Yzk","altText":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00023ccc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjg2fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyZzFZeTh4TlRBM01qZ3lOekV4TXpVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU0yTmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2ODdmYTU1OWZkZWVlMmE2NzYzZjhjYjgyOGQyNTk3ZDg5ZWU1MjAxYWI3ZTgzNzEzM2Y3MTU0YzZjZGJiNjk","altText":"120_0200000d00023ccc000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJoall5OHhOVEEzTWpneU5EY3lNVFF6T0F8MDg0MTc1NmIyNTIwMmRjZTk1YjE1NzI0NDE0NGFiZGU3ZDAwM2I4ZmJjNTgwZjg2ZDQ0YmJkYjFhNTExNWUxNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00023ccc000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-771/047-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-771_047-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-771/047-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4017332538244","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 7.62 mm; 11-pole; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"50095914","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 232-771/047-000
THT female header; straight; Pin spacing 7.62 mm; 11-pole; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange