[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-864/039-000","name":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-864_039-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-864/039-000) ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (43,84 x 16,6 x 18,25) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaFpDOHhOVEEyTWpVeU1UY3dPRFUzTkF8OWZkNDM0YzRmMTkzMGExZTA3ZTE3YzgxMTcxYWIzYTdmZjZjNjRlMzgxNTA5OTBkN2RmOTg4YTdlYjk3OTM4MA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcwTmk4eE5UQTJNalV5TWpZeU5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGVmYmRiYzk2NGU1MDAyNTZkZmJmNTA2NTlmOTNjYjI4OTE0NTQ3N2FlMTc5Zjg0NGZhNDMyZTk1ZTRkNjg3Yw","altText":"1440_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd6Wmk4eE5UQTJNalV5TWpnNE9ESXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk3YmU5YzQ0ZWJkNzg2YjcyMTY3OTc0NzdhMmI5Y2MyZjgzNTMwZDZhZTdjMGU0MjM4MjNlZWRmYmVjZDhlZQ","altText":"1280_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd3WlM4eE5UQTJNalV5TXpBeE9USTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDZmZmUwNjNkYmVjZWY0ZTQ5M2U1Nzg1MWEzZTU0MWYwMGFmZTdkNmJmMDIxNDYwMmQ1MWE0OWI1ODRmYWY4Zg","altText":"1024_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TlM4eE5UQTJNalV5TXpJNE1UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaalpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyN2YxN2U5NTgzMzk3NGE0ZjQ2ZmE0ZGFiNDlkZmQ1NTFmMzY1ODNjYmQ5OTQwYWE0NTIzMWQzMjRhYTU2Mzcy","altText":"768_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd4WXk4eE5UQTJNalV5TXpRM09EQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaalpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZWU4MGI2ZWRjMjJjZTEzZDNhYzVjMzRjYTE3ZmZjNTUwMDgwZDAxZmRlN2YyNDA2NzZkYjY1MDAzZmZmZjUx","altText":"480_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODIyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNaaTh4TlRBMk1qVXlOREl6TVRjeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4OWI4NWQyMDJkMjU5MWFkYTM5NDg3ZDg0MjY1ZjI0ZmRkNDJjYzZiMTMyOWRjNzQ2NjQ0YjM2ODI0Mzk3ZWM","altText":"120_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcwTmk4eE5UQTJNalV5TWpZeU5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGVmYmRiYzk2NGU1MDAyNTZkZmJmNTA2NTlmOTNjYjI4OTE0NTQ3N2FlMTc5Zjg0NGZhNDMyZTk1ZTRkNjg3Yw","altText":"1440_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd6Wmk4eE5UQTJNalV5TWpnNE9ESXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk3YmU5YzQ0ZWJkNzg2YjcyMTY3OTc0NzdhMmI5Y2MyZjgzNTMwZDZhZTdjMGU0MjM4MjNlZWRmYmVjZDhlZQ","altText":"1280_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd3WlM4eE5UQTJNalV5TXpBeE9USTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDZmZmUwNjNkYmVjZWY0ZTQ5M2U1Nzg1MWEzZTU0MWYwMGFmZTdkNmJmMDIxNDYwMmQ1MWE0OWI1ODRmYWY4Zg","altText":"1024_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TlM4eE5UQTJNalV5TXpJNE1UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaalpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyN2YxN2U5NTgzMzk3NGE0ZjQ2ZmE0ZGFiNDlkZmQ1NTFmMzY1ODNjYmQ5OTQwYWE0NTIzMWQzMjRhYTU2Mzcy","altText":"768_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd4WXk4eE5UQTJNalV5TXpRM09EQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaalpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZWU4MGI2ZWRjMjJjZTEzZDNhYzVjMzRjYTE3ZmZjNTUwMDgwZDAxZmRlN2YyNDA2NzZkYjY1MDAzZmZmZjUx","altText":"480_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODIyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNaaTh4TlRBMk1qVXlOREl6TVRjeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4OWI4NWQyMDJkMjU5MWFkYTM5NDg3ZDg0MjY1ZjI0ZmRkNDJjYzZiMTMyOWRjNzQ2NjQ0YjM2ODI0Mzk3ZWM","altText":"120_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaFpDOHhOVEEyTWpVeU1UY3dPRFUzTkF8OWZkNDM0YzRmMTkzMGExZTA3ZTE3YzgxMTcxYWIzYTdmZjZjNjRlMzgxNTA5OTBkN2RmOTg4YTdlYjk3OTM4MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd3WlM4eE5UQTRNalEzTURFME5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTNjNjc1NGI4NjZiMDlmZjgxODdlZTA0OTVhMjY4NTE1ZGFiYjJlNmQ3M2E4M2M1YWEyY2ExNmU5ODgyMzkwNA","altText":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TVM4eE5UQTRNalEzTURJeE1UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzhiMzJiNGJkMWZiMGVhODg2NDBjMjI2NTA5Njk0NTkzNDhiZjY1NzQxOWY3MjEzZDNkN2U2NmJlYzFiZDI1OQ","altText":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd4TlM4eE5UQTRNalEzTURNME1qWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzBjNDNjMDllZWI3MjFkZTlmMjc0ODZhZjRhY2IyNGUxM2Y3MjBkOGQ3ZTg0NGZiZGQ3YzhiNWEzNDlkYWVjMQ","altText":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4WXk4eE5UQTRNalEzTURVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlM2UwYzQxNmY2Y2MzYjlhYTk0YTQyNTQzYzA2MzczZWU2ZmI1ZmQ3OTA5YTExMWM2YWUyMDMwNjcwOTFjMGQx","altText":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5Tmk4eE5UQTRNalEzTURnMk5qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzNjllZDFjMGUxOWVmNzA3NzU2MmM1NDg5MTY2MGM1MWM1NjVmNTBhYmU1ZDU1MmYyZTAwYzZjZTVlNDUxY2Vj","altText":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzRPUzh4TlRBNE1qUTNNVFl5TURZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNhZjllYjM2ZDZmZDkwNmFkNTg3ZWM5ZWIyNzBiNjZhMGRjNWY0N2VmODMzYzViMmFkNzQ5NzE0ODNjN2RlMzA","altText":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobVpDOHhOVEE0TWpRMk9UTTFPVFkwTmd8Y2RjYTc3NmQwZjA3MThmYmIwMDk2Mjc0ODEzYjY0NTQ5ZDhmYTZjZDJiMGFmZTFlN2IyM2I4YTc3MzczMWJjNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3pNeTh4TlRBM016QXlNRGd3TlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMjI3YjcyM2M1ZjA0NDEwMzk3YmJiODQ0ZGQ0MWQ5M2IzMGM5ZTM0NDc5ZTUzNWI4NGQ4YTc0NGQ2YWI5OWU","altText":"200_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3pNeTh4TlRBM016QXlNRGd3TlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMjI3YjcyM2M1ZjA0NDEwMzk3YmJiODQ0ZGQ0MWQ5M2IzMGM5ZTM0NDc5ZTUzNWI4NGQ4YTc0NGQ2YWI5OWU","altText":"200_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhsTWk4eE5UQTNNekF4T1RnNE56WTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTY5NTdiOGNiMmRlZjdlYzU3NTY1MGI4NjU0MTE4MTUxNThiMTA2OGViNWJjZjBlNzZiNGJmNDM2OGNiZmViYQ","altText":"1440_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4WXk4eE5UQTNNekF5TURFME9UYzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODhkYmM0Y2I5NjMwNmIzZTY1NzcxMDhiMTM3NmE4ZWFhZmIxMzVmZGU2NmQ0YWI4OWVkOTgyN2JhZDRhYWEyMw","altText":"1280_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd5TUM4eE5UQTNNekF5TURJNE1EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIxYWUzNTIwYTA1OGI4MDUwZDUwNTg4NDFjYjM4MGU3Njk4MmQwNmJlNDg4YWY0Mjk5ZmNiYjQwOTI3OTVlMg","altText":"1024_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTE2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd5Tmk4eE5UQTNNekF5TURRM056UTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMzU2OTcyMmEwZjUyNWQ5NTBjODY0OTQ3ZjkwNTg0ZDBjMTZmNWRjMDExNjdjNjQ3YjhjMzM2NTU5YWExNmEx","altText":"768_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5WkM4eE5UQTNNekF5TURZd09EVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOGFmZTNlM2ZhMTgwYzVmNDVlMGZlYTdmNDcwZTMyZmMyNDYzZTZlZTU3NDIyM2QyYTkwNzc3MjNmNWRhZTkz","altText":"480_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3pNeTh4TlRBM016QXlNRGd3TlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMjI3YjcyM2M1ZjA0NDEwMzk3YmJiODQ0ZGQ0MWQ5M2IzMGM5ZTM0NDc5ZTUzNWI4NGQ4YTc0NGQ2YWI5OWU","altText":"200_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMEwyZzRZeTh4TlRBM016QXlNVE15T1RRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdkOWU2YjRhZmIxMWViYjNmZjcyNjliZjg0MmIyOWRkNzE0NWMwNTc0MDY1OGY0MjBmMjcwN2Y3MDMyNjVhZDA","altText":"120_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobU55OHhOVEEzTXpBeE9USTJOVEExTkF8MGFiYTZmZDJjMzE0YTI5YjIxMWMyMmE2NzM3MmE2NWNhZmNmMTViNmRkODY2MTUzMmNlNTllYWMwYjk0MzQxNw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmcwWkM4eE5UQTJNalV5TWpReU9UUTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmMwYzYyYmQ3ODM3NzFlMjk0ODk4OTBhNzgxOWNkMGQ0MGM5YjkzMjY2ZmI0NjVlY2RkZjA1YmQzMDM5OTJlNg","altText":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmcwTmk4eE5UQTJNalV5TWpZeU5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGVmYmRiYzk2NGU1MDAyNTZkZmJmNTA2NTlmOTNjYjI4OTE0NTQ3N2FlMTc5Zjg0NGZhNDMyZTk1ZTRkNjg3Yw","altText":"1440_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmd6Wmk4eE5UQTJNalV5TWpnNE9ESXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk3YmU5YzQ0ZWJkNzg2YjcyMTY3OTc0NzdhMmI5Y2MyZjgzNTMwZDZhZTdjMGU0MjM4MjNlZWRmYmVjZDhlZQ","altText":"1280_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmd3WlM4eE5UQTJNalV5TXpBeE9USTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1kyWVRVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDZmZmUwNjNkYmVjZWY0ZTQ5M2U1Nzg1MWEzZTU0MWYwMGFmZTdkNmJmMDIxNDYwMmQ1MWE0OWI1ODRmYWY4Zg","altText":"1024_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd4TlM4eE5UQTJNalV5TXpJNE1UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaalpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyN2YxN2U5NTgzMzk3NGE0ZjQ2ZmE0ZGFiNDlkZmQ1NTFmMzY1ODNjYmQ5OTQwYWE0NTIzMWQzMjRhYTU2Mzcy","altText":"768_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd4WXk4eE5UQTJNalV5TXpRM09EQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaalpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZWU4MGI2ZWRjMjJjZTEzZDNhYzVjMzRjYTE3ZmZjNTUwMDgwZDAxZmRlN2YyNDA2NzZkYjY1MDAzZmZmZjUx","altText":"480_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyZ3lNeTh4TlRBMk1qVXlNelkwTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkYWMyZjYzOTVhMzJkMDdmOTIwMTYwMjA2NjhjMDg4NDk0NzAyNzRlZmE3YmMwOWY0MTNmMjBiN2Y4ODc0N2Y","altText":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f6a5000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODIyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzNaaTh4TlRBMk1qVXlOREl6TVRjeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqWmhOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4OWI4NWQyMDJkMjU5MWFkYTM5NDg3ZDg0MjY1ZjI0ZmRkNDJjYzZiMTMyOWRjNzQ2NjQ0YjM2ODI0Mzk3ZWM","altText":"120_0200000e0000f6a5000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE3MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJoaFpDOHhOVEEyTWpVeU1UY3dPRFUzTkF8OWZkNDM0YzRmMTkzMGExZTA3ZTE3YzgxMTcxYWIzYTdmZjZjNjRlMzgxNTA5OTBkN2RmOTg4YTdlYjk3OTM4MA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f6a5000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmhsWkM4eE5UQTRNalEyT1RrNE1qSXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmFmOTU3NTBkN2RhNjU0NmNjNmQ5ODk5MWVhNGViZDY5NmQ5MmRlYzk2MmFkNDJhMGNjNzFhODcyYWRmZWE1YQ","altText":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd3WlM4eE5UQTRNalEzTURFME5qQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTNjNjc1NGI4NjZiMDlmZjgxODdlZTA0OTVhMjY4NTE1ZGFiYjJlNmQ3M2E4M2M1YWEyY2ExNmU5ODgyMzkwNA","altText":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmd4TVM4eE5UQTRNalEzTURJeE1UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzhiMzJiNGJkMWZiMGVhODg2NDBjMjI2NTA5Njk0NTkzNDhiZjY1NzQxOWY3MjEzZDNkN2U2NmJlYzFiZDI1OQ","altText":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd4TlM4eE5UQTRNalEzTURNME1qWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUzWVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzBjNDNjMDllZWI3MjFkZTlmMjc0ODZhZjRhY2IyNGUxM2Y3MjBkOGQ3ZTg0NGZiZGQ3YzhiNWEzNDlkYWVjMQ","altText":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4WXk4eE5UQTRNalEzTURVek9USTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlM2UwYzQxNmY2Y2MzYjlhYTk0YTQyNTQzYzA2MzczZWU2ZmI1ZmQ3OTA5YTExMWM2YWUyMDMwNjcwOTFjMGQx","altText":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd5Tmk4eE5UQTRNalEzTURnMk5qazNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVGRoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzNjllZDFjMGUxOWVmNzA3NzU2MmM1NDg5MTY2MGM1MWM1NjVmNTBhYmU1ZDU1MmYyZTAwYzZjZTVlNDUxY2Vj","altText":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZ3lZUzh4TlRBNE1qUTNNRGs1T0RBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI3YzBkMzEwY2MwMjZhMTMwYTcxODBlODJmNGM4NDQ0YWNlYTFlMDdhYTI5MTAyNzgwN2M5NDQ3MGEwYzExODI","altText":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e7a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURKbUwyZzRPUzh4TlRBNE1qUTNNVFl5TURZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUZGhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNhZjllYjM2ZDZmZDkwNmFkNTg3ZWM5ZWIyNzBiNjZhMGRjNWY0N2VmODMzYzViMmFkNzQ5NzE0ODNjN2RlMzA","altText":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTczODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJobVpDOHhOVEE0TWpRMk9UTTFPVFkwTmd8Y2RjYTc3NmQwZjA3MThmYmIwMDk2Mjc0ODEzYjY0NTQ5ZDhmYTZjZDJiMGFmZTFlN2IyM2I4YTc3MzczMWJjNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e7a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3pNeTh4TlRBM016QXlNRGd3TlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMjI3YjcyM2M1ZjA0NDEwMzk3YmJiODQ0ZGQ0MWQ5M2IzMGM5ZTM0NDc5ZTUzNWI4NGQ4YTc0NGQ2YWI5OWU","altText":"200_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3pNeTh4TlRBM016QXlNRGd3TlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMjI3YjcyM2M1ZjA0NDEwMzk3YmJiODQ0ZGQ0MWQ5M2IzMGM5ZTM0NDc5ZTUzNWI4NGQ4YTc0NGQ2YWI5OWU","altText":"200_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsTmk4eE5UQTNNekF4T1RjMU5qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmQ4Y2UxYjNkODRmM2QxMjQ4MmE0ZmE2MjliMzM3ZmNkMzc1MDJhNWJhMjMwZGQzMWEwOTViOTIxYmQ0MWE0Yw","altText":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmhsTWk4eE5UQTNNekF4T1RnNE56WTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTY5NTdiOGNiMmRlZjdlYzU3NTY1MGI4NjU0MTE4MTUxNThiMTA2OGViNWJjZjBlNzZiNGJmNDM2OGNiZmViYQ","altText":"1440_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4WXk4eE5UQTNNekF5TURFME9UYzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODhkYmM0Y2I5NjMwNmIzZTY1NzcxMDhiMTM3NmE4ZWFhZmIxMzVmZGU2NmQ0YWI4OWVkOTgyN2JhZDRhYWEyMw","altText":"1280_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd5TUM4eE5UQTNNekF5TURJNE1EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakkxWW1Jd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWIxYWUzNTIwYTA1OGI4MDUwZDUwNTg4NDFjYjM4MGU3Njk4MmQwNmJlNDg4YWY0Mjk5ZmNiYjQwOTI3OTVlMg","altText":"1024_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTE2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmpMMmd5Tmk4eE5UQTNNekF5TURRM056UTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyMzU2OTcyMmEwZjUyNWQ5NTBjODY0OTQ3ZjkwNTg0ZDBjMTZmNWRjMDExNjdjNjQ3YjhjMzM2NTU5YWExNmEx","altText":"768_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmd5WkM4eE5UQTNNekF5TURZd09EVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNalZpWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOGFmZTNlM2ZhMTgwYzVmNDVlMGZlYTdmNDcwZTMyZmMyNDYzZTZlZTU3NDIyM2QyYTkwNzc3MjNmNWRhZTkz","altText":"480_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4fGltYWdlL2pwZWd8YUdSakwyZ3pNeTh4TlRBM016QXlNRGd3TlRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGNiMjI3YjcyM2M1ZjA0NDEwMzk3YmJiODQ0ZGQ0MWQ5M2IzMGM5ZTM0NDc5ZTUzNWI4NGQ4YTc0NGQ2YWI5OWU","altText":"200_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000225bb000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMEwyZzRZeTh4TlRBM016QXlNVE15T1RRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qVmlZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdkOWU2YjRhZmIxMWViYjNmZjcyNjliZjg0MmIyOWRkNzE0NWMwNTc0MDY1OGY0MjBmMjcwN2Y3MDMyNjVhZDA","altText":"120_0200000d000225bb000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJobU55OHhOVEEzTXpBeE9USTJOVEExTkF8MGFiYTZmZDJjMzE0YTI5YjIxMWMyMmE2NzM3MmE2NWNhZmNmMTViNmRkODY2MTUzMmNlNTllYWMwYjk0MzQxNw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>Distance to first solder pin: 2.2 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000225bb000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-864/039-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-864_039-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-864/039-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4017332538442","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"50095925","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 232-864/039-000
THT female header; angled; Pin spacing 7.62 mm; 4-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange