[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"713-1109/107-9037","name":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 18-pole; 100% protected against mismating; Screw flange; direct marking; 1,50 mm²; black","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1109_107-9037","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 713 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 713-1109/107-9037 bietet eine saubere Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (41,6 x 18,8 x 16) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTExNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM1lTOHhOVEEzTkRJME1Ua3dORFkzTUF8ZmE4N2IxOTVhNDlhMjc3NTQ5OGNjNmIzZDU0MzQ1ODI0NTg1NDA2N2MzNTE2YzMyN2ZkYjkzZWI4ZGY0MTMyNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhsTkM4eE5UQTNOREkwTWprMU16STBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTlhY2JiZTJiOGE5NTc1YmUxMWZkMDk0ZmRhYmYwZThhM2QwYzYwOTliNmRlYWI1NzQ4YzQyY2JkNjViNTc5Nw","altText":"1440_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhqWkM4eE5UQTNOREkwTXpFME9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY2NDMzMmVkNGMwZDBiZGMwMWI4OTVhNTIzMjJkY2YyOGY1ZDZjMzJiMjkwMGU0ZDgzYTM0ODUxMzY3MjBlZg","altText":"1280_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhqTlM4eE5UQTNOREkwTXpNM09USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTFkNTEzNTZmODQ2YTE2NzUxMDIxOTQ2NjNkMGVkYzJkZjAxYzkwZDc3NDE1MTYyYmE4MDlmYTVhMjA5MzdkYw","altText":"1024_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhpWWk4eE5UQTNOREkwTXpZME1UTTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUl5WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjI1Y2M2YjcxNDFlYzkzNjc3MTE4MzZiNzE1YzI5MmFjNTVmMDc1ZWU4MmQ3MzRmNWZmOTFjMzlhYWM2YTk5","altText":"768_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpTkM4eE5UQTNOREkwTXpnM01EYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUl5WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmY2OWI5NGFmYzlhZTk1ODQ2ODhmYmMyYTg0N2Q0MDU4MDQwNjhjNjRlN2I0ODkzMjc1YWFlNDM3MWIxY2My","altText":"480_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZzBaUzh4TlRBM05ESTBORGN5TWpjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkZWYxMWRkZTk0Mjg0NmM1MDk3OWYzODE5M2U3MTBmZDA5ZGU1MTg1ZWI5MDI1YWFlMDQxMzNiYTkwOWI2YmQ","altText":"120_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhsTkM4eE5UQTNOREkwTWprMU16STBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTlhY2JiZTJiOGE5NTc1YmUxMWZkMDk0ZmRhYmYwZThhM2QwYzYwOTliNmRlYWI1NzQ4YzQyY2JkNjViNTc5Nw","altText":"1440_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhqWkM4eE5UQTNOREkwTXpFME9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY2NDMzMmVkNGMwZDBiZGMwMWI4OTVhNTIzMjJkY2YyOGY1ZDZjMzJiMjkwMGU0ZDgzYTM0ODUxMzY3MjBlZg","altText":"1280_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhqTlM4eE5UQTNOREkwTXpNM09USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTFkNTEzNTZmODQ2YTE2NzUxMDIxOTQ2NjNkMGVkYzJkZjAxYzkwZDc3NDE1MTYyYmE4MDlmYTVhMjA5MzdkYw","altText":"1024_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhpWWk4eE5UQTNOREkwTXpZME1UTTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUl5WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjI1Y2M2YjcxNDFlYzkzNjc3MTE4MzZiNzE1YzI5MmFjNTVmMDc1ZWU4MmQ3MzRmNWZmOTFjMzlhYWM2YTk5","altText":"768_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpTkM4eE5UQTNOREkwTXpnM01EYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUl5WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmY2OWI5NGFmYzlhZTk1ODQ2ODhmYmMyYTg0N2Q0MDU4MDQwNjhjNjRlN2I0ODkzMjc1YWFlNDM3MWIxY2My","altText":"480_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZzBaUzh4TlRBM05ESTBORGN5TWpjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkZWYxMWRkZTk0Mjg0NmM1MDk3OWYzODE5M2U3MTBmZDA5ZGU1MTg1ZWI5MDI1YWFlMDQxMzNiYTkwOWI2YmQ","altText":"120_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTExNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM1lTOHhOVEEzTkRJME1Ua3dORFkzTUF8ZmE4N2IxOTVhNDlhMjc3NTQ5OGNjNmIzZDU0MzQ1ODI0NTg1NDA2N2MzNTE2YzMyN2ZkYjkzZWI4ZGY0MTMyNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3pNaTh4TlRBM05UWXhOVFl6TnpVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1Mjg4OGViOGVkYWJkNDAyNzFhM2UxOWJkYWI0NmVjYTdkZWYyZmZiMDFhNTUxZjk2NWZhNmVjNTIwYjlkOTI","altText":"200_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3pNaTh4TlRBM05UWXhOVFl6TnpVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1Mjg4OGViOGVkYWJkNDAyNzFhM2UxOWJkYWI0NmVjYTdkZWYyZmZiMDFhNTUxZjk2NWZhNmVjNTIwYjlkOTI","altText":"200_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd6TXk4eE5UQTNOVFl4TkRjMU1qYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzY1OWUwODgxNDc2MjkzZWJlYjY2YmI3NTVkODU4ZGI5ZWM5MDAyOTlmMWFlNDkxM2I3MzA2MzVmOGRjNTZmMg","altText":"1440_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5WXk4eE5UQTNOVFl4TkRreE5qWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTFjMTljMTI3MjlhMDZlNDhmODI2NmQ1YzMzYzVhZDEyMjZkYmE3ZWMyYWE3ZWY4NTA1ZGQzYTBlMjYxMzA0ZQ","altText":"1280_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd5WXk4eE5UQTNOVFl4TkRrNE1qRTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjdhNjJmMTY3ODI5ZmU4ODUwZGY4OTg2NzZhNjBkZWE1ZGVlZjIyOWQxNzBiOGY5YmRkZjg5ODMzNmVjYzcwMg","altText":"1024_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd5TWk4eE5UQTNOVFl4TlRFM09EYzRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak01WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNWIzNjcwMmMzMTVkMzhjZDU0YWUyY2ExMDFkNWY1MTQzOTVkNDZmOThlNjQyMjhjMWViN2MzYTBiZGM0NDNi","altText":"768_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd5WXk4eE5UQTNOVFl4TlRRME1Ea3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak01WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiM2UzOGMyMzcwNjViMjMyZWM3YmJjYzI3ZTQ3ZjI1NzExNTQ3N2U2NjgyZGE5YmE5YzE1YjVhYzRiNjkzNDIz","altText":"480_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3pNaTh4TlRBM05UWXhOVFl6TnpVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1Mjg4OGViOGVkYWJkNDAyNzFhM2UxOWJkYWI0NmVjYTdkZWYyZmZiMDFhNTUxZjk2NWZhNmVjNTIwYjlkOTI","altText":"200_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzRaaTh4TlRBM05UWXhOakkyTURFeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3MjEwN2RkZWViZjYxNjAyY2YzNjUyNDVjMzQ1ZGNjYzA4NTAyNGY0YzIyZjE0OGU3YzU1Y2E3MTBkNWU0Mzc","altText":"120_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnNVl5OHhOVEEzTlRZeE16YzJPVGMxT0F8MDllZmI2OTZiMGU0NmExNmUzMzg4OGEzZWQyOTFmODE1ZDQ3NzUwZTgwYjQ4MDExN2RjZTgyNDM2ZDdhOTY4OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhrWkM4eE5UQTNOREkwTWpjMU5qWXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmJjMWU5ZDA3MGNiOGJkZDcwZWZiOGY1NmQ3ZWE5ZDQ0YmRlZTIzZjhlZDZlZDMzZWVmNzk4ZGQxODhmMGYwMQ","altText":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhsTkM4eE5UQTNOREkwTWprMU16STBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTlhY2JiZTJiOGE5NTc1YmUxMWZkMDk0ZmRhYmYwZThhM2QwYzYwOTliNmRlYWI1NzQ4YzQyY2JkNjViNTc5Nw","altText":"1440_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhqWkM4eE5UQTNOREkwTXpFME9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY2NDMzMmVkNGMwZDBiZGMwMWI4OTVhNTIzMjJkY2YyOGY1ZDZjMzJiMjkwMGU0ZDgzYTM0ODUxMzY3MjBlZg","altText":"1280_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhqTlM4eE5UQTNOREkwTXpNM09USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppTW1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTFkNTEzNTZmODQ2YTE2NzUxMDIxOTQ2NjNkMGVkYzJkZjAxYzkwZDc3NDE1MTYyYmE4MDlmYTVhMjA5MzdkYw","altText":"1024_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmhpWWk4eE5UQTNOREkwTXpZME1UTTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUl5WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NjI1Y2M2YjcxNDFlYzkzNjc3MTE4MzZiNzE1YzI5MmFjNTVmMDc1ZWU4MmQ3MzRmNWZmOTFjMzlhYWM2YTk5","altText":"768_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpTkM4eE5UQTNOREkwTXpnM01EYzFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUl5WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmY2OWI5NGFmYzlhZTk1ODQ2ODhmYmMyYTg0N2Q0MDU4MDQwNjhjNjRlN2I0ODkzMjc1YWFlNDM3MWIxY2My","altText":"480_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg3fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzJOaTh4TlRBM05ESTBOREEyTnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI1OWJjZjkxMzY2ZmRiYzdkYTA5Y2VlMzFlMDc0NjQxY2E0NjQzNDQ4ZTAyYzRkMWRkOWFlMWI1OGQ5ZWY2Mzk","altText":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a00012b2c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaakwyZzBaUzh4TlRBM05ESTBORGN5TWpjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSXlZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVkZWYxMWRkZTk0Mjg0NmM1MDk3OWYzODE5M2U3MTBmZDA5ZGU1MTg1ZWI5MDI1YWFlMDQxMzNiYTkwOWI2YmQ","altText":"120_0200000a00012b2c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTExNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnM1lTOHhOVEEzTkRJME1Ua3dORFkzTUF8ZmE4N2IxOTVhNDlhMjc3NTQ5OGNjNmIzZDU0MzQ1ODI0NTg1NDA2N2MzNTE2YzMyN2ZkYjkzZWI4ZGY0MTMyNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000a00012b2c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3pNaTh4TlRBM05UWXhOVFl6TnpVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1Mjg4OGViOGVkYWJkNDAyNzFhM2UxOWJkYWI0NmVjYTdkZWYyZmZiMDFhNTUxZjk2NWZhNmVjNTIwYjlkOTI","altText":"200_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3pNaTh4TlRBM05UWXhOVFl6TnpVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1Mjg4OGViOGVkYWJkNDAyNzFhM2UxOWJkYWI0NmVjYTdkZWYyZmZiMDFhNTUxZjk2NWZhNmVjNTIwYjlkOTI","altText":"200_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNOVFl4TkRZeU1UY3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDJjMWIzNjcxMzczYzJkY2YzNjljY2Q1MmM3MDdlM2U1N2M1ZmM0ZjY4OTE5ZDI0YTcwOWVjOWM1NzFjMzY1Yw","altText":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd6TXk4eE5UQTNOVFl4TkRjMU1qYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzY1OWUwODgxNDc2MjkzZWJlYjY2YmI3NTVkODU4ZGI5ZWM5MDAyOTlmMWFlNDkxM2I3MzA2MzVmOGRjNTZmMg","altText":"1440_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5WXk4eE5UQTNOVFl4TkRreE5qWXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTFjMTljMTI3MjlhMDZlNDhmODI2NmQ1YzMzYzVhZDEyMjZkYmE3ZWMyYWE3ZWY4NTA1ZGQzYTBlMjYxMzA0ZQ","altText":"1280_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmd5WXk4eE5UQTNOVFl4TkRrNE1qRTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6T1dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjdhNjJmMTY3ODI5ZmU4ODUwZGY4OTg2NzZhNjBkZWE1ZGVlZjIyOWQxNzBiOGY5YmRkZjg5ODMzNmVjYzcwMg","altText":"1024_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDAwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd5TWk4eE5UQTNOVFl4TlRFM09EYzRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak01WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNWIzNjcwMmMzMTVkMzhjZDU0YWUyY2ExMDFkNWY1MTQzOTVkNDZmOThlNjQyMjhjMWViN2MzYTBiZGM0NDNi","altText":"768_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd5WXk4eE5UQTNOVFl4TlRRME1Ea3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak01WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiM2UzOGMyMzcwNjViMjMyZWM3YmJjYzI3ZTQ3ZjI1NzExNTQ3N2U2NjgyZGE5YmE5YzE1YjVhYzRiNjkzNDIz","altText":"480_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTExfGltYWdlL2pwZWd8YUdZMkwyZ3pNaTh4TlRBM05UWXhOVFl6TnpVek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1Mjg4OGViOGVkYWJkNDAyNzFhM2UxOWJkYWI0NmVjYTdkZWYyZmZiMDFhNTUxZjk2NWZhNmVjNTIwYjlkOTI","altText":"200_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000639d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZzRaaTh4TlRBM05UWXhOakkyTURFeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTTVaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3MjEwN2RkZWViZjYxNjAyY2YzNjUyNDVjMzQ1ZGNjYzA4NTAyNGY0YzIyZjE0OGU3YzU1Y2E3MTBkNWU0Mzc","altText":"120_0200000d0000639d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnNVl5OHhOVEEzTlRZeE16YzJPVGMxT0F8MDllZmI2OTZiMGU0NmExNmUzMzg4OGEzZWQyOTFmODE1ZDQ3NzUwZTgwYjQ4MDExN2RjZTgyNDM2ZDdhOTY4OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 13.6 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000639d000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"713-1109/107-9037","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1109_107-9037","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["713-1109/107-9037","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821177869","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI HD","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, 2-row","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 18-pole; 100% protected against mismating; Screw flange; direct marking; 1,50 mm²; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51236361","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI HD
Item no. 713-1109/107-9037
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 18-pole; 100% protected against mismating; Screw flange; direct marking; 1,50 mm²; black