[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"713-1116/000-9037","name":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 32-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 1,50 mm²; black","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1116_000-9037","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 713-1116/000-9037 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (57,5 x 18,8 x 16) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm². Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaFlTOHhOVEEyTmpNek9UQTRNakkzTUF8NzMwMjNjMWU1MDAwYjU0YjkzYjMyYjdjMmJiNTEwMTczYmUyZWIxZGZhYWY3ZDkyMjIwMDBkMzA4ZWVmZWJhZA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqT1M4eE5UQTJOak16T1Rrek5ESXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVmOWM1ZTNmZjE1Y2RjNjk1MDg0Y2MzNWJlYWM4ZmJjNzQwNzQwMzc1M2IwYmYxMTNiMWI1ZDAzYjJhZjhhNw","altText":"1440_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd6WkM4eE5UQTJOak0wTURBMk5UTXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTUwZTY0ZGRmOTM3ODk5NjcxYTMxYzZlMzg1NmRlYzZjYWE2Y2U2YjczZTk1NzE1ODM1YmZiMDA0MDcyNjhhYQ","altText":"1280_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd6WVM4eE5UQTJOak0wTURFek1EZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTRiNjc3ZGU4MmRjOTI0YjM1NzZlY2ExZTcyZjhmNzJiYmE4ZjljZjMyMGQwOWE2ZmY3MTVkNWQxNDY4NjFkNQ","altText":"1024_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd6T1M4eE5UQTJOak0wTURFNU5qTTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURNd01EQXlZMkpqTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2YmNmODkwNWYyMWZkOWNmMTVhZDY0MWI1Y2M1OTAxY2M3Yzg5Zjg5YjdiY2E5NzVjYzZlNzUxNjkzNWY4NWIx","altText":"768_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd6TXk4eE5UQTJOak0wTURNNU1qazVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXlZMkpqTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZTE0NzFhN2I3NzUwNWNhNDg0ODk4MzBlMzJiNTk4YzViYjFiOGM5YzIzMTkzMGU3OGE3ZjcwYmJkMWQwOThl","altText":"480_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3lZaTh4TlRBMk5qTTBNVEEwT0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkOGE1MDczNDE3YTczODE4M2YyMTM5OTY0ZjVhZGU2MGM3YWFhZWI5NjIwYzdjNzUyMDkxMThlYTEyNDdhZmE","altText":"120_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqT1M4eE5UQTJOak16T1Rrek5ESXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVmOWM1ZTNmZjE1Y2RjNjk1MDg0Y2MzNWJlYWM4ZmJjNzQwNzQwMzc1M2IwYmYxMTNiMWI1ZDAzYjJhZjhhNw","altText":"1440_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd6WkM4eE5UQTJOak0wTURBMk5UTXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTUwZTY0ZGRmOTM3ODk5NjcxYTMxYzZlMzg1NmRlYzZjYWE2Y2U2YjczZTk1NzE1ODM1YmZiMDA0MDcyNjhhYQ","altText":"1280_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd6WVM4eE5UQTJOak0wTURFek1EZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTRiNjc3ZGU4MmRjOTI0YjM1NzZlY2ExZTcyZjhmNzJiYmE4ZjljZjMyMGQwOWE2ZmY3MTVkNWQxNDY4NjFkNQ","altText":"1024_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd6T1M4eE5UQTJOak0wTURFNU5qTTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURNd01EQXlZMkpqTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2YmNmODkwNWYyMWZkOWNmMTVhZDY0MWI1Y2M1OTAxY2M3Yzg5Zjg5YjdiY2E5NzVjYzZlNzUxNjkzNWY4NWIx","altText":"768_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd6TXk4eE5UQTJOak0wTURNNU1qazVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXlZMkpqTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZTE0NzFhN2I3NzUwNWNhNDg0ODk4MzBlMzJiNTk4YzViYjFiOGM5YzIzMTkzMGU3OGE3ZjcwYmJkMWQwOThl","altText":"480_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3lZaTh4TlRBMk5qTTBNVEEwT0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkOGE1MDczNDE3YTczODE4M2YyMTM5OTY0ZjVhZGU2MGM3YWFhZWI5NjIwYzdjNzUyMDkxMThlYTEyNDdhZmE","altText":"120_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaFlTOHhOVEEyTmpNek9UQTRNakkzTUF8NzMwMjNjMWU1MDAwYjU0YjkzYjMyYjdjMmJiNTEwMTczYmUyZWIxZGZhYWY3ZDkyMjIwMDBkMzA4ZWVmZWJhZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyWVM4eE5UQTNOamcyTURZeU5Ea3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODlkY2EyZGQ3NGRiYzI0ZmEyMTk4MTM1OGE5ZTIxZGIxYmYyZGJlNzBiM2Y3OTAwNGFmNzc2NzYwYzYwMzA2OA","altText":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcyWlM4eE5UQTNOamcyTURjMU5UazVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI2MTNhYjQyYmFhOGJkZjI2OTc5ZDUxMGE5YWI5NDQwYzExY2UyMmY5NmMxNDhhMGQ3YzlhZTVkYWJmNGM3MA","altText":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmczTVM4eE5UQTNOamcyTURnNE56QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjNTFmMGQ0ZGZkM2U4YTk4MjQ3OWM0Y2M3YjFhNTQwYzQ0N2E1N2IyMWE5OTBkMGI5NmU5MDU5NzU0Mjg5OA","altText":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhqTUM4eE5UQTNOamcyTVRBNE16WTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhM2M3M2M5MTczZmEzMTQzZDIzOGM4YWNjY2U5ZGNkODViZTZhYjNkNmFiNzY4ZjdhNTNjYWJlYThjZDlkNDhi","altText":"768_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqWVM4eE5UQTNOamcyTVRNME5UZ3lNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODQ1NGIyMTJhODE1OWZiNDYwYzg2ODY2MDM3NjM3ZWQ3NjUyODU0Njk4MDQzNGRmN2QwYTRmOWIwYmMzNDZi","altText":"480_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGpaaTh4TlRBM05qZzJNakkyTXpNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1YTY3NmRhZDQ2NDkxMzliNWI2YjMyMzM1NDMyZDhiODI0ODgwYjliY2I1MTNiMGM1YmNhZWI4ZWQ5ZDQ5ZmY","altText":"120_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMU5TOHhOVEEzTmpnMk1EQXdNak16TkF8YzFjMGI5MWIyOTUyODAxYzY5MDQ0YzIxMmZiZjUzMmUwMTlhZGQ0Y2M3YmEzZTU1YzgyYWU3NjNkMmZmNGY1Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhqTlM4eE5UQTJOak16T1Rnd016RTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRkYWQzYWQ0OGVmNGU5OTMxYWMwNWM1YzkwNjYxNTkwMGU5MDYyOGEyOGFmZDgyODY5NGE4YTc1MjJhZDBhYw","altText":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhqT1M4eE5UQTJOak16T1Rrek5ESXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVmOWM1ZTNmZjE1Y2RjNjk1MDg0Y2MzNWJlYWM4ZmJjNzQwNzQwMzc1M2IwYmYxMTNiMWI1ZDAzYjJhZjhhNw","altText":"1440_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd6WkM4eE5UQTJOak0wTURBMk5UTXhNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTUwZTY0ZGRmOTM3ODk5NjcxYTMxYzZlMzg1NmRlYzZjYWE2Y2U2YjczZTk1NzE1ODM1YmZiMDA0MDcyNjhhYQ","altText":"1280_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzE1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd6WVM4eE5UQTJOak0wTURFek1EZzBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBek1EQXdNbU5pWXpZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTRiNjc3ZGU4MmRjOTI0YjM1NzZlY2ExZTcyZjhmNzJiYmE4ZjljZjMyMGQwOWE2ZmY3MTVkNWQxNDY4NjFkNQ","altText":"1024_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd6T1M4eE5UQTJOak0wTURFNU5qTTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURNd01EQXlZMkpqTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2YmNmODkwNWYyMWZkOWNmMTVhZDY0MWI1Y2M1OTAxY2M3Yzg5Zjg5YjdiY2E5NzVjYzZlNzUxNjkzNWY4NWIx","altText":"768_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmd6TXk4eE5UQTJOak0wTURNNU1qazVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURNd01EQXlZMkpqTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZTE0NzFhN2I3NzUwNWNhNDg0ODk4MzBlMzJiNTk4YzViYjFiOGM5YzIzMTkzMGU3OGE3ZjcwYmJkMWQwOThl","altText":"480_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3laQzh4TlRBMk5qTTBNRFV5TkRBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUzMzZjNDJiMjQ3MWRhMjc1OTk0NjU4MGVkOTgxZTg5YjgzYzcwODFiNjhjZDAzOWE0NzcyOTQxZTMxYzlhMDU","altText":"200_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000030002cbc6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzA1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3lZaTh4TlRBMk5qTTBNVEEwT0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNRE13TURBeVkySmpOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkOGE1MDczNDE3YTczODE4M2YyMTM5OTY0ZjVhZGU2MGM3YWFhZWI5NjIwYzdjNzUyMDkxMThlYTEyNDdhZmE","altText":"120_020000030002cbc6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJoaFlTOHhOVEEyTmpNek9UQTRNakkzTUF8NzMwMjNjMWU1MDAwYjU0YjkzYjMyYjdjMmJiNTEwMTczYmUyZWIxZGZhYWY3ZDkyMjIwMDBkMzA4ZWVmZWJhZA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"020000030002cbc6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmcyTXk4eE5UQTNOamcyTURRMk1UQTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkYjMxZWMzYzVjYmI1NDFhNDdiYmVhZjk0ZjY3OWQyNjgwZTEwNjRjMmI1NGY4OTk5M2I0MjI2ZTFlNmYyNw","altText":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcyWVM4eE5UQTNOamcyTURZeU5Ea3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODlkY2EyZGQ3NGRiYzI0ZmEyMTk4MTM1OGE5ZTIxZGIxYmYyZGJlNzBiM2Y3OTAwNGFmNzc2NzYwYzYwMzA2OA","altText":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmcyWlM4eE5UQTNOamcyTURjMU5UazVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI2MTNhYjQyYmFhOGJkZjI2OTc5ZDUxMGE5YWI5NDQwYzExY2UyMmY5NmMxNDhhMGQ3YzlhZTVkYWJmNGM3MA","altText":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmczTVM4eE5UQTNOamcyTURnNE56QTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl5TjJRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjNTFmMGQ0ZGZkM2U4YTk4MjQ3OWM0Y2M3YjFhNTQwYzQ0N2E1N2IyMWE5OTBkMGI5NmU5MDU5NzU0Mjg5OA","altText":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhqTUM4eE5UQTNOamcyTVRBNE16WTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhM2M3M2M5MTczZmEzMTQzZDIzOGM4YWNjY2U5ZGNkODViZTZhYjNkNmFiNzY4ZjdhNTNjYWJlYThjZDlkNDhi","altText":"768_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhqWVM4eE5UQTNOamcyTVRNME5UZ3lNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOakkzWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODQ1NGIyMTJhODE1OWZiNDYwYzg2ODY2MDM3NjM3ZWQ3NjUyODU0Njk4MDQzNGRmN2QwYTRmOWIwYmMzNDZi","altText":"480_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyaGtNQzh4TlRBM05qZzJNVFUwTWpRek1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2MjdmZTkwYzJjYjNiNmU2MzY0ODRlN2M5OWRlMWQ1YWExZTQ0ODllYjc3OTNiMTNlYjk5M2U5MTc0MTY0ZjM","altText":"200_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000627d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyaGpaaTh4TlRBM05qZzJNakkyTXpNeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qSTNaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk1YTY3NmRhZDQ2NDkxMzliNWI2YjMyMzM1NDMyZDhiODI0ODgwYjliY2I1MTNiMGM1YmNhZWI4ZWQ5ZDQ5ZmY","altText":"120_0200000d0000627d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMU5TOHhOVEEzTmpnMk1EQXdNak16TkF8YzFjMGI5MWIyOTUyODAxYzY5MDQ0YzIxMmZiZjUzMmUwMTlhZGQ0Y2M3YmEzZTU1YzgyYWU3NjNkMmZmNGY1Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 5.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000627d000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"713-1116/000-9037","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1116_000-9037","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["713-1116/000-9037","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821176701","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":20.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI HD","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, 2-row","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 32-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 1,50 mm²; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51236245","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI HD
Item no. 713-1116/000-9037
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 32-pole; 100% protected against mismating; direct marking; 1,50 mm²; black