[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"713-1118/037-9037","name":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 36-pole; 100% protected against mismating; Levers; direct marking; 1,50 mm²; black","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1118_037-9037","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 713-1118/037-9037 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 6 und 7 mm . Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (71,5 x 18,8 x 16) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoallTOHhOVEEzTVRrM01ESTVOVGd6T0F8ODM3NmRjYzMxN2NiMDZhNTljZGFjMzhlOWQxM2NjMGRjMjczMTZlN2VjNDY5ZTBiZDYxNDRmNDJiYjk0ZmVjNw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhqTlM4eE5UQTNNVGszTVRRd09UazFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVjNDIxMTVkMGFjZWM4MGFkNDNlZWNiYjEyYTZmM2E0ZWU2NWM1NDI3MzYzMjI3MjliMTBkMzE5MmM2OTU4MQ","altText":"1440_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhpWlM4eE5UQTNNVGszTVRZek9UTXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzAyYTMwN2NiOTRlNjcxMGU2Mjc2NmU3Yzk5YWVmZDk3NzUyYjE4OGJlNDNlMTIyMTZlYzVhOWZlNDk0ZDBiZg","altText":"1280_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhpTnk4eE5UQTNNVGszTVRnd016RTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRhY2YyMjlmMzFlMWYzOTNjMDIwYmM0YTJhNTIzYTU0OWViZWM1ZWMyMjZjZGNmNGFkMzcxYzNlMWVhMDk2Zg","altText":"1024_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcyTlM4eE5UQTNNVGszTWpFek1EZzBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUppT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMDc5NjQwMDczMTdjMmY1MjFiYzkzZTg1ZDdjNTZmZGM0MThjZjE1MGM2MTM1ODM2NzdjNzM2MzQzZjc0MThk","altText":"768_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyTVM4eE5UQTNNVGszTWpJNU5EWTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUppT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWZkZWZhN2M3ZTI3ZTQ3ZGJiYzk4NDU3YTM2ZTMwNjlhNjZjYzUzNzQ0OGU4M2ZkODJlNzhlOWUwN2FiMzQ0","altText":"480_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc2fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBZUzh4TlRBM01UazNNamsxTURBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5NzNjY2E0ZWNiYTU4M2RkYTEwZTQ5NjdlOWRmZWI5ZTQxMWE3NmUxYTIzY2QxYmVmOWM0NDBkN2RiNDYyN2Q","altText":"120_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhqTlM4eE5UQTNNVGszTVRRd09UazFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVjNDIxMTVkMGFjZWM4MGFkNDNlZWNiYjEyYTZmM2E0ZWU2NWM1NDI3MzYzMjI3MjliMTBkMzE5MmM2OTU4MQ","altText":"1440_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhpWlM4eE5UQTNNVGszTVRZek9UTXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzAyYTMwN2NiOTRlNjcxMGU2Mjc2NmU3Yzk5YWVmZDk3NzUyYjE4OGJlNDNlMTIyMTZlYzVhOWZlNDk0ZDBiZg","altText":"1280_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhpTnk4eE5UQTNNVGszTVRnd016RTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRhY2YyMjlmMzFlMWYzOTNjMDIwYmM0YTJhNTIzYTU0OWViZWM1ZWMyMjZjZGNmNGFkMzcxYzNlMWVhMDk2Zg","altText":"1024_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcyTlM4eE5UQTNNVGszTWpFek1EZzBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUppT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMDc5NjQwMDczMTdjMmY1MjFiYzkzZTg1ZDdjNTZmZGM0MThjZjE1MGM2MTM1ODM2NzdjNzM2MzQzZjc0MThk","altText":"768_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyTVM4eE5UQTNNVGszTWpJNU5EWTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUppT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWZkZWZhN2M3ZTI3ZTQ3ZGJiYzk4NDU3YTM2ZTMwNjlhNjZjYzUzNzQ0OGU4M2ZkODJlNzhlOWUwN2FiMzQ0","altText":"480_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc2fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBZUzh4TlRBM01UazNNamsxTURBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5NzNjY2E0ZWNiYTU4M2RkYTEwZTQ5NjdlOWRmZWI5ZTQxMWE3NmUxYTIzY2QxYmVmOWM0NDBkN2RiNDYyN2Q","altText":"120_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoallTOHhOVEEzTVRrM01ESTVOVGd6T0F8ODM3NmRjYzMxN2NiMDZhNTljZGFjMzhlOWQxM2NjMGRjMjczMTZlN2VjNDY5ZTBiZDYxNDRmNDJiYjk0ZmVjNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NaTh4TlRBM05qTTFPREV5TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4ODMwOGI3YmZkMWM4N2NkZWJiOTcyMTgxMjVjZTdiMmJjNjY0ZTk0YzNjNTlmYjNhNjA3Mzk0NDQ3ZWY5NmI","altText":"200_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NaTh4TlRBM05qTTFPREV5TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4ODMwOGI3YmZkMWM4N2NkZWJiOTcyMTgxMjVjZTdiMmJjNjY0ZTk0YzNjNTlmYjNhNjA3Mzk0NDQ3ZWY5NmI","altText":"200_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhoTnk4eE5UQTNOak0xTnpJM05UWTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVhMTRjYjFhYTU3MmZlN2I4NGZkNzJhYTVkYmJkZjU2MTM2NDAwZWRiNWJjYWQ4N2I0ZDljMmQ1NDQ5OWY4MQ","altText":"1440_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhoWkM4eE5UQTNOak0xTnpRd05qYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjZiNmVjOWVhMjU5N2ExZjY4NjZjYjdiZjFkMjNmMTQzODQ5YjQzMWQ2NjdkZmYwODA1Y2RhZmVjZmViNzJiOQ","altText":"1280_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhpTVM4eE5UQTNOak0xTnpVek56Z3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRlM2VhZjI4YjFlODUzNjNhMjEwZGY3MTYzMDk4NzY2NGViZjhjYmNmYzJjMDdjMGM2OTZmYWJhMDA5ZjU0OA","altText":"1024_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhpTkM4eE5UQTNOak0xTnpZMk9EZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak13WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZWUwZjAyZDQyOWQ0ZjIxNmNjY2NlNjMwNzBjMDBiYjI3MWMxNDQzZDg0ZDRiZTU3ZTAwZmI4M2ZjYjEwZmM2","altText":"768_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWlM4eE5UQTNOak0xTnprek1UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak13WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4N2Y5MDdmNDU3NzVmODM4OTlkMGM5NTA4ZWJlMWQ5ZTQ3MjQxZjBmYmMyMmM4YzdjNGJkNjFjNzhlNDA4MTUw","altText":"480_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NaTh4TlRBM05qTTFPREV5TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4ODMwOGI3YmZkMWM4N2NkZWJiOTcyMTgxMjVjZTdiMmJjNjY0ZTk0YzNjNTlmYjNhNjA3Mzk0NDQ3ZWY5NmI","altText":"200_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyaGtZUzh4TlRBM05qTTFPRGcwT0RVME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmOWUzNTA4MTI2MzA4YmFmNzg2NGM4Y2VkYmY4ODQ0YTEzMjJhMGIzYzliZjI3OTViZjJkZDY4ZWU3ZjJkNzE","altText":"120_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhOVEEzTmpNMU5qTTVNRGswTWd8MDJhNTU5YjVhNzg5NjIyZDA1ODhkYTgzYmFiOGZkMjdjZjY3MzhiMTZmYzZkMzlhZDk3ZTBhMDNkNmFlNDA5ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhqWXk4eE5UQTNNVGszTVRJeE16TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTQ0NjQyYWEzMzc4MjI3YWE0ODM3MWQzMTI4YmQ3NzZhYTNhYjU0Nzc0NGZlMzc3MTE2ODc4MjBmNjFhNjZkMg","altText":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhqTlM4eE5UQTNNVGszTVRRd09UazFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVjNDIxMTVkMGFjZWM4MGFkNDNlZWNiYjEyYTZmM2E0ZWU2NWM1NDI3MzYzMjI3MjliMTBkMzE5MmM2OTU4MQ","altText":"1440_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhpWlM4eE5UQTNNVGszTVRZek9UTXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzAyYTMwN2NiOTRlNjcxMGU2Mjc2NmU3Yzk5YWVmZDk3NzUyYjE4OGJlNDNlMTIyMTZlYzVhOWZlNDk0ZDBiZg","altText":"1280_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhpTnk4eE5UQTNNVGszTVRnd016RTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaE1EQXdNVEppWWprd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRhY2YyMjlmMzFlMWYzOTNjMDIwYmM0YTJhNTIzYTU0OWViZWM1ZWMyMjZjZGNmNGFkMzcxYzNlMWVhMDk2Zg","altText":"1024_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcyTlM4eE5UQTNNVGszTWpFek1EZzBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUppT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMDc5NjQwMDczMTdjMmY1MjFiYzkzZTg1ZDdjNTZmZGM0MThjZjE1MGM2MTM1ODM2NzdjNzM2MzQzZjc0MThk","altText":"768_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyTVM4eE5UQTNNVGszTWpJNU5EWTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdFd01EQXhNbUppT1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWZkZWZhN2M3ZTI3ZTQ3ZGJiYzk4NDU3YTM2ZTMwNjlhNjZjYzUzNzQ0OGU4M2ZkODJlNzhlOWUwN2FiMzQ0","altText":"480_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyZzFZaTh4TlRBM01UazNNalF5TlRjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhM2Y3NzkyMzAyNjAxMzM1NDhlMDdiMWYwZDE5ZGYyNzU1MWQwYjRjMjQyNjcyNGIxZDBhNzUwMzkyMjE3NTM","altText":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDc2fGltYWdlL2pwZWd8YURJeUwyZzBZUzh4TlRBM01UazNNamsxTURBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5NzNjY2E0ZWNiYTU4M2RkYTEwZTQ5NjdlOWRmZWI5ZTQxMWE3NmUxYTIzY2QxYmVmOWM0NDBkN2RiNDYyN2Q","altText":"120_0200000a00012bb9000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYzOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoallTOHhOVEEzTVRrM01ESTVOVGd6T0F8ODM3NmRjYzMxN2NiMDZhNTljZGFjMzhlOWQxM2NjMGRjMjczMTZlN2VjNDY5ZTBiZDYxNDRmNDJiYjk0ZmVjNw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000a00012bb9000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NaTh4TlRBM05qTTFPREV5TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4ODMwOGI3YmZkMWM4N2NkZWJiOTcyMTgxMjVjZTdiMmJjNjY0ZTk0YzNjNTlmYjNhNjA3Mzk0NDQ3ZWY5NmI","altText":"200_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NaTh4TlRBM05qTTFPREV5TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4ODMwOGI3YmZkMWM4N2NkZWJiOTcyMTgxMjVjZTdiMmJjNjY0ZTk0YzNjNTlmYjNhNjA3Mzk0NDQ3ZWY5NmI","altText":"200_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhoTUM4eE5UQTNOak0xTnpBM09UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVhMzRiMmFkYmRmNGMxYTMyNTA4NDgyMjk1ODYxZjUxMmRhODNjMWUzMmJlNjdiNzM3N2U3MTMxMTIwMzQ4Nw","altText":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmhoTnk4eE5UQTNOak0xTnpJM05UWTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDVhMTRjYjFhYTU3MmZlN2I4NGZkNzJhYTVkYmJkZjU2MTM2NDAwZWRiNWJjYWQ4N2I0ZDljMmQ1NDQ5OWY4MQ","altText":"1440_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhoWkM4eE5UQTNOak0xTnpRd05qYzFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjZiNmVjOWVhMjU5N2ExZjY4NjZjYjdiZjFkMjNmMTQzODQ5YjQzMWQ2NjdkZmYwODA1Y2RhZmVjZmViNzJiOQ","altText":"1280_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhpTVM4eE5UQTNOak0xTnpVek56Z3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFl6TUdRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRlM2VhZjI4YjFlODUzNjNhMjEwZGY3MTYzMDk4NzY2NGViZjhjYmNmYzJjMDdjMGM2OTZmYWJhMDA5ZjU0OA","altText":"1024_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDAxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhpTkM4eE5UQTNOak0xTnpZMk9EZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak13WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZWUwZjAyZDQyOWQ0ZjIxNmNjY2NlNjMwNzBjMDBiYjI3MWMxNDQzZDg0ZDRiZTU3ZTAwZmI4M2ZjYjEwZmM2","altText":"768_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhpWlM4eE5UQTNOak0xTnprek1UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOak13WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4N2Y5MDdmNDU3NzVmODM4OTlkMGM5NTA4ZWJlMWQ5ZTQ3MjQxZjBmYmMyMmM4YzdjNGJkNjFjNzhlNDA4MTUw","altText":"480_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaG1NaTh4TlRBM05qTTFPREV5TnpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA4ODMwOGI3YmZkMWM4N2NkZWJiOTcyMTgxMjVjZTdiMmJjNjY0ZTk0YzNjNTlmYjNhNjA3Mzk0NDQ3ZWY5NmI","altText":"200_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0000630d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdJeUwyaGtZUzh4TlRBM05qTTFPRGcwT0RVME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05qTXdaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNmOWUzNTA4MTI2MzA4YmFmNzg2NGM4Y2VkYmY4ODQ0YTEzMjJhMGIzYzliZjI3OTViZjJkZDY4ZWU3ZjJkNzE","altText":"120_0200000d0000630d000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjEwODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhOVEEzTmpNMU5qTTVNRGswTWd8MDJhNTU5YjVhNzg5NjIyZDA1ODhkYTgzYmFiOGZkMjdjZjY3MzhiMTZmYzZkMzlhZDk3ZTBhMDNkNmFlNDA5ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 12.2 mm<br/>Coding finger (red circle)","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0000630d000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"713-1118/037-9037","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-2-row/p/713-1118_037-9037","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["713-1118/037-9037","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821177333","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI HD","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, 2-row","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 36-pole; 100% protected against mismating; Levers; direct marking; 1,50 mm²; black","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51236308","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI HD
Item no. 713-1118/037-9037
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 36-pole; 100% protected against mismating; Levers; direct marking; 1,50 mm²; black