[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"713-1406/116-000","name":"THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black","url":"/pluggable-connectors/thr-male-header-2-row/p/713-1406_116-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 713-1406/116-000 verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (29,1 x 15,9 x 13,3) mm. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjQ0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmczTmk4eE5UQTVNVEEwTXpVNU9ETTJOZ3wwNjAxOTQ5OWU2NzJhYzEzZjJjY2QxYjc4YWRkMmNjNDk3OTE3NmVmNjJjNWM1ZWJmNWFjYmZmNTJmYTIyMDY3","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyWXk4eE5UQTVNVEEwTXpneU56YzBNaTh4TkRRd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8YjU1Y2E3YzUyMWM1MTY2NmY4ZjczZTg5OTQzNGU1ZDkyYmIwNWU5NmVmNDU0NjU5NDBjYzg4MTViMzc0NjJmYg","altText":"1440_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcyWWk4eE5UQTVNVEEwTXpnNU16STNPQzh4TWpnd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NDI5NjhiMjdjYzY2YjQ2MmI4Yjc2MGM2ZTc1YjIxYjA5OWMwMjNlOTg3OTVhM2QyZTNlNjVlZjI0MGQ3YjNlNg","altText":"1280_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4WlM4eE5UQTVNVEEwTkRBeU5ETTFNQzh4TURJMFh6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8YmUwMWUwYzY5ODM2N2MwMGVmMWU5YTNjZDllNDZmNDRkZDk2MWI5ZTc1YjY2NzJjNzljY2JkNTc0MzkwN2QzYg","altText":"1024_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4WkM4eE5UQTVNVEEwTkRBNE9UZzROaTgzTmpoZk1USTJPREU1TmpoZlJFVXVhbkJufDAxMTk3YTAwYzllYjA1MDc4ZTI1ZDVhMDk2YjExNzBiZjVkODVhYzBkZmVmYjBiY2NiY2FiMjRiNDY4YmVmNTI","altText":"768_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd4Tnk4eE5UQTVNVEEwTkRJeU1EazFPQzgwT0RCZk1USTJPREU1TmpoZlJFVXVhbkJufGUwMGNjMTQ1ZjA5ZTAzMTAwOWE4YzYyNjQ4YjliNWJiOTk5MmI1NDQ0YjBjOTIzOTVmMjc1M2I3N2JjOWQxNTc","altText":"480_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZ3dPUzh4TlRBNU1UQTBORFl4TkRFM05DOHhNakJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZmU1YzE5ZGNjM2MyNDU0MTM2ZmU3NzljYzU3ZWJhNzVkNDk4NzM1MmQ5OGVkMTEyNjMzOGNhY2Y0NjAyYjA5MQ","altText":"120_12681968_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyWXk4eE5UQTVNVEEwTXpneU56YzBNaTh4TkRRd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8YjU1Y2E3YzUyMWM1MTY2NmY4ZjczZTg5OTQzNGU1ZDkyYmIwNWU5NmVmNDU0NjU5NDBjYzg4MTViMzc0NjJmYg","altText":"1440_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcyWWk4eE5UQTVNVEEwTXpnNU16STNPQzh4TWpnd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NDI5NjhiMjdjYzY2YjQ2MmI4Yjc2MGM2ZTc1YjIxYjA5OWMwMjNlOTg3OTVhM2QyZTNlNjVlZjI0MGQ3YjNlNg","altText":"1280_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4WlM4eE5UQTVNVEEwTkRBeU5ETTFNQzh4TURJMFh6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8YmUwMWUwYzY5ODM2N2MwMGVmMWU5YTNjZDllNDZmNDRkZDk2MWI5ZTc1YjY2NzJjNzljY2JkNTc0MzkwN2QzYg","altText":"1024_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4WkM4eE5UQTVNVEEwTkRBNE9UZzROaTgzTmpoZk1USTJPREU1TmpoZlJFVXVhbkJufDAxMTk3YTAwYzllYjA1MDc4ZTI1ZDVhMDk2YjExNzBiZjVkODVhYzBkZmVmYjBiY2NiY2FiMjRiNDY4YmVmNTI","altText":"768_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd4Tnk4eE5UQTVNVEEwTkRJeU1EazFPQzgwT0RCZk1USTJPREU1TmpoZlJFVXVhbkJufGUwMGNjMTQ1ZjA5ZTAzMTAwOWE4YzYyNjQ4YjliNWJiOTk5MmI1NDQ0YjBjOTIzOTVmMjc1M2I3N2JjOWQxNTc","altText":"480_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZ3dPUzh4TlRBNU1UQTBORFl4TkRFM05DOHhNakJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZmU1YzE5ZGNjM2MyNDU0MTM2ZmU3NzljYzU3ZWJhNzVkNDk4NzM1MmQ5OGVkMTEyNjMzOGNhY2Y0NjAyYjA5MQ","altText":"120_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjQ0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmczTmk4eE5UQTVNVEEwTXpVNU9ETTJOZ3wwNjAxOTQ5OWU2NzJhYzEzZjJjY2QxYjc4YWRkMmNjNDk3OTE3NmVmNjJjNWM1ZWJmNWFjYmZmNTJmYTIyMDY3","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFaaTh4TlRBM056Y3dPRGd5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYjk5MTMyMmQzNzc2ZWM3MWRiNDNmZWRlYjgzNmJmNWY2Njk1MWYxMGQ0YjcxMzg4NmRkYjMwYTYzYmZiNDM","altText":"200_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFaaTh4TlRBM056Y3dPRGd5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYjk5MTMyMmQzNzc2ZWM3MWRiNDNmZWRlYjgzNmJmNWY2Njk1MWYxMGQ0YjcxMzg4NmRkYjMwYTYzYmZiNDM","altText":"200_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhqT0M4eE5UQTNOemN3TnpnM05ETXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmOWRmZjA0NDdhN2VmNTZkMTI2ZDQwMGFkYTQxYmRiNmU5NjlkYTg1YzNjNWFlYzU4ZDk1MmM4MzY0YWNhNA","altText":"1440_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczT1M4eE5UQTNOemN3T0RBM01EazBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWQ2ZGYwZTQxY2NhMjU1MGE2N2RmNjZmMjk2ZTFkZDNmNDI1YWJiMGNhOTQ0YjZhN2QwNTc3M2U4ZmI4MzEyZg","altText":"1280_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczTXk4eE5UQTNOemN3T0RJMk56VTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzNmZmFkN2Q1YTgyY2NhOWZmMzk1OWY4ZGJhODkzOTA5MTcwYmFiNTVkZGY4ZTUyNTJmNWEzZThiNzBjMWM0Nw","altText":"1024_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyWWk4eE5UQTNOemN3T0RRNU5qa3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURnd01EQXlNamsyWmpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1OGYxMzhiM2NiZTYyNWRlM2FjYWFmOTRkNTJjODVkMTE5ZmRiNjZjMTYxMDFiYTc1ODZlZjBmOTlkZGVmNTkz","altText":"768_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTlM4eE5UQTNOemN3T0RZeU56azVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURnd01EQXlNamsyWmpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYjViNDE5NjdlYWYxNjc2OWY4NzZkZjU1ZDQzMDI3NTg4MTE5NzkxMTFjMDg1YThkYjJhOWE5MzEyYmZhOTM1","altText":"480_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFaaTh4TlRBM056Y3dPRGd5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYjk5MTMyMmQzNzc2ZWM3MWRiNDNmZWRlYjgzNmJmNWY2Njk1MWYxMGQ0YjcxMzg4NmRkYjMwYTYzYmZiNDM","altText":"200_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg0fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBM056Y3dPVEk0TXpNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM2YmUxODM0ZjdlM2I1NDMxYzYxMTFjMTA5YmQ0YTdjMjgzMzAxOGI0NzAxN2RjNjRlZDFjYWM3OGMwNGIzODk","altText":"120_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE15OHhOVEEzTnpjd056QTROemt3TWd8OTkyNjg3YzFiZWNmOGUxMWNmNzJjZjA2MTY5ZDkwNDQzZTllNDJkMWIwOWUxNjdlMDBkMWFjMjZiZTlkYjgzNw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5UZzFPRGd3TVRZNU5DOHlNREJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3w2OGQzZTlkNTg4MWY4MTEwODdkNDRmZGI2ZDdhZDI2YmM1NzJjZDc1ZWFkZDBhYWYzZDJiNmE3ZWJmZGRiZjRm","altText":"200_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5UZzFPRGd3TVRZNU5DOHlNREJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3w2OGQzZTlkNTg4MWY4MTEwODdkNDRmZGI2ZDdhZDI2YmM1NzJjZDc1ZWFkZDBhYWYzZDJiNmE3ZWJmZGRiZjRm","altText":"200_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd6WlM4eE5UQTJOVGcxT0RBeE5USTJNaTh4TkRRd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufGQ1OWZiY2QzM2UzNzZiYjRjMWIwMmJkYzdiZjRlODFkY2MyNDU5ZTU4ODI2YjFhYWJiNzczNTNiZjJhZDFlNjk","altText":"1440_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd6Tnk4eE5UQTJOVGcxT0RJeE1UZzNNQzh4TWpnd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDI4YmRhNTkzM2I0Yjk4Y2JiNTczZTE5OGNiNGIwODM1NmEzNGZhMTljZTMwYTY4MzEwZjA0ZDM5OWYwOTZiMjc","altText":"1280_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDIyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd5Wmk4eE5UQTJOVGcxT0RRM05EQXhOQzh4TURJMFh6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufGUxOGY4YzI4ODgxZTRlNTkyM2NhMDgyNjRiYTg0ODFkNzZmMDJhNzU5ZTgwZjU5NGNhNWEzOTZkMjU2NDliY2Y","altText":"1024_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5T1M4eE5UQTJOVGcxT0RZd05UQTROaTgzTmpoZk5qWXhNamd6T1Y5RVJTNXFjR2N8ZDU5MjczNDMzZTllZWZhNGUyNjE1ZDE5ZGJhOGM4M2I2ODBmZjU4MTY1NTI4MjcxYzQ4ZWRkZjExYzIyNDUzMg","altText":"768_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd5T0M4eE5UQTJOVGcxT0RZM01EWXlNaTgwT0RCZk5qWXhNamd6T1Y5RVJTNXFjR2N8ODgyMTA4ZTIyZWRmZTQ0NTFmMDBiZmQ5MDk2YjFjNjk5Njk1MjYxZWQwNDIyNWUzYTNmZjZlMzdhNDAyZTRmMw","altText":"480_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5UZzFPRGd3TVRZNU5DOHlNREJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3w2OGQzZTlkNTg4MWY4MTEwODdkNDRmZGI2ZDdhZDI2YmM1NzJjZDc1ZWFkZDBhYWYzZDJiNmE3ZWJmZGRiZjRm","altText":"200_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3pPUzh4TlRBMk5UZzFPVFExTnpBMU5DOHhNakJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3wwZmE2M2ZlNDZiNjgzMThhOGYyN2UxOWNiYzMyNjYzYzRiYTc1ZDdhN2M4NmQyZWY2NjI0NTdkMzA0YTAwYmYz","altText":"120_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobU5pOHhOVEEyTlRnMU5qZ3pOVFl4TkF8ZjQ1MzVlZjRlZDQ1ZDRiZDIzZTAyMzBjNmU5NGMyOWI1YWUzMmVhMTQ3ZGRkNWY5ZTRjYmM5MmMwYjQwYzE5Nw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcyWmk4eE5UQTVNVEEwTXpjMk1qSXdOaTh5TURBd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NmFlZDNmNjliYmVhMTg2OGEwYTI3MWU2NzFiM2FjZjg4NzQ1OGJjOGQzMjkzMzRiZTU0OTJlNjgzZjE4Y2YzNg","altText":"2000_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyWXk4eE5UQTVNVEEwTXpneU56YzBNaTh4TkRRd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8YjU1Y2E3YzUyMWM1MTY2NmY4ZjczZTg5OTQzNGU1ZDkyYmIwNWU5NmVmNDU0NjU5NDBjYzg4MTViMzc0NjJmYg","altText":"1440_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcyWWk4eE5UQTVNVEEwTXpnNU16STNPQzh4TWpnd1h6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8NDI5NjhiMjdjYzY2YjQ2MmI4Yjc2MGM2ZTc1YjIxYjA5OWMwMjNlOTg3OTVhM2QyZTNlNjVlZjI0MGQ3YjNlNg","altText":"1280_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd4WlM4eE5UQTVNVEEwTkRBeU5ETTFNQzh4TURJMFh6RXlOamd4T1RZNFgwUkZMbXB3Wnd8YmUwMWUwYzY5ODM2N2MwMGVmMWU5YTNjZDllNDZmNDRkZDk2MWI5ZTc1YjY2NzJjNzljY2JkNTc0MzkwN2QzYg","altText":"1024_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd4WkM4eE5UQTVNVEEwTkRBNE9UZzROaTgzTmpoZk1USTJPREU1TmpoZlJFVXVhbkJufDAxMTk3YTAwYzllYjA1MDc4ZTI1ZDVhMDk2YjExNzBiZjVkODVhYzBkZmVmYjBiY2NiY2FiMjRiNDY4YmVmNTI","altText":"768_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmd4Tnk4eE5UQTVNVEEwTkRJeU1EazFPQzgwT0RCZk1USTJPREU1TmpoZlJFVXVhbkJufGUwMGNjMTQ1ZjA5ZTAzMTAwOWE4YzYyNjQ4YjliNWJiOTk5MmI1NDQ0YjBjOTIzOTVmMjc1M2I3N2JjOWQxNTc","altText":"480_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURrM0wyZ3hOaTh4TlRBNU1UQTBOREk0TmpRNU5DOHlNREJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZDkzNWE0ZTJjMjUzMTA5MzBhOGY1NjUyYTJkZWViMGQ3MjFiMjExMzg0NDY4NGY5ZmYyZmM2ZjljZjYxOWZjMQ","altText":"200_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12681968-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyZ3dPUzh4TlRBNU1UQTBORFl4TkRFM05DOHhNakJmTVRJMk9ERTVOamhmUkVVdWFuQm58ZmU1YzE5ZGNjM2MyNDU0MTM2ZmU3NzljYzU3ZWJhNzVkNDk4NzM1MmQ5OGVkMTEyNjMzOGNhY2Y0NjAyYjA5MQ","altText":"120_12681968_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NjQ0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmczTmk4eE5UQTVNVEEwTXpVNU9ETTJOZ3wwNjAxOTQ5OWU2NzJhYzEzZjJjY2QxYjc4YWRkMmNjNDk3OTE3NmVmNjJjNWM1ZWJmNWFjYmZmNTJmYTIyMDY3","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12681968_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsTlM4eE5UQTJPRGd5T0RRek5EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGE3ZjE4ZjJiMmZhYmVjMjM3NzEwODdiY2NlNTRjN2JhZGRiZDJjOWIwYjE5YTY1MjcxZjc3MWJlMjk4MzVjMg","altText":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmhrWlM4eE5UQTJPRGd5T0RZek1UQTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDdhNThkNjgwZTc1ZmVjOWFhYTRmMjNlYmQzZjlkNGI3NzljNDJjNGI4MGI3YTk0MzIwNzNlYTFiMDQwNzBiZA","altText":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhrWWk4eE5UQTJPRGd5T0RjMk1qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDVkZDhiNTE5YTcwYzA2YjQ2ZTM0Y2YxYjg2YjRjOTc4OGM2ZTk5ZjZiOTQ2NTcyNGVmZjJkNmE4MmE5NjQ3OA","altText":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTkM4eE5UQTJPRGd5T0RrMU9EYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkxWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmMwOTI4MTFhN2I1Y2M4Zjc0MjU4MzlkYjAxY2ZlYjEyZWNmMjAxYTc1Yjk5N2JmMDE1YzNjMGU2ZGJiOGNkMg","altText":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmc0T0M4eE5UQTJPRGd5T1RBNE9UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZmIxMDczMTBjNjVjOWQyMjMxODVmNzM0NzZhNTZjZjc0NTZlMjg4YzQ1ZTQ0ZTYyNzVkMmZjNzU4YzMyZjVh","altText":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmczWmk4eE5UQTJPRGd5T1RNMU1UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjODE1ZjIwYzJjNjA2MDk2YzMwZjJhMzFkODM5NmRiM2ZhNjZkNzcyNjU1YzAyNDRhODA2ZWNmMjE5YzFjODI5","altText":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJd0wyZzNZeTh4TlRBMk9EZ3lPVFF4TnpVd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjNTM5NTIxNGJhYjg5MDI5YWFiNjFlOTJiYzliMWE3Y2NiMjQ2MGQwOWMzMTNjYTM3ZjJlMTk1YzE5ZmE0MTc","altText":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f5b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDgwfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZUzh4TlRBMk9EZ3lPVGszTkRVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU3NmVhOTBhNzYwOGZmOTExYzQ0YzE1NWJmMGYwNDkzN2U5Mzg3NWEwZGU3MmZiNzM0MGU0NzVhOWNmMTYzYTA","altText":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI5MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJoak1TOHhOVEEyT0RneU56azNOVGN4TUF8OWNmYjE5NzhiYWUxYTBkZTQ3MmIyNmYwNGMxZDZkOTdiNDg4NDQ5MDFkNGY2YzlkYmM2Mzk0MmM0OWZiNDY0Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f5b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFaaTh4TlRBM056Y3dPRGd5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYjk5MTMyMmQzNzc2ZWM3MWRiNDNmZWRlYjgzNmJmNWY2Njk1MWYxMGQ0YjcxMzg4NmRkYjMwYTYzYmZiNDM","altText":"200_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFaaTh4TlRBM056Y3dPRGd5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYjk5MTMyMmQzNzc2ZWM3MWRiNDNmZWRlYjgzNmJmNWY2Njk1MWYxMGQ0YjcxMzg4NmRkYjMwYTYzYmZiNDM","altText":"200_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhqWmk4eE5UQTNOemN3TnpZM056Y3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzMjkxYmU0N2E1MjE4YzcyYmVhNjQ4NzBiMmJmZDQ3NzFhZTJjM2FiYzlhNmIwN2MxNWQyZGFiNDFjNjJmYw","altText":"2000_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhqT0M4eE5UQTNOemN3TnpnM05ETXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVmOWRmZjA0NDdhN2VmNTZkMTI2ZDQwMGFkYTQxYmRiNmU5NjlkYTg1YzNjNWFlYzU4ZDk1MmM4MzY0YWNhNA","altText":"1440_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczT1M4eE5UQTNOemN3T0RBM01EazBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWQ2ZGYwZTQxY2NhMjU1MGE2N2RmNjZmMjk2ZTFkZDNmNDI1YWJiMGNhOTQ0YjZhN2QwNTc3M2U4ZmI4MzEyZg","altText":"1280_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmczTXk4eE5UQTNOemN3T0RJMk56VTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBNE1EQXdNakk1Tm1Zd01EQXpNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzNmZmFkN2Q1YTgyY2NhOWZmMzk1OWY4ZGJhODkzOTA5MTcwYmFiNTVkZGY4ZTUyNTJmNWEzZThiNzBjMWM0Nw","altText":"1024_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyWWk4eE5UQTNOemN3T0RRNU5qa3lOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURnd01EQXlNamsyWmpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1OGYxMzhiM2NiZTYyNWRlM2FjYWFmOTRkNTJjODVkMTE5ZmRiNjZjMTYxMDFiYTc1ODZlZjBmOTlkZGVmNTkz","altText":"768_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmcyTlM4eE5UQTNOemN3T0RZeU56azVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURnd01EQXlNamsyWmpBd01ETXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYjViNDE5NjdlYWYxNjc2OWY4NzZkZjU1ZDQzMDI3NTg4MTE5NzkxMTFjMDg1YThkYjJhOWE5MzEyYmZhOTM1","altText":"480_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQzfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzFaaTh4TlRBM056Y3dPRGd5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlYjk5MTMyMmQzNzc2ZWM3MWRiNDNmZWRlYjgzNmJmNWY2Njk1MWYxMGQ0YjcxMzg4NmRkYjMwYTYzYmZiNDM","altText":"200_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000080002296f000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODg0fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyZ3dPUzh4TlRBM056Y3dPVEk0TXpNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNRGd3TURBeU1qazJaakF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM2YmUxODM0ZjdlM2I1NDMxYzYxMTFjMTA5YmQ0YTdjMjgzMzAxOGI0NzAxN2RjNjRlZDFjYWM3OGMwNGIzODk","altText":"120_020000080002296f000300b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDc4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE15OHhOVEEzTnpjd056QTROemt3TWd8OTkyNjg3YzFiZWNmOGUxMWNmNzJjZjA2MTY5ZDkwNDQzZTllNDJkMWIwOWUxNjdlMDBkMWFjMjZiZTlkYjgzNw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = [(pole no./2) – 1] x pin spacing + 11.6 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000080002296f000300b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5UZzFPRGd3TVRZNU5DOHlNREJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3w2OGQzZTlkNTg4MWY4MTEwODdkNDRmZGI2ZDdhZDI2YmM1NzJjZDc1ZWFkZDBhYWYzZDJiNmE3ZWJmZGRiZjRm","altText":"200_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5UZzFPRGd3TVRZNU5DOHlNREJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3w2OGQzZTlkNTg4MWY4MTEwODdkNDRmZGI2ZDdhZDI2YmM1NzJjZDc1ZWFkZDBhYWYzZDJiNmE3ZWJmZGRiZjRm","altText":"200_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3dMMmc0Wmk4eE5UQTJOVGcxTnpjMU16RXhPQzh5TURBd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDVmYzA1Njc3ZTBhYzhhNDkzNTYzYjQ3MDk1ZjFiOGQ4NDI4MGZlMWYzYzEzMWYxYjQyYTY1YTIyZGNjYzE4NTE","altText":"2000_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmd6WlM4eE5UQTJOVGcxT0RBeE5USTJNaTh4TkRRd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufGQ1OWZiY2QzM2UzNzZiYjRjMWIwMmJkYzdiZjRlODFkY2MyNDU5ZTU4ODI2YjFhYWJiNzczNTNiZjJhZDFlNjk","altText":"1440_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd6Tnk4eE5UQTJOVGcxT0RJeE1UZzNNQzh4TWpnd1h6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufDI4YmRhNTkzM2I0Yjk4Y2JiNTczZTE5OGNiNGIwODM1NmEzNGZhMTljZTMwYTY4MzEwZjA0ZDM5OWYwOTZiMjc","altText":"1280_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDIyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmd5Wmk4eE5UQTJOVGcxT0RRM05EQXhOQzh4TURJMFh6WTJNVEk0TXpsZlJFVXVhbkJufGUxOGY4YzI4ODgxZTRlNTkyM2NhMDgyNjRiYTg0ODFkNzZmMDJhNzU5ZTgwZjU5NGNhNWEzOTZkMjU2NDliY2Y","altText":"1024_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5T1M4eE5UQTJOVGcxT0RZd05UQTROaTgzTmpoZk5qWXhNamd6T1Y5RVJTNXFjR2N8ZDU5MjczNDMzZTllZWZhNGUyNjE1ZDE5ZGJhOGM4M2I2ODBmZjU4MTY1NTI4MjcxYzQ4ZWRkZjExYzIyNDUzMg","altText":"768_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd5T0M4eE5UQTJOVGcxT0RZM01EWXlNaTgwT0RCZk5qWXhNamd6T1Y5RVJTNXFjR2N8ODgyMTA4ZTIyZWRmZTQ0NTFmMDBiZmQ5MDk2YjFjNjk5Njk1MjYxZWQwNDIyNWUzYTNmZjZlMzdhNDAyZTRmMw","altText":"480_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZ3lNaTh4TlRBMk5UZzFPRGd3TVRZNU5DOHlNREJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3w2OGQzZTlkNTg4MWY4MTEwODdkNDRmZGI2ZDdhZDI2YmM1NzJjZDc1ZWFkZDBhYWYzZDJiNmE3ZWJmZGRiZjRm","altText":"200_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-6612839-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDEzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZ3pPUzh4TlRBMk5UZzFPVFExTnpBMU5DOHhNakJmTmpZeE1qZ3pPVjlFUlM1cWNHY3wwZmE2M2ZlNDZiNjgzMThhOGYyN2UxOWNiYzMyNjYzYzRiYTc1ZDdhN2M4NmQyZWY2NjI0NTdkMzA0YTAwYmYz","altText":"120_6612839_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_6612839_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAwODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobU5pOHhOVEEyTlRnMU5qZ3pOVFl4TkF8ZjQ1MzVlZjRlZDQ1ZDRiZDIzZTAyMzBjNmU5NGMyOWI1YWUzMmVhMTQ3ZGRkNWY5ZTRjYmM5MmMwYjQwYzE5Nw","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"6612839_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"713-1406/116-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/thr-male-header-2-row/p/713-1406_116-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["713-1406/116-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821157281","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20020","name":"MCS MINI HD","url":"/c/mcs-mini-hd","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini-hd","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI HD","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THR male header, 2-row","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51234838","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI HD
Item no. 713-1406/116-000
THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black