[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-104/008-000/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-104_008-000_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 721-104/008-000/037-000 und schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe (36,6 x 18,8 x 29,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjcxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJneU5pOHhOVEE1TnpJd09EY3dNRGsxT0F8ODc5OTE0YWYxYTJmYjA3YjkzYWZmMmRhZWIyMjkwZDkyYmZhZmEwMDc0ZmI2ZmZhZmVhOTFhNDU4NWIxMTA5Mg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmcwTlM4eE5URXpPRFUyTlRrNE1ERTVNQzh4TkRRd1h6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8NmMwMzY5ZTQwNmRiN2VlYjRkMTY2ZTQ3OWRlNTQ1ZDhkMmVhYjIwMTlmMjViNjI5ZjlmNWRmOWNjMTkwMzdhYw","altText":"1440_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1TkM4eE5URXpPRFUyTmpFME5EQXpNQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8ODQ4ZDllOWM3ODhmOGFkYTc3NTA5MDU1YTNmYzg5MjYwMjY1OGJiYTNiNWQwNjJhM2FmNjg0ZjMxMjhmNzcwOA","altText":"1280_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmc1Tnk4eE5URXpPRFUyTmpJME1qTXpOQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8MGUzMDIzNTM4NThhOTlhYTM4MTg5ZWM2NmQ2ZTNiYTI2OTU5OWI1ZmE2MzczOTg2YmM4N2Q4NThjMDE2MGZlMA","altText":"1024_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmc1WVM4eE5URXpPRFUyTmpNME1EWXpPQzgzTmpoZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDcwMTMwNmEzNzNkNGVjOGYxY2I0NDFhNjljODVhMmJiYzM4ZTJhODdkNmQ0ZGE5YTQ2YzMwOTczNGMxOWMxZDI","altText":"768_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc1WlM4eE5URXpPRFUyTmpRek9EazBNaTgwT0RCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDk1YjYzMTQxMjAwNzFmNGMwNmNjZGE3Y2VmM2I3YzM1N2Q1Y2U5MjRkMzg0ZjE5ZTdmNjQxYWM5YWNkOTNmODI","altText":"480_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhoT1M4eE5URXpPRFUyTmpjNU9UTTVNQzh4TWpCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufGRkZjlkNmUwZjYzMzFjZTZiNzg2MzMxOTI3YjAyMzBkYmYxNTlkMmJjMTgwNmE4OTYyMmY0ZTcxMDk4ZGM0MWU","altText":"120_12598289_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmcwTlM4eE5URXpPRFUyTlRrNE1ERTVNQzh4TkRRd1h6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8NmMwMzY5ZTQwNmRiN2VlYjRkMTY2ZTQ3OWRlNTQ1ZDhkMmVhYjIwMTlmMjViNjI5ZjlmNWRmOWNjMTkwMzdhYw","altText":"1440_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1TkM4eE5URXpPRFUyTmpFME5EQXpNQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8ODQ4ZDllOWM3ODhmOGFkYTc3NTA5MDU1YTNmYzg5MjYwMjY1OGJiYTNiNWQwNjJhM2FmNjg0ZjMxMjhmNzcwOA","altText":"1280_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmc1Tnk4eE5URXpPRFUyTmpJME1qTXpOQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8MGUzMDIzNTM4NThhOTlhYTM4MTg5ZWM2NmQ2ZTNiYTI2OTU5OWI1ZmE2MzczOTg2YmM4N2Q4NThjMDE2MGZlMA","altText":"1024_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmc1WVM4eE5URXpPRFUyTmpNME1EWXpPQzgzTmpoZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDcwMTMwNmEzNzNkNGVjOGYxY2I0NDFhNjljODVhMmJiYzM4ZTJhODdkNmQ0ZGE5YTQ2YzMwOTczNGMxOWMxZDI","altText":"768_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc1WlM4eE5URXpPRFUyTmpRek9EazBNaTgwT0RCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDk1YjYzMTQxMjAwNzFmNGMwNmNjZGE3Y2VmM2I3YzM1N2Q1Y2U5MjRkMzg0ZjE5ZTdmNjQxYWM5YWNkOTNmODI","altText":"480_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhoT1M4eE5URXpPRFUyTmpjNU9UTTVNQzh4TWpCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufGRkZjlkNmUwZjYzMzFjZTZiNzg2MzMxOTI3YjAyMzBkYmYxNTlkMmJjMTgwNmE4OTYyMmY0ZTcxMDk4ZGM0MWU","altText":"120_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjcxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJneU5pOHhOVEE1TnpJd09EY3dNRGsxT0F8ODc5OTE0YWYxYTJmYjA3YjkzYWZmMmRhZWIyMjkwZDkyYmZhZmEwMDc0ZmI2ZmZhZmVhOTFhNDU4NWIxMTA5Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6WWk4eE5UQTVORGMzTkRZeU9ETTRNaTh5TURCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDkwNThmYzAzODcyNTQxNGFlZDY1Yjc3MDE2NzJiZjlhMDFkMmE5NzdiZDNhMGZhOTg2YmQ0ZTNkN2YwZjM5NGQ","altText":"200_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6WWk4eE5UQTVORGMzTkRZeU9ETTRNaTh5TURCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDkwNThmYzAzODcyNTQxNGFlZDY1Yjc3MDE2NzJiZjlhMDFkMmE5NzdiZDNhMGZhOTg2YmQ0ZTNkN2YwZjM5NGQ","altText":"200_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6T1M4eE5UQTVORGMzTXpNeE56WTJNaTh4TkRRd1h6RXlOVGs0TWpjNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDEwYmZhM2JhMTQ5N2VlZTQ4NzFiMGVhMjMxMGE5MzZjNjczZjllNzhmOTZlOTI2Mjg1ZTdkNDJmZWM1YWZlZA","altText":"1440_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6TVM4eE5UQTVORGMzTXpVM09UZ3dOaTh4TWpnd1h6RXlOVGs0TWpjNVgwUkZMbXB3Wnd8NTE2N2JiYTMyMTMzZjNlZTRmNWUwODk3NGM4NGRhN2U5ODljNDViYTA3ODM0MzA3OTAyZTM0ZjliMDBiZGRlOQ","altText":"1280_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmd5Tnk4eE5UQTVORGMzTXpnME1UazFNQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TWpjNVgwUkZMbXB3Wnd8MTU3NTBhZmI5MGVjODZlMWFlZDgzN2JiY2E3ZWU3MzliMjNkNWE5ZGQ1NDgzZmExYjk1Y2QzZWVkMjFhODRhZQ","altText":"1024_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd5T1M4eE5UQTVORGMzTkRFd05EQTVOQzgzTmpoZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDVkZjVlNzAwODlhYzFjN2RiM2U1YmJmN2YwNDJmZDRhZmI4ZDNmMGVkZDdhMjExNDk4NWJmNDkxNGQ0YTBhOTE","altText":"768_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd6TVM4eE5UQTVORGMzTkRNMk5qSXpPQzgwT0RCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDY3Yjg0MmIyMTY4ODI5MWQ4NzExYzUxNjA2ZDEyNDA2YjgxMzg1MDkwOGZhY2ZlM2E5NGZjMmM2ZWEyMzYzZDA","altText":"480_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6WWk4eE5UQTVORGMzTkRZeU9ETTRNaTh5TURCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDkwNThmYzAzODcyNTQxNGFlZDY1Yjc3MDE2NzJiZjlhMDFkMmE5NzdiZDNhMGZhOTg2YmQ0ZTNkN2YwZjM5NGQ","altText":"200_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmc1WVM4eE5UQTVORGMzTlRNME9USTNPQzh4TWpCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDY2MTBhMjYyYmQ2MWVmZDgyNzMxOTI5OWRhY2VmMzZlNzE3MWY5YTIzYWU3YTNmODU3YzZhZDIxZGRhYTJlY2Q","altText":"120_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNVlpOHhOVEE1TkRjM01qVTJNems1T0F8YWRhOTkzMGY3MDUxMTI5MjRiZGE0ZmU3NjViNzI4ZDVmNmZjN2M5NzJlYTkxY2IwZjg4M2QwODJmMTFkNzBkNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJOQzh4TlRBM01qQTVNVGc1TnpnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmMzE0ZjA3NzE1Y2QzZGQzYzZlYWI4ZGU1YjY4ZDRhNzQyZjBlZTE3YjMyZDRhZDIyMGM1YjM5ZTAzODJjNWI","altText":"200_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJOQzh4TlRBM01qQTVNVGc1TnpnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmMzE0ZjA3NzE1Y2QzZGQzYzZlYWI4ZGU1YjY4ZDRhNzQyZjBlZTE3YjMyZDRhZDIyMGM1YjM5ZTAzODJjNWI","altText":"200_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3TlM4eE5UQTNNakE1TURnME9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGQ3ZDgyNjQ1NDFkZWViMGE2ZWViMjc4ZjkwMDM0ODA1YzRiMjcyOGZlYWY3MmY0ZTNlNGUwOWY0YWIyZDU0Mw","altText":"1440_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcwWWk4eE5UQTNNakE1TVRFeE1UUTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDhjY2U5ZTIyYjlkN2Q1MGIwYzRmNmEwNzllMmQ4OTIzYjExNDZjODM5Zjk3YzY2ZDMzZjc2NWFiOWM1ZTFlZQ","altText":"1280_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcwWmk4eE5UQTNNakE1TVRJME1qVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE0ZjgzNTE0MmVlZWY2NWE2MWI2YzkxY2Q1YzM4MWQ0MmJlOGRhNmU1ZGFhZmQ3Y2IwNjA1NTgyMzBjMWJiZA","altText":"1024_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTmk4eE5UQTNNakE1TVRRek9URXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlOalkyTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZmQyYjdlYmRiZTU1NDRiYWVhYjg0MDc4MDlmNGRiN2FlNzVkMjE0ZWRjZDNlNWYwOGUxMGM2Y2E4ODU4MzFl","altText":"768_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcxWXk4eE5UQTNNakE1TVRZek5UYzBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlOalkyTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNzk3YzhkMjhkMmMyMDIzNGVlMDU1MThiZDM4YzViNDI0NmQ4MTYzYjkzNmFhMTdmMmU3MWIwZDc3YjQ4YjYw","altText":"480_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJOQzh4TlRBM01qQTVNVGc1TnpnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmMzE0ZjA3NzE1Y2QzZGQzYzZlYWI4ZGU1YjY4ZDRhNzQyZjBlZTE3YjMyZDRhZDIyMGM1YjM5ZTAzODJjNWI","altText":"200_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGlaQzh4TlRBM01qQTVNak00T1RRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdlNmUzNjM4ZTRlZmJhNTZjYTI4YTg0YmQ5OTlhNzUyYzBhOTdhYThmOGIzZDAwMTc2OWY4OTI2MGJjYWUxNjc","altText":"120_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneFpDOHhOVEEzTWpBNU1ERTVNemsxTUF8NWE3OTNkYjA1ZmEwM2QyZDAwYmI3YWQyYjEwODg3MjM4NTJlYzUxMzI2MmU1ZTkxNGE0ZDBlMzcxMmM3NDcxZA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDMwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNU1DOHhOVEV6T0RVMk5qQTBOVGN5Tmk4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qZzVYMFJGTG1wd1p3fDQ3ZmY1MjkwZTZhMDhiNDVhOWZmNmI4ZDg5YWYzZDNmMTc3M2JhNDBlMTU2OGM2NDA1MWU5OTY2ODFmOTEzNzU","altText":"2000_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmcwTlM4eE5URXpPRFUyTlRrNE1ERTVNQzh4TkRRd1h6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8NmMwMzY5ZTQwNmRiN2VlYjRkMTY2ZTQ3OWRlNTQ1ZDhkMmVhYjIwMTlmMjViNjI5ZjlmNWRmOWNjMTkwMzdhYw","altText":"1440_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1TkM4eE5URXpPRFUyTmpFME5EQXpNQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8ODQ4ZDllOWM3ODhmOGFkYTc3NTA5MDU1YTNmYzg5MjYwMjY1OGJiYTNiNWQwNjJhM2FmNjg0ZjMxMjhmNzcwOA","altText":"1280_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzcyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmc1Tnk4eE5URXpPRFUyTmpJME1qTXpOQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TWpnNVgwUkZMbXB3Wnd8MGUzMDIzNTM4NThhOTlhYTM4MTg5ZWM2NmQ2ZTNiYTI2OTU5OWI1ZmE2MzczOTg2YmM4N2Q4NThjMDE2MGZlMA","altText":"1024_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmc1WVM4eE5URXpPRFUyTmpNME1EWXpPQzgzTmpoZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDcwMTMwNmEzNzNkNGVjOGYxY2I0NDFhNjljODVhMmJiYzM4ZTJhODdkNmQ0ZGE5YTQ2YzMwOTczNGMxOWMxZDI","altText":"768_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmc1WlM4eE5URXpPRFUyTmpRek9EazBNaTgwT0RCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDk1YjYzMTQxMjAwNzFmNGMwNmNjZGE3Y2VmM2I3YzM1N2Q1Y2U5MjRkMzg0ZjE5ZTdmNjQxYWM5YWNkOTNmODI","altText":"480_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTEzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhoTVM4eE5URXpPRFUyTmpVek56STBOaTh5TURCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufDI0YTg3OWRhOGJhZTBiNzllMGYwYThkZGIxNzFhYzcyM2RjNjNkNDg3ZDBjNTU3ZjYyNTE2Mjg0M2JkZTBhNDM","altText":"200_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598289-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhoT1M4eE5URXpPRFUyTmpjNU9UTTVNQzh4TWpCZk1USTFPVGd5T0RsZlJFVXVhbkJufGRkZjlkNmUwZjYzMzFjZTZiNzg2MzMxOTI3YjAyMzBkYmYxNTlkMmJjMTgwNmE4OTYyMmY0ZTcxMDk4ZGM0MWU","altText":"120_12598289_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjcxNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJneU5pOHhOVEE1TnpJd09EY3dNRGsxT0F8ODc5OTE0YWYxYTJmYjA3YjkzYWZmMmRhZWIyMjkwZDkyYmZhZmEwMDc0ZmI2ZmZhZmVhOTFhNDU4NWIxMTA5Mg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598289_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6WWk4eE5UQTVORGMzTkRZeU9ETTRNaTh5TURCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDkwNThmYzAzODcyNTQxNGFlZDY1Yjc3MDE2NzJiZjlhMDFkMmE5NzdiZDNhMGZhOTg2YmQ0ZTNkN2YwZjM5NGQ","altText":"200_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6WWk4eE5UQTVORGMzTkRZeU9ETTRNaTh5TURCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDkwNThmYzAzODcyNTQxNGFlZDY1Yjc3MDE2NzJiZjlhMDFkMmE5NzdiZDNhMGZhOTg2YmQ0ZTNkN2YwZjM5NGQ","altText":"200_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAxNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnelppOHhOVEE1TkRjM016RXlNVEExTkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE1qYzVYMFJGTG1wd1p3fDBiM2U2YmE5ZjZiYjUwODdiODAxMzA1YjdjZmMxMDgwMTk0MDE1MzU4YWU5MWE0YjI5OTZhODc4ZDBlNTNhMDE","altText":"2000_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6T1M4eE5UQTVORGMzTXpNeE56WTJNaTh4TkRRd1h6RXlOVGs0TWpjNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDEwYmZhM2JhMTQ5N2VlZTQ4NzFiMGVhMjMxMGE5MzZjNjczZjllNzhmOTZlOTI2Mjg1ZTdkNDJmZWM1YWZlZA","altText":"1440_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTAyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6TVM4eE5UQTVORGMzTXpVM09UZ3dOaTh4TWpnd1h6RXlOVGs0TWpjNVgwUkZMbXB3Wnd8NTE2N2JiYTMyMTMzZjNlZTRmNWUwODk3NGM4NGRhN2U5ODljNDViYTA3ODM0MzA3OTAyZTM0ZjliMDBiZGRlOQ","altText":"1280_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmd5Tnk4eE5UQTVORGMzTXpnME1UazFNQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TWpjNVgwUkZMbXB3Wnd8MTU3NTBhZmI5MGVjODZlMWFlZDgzN2JiY2E3ZWU3MzliMjNkNWE5ZGQ1NDgzZmExYjk1Y2QzZWVkMjFhODRhZQ","altText":"1024_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd5T1M4eE5UQTVORGMzTkRFd05EQTVOQzgzTmpoZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDVkZjVlNzAwODlhYzFjN2RiM2U1YmJmN2YwNDJmZDRhZmI4ZDNmMGVkZDdhMjExNDk4NWJmNDkxNGQ0YTBhOTE","altText":"768_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd6TVM4eE5UQTVORGMzTkRNMk5qSXpPQzgwT0RCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDY3Yjg0MmIyMTY4ODI5MWQ4NzExYzUxNjA2ZDEyNDA2YjgxMzg1MDkwOGZhY2ZlM2E5NGZjMmM2ZWEyMzYzZDA","altText":"480_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmd6WWk4eE5UQTVORGMzTkRZeU9ETTRNaTh5TURCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDkwNThmYzAzODcyNTQxNGFlZDY1Yjc3MDE2NzJiZjlhMDFkMmE5NzdiZDNhMGZhOTg2YmQ0ZTNkN2YwZjM5NGQ","altText":"200_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598279-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmc1WVM4eE5UQTVORGMzTlRNME9USTNPQzh4TWpCZk1USTFPVGd5TnpsZlJFVXVhbkJufDY2MTBhMjYyYmQ2MWVmZDgyNzMxOTI5OWRhY2VmMzZlNzE3MWY5YTIzYWU3YTNmODU3YzZhZDIxZGRhYTJlY2Q","altText":"120_12598279_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY5Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNVlpOHhOVEE1TkRjM01qVTJNems1T0F8YWRhOTkzMGY3MDUxMTI5MjRiZGE0ZmU3NjViNzI4ZDVmNmZjN2M5NzJlYTkxY2IwZjg4M2QwODJmMTFkNzBkNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"12598279_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJOQzh4TlRBM01qQTVNVGc1TnpnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmMzE0ZjA3NzE1Y2QzZGQzYzZlYWI4ZGU1YjY4ZDRhNzQyZjBlZTE3YjMyZDRhZDIyMGM1YjM5ZTAzODJjNWI","altText":"200_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJOQzh4TlRBM01qQTVNVGc1TnpnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmMzE0ZjA3NzE1Y2QzZGQzYzZlYWI4ZGU1YjY4ZDRhNzQyZjBlZTE3YjMyZDRhZDIyMGM1YjM5ZTAzODJjNWI","altText":"200_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd3T1M4eE5UQTNNakE1TURjeE9ESXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjE2ZGZmZDk4OGEwYzkwMjMyNDJjZDI5NTg2ZTZjMTcxMDU2OWU3Yzc0OGJlYTljNjk1ZWM4YWNiYWFkNThhYQ","altText":"2000_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmd3TlM4eE5UQTNNakE1TURnME9UTXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGQ3ZDgyNjQ1NDFkZWViMGE2ZWViMjc4ZjkwMDM0ODA1YzRiMjcyOGZlYWY3MmY0ZTNlNGUwOWY0YWIyZDU0Mw","altText":"1440_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmcwWWk4eE5UQTNNakE1TVRFeE1UUTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDhjY2U5ZTIyYjlkN2Q1MGIwYzRmNmEwNzllMmQ4OTIzYjExNDZjODM5Zjk3YzY2ZDMzZjc2NWFiOWM1ZTFlZQ","altText":"1280_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTM3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcwWmk4eE5UQTNNakE1TVRJME1qVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaU1EQXdNalkyTmpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWE0ZjgzNTE0MmVlZWY2NWE2MWI2YzkxY2Q1YzM4MWQ0MmJlOGRhNmU1ZGFhZmQ3Y2IwNjA1NTgyMzBjMWJiZA","altText":"1024_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTczMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcxTmk4eE5UQTNNakE1TVRRek9URXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlOalkyTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwZmQyYjdlYmRiZTU1NDRiYWVhYjg0MDc4MDlmNGRiN2FlNzVkMjE0ZWRjZDNlNWYwOGUxMGM2Y2E4ODU4MzFl","altText":"768_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcxWXk4eE5UQTNNakE1TVRZek5UYzBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlOalkyTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkNzk3YzhkMjhkMmMyMDIzNGVlMDU1MThiZDM4YzViNDI0NmQ4MTYzYjkzNmFhMTdmMmU3MWIwZDc3YjQ4YjYw","altText":"480_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQyfGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyZzJOQzh4TlRBM01qQTVNVGc1TnpnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmMzE0ZjA3NzE1Y2QzZGQzYzZlYWI4ZGU1YjY4ZDRhNzQyZjBlZTE3YjMyZDRhZDIyMGM1YjM5ZTAzODJjNWI","altText":"200_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b00026667000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURBM0wyaGlaQzh4TlRBM01qQTVNak00T1RRd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeU5qWTJOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdlNmUzNjM4ZTRlZmJhNTZjYTI4YTg0YmQ5OTlhNzUyYzBhOTdhYThmOGIzZDAwMTc2OWY4OTI2MGJjYWUxNjc","altText":"120_0200000b00026667000100b6_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000b00026667000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTA2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneFpDOHhOVEEzTWpBNU1ERTVNemsxTUF8NWE3OTNkYjA1ZmEwM2QyZDAwYmI3YWQyYjEwODg3MjM4NTJlYzUxMzI2MmU1ZTkxNGE0ZDBlMzcxMmM3NDcxZA","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000b00026667000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-104/008-000/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-104_008-000_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-104/008-000/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821355458","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51250244","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}