[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-107/031-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-107_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-107/031-000 bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (49,8 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzE1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhOVEEyTWpjek1qSTNOVGMwTWd8MDJjOTMxNWI1MTM5NTIxNzkzOTQ1Y2U1M2I0NDEzYmNkZDQ0NTdkNzZjZGMwNzU2MzE3OWYzOGVlMmFlYmQxMg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhqWkM4eE5UQTJNamN6TXpFeU56Y3hNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDI1ZWE3ZGUxZGI5OWExMzA1NjljYWMwODZlMzhlYTdkMjdmMGUwOWQ4ZWI2OGQ5NWRiMDI3ZTRlNzlkNmU2OQ","altText":"1440_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhqTlM4eE5UQTJNamN6TXpNNE9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTUzYmZiYTRlYzY0ZjVmZmU3NTRjMzQxNjBlNDRmZWUwMmYwNTYzYmFmYTcwMzJhYWYzN2NhNmE3OGZhMTM4MA","altText":"1280_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhpWmk4eE5UQTJNamN6TXpVeU1Ea3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZiOTcxZjM0MWE5NmIwZDcyNDUwMWJhZTgwNDdlODljN2VjZDIwODNkMjdhM2I2NTczNjAwMGEzNjE1ZWNhYg","altText":"1024_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhpT0M4eE5UQTJNamN6TXpjNE16QTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNamxrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZWNjMzM4Y2IyN2M5ZDAzMzNkOTg0ZTBkNmIyZjJiNjhiMWJhYjBjNWM0NTQ5NWQzOGYzM2FiYzY1M2IwNTdh","altText":"768_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpTVM4eE5UQTJNamN6TXprME5qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNamxrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWFiZGFlYTU0NTc3NzRlYTg2ZjI5NGQyNDVkMjFjOWMxMWYxOGFmODAyMDlhOGQ1NjYyODM0ZjMzNTEwYTAx","altText":"480_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzBaUzh4TlRBMk1qY3pORGM1T0RnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkZWZhMWZiN2EyNTQ4ZWRmZGQ0MDZhZDk2MDM5NTM1OTU3NzdiM2IxNjdmNTZkZDU2YjMyZWJhMzY2ZmIzNGU","altText":"120_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhqWkM4eE5UQTJNamN6TXpFeU56Y3hNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDI1ZWE3ZGUxZGI5OWExMzA1NjljYWMwODZlMzhlYTdkMjdmMGUwOWQ4ZWI2OGQ5NWRiMDI3ZTRlNzlkNmU2OQ","altText":"1440_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhqTlM4eE5UQTJNamN6TXpNNE9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTUzYmZiYTRlYzY0ZjVmZmU3NTRjMzQxNjBlNDRmZWUwMmYwNTYzYmFmYTcwMzJhYWYzN2NhNmE3OGZhMTM4MA","altText":"1280_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhpWmk4eE5UQTJNamN6TXpVeU1Ea3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZiOTcxZjM0MWE5NmIwZDcyNDUwMWJhZTgwNDdlODljN2VjZDIwODNkMjdhM2I2NTczNjAwMGEzNjE1ZWNhYg","altText":"1024_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhpT0M4eE5UQTJNamN6TXpjNE16QTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNamxrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZWNjMzM4Y2IyN2M5ZDAzMzNkOTg0ZTBkNmIyZjJiNjhiMWJhYjBjNWM0NTQ5NWQzOGYzM2FiYzY1M2IwNTdh","altText":"768_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpTVM4eE5UQTJNamN6TXprME5qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNamxrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWFiZGFlYTU0NTc3NzRlYTg2ZjI5NGQyNDVkMjFjOWMxMWYxOGFmODAyMDlhOGQ1NjYyODM0ZjMzNTEwYTAx","altText":"480_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzBaUzh4TlRBMk1qY3pORGM1T0RnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkZWZhMWZiN2EyNTQ4ZWRmZGQ0MDZhZDk2MDM5NTM1OTU3NzdiM2IxNjdmNTZkZDU2YjMyZWJhMzY2ZmIzNGU","altText":"120_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzE1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhOVEEyTWpjek1qSTNOVGMwTWd8MDJjOTMxNWI1MTM5NTIxNzkzOTQ1Y2U1M2I0NDEzYmNkZDQ0NTdkNzZjZGMwNzU2MzE3OWYzOGVlMmFlYmQxMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3dNaTh4TlRBM056YzFORFkyTnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3Nzk5MmExM2Y3YjgyNDczOTdjOGQwYTRhM2M0ZDA2YTM3MGRkMTAyNmIzYzU1MDkxMGE5ZGM1NzNmMjk1MDE","altText":"200_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3dNaTh4TlRBM056YzFORFkyTnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3Nzk5MmExM2Y3YjgyNDczOTdjOGQwYTRhM2M0ZDA2YTM3MGRkMTAyNmIzYzU1MDkxMGE5ZGM1NzNmMjk1MDE","altText":"200_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcyTkM4eE5UQTNOemMxTXpjME9UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjI2MzlkNDc5OWUxZDEyOTI0NDY4MGUzZGQyMzNkZmVmMGIxODE0MDdhZWRiNGExNzI4MzJjMWI0OGNmNTY3Mw","altText":"1440_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcxWkM4eE5UQTNOemMxTXprME5qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ3OTBhYjIyYTMxNWNmNmE3MGFhM2Y4MjkzYTlmM2JhM2RlNWU2Mjc3YTQ1ZDc4MmMyMTI4ZmQ4ZDBiNzFlYg","altText":"1280_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd3Wmk4eE5UQTNOemMxTkRFME1qYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Y5MWYzZDg1OGViNmY5NzFmMGQ2NjQ1NjBjZGM5ODk4YmE5MmIyNDZiMGI5MjAxZGE4YTYxMGU3MDY4N2U1Yw","altText":"1024_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd3WWk4eE5UQTNOemMxTkRJM016Z3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURjd01EQXhZbUkwTXpBd01EUXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZjNlMDYzZDhkMDhmNjgwOGZjM2U3N2NhMWE2ZWI5NzZkMzQ3MWU0ZWEyMTU4MWU2ODJhZmE1MWU1M2YxZDA2","altText":"768_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd3TkM4eE5UQTNOemMxTkRRM01EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURjd01EQXhZbUkwTXpBd01EUXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZDcxNTM0ZGFhZjcwNTgwZGRjMjU1Zjg1NDYwNjdkNWYzYmNmZjg0ZjVhYWVhN2RlZDA3NzAyMTRlOWE2NGM1","altText":"480_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3dNaTh4TlRBM056YzFORFkyTnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3Nzk5MmExM2Y3YjgyNDczOTdjOGQwYTRhM2M0ZDA2YTM3MGRkMTAyNmIzYzU1MDkxMGE5ZGM1NzNmMjk1MDE","altText":"200_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZzFaUzh4TlRBM056YzFOVEkxTmpnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY1OWI4NzczOGFhNzdmM2JiYWQyMWQ2OTAxYTNjMTAxNzljMzQ4NThlOTY2N2IxOWI5YmU2OTUyZjZmYjBkY2Q","altText":"120_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnM09TOHhOVEEzTnpjMU16RXlOamswTWd8YTBmOGQxYmFhYmJkMDYyODUxNDhkNTI1ZDk5YjcxMGIxYzg2M2UyYTFlZWNkY2U5ZDBlNTM4NmNkOTQxNzhmZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmhsTVM4eE5UQTJNamN6TWpnMk5UVTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGEyMDZjMDk4NDUwNDE0NzI5ODg4MmJhMGYyYzhmMDQ4YmE2MjE4ZTU4OGJjMThmZmVkYzc0MmJkYzQ0N2U2ZA","altText":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhqWkM4eE5UQTJNamN6TXpFeU56Y3hNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDI1ZWE3ZGUxZGI5OWExMzA1NjljYWMwODZlMzhlYTdkMjdmMGUwOWQ4ZWI2OGQ5NWRiMDI3ZTRlNzlkNmU2OQ","altText":"1440_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhqTlM4eE5UQTJNamN6TXpNNE9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTUzYmZiYTRlYzY0ZjVmZmU3NTRjMzQxNjBlNDRmZWUwMmYwNTYzYmFmYTcwMzJhYWYzN2NhNmE3OGZhMTM4MA","altText":"1280_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjI3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhpWmk4eE5UQTJNamN6TXpVeU1Ea3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNREk1WkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWZiOTcxZjM0MWE5NmIwZDcyNDUwMWJhZTgwNDdlODljN2VjZDIwODNkMjdhM2I2NTczNjAwMGEzNjE1ZWNhYg","altText":"1024_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmhpT0M4eE5UQTJNamN6TXpjNE16QTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNamxrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZWNjMzM4Y2IyN2M5ZDAzMzNkOTg0ZTBkNmIyZjJiNjhiMWJhYjBjNWM0NTQ5NWQzOGYzM2FiYzY1M2IwNTdh","altText":"768_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpTVM4eE5UQTJNamN6TXprME5qa3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNamxrTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjOWFiZGFlYTU0NTc3NzRlYTg2ZjI5NGQyNDVkMjFjOWMxMWYxOGFmODAyMDlhOGQ1NjYyODM0ZjMzNTEwYTAx","altText":"480_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZzJNeTh4TlRBMk1qY3pOREUwTXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIzNzhkYzkzNjE5MmYwMTcxZmIwMzFhODdmNDFkODMzYWRhZTkzNzczNzJlMDkwN2RiYzZiNDY3NDRjOTEzNWY","altText":"200_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzBaUzh4TlRBMk1qY3pORGM1T0RnM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFkZWZhMWZiN2EyNTQ4ZWRmZGQ0MDZhZDk2MDM5NTM1OTU3NzdiM2IxNjdmNTZkZDU2YjMyZWJhMzY2ZmIzNGU","altText":"120_0200000e000029d3000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzE1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoall5OHhOVEEyTWpjek1qSTNOVGMwTWd8MDJjOTMxNWI1MTM5NTIxNzkzOTQ1Y2U1M2I0NDEzYmNkZDQ0NTdkNzZjZGMwNzU2MzE3OWYzOGVlMmFlYmQxMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000029d3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3dNaTh4TlRBM056YzFORFkyTnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3Nzk5MmExM2Y3YjgyNDczOTdjOGQwYTRhM2M0ZDA2YTM3MGRkMTAyNmIzYzU1MDkxMGE5ZGM1NzNmMjk1MDE","altText":"200_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3dNaTh4TlRBM056YzFORFkyTnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3Nzk5MmExM2Y3YjgyNDczOTdjOGQwYTRhM2M0ZDA2YTM3MGRkMTAyNmIzYzU1MDkxMGE5ZGM1NzNmMjk1MDE","altText":"200_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmcyT0M4eE5UQTNOemMxTXpZeE9EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgxNzM2ZTViYWM5MTExYWU0MzRhOWRhODBkODg1NjIyOTgxYTNiNWRlNWFlMDY5ZmUyN2NiYTUwNTA1MjMzMA","altText":"2000_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcyTkM4eE5UQTNOemMxTXpjME9UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjI2MzlkNDc5OWUxZDEyOTI0NDY4MGUzZGQyMzNkZmVmMGIxODE0MDdhZWRiNGExNzI4MzJjMWI0OGNmNTY3Mw","altText":"1440_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcxWkM4eE5UQTNOemMxTXprME5qRTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQ3OTBhYjIyYTMxNWNmNmE3MGFhM2Y4MjkzYTlmM2JhM2RlNWU2Mjc3YTQ1ZDc4MmMyMTI4ZmQ4ZDBiNzFlYg","altText":"1280_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmd3Wmk4eE5UQTNOemMxTkRFME1qYzFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBM01EQXdNV0ppTkRNd01EQTBNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Y5MWYzZDg1OGViNmY5NzFmMGQ2NjQ1NjBjZGM5ODk4YmE5MmIyNDZiMGI5MjAxZGE4YTYxMGU3MDY4N2U1Yw","altText":"1024_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd3WWk4eE5UQTNOemMxTkRJM016Z3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TURjd01EQXhZbUkwTXpBd01EUXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZjNlMDYzZDhkMDhmNjgwOGZjM2U3N2NhMWE2ZWI5NzZkMzQ3MWU0ZWEyMTU4MWU2ODJhZmE1MWU1M2YxZDA2","altText":"768_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd3TkM4eE5UQTNOemMxTkRRM01EUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TURjd01EQXhZbUkwTXpBd01EUXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZDcxNTM0ZGFhZjcwNTgwZGRjMjU1Zjg1NDYwNjdkNWYzYmNmZjg0ZjVhYWVhN2RlZDA3NzAyMTRlOWE2NGM1","altText":"480_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3dNaTh4TlRBM056YzFORFkyTnpBek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc3Nzk5MmExM2Y3YjgyNDczOTdjOGQwYTRhM2M0ZDA2YTM3MGRkMTAyNmIzYzU1MDkxMGE5ZGM1NzNmMjk1MDE","altText":"200_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000070001bb43000400b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZzFaUzh4TlRBM056YzFOVEkxTmpnMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeFltSTBNekF3TURRd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY1OWI4NzczOGFhNzdmM2JiYWQyMWQ2OTAxYTNjMTAxNzljMzQ4NThlOTY2N2IxOWI5YmU2OTUyZjZmYjBkY2Q","altText":"120_020000070001bb43000400b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000070001bb43000400b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnM09TOHhOVEEzTnpjMU16RXlOamswTWd8YTBmOGQxYmFhYmJkMDYyODUxNDhkNTI1ZDk5YjcxMGIxYzg2M2UyYTFlZWNkY2U5ZDBlNTM4NmNkOTQxNzhmZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000070001bb43000400b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-107/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-107_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-107/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918380676","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51120385","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}