[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-110/027-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-110_027-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-110/027-000 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (64,8 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2ODQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGlaUzh4TlRBNU5USTBOalk0TkRFNU1BfDEyZDM1NzVhMWIzNDQ0M2UxODA3ZGQzMjAyZTBkOWJmZjdkMzBlNzZhY2YzNGVkMDY1YWYwY2Q5YmIzYjBkNDI","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1l5OHhOVEE1TlRJME56VXdNek01TUM4eE5EUXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDlmZWJhMDM4MTlkZTUxYjZiZTg4OGNiZWZiZTk4YzljMDk4ZWJhMTM3YjZjNDhhZjgwOGU0NjgyMjRhYmU1NDQ","altText":"1440_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhrTVM4eE5UQTVOVEkwTnpnMk16Z3pPQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TmpnNVgwUkZMbXB3Wnd8NGZkNWFjODUwZTFjMWU0MTFlNWZiMzljOWFkM2IwN2M5MGVlNDYwYjQ5ODY0MGMzZmI4MGExODYzNTg2ZGNlOQ","altText":"1280_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczWmk4eE5UQTVOVEkwT0RFNU1UVXhPQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TmpnNVgwUkZMbXB3Wnd8MGY1ZDQ1NWY0NTc5YWU0OWY0YjlhMjEzNjYyNGM3ZDJlNzdhZTQ4ODZkN2E0Nzg3MjA4ZTNiZDE4MWFhODAzNw","altText":"1024_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTUwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyWlM4eE5UQTVOVEkwT0RZMU1ESTNNQzgzTmpoZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDc0YjUxMGRlMjJhMTlhOTUxYjQ4MzY3YzYyZDIyZWVlOTJhNjJiZGE1NTAyMjBiZGE0ZTJiMmZmMTdlNjJhMjE","altText":"768_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyTkM4eE5UQTVOVEkwT0RrM056azFNQzgwT0RCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufGMxOGFjZWM4MWI3ODI1YTk5ZDEzNzMxMmY5ZmZiZmMzYjNiOTAzZTAxZTE0YzBmNDJkODRjMjAwYWI0YjA1M2Y","altText":"480_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd3WWk4eE5UQTVOVEkwT1RRek5qY3dNaTh4TWpCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDcwOWY1NmNjMTlhNDU4ZGEyODk5YWU2M2UxMGEyMWIyYTNjNGI1M2I1OTM1MWM1ODliNTM2ZmUxZTFjNzFhYzg","altText":"120_12598689_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1l5OHhOVEE1TlRJME56VXdNek01TUM4eE5EUXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDlmZWJhMDM4MTlkZTUxYjZiZTg4OGNiZWZiZTk4YzljMDk4ZWJhMTM3YjZjNDhhZjgwOGU0NjgyMjRhYmU1NDQ","altText":"1440_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhrTVM4eE5UQTVOVEkwTnpnMk16Z3pPQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TmpnNVgwUkZMbXB3Wnd8NGZkNWFjODUwZTFjMWU0MTFlNWZiMzljOWFkM2IwN2M5MGVlNDYwYjQ5ODY0MGMzZmI4MGExODYzNTg2ZGNlOQ","altText":"1280_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczWmk4eE5UQTVOVEkwT0RFNU1UVXhPQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TmpnNVgwUkZMbXB3Wnd8MGY1ZDQ1NWY0NTc5YWU0OWY0YjlhMjEzNjYyNGM3ZDJlNzdhZTQ4ODZkN2E0Nzg3MjA4ZTNiZDE4MWFhODAzNw","altText":"1024_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTUwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyWlM4eE5UQTVOVEkwT0RZMU1ESTNNQzgzTmpoZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDc0YjUxMGRlMjJhMTlhOTUxYjQ4MzY3YzYyZDIyZWVlOTJhNjJiZGE1NTAyMjBiZGE0ZTJiMmZmMTdlNjJhMjE","altText":"768_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyTkM4eE5UQTVOVEkwT0RrM056azFNQzgwT0RCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufGMxOGFjZWM4MWI3ODI1YTk5ZDEzNzMxMmY5ZmZiZmMzYjNiOTAzZTAxZTE0YzBmNDJkODRjMjAwYWI0YjA1M2Y","altText":"480_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd3WWk4eE5UQTVOVEkwT1RRek5qY3dNaTh4TWpCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDcwOWY1NmNjMTlhNDU4ZGEyODk5YWU2M2UxMGEyMWIyYTNjNGI1M2I1OTM1MWM1ODliNTM2ZmUxZTFjNzFhYzg","altText":"120_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2ODQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGlaUzh4TlRBNU5USTBOalk0TkRFNU1BfDEyZDM1NzVhMWIzNDQ0M2UxODA3ZGQzMjAyZTBkOWJmZjdkMzBlNzZhY2YzNGVkMDY1YWYwY2Q5YmIzYjBkNDI","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGlOUzh4TlRBM05EVXhORFU1T1RrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExNDMzNTdmZDJkOTI4M2M4MjNiZGVjYTVmYzEzZDI5ODA3ZTlkNjU4MDcxMjczNDE0M2M2ZjgwM2JiNTUyMGE","altText":"200_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGlOUzh4TlRBM05EVXhORFU1T1RrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExNDMzNTdmZDJkOTI4M2M4MjNiZGVjYTVmYzEzZDI5ODA3ZTlkNjU4MDcxMjczNDE0M2M2ZjgwM2JiNTUyMGE","altText":"200_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcwWlM4eE5UQTNORFV4TXpZME9UWTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVhNTkyYTc3MTc0ZTAxZWExZDdlMjVkNjVlM2M2MjJkYTljMGI1MDhkNzExYmUxZjA5OGRiMzNjNmM2YjJiNg","altText":"1440_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmcxTlM4eE5UQTNORFV4TXpnME5qTXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjhhNzhlYmM5NTU2ODBlNDdjMGQ4ODcxMzM4MDljMzVmOWVmMjEwMzVlMjc5OTJlNDAwN2Y2ZTZjMjQyYTdmMA","altText":"1280_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhoTXk4eE5UQTNORFV4TkRBME1qa3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQ3NjQ1MmE5ODZlM2IyZTlkOGQwMDUxNzA2NTRmZmI2ZmUyNzVjNDQ5NGVlNzA2MThlZmI0YmVhMDQ3ZWU0MQ","altText":"1024_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhoWkM4eE5UQTNORFV4TkRNek56Z3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVV4TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWM5NmY3YzEyZmI5MGUxZDViMTRjMjdkODM0MjdiYjc0Y2FhZWY0Y2M3MDIwMTNlM2RjMzEwYWQyNzljOGY3","altText":"768_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhpTVM4eE5UQTNORFV4TkRRMk9EZzVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVV4TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NjI4ODM1MjYxODBmODM4N2Y4ODFkYTJiYWMzZGI4MjA4MjAzNTZjNGNkMmU5NGUxODFkNjgzNzU4ZDJmNzkx","altText":"480_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGlOUzh4TlRBM05EVXhORFU1T1RrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExNDMzNTdmZDJkOTI4M2M4MjNiZGVjYTVmYzEzZDI5ODA3ZTlkNjU4MDcxMjczNDE0M2M2ZjgwM2JiNTUyMGE","altText":"200_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyaG1NaTh4TlRBM05EVXhOVEExT0RjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlhZjQyZjQxZDAzYzgyMWM2NGEyYTc2MTJjMWE2NDQ2MDljNzdlZWM1MGNmMDAyNWYxZDA4ODRhM2VjYTE5Zjk","altText":"120_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnelpDOHhOVEEzTkRVeE16RXlOVFF3Tmd8Yzg2ZjhlMjJmZWEyMWU0MWZlZGRjM2I5N2YxMDNkYTJiODMzZWIzNDM1NDE2ZmUzMmYzMzZiYTI3MTNlNTkxYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobE5TOHhOVEE1TlRJME56STNOREF4TkM4eU1EQXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDEwMzQ1YWY0MGRjOTVhNjgwNWIzYzc5YTg1ZTkzMzQxZDAyYmQzNjY4MTNlOWJiODlhY2M5OGFkZmNmZDM3YTc","altText":"2000_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoa1l5OHhOVEE1TlRJME56VXdNek01TUM4eE5EUXdYekV5TlRrNE5qZzVYMFJGTG1wd1p3fDlmZWJhMDM4MTlkZTUxYjZiZTg4OGNiZWZiZTk4YzljMDk4ZWJhMTM3YjZjNDhhZjgwOGU0NjgyMjRhYmU1NDQ","altText":"1440_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhrTVM4eE5UQTVOVEkwTnpnMk16Z3pPQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TmpnNVgwUkZMbXB3Wnd8NGZkNWFjODUwZTFjMWU0MTFlNWZiMzljOWFkM2IwN2M5MGVlNDYwYjQ5ODY0MGMzZmI4MGExODYzNTg2ZGNlOQ","altText":"1280_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczWmk4eE5UQTVOVEkwT0RFNU1UVXhPQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TmpnNVgwUkZMbXB3Wnd8MGY1ZDQ1NWY0NTc5YWU0OWY0YjlhMjEzNjYyNGM3ZDJlNzdhZTQ4ODZkN2E0Nzg3MjA4ZTNiZDE4MWFhODAzNw","altText":"1024_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTUwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyWlM4eE5UQTVOVEkwT0RZMU1ESTNNQzgzTmpoZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDc0YjUxMGRlMjJhMTlhOTUxYjQ4MzY3YzYyZDIyZWVlOTJhNjJiZGE1NTAyMjBiZGE0ZTJiMmZmMTdlNjJhMjE","altText":"768_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyTkM4eE5UQTVOVEkwT0RrM056azFNQzgwT0RCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufGMxOGFjZWM4MWI3ODI1YTk5ZDEzNzMxMmY5ZmZiZmMzYjNiOTAzZTAxZTE0YzBmNDJkODRjMjAwYWI0YjA1M2Y","altText":"480_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmd4Tmk4eE5UQTVOVEkwT1RFd09UQXlNaTh5TURCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDAzM2UxNzNhN2MwNjI1Mjk1NzJjNThkZWMzNGUwMjg5N2NkZmY2Mzk1NWMxYTc3MTY0MjM4ZjljZTk4OTczNjE","altText":"200_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598689-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd3WWk4eE5UQTVOVEkwT1RRek5qY3dNaTh4TWpCZk1USTFPVGcyT0RsZlJFVXVhbkJufDcwOWY1NmNjMTlhNDU4ZGEyODk5YWU2M2UxMGEyMWIyYTNjNGI1M2I1OTM1MWM1ODliNTM2ZmUxZTFjNzFhYzg","altText":"120_12598689_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2ODQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGlaUzh4TlRBNU5USTBOalk0TkRFNU1BfDEyZDM1NzVhMWIzNDQ0M2UxODA3ZGQzMjAyZTBkOWJmZjdkMzBlNzZhY2YzNGVkMDY1YWYwY2Q5YmIzYjBkNDI","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598689_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGlOUzh4TlRBM05EVXhORFU1T1RrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExNDMzNTdmZDJkOTI4M2M4MjNiZGVjYTVmYzEzZDI5ODA3ZTlkNjU4MDcxMjczNDE0M2M2ZjgwM2JiNTUyMGE","altText":"200_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGlOUzh4TlRBM05EVXhORFU1T1RrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExNDMzNTdmZDJkOTI4M2M4MjNiZGVjYTVmYzEzZDI5ODA3ZTlkNjU4MDcxMjczNDE0M2M2ZjgwM2JiNTUyMGE","altText":"200_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcwWWk4eE5UQTNORFV4TXpVNE5ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQzNjliYzNkNDk4ZWQyZGRlODM3ODY2NWY5MDk1NTliZmFmMmExZTlkZTU2NTQ2YTVmNjZiMGU4ZDI0ZjMzNQ","altText":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcwWlM4eE5UQTNORFV4TXpZME9UWTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmVhNTkyYTc3MTc0ZTAxZWExZDdlMjVkNjVlM2M2MjJkYTljMGI1MDhkNzExYmUxZjA5OGRiMzNjNmM2YjJiNg","altText":"1440_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmcxTlM4eE5UQTNORFV4TXpnME5qTXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjhhNzhlYmM5NTU2ODBlNDdjMGQ4ODcxMzM4MDljMzVmOWVmMjEwMzVlMjc5OTJlNDAwN2Y2ZTZjMjQyYTdmMA","altText":"1280_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmhoTXk4eE5UQTNORFV4TkRBME1qa3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsTVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzQ3NjQ1MmE5ODZlM2IyZTlkOGQwMDUxNzA2NTRmZmI2ZmUyNzVjNDQ5NGVlNzA2MThlZmI0YmVhMDQ3ZWU0MQ","altText":"1024_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhoWkM4eE5UQTNORFV4TkRNek56Z3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVV4TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWM5NmY3YzEyZmI5MGUxZDViMTRjMjdkODM0MjdiYjc0Y2FhZWY0Y2M3MDIwMTNlM2RjMzEwYWQyNzljOGY3","altText":"768_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQ5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmhpTVM4eE5UQTNORFV4TkRRMk9EZzVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVV4TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NjI4ODM1MjYxODBmODM4N2Y4ODFkYTJiYWMzZGI4MjA4MjAzNTZjNGNkMmU5NGUxODFkNjgzNzU4ZDJmNzkx","altText":"480_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDMzfGltYWdlL2pwZWd8YURSbUwyaGlOUzh4TlRBM05EVXhORFU1T1RrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExNDMzNTdmZDJkOTI4M2M4MjNiZGVjYTVmYzEzZDI5ODA3ZTlkNjU4MDcxMjczNDE0M2M2ZjgwM2JiNTUyMGE","altText":"200_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00006e10000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURZMkwyaG1NaTh4TlRBM05EVXhOVEExT0RjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlhZjQyZjQxZDAzYzgyMWM2NGEyYTc2MTJjMWE2NDQ2MDljNzdlZWM1MGNmMDAyNWYxZDA4ODRhM2VjYTE5Zjk","altText":"120_0200000d00006e10000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnelpDOHhOVEEzTkRVeE16RXlOVFF3Tmd8Yzg2ZjhlMjJmZWEyMWU0MWZlZGRjM2I5N2YxMDNkYTJiODMzZWIzNDM1NDE2ZmUzMmYzMzZiYTI3MTNlNTkxYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00006e10000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-110/027-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-110_027-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-110/027-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918355315","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51118166","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}