[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-111/026-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-111_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 721-111/026-000) ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (56,5 x 14,3 x 26,45) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAwMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3dOUzh4TlRBNE9URTRNekEyTkRBNU5BfDEwNTIyZjczYjA1MjBkMWUyMmE1Y2Y2ZmNiZTUzZGQyNzIwNjkxNTJlYzJlN2Y3NWU0ZjFjNjAzOTU3OTFhMDc","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMk5DOHhOVEE0T1RFNE5EQTBOekV6TkM4eE5EUXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGM0Y2JmMTA5MmJhOWI0YTg0NWE2N2I2NjMyOTFhMTkzOGNhZmEwNjFiNGU0Y2ZkM2Q2ZmNmYTg0OWNiMGM4ZTU","altText":"1440_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyWlM4eE5UQTRPVEU0TkRNd09USTNPQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8YzlmMDg5MGM5NmI5Mjk4NDA4YWUyMWMxZjg1NWJiNjA4YzRiZmM0YjZjOGI5YThiYTg0YTU3NTIwY2M0NWFmYg","altText":"1280_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmczWWk4eE5UQTRPVEU0TkRjd01qUTVOQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZThiZTYyMDFkNTUwZGUxMTBmNjFjZmM2YjMxNGFlNmE5YjMyMzQwNTljZGYwZjYxOGFjODBjODI5MWU4OGQ3NQ","altText":"1024_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczWmk4eE5UQTRPVEU0TkRnek16VTJOaTgzTmpoZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDIwZjk3MDYxNTkwMjEzYWYzY2VkNDIzOTM3ZWJjNjBhZDM2NWRkMjM2MWQyZGYxNDY4NGY3Mzk3ZjQ2MTM4N2U","altText":"768_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhqWlM4eE5UQTRPVEU0TlRBNU5UY3hNQzgwT0RCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufGU4ZDA3NDIwN2RmMTNlNDIwNjI0Zjc1N2I2ZDUzY2NjMjRiNmJhNDU0MzQ2YjQ2YTdlZmEzMDVhNzk3MGQyYmQ","altText":"480_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhqTUM4eE5UQTRPVEU0TmpJM05UTTFPQzh4TWpCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJhOGE1NzZlNTg5OGY5MGI2ZmJlNWIxZDdjN2VjMzkyMjdmMmZhYjA0ODI3NTA0MDQ0YmJjNTYxOTFjNTU0YTQ","altText":"120_12598729_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMk5DOHhOVEE0T1RFNE5EQTBOekV6TkM4eE5EUXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGM0Y2JmMTA5MmJhOWI0YTg0NWE2N2I2NjMyOTFhMTkzOGNhZmEwNjFiNGU0Y2ZkM2Q2ZmNmYTg0OWNiMGM4ZTU","altText":"1440_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyWlM4eE5UQTRPVEU0TkRNd09USTNPQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8YzlmMDg5MGM5NmI5Mjk4NDA4YWUyMWMxZjg1NWJiNjA4YzRiZmM0YjZjOGI5YThiYTg0YTU3NTIwY2M0NWFmYg","altText":"1280_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmczWWk4eE5UQTRPVEU0TkRjd01qUTVOQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZThiZTYyMDFkNTUwZGUxMTBmNjFjZmM2YjMxNGFlNmE5YjMyMzQwNTljZGYwZjYxOGFjODBjODI5MWU4OGQ3NQ","altText":"1024_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczWmk4eE5UQTRPVEU0TkRnek16VTJOaTgzTmpoZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDIwZjk3MDYxNTkwMjEzYWYzY2VkNDIzOTM3ZWJjNjBhZDM2NWRkMjM2MWQyZGYxNDY4NGY3Mzk3ZjQ2MTM4N2U","altText":"768_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhqWlM4eE5UQTRPVEU0TlRBNU5UY3hNQzgwT0RCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufGU4ZDA3NDIwN2RmMTNlNDIwNjI0Zjc1N2I2ZDUzY2NjMjRiNmJhNDU0MzQ2YjQ2YTdlZmEzMDVhNzk3MGQyYmQ","altText":"480_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhqTUM4eE5UQTRPVEU0TmpJM05UTTFPQzh4TWpCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJhOGE1NzZlNTg5OGY5MGI2ZmJlNWIxZDdjN2VjMzkyMjdmMmZhYjA0ODI3NTA0MDQ0YmJjNTYxOTFjNTU0YTQ","altText":"120_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAwMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3dOUzh4TlRBNE9URTRNekEyTkRBNU5BfDEwNTIyZjczYjA1MjBkMWUyMmE1Y2Y2ZmNiZTUzZGQyNzIwNjkxNTJlYzJlN2Y3NWU0ZjFjNjAzOTU3OTFhMDc","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3hZeTh4TlRBM01UUXlOelkxTnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZGVkNTZkNWRhZjFlOTdjMzZkMDQzZGJjMDIwNTEzNGM4YjhkZThmNWM5YWJkYmQ4YjkwNDVjOTJkZmIzZjM","altText":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3hZeTh4TlRBM01UUXlOelkxTnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZGVkNTZkNWRhZjFlOTdjMzZkMDQzZGJjMDIwNTEzNGM4YjhkZThmNWM5YWJkYmQ4YjkwNDVjOTJkZmIzZjM","altText":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE5UQTNNVFF5TmpRM09ERXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGI5NTdjNjQ2ZmM0Y2YyMDlhZTk1MmJmMGRiMjQ5YmVhN2RjOWYwM2YxMjAxZWExMzVhNWNhNzU1ZmVmMjZmZg","altText":"1440_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc0Tmk4eE5UQTNNVFF5TmpZM05EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzdmYzQ2ODFhNzNiYWI5NzQ0MTMxZjAxZWM3ZDRkNTIyZTNjYzRhM2UwNjAxZGM3ZmVmMzkxZGNiOTdmMGI5Yg","altText":"1280_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmczWmk4eE5UQTNNVFF5TmpnM01UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjYzNTA1NGNmZGM4MDAyYjMyNzQ0NjExNWNkNzg5MjNmNTkxNTBmNDMyN2JmODNkNDUyNTJlYjliNjFiMmU3Mg","altText":"1024_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd5WkM4eE5UQTNNVFF5TnpFNU9UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVZoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjYTYzMjBkNDIwMjYyMDYzMmRkMDUyZDViMGM2MmUwOWY0YWVmMDFhYmU1MzFjYzgyNThmNmFhZTM5MGMzYTcy","altText":"768_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd5Tnk4eE5UQTNNVFF5TnpNek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVZoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZDgxMGNlNjFjODA2OThkYjY5Y2M2ZGE4YWE2YjBhYjM4NTI1OThjMTFhMWFhYzA3OTZkNWQ5YmRkODYwNWQ5","altText":"480_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3hZeTh4TlRBM01UUXlOelkxTnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZGVkNTZkNWRhZjFlOTdjMzZkMDQzZGJjMDIwNTEzNGM4YjhkZThmNWM5YWJkYmQ4YjkwNDVjOTJkZmIzZjM","altText":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjgyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3paaTh4TlRBM01UUXlPREkwTnpVNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwNWI5MzIyNzFiMWI4NWEyODY5MzEwZDEwNDRjM2NjZTJiODNlY2U1ODM3ZWYzMjIzMzYyMDc1Y2JkM2I0MmI","altText":"120_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobFpDOHhOVEEzTVRReU5UY3lORFEwTmd8MTNlODA4MWI2YzI5N2MyY2JhOGE3ODU5NTY2NmY5ZTYxZjRjMzZiZWEyYWViMTQ4YzM2MGU0NzE3MmMxZTk1OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAzMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJneE15OHhOVEE0T1RFNE16YzRORGs1TUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGNmZjM2MDFkYTExMDNiMWEyMTA4MjQxNTc1ZGE5NDZlNTdiZTM0OTcxY2FhNTFhY2M2ZGQ3YjU1YWM2YmZiOTQ","altText":"2000_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMk5DOHhOVEE0T1RFNE5EQTBOekV6TkM4eE5EUXdYekV5TlRrNE56STVYMFJGTG1wd1p3fGM0Y2JmMTA5MmJhOWI0YTg0NWE2N2I2NjMyOTFhMTkzOGNhZmEwNjFiNGU0Y2ZkM2Q2ZmNmYTg0OWNiMGM4ZTU","altText":"1440_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MjI2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyWlM4eE5UQTRPVEU0TkRNd09USTNPQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8YzlmMDg5MGM5NmI5Mjk4NDA4YWUyMWMxZjg1NWJiNjA4YzRiZmM0YjZjOGI5YThiYTg0YTU3NTIwY2M0NWFmYg","altText":"1280_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmczWWk4eE5UQTRPVEU0TkRjd01qUTVOQzh4TURJMFh6RXlOVGs0TnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZThiZTYyMDFkNTUwZGUxMTBmNjFjZmM2YjMxNGFlNmE5YjMyMzQwNTljZGYwZjYxOGFjODBjODI5MWU4OGQ3NQ","altText":"1024_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmczWmk4eE5UQTRPVEU0TkRnek16VTJOaTgzTmpoZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDIwZjk3MDYxNTkwMjEzYWYzY2VkNDIzOTM3ZWJjNjBhZDM2NWRkMjM2MWQyZGYxNDY4NGY3Mzk3ZjQ2MTM4N2U","altText":"768_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhqWlM4eE5UQTRPVEU0TlRBNU5UY3hNQzgwT0RCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufGU4ZDA3NDIwN2RmMTNlNDIwNjI0Zjc1N2I2ZDUzY2NjMjRiNmJhNDU0MzQ2YjQ2YTdlZmEzMDVhNzk3MGQyYmQ","altText":"480_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmhrWXk4eE5UQTRPVEU0TlRRMU5qRTFPQzh5TURCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJmNThhM2E1Zjc0NjM1OThhMmFjNTA5OWE5ZmNjYjhmYTMzM2VlODk5ZGEzNmY0NjI3ZDU1NGRiOWI0NTQ4Mzc","altText":"200_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhqTUM4eE5UQTRPVEU0TmpJM05UTTFPQzh4TWpCZk1USTFPVGczTWpsZlJFVXVhbkJufDJhOGE1NzZlNTg5OGY5MGI2ZmJlNWIxZDdjN2VjMzkyMjdmMmZhYjA0ODI3NTA0MDQ0YmJjNTYxOTFjNTU0YTQ","altText":"120_12598729_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDAwMzg5fGltYWdlL2pwZWd8YURFeEwyZ3dOUzh4TlRBNE9URTRNekEyTkRBNU5BfDEwNTIyZjczYjA1MjBkMWUyMmE1Y2Y2ZmNiZTUzZGQyNzIwNjkxNTJlYzJlN2Y3NWU0ZjFjNjAzOTU3OTFhMDc","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3hZeTh4TlRBM01UUXlOelkxTnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZGVkNTZkNWRhZjFlOTdjMzZkMDQzZGJjMDIwNTEzNGM4YjhkZThmNWM5YWJkYmQ4YjkwNDVjOTJkZmIzZjM","altText":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3hZeTh4TlRBM01UUXlOelkxTnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZGVkNTZkNWRhZjFlOTdjMzZkMDQzZGJjMDIwNTEzNGM4YjhkZThmNWM5YWJkYmQ4YjkwNDVjOTJkZmIzZjM","altText":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmc1TXk4eE5UQTNNVFF5TmpJNE1UVXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTZiYzEyY2M5YjVlMGVhZThlZWQ5OGQyMWYzOGRkZTYxNTdkZjNhZDFlMjNhYTk5MjFkNDI4NTQ4MjUwZDIzOA","altText":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc0WkM4eE5UQTNNVFF5TmpRM09ERXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGI5NTdjNjQ2ZmM0Y2YyMDlhZTk1MmJmMGRiMjQ5YmVhN2RjOWYwM2YxMjAxZWExMzVhNWNhNzU1ZmVmMjZmZg","altText":"1440_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc0Tmk4eE5UQTNNVFF5TmpZM05EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzdmYzQ2ODFhNzNiYWI5NzQ0MTMxZjAxZWM3ZDRkNTIyZTNjYzRhM2UwNjAxZGM3ZmVmMzkxZGNiOTdmMGI5Yg","altText":"1280_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmczWmk4eE5UQTNNVFF5TmpnM01UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFpsWVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjYzNTA1NGNmZGM4MDAyYjMyNzQ0NjExNWNkNzg5MjNmNTkxNTBmNDMyN2JmODNkNDUyNTJlYjliNjFiMmU3Mg","altText":"1024_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd5WkM4eE5UQTNNVFF5TnpFNU9UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVZoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjYTYzMjBkNDIwMjYyMDYzMmRkMDUyZDViMGM2MmUwOWY0YWVmMDFhYmU1MzFjYzgyNThmNmFhZTM5MGMzYTcy","altText":"768_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd5Tnk4eE5UQTNNVFF5TnpNek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVZoTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZDgxMGNlNjFjODA2OThkYjY5Y2M2ZGE4YWE2YjBhYjM4NTI1OThjMTFhMWFhYzA3OTZkNWQ5YmRkODYwNWQ5","altText":"480_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZ3hZeTh4TlRBM01UUXlOelkxTnpjMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJhZGVkNTZkNWRhZjFlOTdjMzZkMDQzZGJjMDIwNTEzNGM4YjhkZThmNWM5YWJkYmQ4YjkwNDVjOTJkZmIzZjM","altText":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00006ea0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjgyfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZ3paaTh4TlRBM01UUXlPREkwTnpVNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tVmhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwNWI5MzIyNzFiMWI4NWEyODY5MzEwZDEwNDRjM2NjZTJiODNlY2U1ODM3ZWYzMjIzMzYyMDc1Y2JkM2I0MmI","altText":"120_0200000d00006ea0000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzAzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJobFpDOHhOVEEzTVRReU5UY3lORFEwTmd8MTNlODA4MWI2YzI5N2MyY2JhOGE3ODU5NTY2NmY5ZTYxZjRjMzZiZWEyYWViMTQ4YzM2MGU0NzE3MmMxZTk1OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00006ea0000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-111/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-111_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-111/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454937843","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51219338","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}