[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"721-111/037-000/035-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Strain relief plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-111_037-000_035-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-111/037-000/035-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (71,6 x 14,3 x 64,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTc5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneE1DOHhOVEE1Tmprek5qVTVOVFE0Tmd8NGM2YmU2YmZiYTcwZjEzZDRhMWM2YThiZjI0MmU1ZjhlYzE2ZGYzN2M5MmU3MDFmOGJjY2NjNGU2Y2E2NGFjYg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcxWmk4eE5UQTVOamt6TnpjME1qTTJOaTh4TkRRd1h6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8MjYzZGU3YTNjN2UzMGIyYmZmMmJmZDViMDZjZmU3MjVmMjYyMjE3MWM1Y2JhNDQ2NTdjM2QyZmIzYmM4NDJkNA","altText":"1440_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhpTkM4eE5UQTVOamt6T0RFMk9ETTFNQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8ZmQ5NjNhMTkxYzkzNzQwOTI3NWQ5MDc2YWVlNDlhYzVmZDY5YmEzNmQyYjg0MWNhYzQwZDc5NzA3YTgwMzk2Yw","altText":"1280_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTWk4eE5UQTVOamt6T0RVMk1UVTJOaTh4TURJMFh6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8OGQ4Yjk3N2RhYjk1NDk4ZDUzOTU1ODRiOTcxMDdkNWIyNTU5YmE5OTY5ZWUzZWJkY2VkNzJmYmZhZmJjY2I0MQ","altText":"1024_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTUM4eE5UQTVOamt6T0RrNE56VTFNQzgzTmpoZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGI3MmY0YzIzNjk5ZTMzYjg2ZTgwNGJkNWExMjdlYWYyZDUzMDg0NTk2NDQ2N2QzZjZjMDFkODk3MzQ3ZGIxOGU","altText":"768_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhsTVM4eE5UQTVOamt6T1RFNE5ERTFPQzgwT0RCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGViMzQ5MDVhN2FjYzM4ODE1NDEwNjhjYzFjYzg1NmQ3Y2QyOTI4M2YwOTdhOTVmMzAwZTM2MThmNGJlNWQ2N2U","altText":"480_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwWkM4eE5UQTVOamswTURneU1qVTFPQzh4TWpCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGYwYmU0MmRhOTY2ZTdlNzM1OGQ0NDRhMzFjMDg4ZjA3ZjQ3ZTMzODJkYjQ3ZDJmMjBlYzE5NzFkMGJhYzk5ODg","altText":"120_12598749_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcxWmk4eE5UQTVOamt6TnpjME1qTTJOaTh4TkRRd1h6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8MjYzZGU3YTNjN2UzMGIyYmZmMmJmZDViMDZjZmU3MjVmMjYyMjE3MWM1Y2JhNDQ2NTdjM2QyZmIzYmM4NDJkNA","altText":"1440_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhpTkM4eE5UQTVOamt6T0RFMk9ETTFNQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8ZmQ5NjNhMTkxYzkzNzQwOTI3NWQ5MDc2YWVlNDlhYzVmZDY5YmEzNmQyYjg0MWNhYzQwZDc5NzA3YTgwMzk2Yw","altText":"1280_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTWk4eE5UQTVOamt6T0RVMk1UVTJOaTh4TURJMFh6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8OGQ4Yjk3N2RhYjk1NDk4ZDUzOTU1ODRiOTcxMDdkNWIyNTU5YmE5OTY5ZWUzZWJkY2VkNzJmYmZhZmJjY2I0MQ","altText":"1024_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTUM4eE5UQTVOamt6T0RrNE56VTFNQzgzTmpoZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGI3MmY0YzIzNjk5ZTMzYjg2ZTgwNGJkNWExMjdlYWYyZDUzMDg0NTk2NDQ2N2QzZjZjMDFkODk3MzQ3ZGIxOGU","altText":"768_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhsTVM4eE5UQTVOamt6T1RFNE5ERTFPQzgwT0RCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGViMzQ5MDVhN2FjYzM4ODE1NDEwNjhjYzFjYzg1NmQ3Y2QyOTI4M2YwOTdhOTVmMzAwZTM2MThmNGJlNWQ2N2U","altText":"480_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwWkM4eE5UQTVOamswTURneU1qVTFPQzh4TWpCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGYwYmU0MmRhOTY2ZTdlNzM1OGQ0NDRhMzFjMDg4ZjA3ZjQ3ZTMzODJkYjQ3ZDJmMjBlYzE5NzFkMGJhYzk5ODg","altText":"120_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTc5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneE1DOHhOVEE1Tmprek5qVTVOVFE0Tmd8NGM2YmU2YmZiYTcwZjEzZDRhMWM2YThiZjI0MmU1ZjhlYzE2ZGYzN2M5MmU3MDFmOGJjY2NjNGU2Y2E2NGFjYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3dNeTh4TlRBM05EUXpOalE0TVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYjU3OTYwYzg2N2FiMGI5ZDRkMDc2ZDlkNDRhZjlhZDhjMjI3NTczYWM2ZjYzNTU0ZDk3NTBhODY2NzQ2YTk","altText":"200_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3dNeTh4TlRBM05EUXpOalE0TVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYjU3OTYwYzg2N2FiMGI5ZDRkMDc2ZDlkNDRhZjlhZDhjMjI3NTczYWM2ZjYzNTU0ZDk3NTBhODY2NzQ2YTk","altText":"200_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczTVM4eE5UQTNORFF6TlRNMk5qazBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmRhMTVmOWI0MzI1MTdkMTdhNmQzMzIwMjE0MGI5Njg5MGVhNmUwYTAxODBjOTY1ODZiZjg4ZTkwYTFkMDZkMg","altText":"1440_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcyTnk4eE5UQTNORFF6TlRZeU9UQTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWRkZTNmMzVmYjEwZDQ0YWM4Mzc3ODg3NjQwNGQyNmRlY2EwYzhhZDYxYjhiYzc4ZTUwNzcxMjgwYmIyNzQ0OA","altText":"1280_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcxWmk4eE5UQTNORFF6TlRnNU1USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzdhYzNiYTZjYWUwNmNlNTIxNTc5MDcwNzUzMjBjMjM4MGRlNjUwYjhjZTVlZDgyOGMwZDQ4YjhhMzJmNTZiZA","altText":"1024_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4TVM4eE5UQTNORFF6TmpBNE56Z3pPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVl6TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOWUyOGU3Y2I0OGEwMzIxZTkzZjIyMGExM2ZlM2VmMDMzMDY2MTVjYTc1ODllODNjOWEyZjgwNDU0MGIxYzdj","altText":"768_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd3Tnk4eE5UQTNORFF6TmpNME9UazRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVl6TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjQ2Mjk0MzVjMzRjZDY3OGJiNzdkYzJkM2JlZWQwYzc3Njk1YmZlYmY3ZGY1ZTU5MTdlYzIwMmI0ZTAyMzNj","altText":"480_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3dNeTh4TlRBM05EUXpOalE0TVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYjU3OTYwYzg2N2FiMGI5ZDRkMDc2ZDlkNDRhZjlhZDhjMjI3NTczYWM2ZjYzNTU0ZDk3NTBhODY2NzQ2YTk","altText":"200_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaUzh4TlRBM05EUXpOekl3TVRrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJiMjBiMDViNThmOGVjNzI1Yjk4ODk4YjRlYjY5NjQ1MGMyNTUzOGFjZjZhN2VhZjhhMTU4ZmE5NWJiNmZlMDA","altText":"120_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoak9TOHhOVEEzTkRRek5EZzNOVFF5TWd8Nzg5OGQwMjliMjMyMzE3YTc2YmExYjQ4NjVjMDU1ZmIyZTdjYjQ2NjY1MDRjN2VjMGRlNjIwZTE3ODQ1NGRjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMU1TOHhOVEE1Tmprek56TTBPVEUxTUM4eU1EQXdYekV5TlRrNE56UTVYMFJGTG1wd1p3fDliMWM4YmJlNjhiZjllOTk0YjM4YjU5MzcyMGI3NGZkMjIxNmZmODA5ZjAyZThlNGVjYmE3ZDI5YzE3MjI0NmQ","altText":"2000_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmcxWmk4eE5UQTVOamt6TnpjME1qTTJOaTh4TkRRd1h6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8MjYzZGU3YTNjN2UzMGIyYmZmMmJmZDViMDZjZmU3MjVmMjYyMjE3MWM1Y2JhNDQ2NTdjM2QyZmIzYmM4NDJkNA","altText":"1440_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhpTkM4eE5UQTVOamt6T0RFMk9ETTFNQzh4TWpnd1h6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8ZmQ5NjNhMTkxYzkzNzQwOTI3NWQ5MDc2YWVlNDlhYzVmZDY5YmEzNmQyYjg0MWNhYzQwZDc5NzA3YTgwMzk2Yw","altText":"1280_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhqTWk4eE5UQTVOamt6T0RVMk1UVTJOaTh4TURJMFh6RXlOVGs0TnpRNVgwUkZMbXB3Wnd8OGQ4Yjk3N2RhYjk1NDk4ZDUzOTU1ODRiOTcxMDdkNWIyNTU5YmE5OTY5ZWUzZWJkY2VkNzJmYmZhZmJjY2I0MQ","altText":"1024_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjEwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrTUM4eE5UQTVOamt6T0RrNE56VTFNQzgzTmpoZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGI3MmY0YzIzNjk5ZTMzYjg2ZTgwNGJkNWExMjdlYWYyZDUzMDg0NTk2NDQ2N2QzZjZjMDFkODk3MzQ3ZGIxOGU","altText":"768_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhsTVM4eE5UQTVOamt6T1RFNE5ERTFPQzgwT0RCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGViMzQ5MDVhN2FjYzM4ODE1NDEwNjhjYzFjYzg1NmQ3Y2QyOTI4M2YwOTdhOTVmMzAwZTM2MThmNGJlNWQ2N2U","altText":"480_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhrTXk4eE5UQTVOamt6T1RVM056TTNOQzh5TURCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufDdkMmExYzA2ZWUzYzAwMWJkY2U2MTZkMDdiZDkzNjRlYmZiY2MyYTNjODExZjA4YWVlMTFiZDAxYWNkMGMyYTU","altText":"200_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-12598749-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwWkM4eE5UQTVOamswTURneU1qVTFPQzh4TWpCZk1USTFPVGczTkRsZlJFVXVhbkJufGYwYmU0MmRhOTY2ZTdlNzM1OGQ0NDRhMzFjMDg4ZjA3ZjQ3ZTMzODJkYjQ3ZDJmMjBlYzE5NzFkMGJhYzk5ODg","altText":"120_12598749_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTc5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneE1DOHhOVEE1Tmprek5qVTVOVFE0Tmd8NGM2YmU2YmZiYTcwZjEzZDRhMWM2YThiZjI0MmU1ZjhlYzE2ZGYzN2M5MmU3MDFmOGJjY2NjNGU2Y2E2NGFjYg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"12598749_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3dNeTh4TlRBM05EUXpOalE0TVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYjU3OTYwYzg2N2FiMGI5ZDRkMDc2ZDlkNDRhZjlhZDhjMjI3NTczYWM2ZjYzNTU0ZDk3NTBhODY2NzQ2YTk","altText":"200_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3dNeTh4TlRBM05EUXpOalE0TVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYjU3OTYwYzg2N2FiMGI5ZDRkMDc2ZDlkNDRhZjlhZDhjMjI3NTczYWM2ZjYzNTU0ZDk3NTBhODY2NzQ2YTk","altText":"200_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmczTkM4eE5UQTNORFF6TlRJek5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjQyNjBjYTYxYzY3OGZhMDQ5NGE4NTRjM2ZjZGQwZTZlZDY5MWZhZDVlYmY0NGQ1N2U3NmI3ZjExMDY0YWRhMQ","altText":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmczTVM4eE5UQTNORFF6TlRNMk5qazBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmRhMTVmOWI0MzI1MTdkMTdhNmQzMzIwMjE0MGI5Njg5MGVhNmUwYTAxODBjOTY1ODZiZjg4ZTkwYTFkMDZkMg","altText":"1440_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmcyTnk4eE5UQTNORFF6TlRZeU9UQTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWRkZTNmMzVmYjEwZDQ0YWM4Mzc3ODg3NjQwNGQyNmRlY2EwYzhhZDYxYjhiYzc4ZTUwNzcxMjgwYmIyNzQ0OA","altText":"1280_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODIyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcxWmk4eE5UQTNORFF6TlRnNU1USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFptTXpBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzdhYzNiYTZjYWUwNmNlNTIxNTc5MDcwNzUzMjBjMjM4MGRlNjUwYjhjZTVlZDgyOGMwZDQ4YjhhMzJmNTZiZA","altText":"1024_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4TVM4eE5UQTNORFF6TmpBNE56Z3pPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVl6TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOWUyOGU3Y2I0OGEwMzIxZTkzZjIyMGExM2ZlM2VmMDMzMDY2MTVjYTc1ODllODNjOWEyZjgwNDU0MGIxYzdj","altText":"768_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmd3Tnk4eE5UQTNORFF6TmpNME9UazRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdObVl6TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYjQ2Mjk0MzVjMzRjZDY3OGJiNzdkYzJkM2JlZWQwYzc3Njk1YmZlYmY3ZGY1ZTU5MTdlYzIwMmI0ZTAyMzNj","altText":"480_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZ3dNeTh4TlRBM05EUXpOalE0TVRBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhYjU3OTYwYzg2N2FiMGI5ZDRkMDc2ZDlkNDRhZjlhZDhjMjI3NTczYWM2ZjYzNTU0ZDk3NTBhODY2NzQ2YTk","altText":"200_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00006f30000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc5fGltYWdlL2pwZWd8YURabEwyZzFaUzh4TlRBM05EUXpOekl3TVRrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05tWXpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJiMjBiMDViNThmOGVjNzI1Yjk4ODk4YjRlYjY5NjQ1MGMyNTUzOGFjZjZhN2VhZjhhMTU4ZmE5NWJiNmZlMDA","altText":"120_0200000d00006f30000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI0OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoak9TOHhOVEEzTkRRek5EZzNOVFF5TWd8Nzg5OGQwMjliMjMyMzE3YTc2YmExYjQ4NjVjMDU1ZmIyZTdjYjQ2NjY1MDRjN2VjMGRlNjIwZTE3ODQ1NGRjNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00006f30000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"721-111/037-000/035-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-111_037-000_035-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["721-111/037-000/035-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821417309","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Strain relief plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51255491","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}