[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"722-110/026-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/722-110_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 722-110/026-000 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (52,4 x 23,9 x 22,75) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneU5TOHhOVEEyTkRJeU56YzBNVGN5Tmd8MjM4YWU2M2M4ZjA2YzYzMzgxMTYyOGYxZjlmMDg2ZGI2NmZhYzI5NzY0MTA5ODQ1YWI4YTQyMTlmZjBiYjVhMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVNU16WTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGU1ZTRjZjQ2ZGNlN2JlYWFkNGExZWQ4NTkyMzMyNmEyZmQ2NmY4MDU0MjU2ZTIyMjcxNDZlMjc5MzRkMjAyOA","altText":"1440_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmc0Wmk4eE5UQTJOREl5T0RjNU1ETXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDg5ODg5YTE3YTU4Nzc4OTNhYzFiZjYyYzFjZjM3YjRiNWQ5YzU1YWZjN2EyYWJhNjBlNjFkNTk2MDAxZDI0NQ","altText":"1280_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1Tmk4eE5UQTJOREl5T0RrNE5qa3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjcyNGRlNzI3NDU2ODY2NzViZDkwNWU1NTRhOTMxYjlkMjA3MTIxYTQ5ZjQ0ZTVmODU2ZDEzNzU1MTM3ODcxYQ","altText":"1024_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTkM4eE5UQTJOREl5T1RFMU1EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR013WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOGZlZTU0YzZhMjIwMDliYmQwNTEwZDIzNTAwZmZkZjhiMzk0ZDZmNjU1YTE1MWRhNGE5YTg1NGMyZTMyMjMx","altText":"768_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsWWk4eE5UQTJOREl5T1RNNE1ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR013WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyNjBjMWM0NmYxNGY5ZDIxZDNkMDVlYzQ4MGU2OWE0OThjN2FkYjZkNDM5ZWExNDA4NjE2OTJmMGI0OTVjOGQ3","altText":"480_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZ3dNeTh4TlRBMk5ESXpNREUyTmpVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2YWMzNmI4ZjQ3ZTEyMjllYTEyNmEyZmM4NGMxOGFmYjQ0OWViYTdjYWY2MmFhMGQ2N2EzOWU5ODZjY2QxMzY","altText":"120_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVNU16WTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGU1ZTRjZjQ2ZGNlN2JlYWFkNGExZWQ4NTkyMzMyNmEyZmQ2NmY4MDU0MjU2ZTIyMjcxNDZlMjc5MzRkMjAyOA","altText":"1440_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmc0Wmk4eE5UQTJOREl5T0RjNU1ETXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDg5ODg5YTE3YTU4Nzc4OTNhYzFiZjYyYzFjZjM3YjRiNWQ5YzU1YWZjN2EyYWJhNjBlNjFkNTk2MDAxZDI0NQ","altText":"1280_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1Tmk4eE5UQTJOREl5T0RrNE5qa3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjcyNGRlNzI3NDU2ODY2NzViZDkwNWU1NTRhOTMxYjlkMjA3MTIxYTQ5ZjQ0ZTVmODU2ZDEzNzU1MTM3ODcxYQ","altText":"1024_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTkM4eE5UQTJOREl5T1RFMU1EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR013WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOGZlZTU0YzZhMjIwMDliYmQwNTEwZDIzNTAwZmZkZjhiMzk0ZDZmNjU1YTE1MWRhNGE5YTg1NGMyZTMyMjMx","altText":"768_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsWWk4eE5UQTJOREl5T1RNNE1ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR013WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyNjBjMWM0NmYxNGY5ZDIxZDNkMDVlYzQ4MGU2OWE0OThjN2FkYjZkNDM5ZWExNDA4NjE2OTJmMGI0OTVjOGQ3","altText":"480_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZ3dNeTh4TlRBMk5ESXpNREUyTmpVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2YWMzNmI4ZjQ3ZTEyMjllYTEyNmEyZmM4NGMxOGFmYjQ0OWViYTdjYWY2MmFhMGQ2N2EzOWU5ODZjY2QxMzY","altText":"120_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneU5TOHhOVEEyTkRJeU56YzBNVGN5Tmd8MjM4YWU2M2M4ZjA2YzYzMzgxMTYyOGYxZjlmMDg2ZGI2NmZhYzI5NzY0MTA5ODQ1YWI4YTQyMTlmZjBiYjVhMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3dOUzh4TlRBM09EYzJOemN5TWpVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyZTdiN2Y5NGJlMGY3ZTFlNmY1ZDVlZTkwOThhOTllMGZlZjliZmRmNmU3NTFmZGNlNjY1ZjcyYzUwMTNhNjE","altText":"200_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3dOUzh4TlRBM09EYzJOemN5TWpVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyZTdiN2Y5NGJlMGY3ZTFlNmY1ZDVlZTkwOThhOTllMGZlZjliZmRmNmU3NTFmZGNlNjY1ZjcyYzUwMTNhNjE","altText":"200_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcyWWk4eE5UQTNPRGMyTmpnek56YzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYyMTA5OTBjN2Y5ZmJkYzgwMmNhNDdmMDY2OTI0OWIxOWYzZmRjOTI0NTJlZTFhNTQ3NmYxOGFkODVmMGQzYw","altText":"1440_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmcyT0M4eE5UQTNPRGMyTmprd016TXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjNkZTJhNDEzODZhZWMwNzYyYWU5YTAwZWVhNWMwZmFmZWJlMmJkNDU3ODg4MTU3MDk1ODEzZWJhODRjZTk2Yg","altText":"1280_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd4WXk4eE5UQTNPRGMyTnpBek5ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzUwYzI2YTQ1YWRjMjgxNTE4YThlMzk0N2UyZDU5MzcxY2QyY2UwNzIzZGZlZGZlMmMxMGQwYzA1MjYyYTc4ZQ","altText":"1024_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd4TlM4eE5UQTNPRGMyTnpJNU5qVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZjY2ZjU0YzEwODZiMWQ5NDA3Yjk5ZjE4N2JkMTI5OTc3MzRkYjM1YTMyMTNmNzgwODU3ZDY4NmE2YzNlNmU4","altText":"768_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd3WlM4eE5UQTNPRGMyTnpRNU16RTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOWVkMDg3OGQ4YzZlNWZkMjM1OTA5YTM0OWVkN2VkNWIzZTU1NzI5MWEwN2I4MTA1ZDY4Mjg1MWJhNzZiOWI2","altText":"480_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3dOUzh4TlRBM09EYzJOemN5TWpVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyZTdiN2Y5NGJlMGY3ZTFlNmY1ZDVlZTkwOThhOTllMGZlZjliZmRmNmU3NTFmZGNlNjY1ZjcyYzUwMTNhNjE","altText":"200_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFNeTh4TlRBM09EYzJPREkwTmpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkMGM5MGFiMTU2MWI5YzBlYWIyMzYzMTg3ZTk5N2RlYjY2ZGQ5MzMzMTU4YTdkNWI1OWVmYjAwODNiMDE5ZDE","altText":"120_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnM1l5OHhOVEEzT0RjMk5qTXhNelV3TWd8MTE1OTE1NWQ2ZTFlOWMxMzNjOGZkM2JlZDMwNDZlYzliMzk4MDViZjliOGQyMGUzNTI5YTgwMjhlYjNkYjIwNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmc0TWk4eE5UQTJOREl5T0RNNU56QTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmY1ZmMzOTQ4NzRhNGZhOGNjN2YwMzUwMjJiNjVkYTZlNDQ0MWIyYzkwZWI2YTEyZjBlM2QyZDFlMTUyN2QzYg","altText":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc0T0M4eE5UQTJOREl5T0RVNU16WTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGU1ZTRjZjQ2ZGNlN2JlYWFkNGExZWQ4NTkyMzMyNmEyZmQ2NmY4MDU0MjU2ZTIyMjcxNDZlMjc5MzRkMjAyOA","altText":"1440_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmc0Wmk4eE5UQTJOREl5T0RjNU1ETXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDg5ODg5YTE3YTU4Nzc4OTNhYzFiZjYyYzFjZjM3YjRiNWQ5YzU1YWZjN2EyYWJhNjBlNjFkNTk2MDAxZDI0NQ","altText":"1280_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1Tmk4eE5UQTJOREl5T0RrNE5qa3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJqTUdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjcyNGRlNzI3NDU2ODY2NzViZDkwNWU1NTRhOTMxYjlkMjA3MTIxYTQ5ZjQ0ZTVmODU2ZDEzNzU1MTM3ODcxYQ","altText":"1024_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTkM4eE5UQTJOREl5T1RFMU1EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR013WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlOGZlZTU0YzZhMjIwMDliYmQwNTEwZDIzNTAwZmZkZjhiMzk0ZDZmNjU1YTE1MWRhNGE5YTg1NGMyZTMyMjMx","altText":"768_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmhsWWk4eE5UQTJOREl5T1RNNE1ERXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR013WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyNjBjMWM0NmYxNGY5ZDIxZDNkMDVlYzQ4MGU2OWE0OThjN2FkYjZkNDM5ZWExNDA4NjE2OTJmMGI0OTVjOGQ3","altText":"480_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjeEwyaG1NaTh4TlRBMk5ESXlPVFUzTmpjek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGEzN2ExZTI3NWIyZDgxYjdkYzJiMmIxNzY2MTk5MWMwOGE4NTg4Y2Q3ZDczZjZhMzZiN2RmZjI0MmM3MWFlMWI","altText":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00004c0f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbUwyZ3dNeTh4TlRBMk5ESXpNREUyTmpVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HTXdaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2YWMzNmI4ZjQ3ZTEyMjllYTEyNmEyZmM4NGMxOGFmYjQ0OWViYTdjYWY2MmFhMGQ2N2EzOWU5ODZjY2QxMzY","altText":"120_0200000e00004c0f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneU5TOHhOVEEyTkRJeU56YzBNVGN5Tmd8MjM4YWU2M2M4ZjA2YzYzMzgxMTYyOGYxZjlmMDg2ZGI2NmZhYzI5NzY0MTA5ODQ1YWI4YTQyMTlmZjBiYjVhMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00004c0f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd4T0M4eE5UQTJOakkxTmpFM09USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Yzg1ODhiMmNkNDNhZjE2MjA0NDhkN2RlM2FjZjA0ZTk5OTE3NGY2ZjYxMDY2ZGIzZTI0M2M1ZGViNDRjNTE4Mg","altText":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd3WlM4eE5UQTJOakkxTmpRME1UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGUyN2M2MTlkZDJjNGEwNDdlMmE5YmVlYTgxYmRlMzExNmQ1MzlkMmUwN2RlZjI0OThhMDMzMDk5MjIyYzBlNQ","altText":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd3WVM4eE5UQTJOakkxTmpVM01qUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYzMGM3ZTRlMTA4YTU2ZDRhOGMzNzI2MzBiYTY0NTkxMWRlYzc0ZWIzNmE4ZjgxZmVjNWU0YmQ1ZmZkM2E0Yg","altText":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd3TVM4eE5UQTJOakkxTmpnd01UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVkyWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OWEwOWU0ZDAxNmU2NGQwMmUyMGE0Y2JlYmQzMjkwMzZjMmU4NjY5NjAyM2U2ZDBmYTVhMDA1MjkyZTJjM2RiNA","altText":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmd3TWk4eE5UQTJOakkxTmprek1qZzVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDllNTU0YWRiYjQyZWJiMGRiMjdmYjg3MjU5M2UyYmIwZTIzNGRlOTAwYTA1NzViNWQxOGI0YmE1Yzc4MDk2","altText":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcxTVM4eE5UQTJOakkxTnpFeU9UVXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaalprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZDI3NjY1MjEwZDA2ZTczM2ExZjEwNzUyYmZiNGUwZDM4ZmI2YmY1OGFmNWFhMTJhODg4ZjczZmY2YTVjYjVj","altText":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZzFOeTh4TlRBMk5qSTFOek15TmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAwOTcxYmQxZDBlMjBhNjZkNWU4OGM0ZDA0ZTcyM2Q1ODhmZjQ0NTQ3MjkxYTZlMWFhNjUxYjkwMGRlNGJjMzI","altText":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002f6d5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDMwfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzJZeTh4TlRBMk5qSTFOemt4TlRrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpqWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdjZGFhMmQwMTE3M2E1MTA3YWNlNjViYzA3NmZjZGNkY2ZiOGVlYTFhMTFlYjM0NGIzYzk5MWRiNmZmNTQxODU","altText":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnM05DOHhOVEEyTmpJMU5UVTRPVFF3Tmd8ZTY3ZmQ3MjVjZTliMDE2ZThjMGY5ODI5YTZiZDJiMmI3OGFiYTllY2Y3MGJmMjZiZGRhYTg3NDI4NzUxYzE0NQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002f6d5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3dOUzh4TlRBM09EYzJOemN5TWpVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyZTdiN2Y5NGJlMGY3ZTFlNmY1ZDVlZTkwOThhOTllMGZlZjliZmRmNmU3NTFmZGNlNjY1ZjcyYzUwMTNhNjE","altText":"200_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3dOUzh4TlRBM09EYzJOemN5TWpVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyZTdiN2Y5NGJlMGY3ZTFlNmY1ZDVlZTkwOThhOTllMGZlZjliZmRmNmU3NTFmZGNlNjY1ZjcyYzUwMTNhNjE","altText":"200_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmcyWmk4eE5UQTNPRGMyTmpjd05qY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTgyNWE4NTk1OWQwMGNiZDNmYzcyNzMwNWFiOWZiZWM5ZjIzMjBjZmJhYjMwYTk5NGJiMGRjMTliZDc0ZDk0NA","altText":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmcyWWk4eE5UQTNPRGMyTmpnek56YzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTYyMTA5OTBjN2Y5ZmJkYzgwMmNhNDdmMDY2OTI0OWIxOWYzZmRjOTI0NTJlZTFhNTQ3NmYxOGFkODVmMGQzYw","altText":"1440_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmcyT0M4eE5UQTNPRGMyTmprd016TXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjNkZTJhNDEzODZhZWMwNzYyYWU5YTAwZWVhNWMwZmFmZWJlMmJkNDU3ODg4MTU3MDk1ODEzZWJhODRjZTk2Yg","altText":"1280_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd4WXk4eE5UQTNPRGMyTnpBek5ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd4WWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzUwYzI2YTQ1YWRjMjgxNTE4YThlMzk0N2UyZDU5MzcxY2QyY2UwNzIzZGZlZGZlMmMxMGQwYzA1MjYyYTc4ZQ","altText":"1024_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmd4TlM4eE5UQTNPRGMyTnpJNU5qVTBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZjY2ZjU0YzEwODZiMWQ5NDA3Yjk5ZjE4N2JkMTI5OTc3MzRkYjM1YTMyMTNmNzgwODU3ZDY4NmE2YzNlNmU4","altText":"768_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd3WlM4eE5UQTNPRGMyTnpRNU16RTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOWVkMDg3OGQ4YzZlNWZkMjM1OTA5YTM0OWVkN2VkNWIzZTU1NzI5MWEwN2I4MTA1ZDY4Mjg1MWJhNzZiOWI2","altText":"480_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODIwfGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZ3dOUzh4TlRBM09EYzJOemN5TWpVeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyZTdiN2Y5NGJlMGY3ZTFlNmY1ZDVlZTkwOThhOTllMGZlZjliZmRmNmU3NTFmZGNlNjY1ZjcyYzUwMTNhNjE","altText":"200_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000081b1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjk5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZzFNeTh4TlRBM09EYzJPREkwTmpneE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ERmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVkMGM5MGFiMTU2MWI5YzBlYWIyMzYzMTg3ZTk5N2RlYjY2ZGQ5MzMzMTU4YTdkNWI1OWVmYjAwODNiMDE5ZDE","altText":"120_0200000d000081b1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnM1l5OHhOVEEzT0RjMk5qTXhNelV3TWd8MTE1OTE1NWQ2ZTFlOWMxMzNjOGZkM2JlZDMwNDZlYzliMzk4MDViZjliOGQyMGUzNTI5YTgwMjhlYjNkYjIwNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000081b1000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"722-110/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/722-110_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["722-110/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454472160","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51186374","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}