[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"722-137/031-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-137_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Lötstiftabmessungen 0,6 x 1 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-137/031-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (49,8 x 23,25 x 11,6) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnMk1DOHhOVEEzTVRnd01UTTNOamM1T0F8YmM1MWU4YzkyNzg5ZGM1MTU2ZGFmZWU5ZWY3YzFjZDI5MzE3NGVkMzcyNTgwODM4ZmI4NWI3YmEzODIzZWY4Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhqWVM4eE5UQTNNVGd3TWpNeU56QTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY5NmFlZTIzODliODcxNTNmMzZhYjg2NTRjNjQ5NjNjZDdhMjI1NjExYTBhYmNiNmJlZmI0OGI3YWU4ZTc2Mw","altText":"1440_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhqWkM4eE5UQTNNVGd3TWpRMU9ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdiNDc5ODA3ZWRkODYyMTJkNzBiNDkxNTI2NWI5NzcyYTUyY2Q1YTk2NTI0YjkzOTA0ZGU1ZWRmNTY5M2Y4NA","altText":"1280_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrTkM4eE5UQTNNVGd3TWpZeU1UazRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVkNjc0YmZjODhjYWQxMmQ3NDM3N2Y0YTY2OTE1NDgyNTVkMmE0MGU1Mzc0Zjg1YWEyYjQxMzhjNmJhNzNkMQ","altText":"1024_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNNVGd3TWpjNE5UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR1JpTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NjFiMTNhNTJmNjViZTc3ZGIyZDQ1YTQ0MzRhM2Q3ODkzNjA1NGE3ZmVkNjBjMzc3Y2E4OTc2ZTk1MTY4ZTUx","altText":"768_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrWmk4eE5UQTNNVGd3TWprNE1qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR1JpTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGI2M2VjYTUwZTI0NzE0Y2FkYWI3MGY1NDdiNTFkMGZlYjc3MDlhMjg3NTM4YzgzODMyMGQyOWY3NmI0MjYx","altText":"480_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNUzh4TlRBM01UZ3dNell3TlRBeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiNzYxNTc2ZTZhMmU1NjVhNjU4MzZhNWU4Y2ZhMDg3M2ZkMzBlYWNmYTRkNTVmYmY4ZDAyM2I2YzMwMTBjYzU","altText":"120_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhqWVM4eE5UQTNNVGd3TWpNeU56QTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY5NmFlZTIzODliODcxNTNmMzZhYjg2NTRjNjQ5NjNjZDdhMjI1NjExYTBhYmNiNmJlZmI0OGI3YWU4ZTc2Mw","altText":"1440_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhqWkM4eE5UQTNNVGd3TWpRMU9ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdiNDc5ODA3ZWRkODYyMTJkNzBiNDkxNTI2NWI5NzcyYTUyY2Q1YTk2NTI0YjkzOTA0ZGU1ZWRmNTY5M2Y4NA","altText":"1280_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrTkM4eE5UQTNNVGd3TWpZeU1UazRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVkNjc0YmZjODhjYWQxMmQ3NDM3N2Y0YTY2OTE1NDgyNTVkMmE0MGU1Mzc0Zjg1YWEyYjQxMzhjNmJhNzNkMQ","altText":"1024_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNNVGd3TWpjNE5UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR1JpTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NjFiMTNhNTJmNjViZTc3ZGIyZDQ1YTQ0MzRhM2Q3ODkzNjA1NGE3ZmVkNjBjMzc3Y2E4OTc2ZTk1MTY4ZTUx","altText":"768_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrWmk4eE5UQTNNVGd3TWprNE1qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR1JpTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGI2M2VjYTUwZTI0NzE0Y2FkYWI3MGY1NDdiNTFkMGZlYjc3MDlhMjg3NTM4YzgzODMyMGQyOWY3NmI0MjYx","altText":"480_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNUzh4TlRBM01UZ3dNell3TlRBeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiNzYxNTc2ZTZhMmU1NjVhNjU4MzZhNWU4Y2ZhMDg3M2ZkMzBlYWNmYTRkNTVmYmY4ZDAyM2I2YzMwMTBjYzU","altText":"120_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnMk1DOHhOVEEzTVRnd01UTTNOamM1T0F8YmM1MWU4YzkyNzg5ZGM1MTU2ZGFmZWU5ZWY3YzFjZDI5MzE3NGVkMzcyNTgwODM4ZmI4NWI3YmEzODIzZWY4Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyaG1ZaTh4TlRBM05UWXlOVFF3TWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQ2YWQwODI0YWE1YjNkZTVkZTkyNDc2ZWEyZjBhMWJjNjgyYjM0YWQ1YzYyZDgxZjk0ZGI3OTI0OTFkOTRiN2M","altText":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyaG1ZaTh4TlRBM05UWXlOVFF3TWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQ2YWQwODI0YWE1YjNkZTVkZTkyNDc2ZWEyZjBhMWJjNjgyYjM0YWQ1YzYyZDgxZjk0ZGI3OTI0OTFkOTRiN2M","altText":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc0WWk4eE5UQTNOVFl5TkRJNE9ESTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRhODA5ZTQwM2IzMTY3NDIyMGRkYjczYjdiN2RiZDBkYmQyZGY0Y2E0NWNlOWIyMzc2OTI1ZTZjMDMyZmY0NQ","altText":"1440_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc1TlM4eE5UQTNOVFl5TkRVMU1EUXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Njk5YWY5OTBhYzhkMmFiMDQ0NTNhZjA4YWYxYTJlZjhhODhiNDYxMDFjYzZkOGQzNGJiNzUzMjQ5MzY0NjA5ZA","altText":"1280_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmc1T1M4eE5UQTNOVFl5TkRZNE1UVXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDY2ZTY4OTVjY2M5MmZmN2NiN2QyOGFhOTVjYjE0MGU3MjA0NGJkZjRjODQ4MTg5MDRhMzk1NzBkM2I0ZWQ5Yg","altText":"1024_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhoTXk4eE5UQTNOVFl5TkRrME16WTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUpsTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkZThhZTcwZTFmOTJlNzNkNjdiMjE5ZDgzM2I3MmNiOTU5ZmI5NGIyYjEzZDgxNGNlNWEzY2I0NjE0MTNhMGQ4","altText":"768_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhtTlM4eE5UQTNOVFl5TlRJM01UTXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUpsTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTYyYjc1MjhlYTE0ZTBiNzIzYzQ5MmRlNGU4ZGRhZDdiMmNhY2IyNGIxM2ViYzhjZDk3MGVhMmExYTRkZTE0","altText":"480_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyaG1ZaTh4TlRBM05UWXlOVFF3TWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQ2YWQwODI0YWE1YjNkZTVkZTkyNDc2ZWEyZjBhMWJjNjgyYjM0YWQ1YzYyZDgxZjk0ZGI3OTI0OTFkOTRiN2M","altText":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaG1OaTh4TlRBM05UWXlOVGcyTVRFMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg0ZDI0M2ZkNTQ3OTFmMTc3ZDY3OTRjZTNkYWQ5OTMwYmUxNGY3YWU0YzYyOGE1YmNlOTlkNDA5NmZmYTg5YjY","altText":"120_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneFpTOHhOVEEzTlRZeU16RTNOREUzTkF8MTI5ZTM1ODdhNTJjZjlmNDg2YWM4YzZiYzg5Y2M0MWUzOTFjNDgyNDQwNDRlNTA5NTMzMGRiMGM3YjMzMmY3ZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVOUzh4TlRBNE1UVTRNVFV4TURZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNjE1YmNlOTRmZDQ4MGZiYWUzMDQxN2I4ZWNiMDQ3ZGNkMDFiNzhlNGM5NDE5OTgyY2JhMjExYTAyZGIzMzM","altText":"200_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVOUzh4TlRBNE1UVTRNVFV4TURZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNjE1YmNlOTRmZDQ4MGZiYWUzMDQxN2I4ZWNiMDQ3ZGNkMDFiNzhlNGM5NDE5OTgyY2JhMjExYTAyZGIzMzM","altText":"200_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc0TkM4eE5UQTRNVFU0TVRBeE9URTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWJjYjY3NjA2NzZkMDZiNmMzYWYzMzI3MWI1MDRjMjAyNGJmZWRkY2JiY2NiOThhOWNkZTg4MjM3MDRmZTk0Yw","altText":"1440_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0TlM4eE5UQTRNVFU0TVRBNE5EY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODk4OTZmMjM5ZWY3NWU5NjVlMmExMjJjN2YwY2JiMjAxZDQxOTM1YjRiNWUxYjk2MGQ0MzIyNzQ2OGFhYzhlMw","altText":"1280_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T0M4eE5UQTRNVFU0TVRFNE16QXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWJhMTI2YTFlNzc5ODk4OGE3ZWQzZmYxZGUxNGQzOGZlNDQ3YjViMTUzZTI1NDMxMGUyMzczNzkyODJkYmY2YQ","altText":"1024_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc0WlM4eE5UQTRNVFU0TVRNeE5EQTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPRE0yTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZDdhN2UyZmE1Y2UwMGNkM2NjZDcxMjAwNmFkMTI4NGJkZmVjMGQ0OGY4NGYyMGExOTRhY2M1MWJjOTdjOTgy","altText":"768_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmc0Wmk4eE5UQTRNVFU0TVRNM09UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPRE0yTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMTdmY2JhYjljNDg4M2Y5YTUyMTViMTMyODYyZjA5MmIyNjA2ZWI4MDdjM2NhNjk3M2U2ZTQyNTY2NTBlNjRl","altText":"480_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVOUzh4TlRBNE1UVTRNVFV4TURZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNjE1YmNlOTRmZDQ4MGZiYWUzMDQxN2I4ZWNiMDQ3ZGNkMDFiNzhlNGM5NDE5OTgyY2JhMjExYTAyZGIzMzM","altText":"200_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyaGhNeTh4TlRBNE1UVTRNVGsyT1RRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5MWZjOWUwNWMxM2EyZGRhYjY5YzM3YzgzZjhmZWU4NWMzMGZhNmYwODA5MjM5NTlhOTE1YmE0NzhmZTU2MmE","altText":"120_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneU1pOHhOVEE0TVRVNE1ESTVPREkzTUF8MDA4M2E4ZTE1OTFmNDRlYzBmNDA4M2QwMzZlOGYzZWZjZDJkODNhYjM5Njg3NjdjMjBjODA4ZDM2MGJkODM1NA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqTXk4eE5UQTNNVGd3TWpFek1EUTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUzYjc0ZGZmYzEyOTFjZWUxODY5MjJlZGQxOWU4NjhlODNjMjUyMDVjMzBmNzljZTA3MDJkOGQ1MTQ0YjFjMA","altText":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhqWVM4eE5UQTNNVGd3TWpNeU56QTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjY5NmFlZTIzODliODcxNTNmMzZhYjg2NTRjNjQ5NjNjZDdhMjI1NjExYTBhYmNiNmJlZmI0OGI3YWU4ZTc2Mw","altText":"1440_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmhqWkM4eE5UQTNNVGd3TWpRMU9ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdiNDc5ODA3ZWRkODYyMTJkNzBiNDkxNTI2NWI5NzcyYTUyY2Q1YTk2NTI0YjkzOTA0ZGU1ZWRmNTY5M2Y4NA","altText":"1280_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrTkM4eE5UQTNNVGd3TWpZeU1UazRNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFJrWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVkNjc0YmZjODhjYWQxMmQ3NDM3N2Y0YTY2OTE1NDgyNTVkMmE0MGU1Mzc0Zjg1YWEyYjQxMzhjNmJhNzNkMQ","altText":"1024_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTYzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNNVGd3TWpjNE5UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR1JpTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4NjFiMTNhNTJmNjViZTc3ZGIyZDQ1YTQ0MzRhM2Q3ODkzNjA1NGE3ZmVkNjBjMzc3Y2E4OTc2ZTk1MTY4ZTUx","altText":"768_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmhrWmk4eE5UQTNNVGd3TWprNE1qUXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOR1JpTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGI2M2VjYTUwZTI0NzE0Y2FkYWI3MGY1NDdiNTFkMGZlYjc3MDlhMjg3NTM4YzgzODMyMGQyOWY3NmI0MjYx","altText":"480_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDIzfGltYWdlL2pwZWd8YURrekwyaGtNaTh4TlRBM01UZ3dNekUwTmpJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxOWUzOWI5OTM4MDUwYWY2NGFjZDEwNDQ5MDA2ZGIwYjdiOTlhY2Y5NTFhYjk1MThkMTg4ZDAwYmJhMjRjNTE","altText":"200_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00004db6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaGpNUzh4TlRBM01UZ3dNell3TlRBeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HUmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBiNzYxNTc2ZTZhMmU1NjVhNjU4MzZhNWU4Y2ZhMDg3M2ZkMzBlYWNmYTRkNTVmYmY4ZDAyM2I2YzMwMTBjYzU","altText":"120_0200000e00004db6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnMk1DOHhOVEEzTVRnd01UTTNOamM1T0F8YmM1MWU4YzkyNzg5ZGM1MTU2ZGFmZWU5ZWY3YzFjZDI5MzE3NGVkMzcyNTgwODM4ZmI4NWI3YmEzODIzZWY4Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00004db6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyaG1ZaTh4TlRBM05UWXlOVFF3TWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQ2YWQwODI0YWE1YjNkZTVkZTkyNDc2ZWEyZjBhMWJjNjgyYjM0YWQ1YzYyZDgxZjk0ZGI3OTI0OTFkOTRiN2M","altText":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyaG1ZaTh4TlRBM05UWXlOVFF3TWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQ2YWQwODI0YWE1YjNkZTVkZTkyNDc2ZWEyZjBhMWJjNjgyYjM0YWQ1YzYyZDgxZjk0ZGI3OTI0OTFkOTRiN2M","altText":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmc0TkM4eE5UQTNOVFl5TkRBeU5qRTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTI4MWQ1ZjMwYjg5NDQxY2Y3YzQzNTlmYWQ1NWExY2RiOWNkMmIzNWEzYWEwM2JkMDc5OTE0M2UyY2I0Mzg3MA","altText":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmc0WWk4eE5UQTNOVFl5TkRJNE9ESTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRhODA5ZTQwM2IzMTY3NDIyMGRkYjczYjdiN2RiZDBkYmQyZGY0Y2E0NWNlOWIyMzc2OTI1ZTZjMDMyZmY0NQ","altText":"1440_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmc1TlM4eE5UQTNOVFl5TkRVMU1EUXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Njk5YWY5OTBhYzhkMmFiMDQ0NTNhZjA4YWYxYTJlZjhhODhiNDYxMDFjYzZkOGQzNGJiNzUzMjQ5MzY0NjA5ZA","altText":"1280_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmc1T1M4eE5UQTNOVFl5TkRZNE1UVXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVppWlRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDY2ZTY4OTVjY2M5MmZmN2NiN2QyOGFhOTVjYjE0MGU3MjA0NGJkZjRjODQ4MTg5MDRhMzk1NzBkM2I0ZWQ5Yg","altText":"1024_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhoTXk4eE5UQTNOVFl5TkRrME16WTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUpsTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkZThhZTcwZTFmOTJlNzNkNjdiMjE5ZDgzM2I3MmNiOTU5ZmI5NGIyYjEzZDgxNGNlNWEzY2I0NjE0MTNhMGQ4","altText":"768_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhtTlM4eE5UQTNOVFl5TlRJM01UTXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabUpsTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMTYyYjc1MjhlYTE0ZTBiNzIzYzQ5MmRlNGU4ZGRhZDdiMmNhY2IyNGIxM2ViYzhjZDk3MGVhMmExYTRkZTE0","altText":"480_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTYzfGltYWdlL2pwZWd8YURoakwyaG1ZaTh4TlRBM05UWXlOVFF3TWpNNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDQ2YWQwODI0YWE1YjNkZTVkZTkyNDc2ZWEyZjBhMWJjNjgyYjM0YWQ1YzYyZDgxZjk0ZGI3OTI0OTFkOTRiN2M","altText":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fbe5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzAxfGltYWdlL2pwZWd8YURJMEwyaG1OaTh4TlRBM05UWXlOVGcyTVRFMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptSmxOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg0ZDI0M2ZkNTQ3OTFmMTc3ZDY3OTRjZTNkYWQ5OTMwYmUxNGY3YWU0YzYyOGE1YmNlOTlkNDA5NmZmYTg5YjY","altText":"120_0200000f0002fbe5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJneFpTOHhOVEEzTlRZeU16RTNOREUzTkF8MTI5ZTM1ODdhNTJjZjlmNDg2YWM4YzZiYzg5Y2M0MWUzOTFjNDgyNDQwNDRlNTA5NTMzMGRiMGM3YjMzMmY3ZA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fbe5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVOUzh4TlRBNE1UVTRNVFV4TURZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNjE1YmNlOTRmZDQ4MGZiYWUzMDQxN2I4ZWNiMDQ3ZGNkMDFiNzhlNGM5NDE5OTgyY2JhMjExYTAyZGIzMzM","altText":"200_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVOUzh4TlRBNE1UVTRNVFV4TURZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNjE1YmNlOTRmZDQ4MGZiYWUzMDQxN2I4ZWNiMDQ3ZGNkMDFiNzhlNGM5NDE5OTgyY2JhMjExYTAyZGIzMzM","altText":"200_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6Tmk4eE5UQTRNVFU0TURnNE9EQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWI1N2E2OWM3ZjYxY2VkMjRiNWM1Mjg3MmY3OGY5YWI5MjQzYjAyMzQ5OGViZDYwNmQxZjJjOWQwNDRiYzI3OA","altText":"2000_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmc0TkM4eE5UQTRNVFU0TVRBeE9URTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWJjYjY3NjA2NzZkMDZiNmMzYWYzMzI3MWI1MDRjMjAyNGJmZWRkY2JiY2NiOThhOWNkZTg4MjM3MDRmZTk0Yw","altText":"1440_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmc0TlM4eE5UQTRNVFU0TVRBNE5EY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODk4OTZmMjM5ZWY3NWU5NjVlMmExMjJjN2YwY2JiMjAxZDQxOTM1YjRiNWUxYjk2MGQ0MzIyNzQ2OGFhYzhlMw","altText":"1280_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTU1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmc0T0M4eE5UQTRNVFU0TVRFNE16QXdOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd6TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWJhMTI2YTFlNzc5ODk4OGE3ZWQzZmYxZGUxNGQzOGZlNDQ3YjViMTUzZTI1NDMxMGUyMzczNzkyODJkYmY2YQ","altText":"1024_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjQyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmc0WlM4eE5UQTRNVFU0TVRNeE5EQTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPRE0yTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0ZDdhN2UyZmE1Y2UwMGNkM2NjZDcxMjAwNmFkMTI4NGJkZmVjMGQ0OGY4NGYyMGExOTRhY2M1MWJjOTdjOTgy","altText":"768_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmc0Wmk4eE5UQTRNVFU0TVRNM09UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPRE0yTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMTdmY2JhYjljNDg4M2Y5YTUyMTViMTMyODYyZjA5MmIyNjA2ZWI4MDdjM2NhNjk3M2U2ZTQyNTY2NTBlNjRl","altText":"480_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzVOUzh4TlRBNE1UVTRNVFV4TURZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhNjE1YmNlOTRmZDQ4MGZiYWUzMDQxN2I4ZWNiMDQ3ZGNkMDFiNzhlNGM5NDE5OTgyY2JhMjExYTAyZGIzMzM","altText":"200_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008361000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURsa0wyaGhNeTh4TlRBNE1UVTRNVGsyT1RRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09ETTJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5MWZjOWUwNWMxM2EyZGRhYjY5YzM3YzgzZjhmZWU4NWMzMGZhNmYwODA5MjM5NTlhOTE1YmE0NzhmZTU2MmE","altText":"120_0200000d00008361000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008361000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYyNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJneU1pOHhOVEE0TVRVNE1ESTVPREkzTUF8MDA4M2E4ZTE1OTFmNDRlYzBmNDA4M2QwMzZlOGYzZWZjZDJkODNhYjM5Njg3NjdjMjBjODA4ZDM2MGJkODM1NA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008361000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"722-137/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-137_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["722-137/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918626767","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51138765","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI
Item no. 722-137/031-000
THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray