[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"722-735/031-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-735_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Lötstiftabmessungen 0,6 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 722-735/031-000 bietet eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (49,8 x 23,25 x 11,6) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaU5TOHhOVEE0TURBMk1UYzJNell4TkF8Njc4NjZjYWExMDNiMTM5ODk0NjJkZDg0NzBiODQ0ZWQ0NTQyYWMwYzc5MGRjMjNlZDc4NGZmZTljOWY2ZGM3Yg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWVM4eE5UQTRNREEyTWpNeU1EWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JhOGNlMjg5YjdjMThiM2Q3NDIyYTY3MzE0YzkzYWNlYjI1YzczMmE4Y2RmYjRhNzNiMjI3Njc5OTM2NzA3NQ","altText":"1440_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcxTmk4eE5UQTRNREEyTWpRMU1UYzBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTk0N2U2OWYyNWQwOWJmZTAzMmNhNzY5YTk4YjNlNmNmNzQ3NzFlMmViZGUyYjE0ZmZmNGFjYTM5MjFlYmRkYw","altText":"1280_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwWmk4eE5UQTRNREEyTWpZME9ETTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MThhYTc4MjFlYWRkNTk5NzQ4NzMxYTc2MDVlNDgxNGY4OWYzZDdiNTZiN2Y5YzYyYzBmNDdjNTI3MjBmNDE3ZA","altText":"1024_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmcwTlM4eE5UQTRNREEyTWprM05qQXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFJrWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZmJkODE0NDM5Yzk4MTE4MzkxMWM5NjkwZDA4ZjIyZWEzZGQxNTk4NjJiZjI1MmEyYTQ0ZDBjMmU3Y2FmNDZh","altText":"768_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WWk4eE5UQTRNREEyTXpJd05UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFJrWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YTE3MTZjODNlNWQ4YmY4YTA1NzI5NTE3MTViNmVmZGZhMDIxNmIyMTQ4ZDEzMzVjZDFlZWE3ZDBmODBlODk2","altText":"480_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzJaaTh4TlRBNE1EQTJOREF5TkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0MmI5OWYyNjU0ZTRhY2UxYmY3ZDUxZWE3ZWE4ZDkxNTVmYWY5YTA1MDZjYmRmZmUyM2E0NTEzOGQwMTMxYjM","altText":"120_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWVM4eE5UQTRNREEyTWpNeU1EWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JhOGNlMjg5YjdjMThiM2Q3NDIyYTY3MzE0YzkzYWNlYjI1YzczMmE4Y2RmYjRhNzNiMjI3Njc5OTM2NzA3NQ","altText":"1440_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcxTmk4eE5UQTRNREEyTWpRMU1UYzBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTk0N2U2OWYyNWQwOWJmZTAzMmNhNzY5YTk4YjNlNmNmNzQ3NzFlMmViZGUyYjE0ZmZmNGFjYTM5MjFlYmRkYw","altText":"1280_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwWmk4eE5UQTRNREEyTWpZME9ETTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MThhYTc4MjFlYWRkNTk5NzQ4NzMxYTc2MDVlNDgxNGY4OWYzZDdiNTZiN2Y5YzYyYzBmNDdjNTI3MjBmNDE3ZA","altText":"1024_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmcwTlM4eE5UQTRNREEyTWprM05qQXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFJrWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZmJkODE0NDM5Yzk4MTE4MzkxMWM5NjkwZDA4ZjIyZWEzZGQxNTk4NjJiZjI1MmEyYTQ0ZDBjMmU3Y2FmNDZh","altText":"768_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WWk4eE5UQTRNREEyTXpJd05UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFJrWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YTE3MTZjODNlNWQ4YmY4YTA1NzI5NTE3MTViNmVmZGZhMDIxNmIyMTQ4ZDEzMzVjZDFlZWE3ZDBmODBlODk2","altText":"480_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzJaaTh4TlRBNE1EQTJOREF5TkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0MmI5OWYyNjU0ZTRhY2UxYmY3ZDUxZWE3ZWE4ZDkxNTVmYWY5YTA1MDZjYmRmZmUyM2E0NTEzOGQwMTMxYjM","altText":"120_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaU5TOHhOVEE0TURBMk1UYzJNell4TkF8Njc4NjZjYWExMDNiMTM5ODk0NjJkZDg0NzBiODQ0ZWQ0NTQyYWMwYzc5MGRjMjNlZDc4NGZmZTljOWY2ZGM3Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcyTmk4eE5UQTRNRFEyTlRreU5ERXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjRkMDM2YjIwZWJmOWUyOGFiMWIzMjE4ZjY2MzBkMTNkZjgxN2U5ZjE0ODJhMTJiMmM3ZjVlZGIwZWU3NDYyNw","altText":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WVM4eE5UQTRNRFEyTmpBMU5URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmRkM2JkYmY5YjJlODk5ZmI2ZTdkOGU1NGE4ODAxMmM4NzA2MTU2ODA2Mjk3NDcwOGNlNjEwMGE1YzMzNjVkYg","altText":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4Tnk4eE5UQTRNRFEyTmpFNE5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWY4ZGRiZmE4Mjk0OWYwNTQ4MzFmNWJmMmUxOGJlY2M3MWUzZTgxOTZjYjAwNjIwNGNhOGM2MDc3YWJjZGE0Mw","altText":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WkM4eE5UQTRNRFEyTmpRME9EUXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYWM5ODVkMjNlNTViNjc5ZDMzZGY1NDVlMGEwMmFhMzEyMTcwNzBjN2U3ZGVjYmQzZGQ4YmJmMjczZDE3ZmI1","altText":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd3Tmk4eE5UQTRNRFEyTmpZME5UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ODEzN2RhMjNmZjk1MjhhYjcxMzE5NDhjNzkzYzMyN2E3MjAzYWI4MzFhNmMxYjBlMjQ2NWRhNWQ0YWYzZGY0","altText":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEwfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzFaQzh4TlRBNE1EUTJOelE1TmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI4Yjk5NjVlMTU4ZDM5N2M0MDk0ZGMxNDg5MDY5NDkyM2Q1NDNhY2YxNWFmNzA5OTdkZDI1YTJhOGE4MGU2OWE","altText":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1TOHhOVEE0TURRMk5URTNNRFEyTWd8NGQxMjg0NzEzNzY4NjhmM2U3MWMyYjM2ZDNiZGE0MTlhNjNlMDQ4YWI5YTQ5N2E5ODhlZTcyNWM3Yjc1Yjc2Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzBPUzh4TlRBM01UQTJOVGt6TVRnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2MzRhM2ZiZWI3M2Y2ZWNmZDE5OTU4MTAzOWM2N2VmYzRjZTk3Zjk4NzZmYmRhZWRlZTRkY2QyMWVjM2M1MTc","altText":"200_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzBPUzh4TlRBM01UQTJOVGt6TVRnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2MzRhM2ZiZWI3M2Y2ZWNmZDE5OTU4MTAzOWM2N2VmYzRjZTk3Zjk4NzZmYmRhZWRlZTRkY2QyMWVjM2M1MTc","altText":"200_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcyTkM4eE5UQTNNVEEyTlRFM09ERTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTc5ZTgxNzRjZjRhODQ2ZDkwNTA3NTdjZDA0ZTg4MDA2MGFlZTMwNmM3NTE0YjE4OTdmYTlkZTM1ZGUwYzgyZg","altText":"1440_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxWlM4eE5UQTNNVEEyTlRNd09USXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTVkYzQ4ZjMwMDI4NDlhZjVmYTJiYWQxYmU1ZWQwNjBlMDNmZWE3ZDE1OWVlOTQxYjYyOWJhZGUzZDY1OTdmYg","altText":"1280_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcxWVM4eE5UQTNNVEEyTlRRM016QTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzRlNjkwYTZmNjdmYzI4ZmU5ZGM2NzQxMTM0YjcyMGVkZWNhNWJhNDI4NWIyMWI4YjkwMzMyMDIyNzM4OGIyYw","altText":"1024_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcxTmk4eE5UQTNNVEEyTlRVM01UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0V5TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NTQ4YTRmNTMyZjg4ZmRmOWIxYmMyNWVlNjlmMDliNjM2N2RkMWU1OTY4ZWFiYWEyODgyMDc2YmQzYTA2OTFk","altText":"768_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcwWkM4eE5UQTNNVEEyTlRnd01EY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0V5TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMWFhNTg1YTA4ZjIzNDZmMTQzMDdjMTk4NjM4NWM5NjgyNDYxYzMyMGI2ZWFiZjVlYzA2YmQ2M2QzNDQ0NzE4","altText":"480_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzBPUzh4TlRBM01UQTJOVGt6TVRnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2MzRhM2ZiZWI3M2Y2ZWNmZDE5OTU4MTAzOWM2N2VmYzRjZTk3Zjk4NzZmYmRhZWRlZTRkY2QyMWVjM2M1MTc","altText":"200_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3dZeTh4TlRBM01UQTJOak01TURVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYTNjMWVmYWQyOWI0MjIwM2E3NzYwNzQ0OGFkOWY4MGRlZWIyZDIyOWZlNWVkNmQ0NjU3NmJlNDYzYWU0NDg","altText":"120_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJobE15OHhOVEEzTVRBMk16azJOVGN5Tmd8NDliMjliYjU3NGVjYTQxNjFlNDRiMzI2OTk3NTg2YzdhODkyOGMwZjEyYmU5ZDYzMTIxYjRiMmNmZGYzMjRkNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTUM4eE5UQTRNREEyTWpFNE9UVTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRlZTkzYTE4ODA2MjRhMWQzNmNkMjNkM2UzYmMyNDk1ZGEwZTNhMDVkNWM4ZmVjZGJhZTY2N2RlZmI1MTdhOA","altText":"2000_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmcxWVM4eE5UQTRNREEyTWpNeU1EWTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2JhOGNlMjg5YjdjMThiM2Q3NDIyYTY3MzE0YzkzYWNlYjI1YzczMmE4Y2RmYjRhNzNiMjI3Njc5OTM2NzA3NQ","altText":"1440_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcxTmk4eE5UQTRNREEyTWpRMU1UYzBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTk0N2U2OWYyNWQwOWJmZTAzMmNhNzY5YTk4YjNlNmNmNzQ3NzFlMmViZGUyYjE0ZmZmNGFjYTM5MjFlYmRkYw","altText":"1280_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmcwWmk4eE5UQTRNREEyTWpZME9ETTFNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUwWkdZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MThhYTc4MjFlYWRkNTk5NzQ4NzMxYTc2MDVlNDgxNGY4OWYzZDdiNTZiN2Y5YzYyYzBmNDdjNTI3MjBmNDE3ZA","altText":"1024_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmcwTlM4eE5UQTRNREEyTWprM05qQXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFJrWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZmJkODE0NDM5Yzk4MTE4MzkxMWM5NjkwZDA4ZjIyZWEzZGQxNTk4NjJiZjI1MmEyYTQ0ZDBjMmU3Y2FmNDZh","altText":"768_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WWk4eE5UQTRNREEyTXpJd05UUXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFJrWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YTE3MTZjODNlNWQ4YmY4YTA1NzI5NTE3MTViNmVmZGZhMDIxNmIyMTQ4ZDEzMzVjZDFlZWE3ZDBmODBlODk2","altText":"480_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZ3daaTh4TlRBNE1EQTJNek0yT1RJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFlOGVhODQzYzQ2NjllZDMxMDYzMzQzODc4MmE4ZDgyOWYwYTRiZTI3Yzg0NmQzMWQ2NDZmMDQ1ODk5ZDJlNzg","altText":"200_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e000054df000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwfGltYWdlL2pwZWd8YURFeUwyZzJaaTh4TlRBNE1EQTJOREF5TkRZd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUmtaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ0MmI5OWYyNjU0ZTRhY2UxYmY3ZDUxZWE3ZWE4ZDkxNTVmYWY5YTA1MDZjYmRmZmUyM2E0NTEzOGQwMTMxYjM","altText":"120_0200000e000054df000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaU5TOHhOVEE0TURBMk1UYzJNell4TkF8Njc4NjZjYWExMDNiMTM5ODk0NjJkZDg0NzBiODQ0ZWQ0NTQyYWMwYzc5MGRjMjNlZDc4NGZmZTljOWY2ZGM3Yg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e000054df000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcyTmk4eE5UQTRNRFEyTlRreU5ERXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjRkMDM2YjIwZWJmOWUyOGFiMWIzMjE4ZjY2MzBkMTNkZjgxN2U5ZjE0ODJhMTJiMmM3ZjVlZGIwZWU3NDYyNw","altText":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WVM4eE5UQTRNRFEyTmpBMU5URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmRkM2JkYmY5YjJlODk5ZmI2ZTdkOGU1NGE4ODAxMmM4NzA2MTU2ODA2Mjk3NDcwOGNlNjEwMGE1YzMzNjVkYg","altText":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4Tnk4eE5UQTRNRFEyTmpFNE5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWY4ZGRiZmE4Mjk0OWYwNTQ4MzFmNWJmMmUxOGJlY2M3MWUzZTgxOTZjYjAwNjIwNGNhOGM2MDc3YWJjZGE0Mw","altText":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WkM4eE5UQTRNRFEyTmpRME9EUXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYWM5ODVkMjNlNTViNjc5ZDMzZGY1NDVlMGEwMmFhMzEyMTcwNzBjN2U3ZGVjYmQzZGQ4YmJmMjczZDE3ZmI1","altText":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd3Tmk4eE5UQTRNRFEyTmpZME5UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ODEzN2RhMjNmZjk1MjhhYjcxMzE5NDhjNzkzYzMyN2E3MjAzYWI4MzFhNmMxYjBlMjQ2NWRhNWQ0YWYzZGY0","altText":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEwfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzFaQzh4TlRBNE1EUTJOelE1TmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI4Yjk5NjVlMTU4ZDM5N2M0MDk0ZGMxNDg5MDY5NDkyM2Q1NDNhY2YxNWFmNzA5OTdkZDI1YTJhOGE4MGU2OWE","altText":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1TOHhOVEE0TURRMk5URTNNRFEyTWd8NGQxMjg0NzEzNzY4NjhmM2U3MWMyYjM2ZDNiZGE0MTlhNjNlMDQ4YWI5YTQ5N2E5ODhlZTcyNWM3Yjc1Yjc2Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzBPUzh4TlRBM01UQTJOVGt6TVRnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2MzRhM2ZiZWI3M2Y2ZWNmZDE5OTU4MTAzOWM2N2VmYzRjZTk3Zjk4NzZmYmRhZWRlZTRkY2QyMWVjM2M1MTc","altText":"200_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzBPUzh4TlRBM01UQTJOVGt6TVRnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2MzRhM2ZiZWI3M2Y2ZWNmZDE5OTU4MTAzOWM2N2VmYzRjZTk3Zjk4NzZmYmRhZWRlZTRkY2QyMWVjM2M1MTc","altText":"200_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhpTXk4eE5UQTNNVEEyTkRrME9EYzJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGRmYjM4MjIxZjg3M2UyNmRkMjgxMGY2NDk2Yzc2ZTQ1MDNjNjExYWMxZmYyNDQ2ZjBlYjA0NzRiNzJkZTZkMQ","altText":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcyTkM4eE5UQTNNVEEyTlRFM09ERTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTc5ZTgxNzRjZjRhODQ2ZDkwNTA3NTdjZDA0ZTg4MDA2MGFlZTMwNmM3NTE0YjE4OTdmYTlkZTM1ZGUwYzgyZg","altText":"1440_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxWlM4eE5UQTNNVEEyTlRNd09USXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTVkYzQ4ZjMwMDI4NDlhZjVmYTJiYWQxYmU1ZWQwNjBlMDNmZWE3ZDE1OWVlOTQxYjYyOWJhZGUzZDY1OTdmYg","altText":"1280_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcxWVM4eE5UQTNNVEEyTlRRM016QTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoTWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzRlNjkwYTZmNjdmYzI4ZmU5ZGM2NzQxMTM0YjcyMGVkZWNhNWJhNDI4NWIyMWI4YjkwMzMyMDIyNzM4OGIyYw","altText":"1024_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Njg5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcxTmk4eE5UQTNNVEEyTlRVM01UTTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0V5TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NTQ4YTRmNTMyZjg4ZmRmOWIxYmMyNWVlNjlmMDliNjM2N2RkMWU1OTY4ZWFiYWEyODgyMDc2YmQzYTA2OTFk","altText":"768_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcwWkM4eE5UQTNNVEEyTlRnd01EY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0V5TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMWFhNTg1YTA4ZjIzNDZmMTQzMDdjMTk4NjM4NWM5NjgyNDYxYzMyMGI2ZWFiZjVlYzA2YmQ2M2QzNDQ0NzE4","altText":"480_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyZzBPUzh4TlRBM01UQTJOVGt6TVRnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2MzRhM2ZiZWI3M2Y2ZWNmZDE5OTU4MTAzOWM2N2VmYzRjZTk3Zjk4NzZmYmRhZWRlZTRkY2QyMWVjM2M1MTc","altText":"200_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008a21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTgzfGltYWdlL2pwZWd8YURjekwyZ3dZeTh4TlRBM01UQTJOak01TURVMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYTNjMWVmYWQyOWI0MjIwM2E3NzYwNzQ0OGFkOWY4MGRlZWIyZDIyOWZlNWVkNmQ0NjU3NmJlNDYzYWU0NDg","altText":"120_0200000d00008a21000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJobE15OHhOVEEzTVRBMk16azJOVGN5Tmd8NDliMjliYjU3NGVjYTQxNjFlNDRiMzI2OTk3NTg2YzdhODkyOGMwZjEyYmU5ZDYzMTIxYjRiMmNmZGYzMjRkNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008a21000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"722-735/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-735_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["722-735/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918627368","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51138822","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI
Item no. 722-735/031-000
THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray