[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"722-738/047-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-738_047-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Lötstiftabmessungen 0,6 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 722-738/047-000 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (72,3 x 23,25 x 11,6) mm. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU5TOHhOVEEzTVRNM05qTTNOVGd6T0F8NDNkNTA3MTk1N2E3ZjU1MjA2NmRkMmM5MzRiYTNkY2RjNTI5YWI3ZmI3ODYzNTE5Yzc0YjBiMjk3M2ZlNjhlMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhpT0M4eE5UQTNNVE0zTnpFeU9UVXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGYzOWEwMDA5MDk3YWM2Nzg0Zjc2YTY1YTZmNDQ0YjA4MGE3OTE2ZjJkYzg2MjY4ODRjMGJlMTFmZDljNzk3Zg","altText":"1440_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhpT0M4eE5UQTNNVE0zTnpFNU5UQXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZmYmMwZTE1YzUwMzFlZmFlYThjZDE5ODI2ZmY5NDk3ODE0YTIxNjllN2VjODM0MWUwMGFmOTk0YzQ0ZDYzNg","altText":"1280_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpWWk4eE5UQTNNVE0zTnpJMk1EVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEzMWFmNDdjNDhjN2U5NzM4YzVjODMxOTU2ZDBhYTUyMGEzOGJhYzM2YWE2YjI1ZWE3YzU5MWZmNDdhOWM3Ng","altText":"1024_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhqTlM4eE5UQTNNVE0zTnpVeU1qY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFUyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDk5ZWQ4OGJiNjY5NWQwODFiYjdjODE4ZjA0M2Y2YjE4NWEyNzViM2M4OTk0ZGEwOTQzYTI2ZDFkOGZjYWU2","altText":"768_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhqT1M4eE5UQTNNVE0zTnpZMU16YzVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFUyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzA3N2Y1NWQyZTM1ZDA5ZGU4NWI3MzRhOWI4YjBkNGQxZDJjMGM1MGI0NDliNTBiZDBkOTM2YzM4ZjQwOTJh","altText":"480_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaGtNeTh4TlRBM01UTTNPRFEwTURJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmZGUzOGVjZTRhNWUyNzU1ZmQ5Mzk1YzdlZjg3MmRmNjEwYTIzZTBjZDQwMDQ1ODlhMTI1Y2NjYzU1NDI0M2E","altText":"120_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhpT0M4eE5UQTNNVE0zTnpFeU9UVXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGYzOWEwMDA5MDk3YWM2Nzg0Zjc2YTY1YTZmNDQ0YjA4MGE3OTE2ZjJkYzg2MjY4ODRjMGJlMTFmZDljNzk3Zg","altText":"1440_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhpT0M4eE5UQTNNVE0zTnpFNU5UQXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZmYmMwZTE1YzUwMzFlZmFlYThjZDE5ODI2ZmY5NDk3ODE0YTIxNjllN2VjODM0MWUwMGFmOTk0YzQ0ZDYzNg","altText":"1280_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpWWk4eE5UQTNNVE0zTnpJMk1EVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEzMWFmNDdjNDhjN2U5NzM4YzVjODMxOTU2ZDBhYTUyMGEzOGJhYzM2YWE2YjI1ZWE3YzU5MWZmNDdhOWM3Ng","altText":"1024_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhqTlM4eE5UQTNNVE0zTnpVeU1qY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFUyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDk5ZWQ4OGJiNjY5NWQwODFiYjdjODE4ZjA0M2Y2YjE4NWEyNzViM2M4OTk0ZGEwOTQzYTI2ZDFkOGZjYWU2","altText":"768_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhqT1M4eE5UQTNNVE0zTnpZMU16YzVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFUyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzA3N2Y1NWQyZTM1ZDA5ZGU4NWI3MzRhOWI4YjBkNGQxZDJjMGM1MGI0NDliNTBiZDBkOTM2YzM4ZjQwOTJh","altText":"480_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaGtNeTh4TlRBM01UTTNPRFEwTURJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmZGUzOGVjZTRhNWUyNzU1ZmQ5Mzk1YzdlZjg3MmRmNjEwYTIzZTBjZDQwMDQ1ODlhMTI1Y2NjYzU1NDI0M2E","altText":"120_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU5TOHhOVEEzTVRNM05qTTNOVGd6T0F8NDNkNTA3MTk1N2E3ZjU1MjA2NmRkMmM5MzRiYTNkY2RjNTI5YWI3ZmI3ODYzNTE5Yzc0YjBiMjk3M2ZlNjhlMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcyTmk4eE5UQTRNRFEyTlRreU5ERXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjRkMDM2YjIwZWJmOWUyOGFiMWIzMjE4ZjY2MzBkMTNkZjgxN2U5ZjE0ODJhMTJiMmM3ZjVlZGIwZWU3NDYyNw","altText":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WVM4eE5UQTRNRFEyTmpBMU5URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmRkM2JkYmY5YjJlODk5ZmI2ZTdkOGU1NGE4ODAxMmM4NzA2MTU2ODA2Mjk3NDcwOGNlNjEwMGE1YzMzNjVkYg","altText":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4Tnk4eE5UQTRNRFEyTmpFNE5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWY4ZGRiZmE4Mjk0OWYwNTQ4MzFmNWJmMmUxOGJlY2M3MWUzZTgxOTZjYjAwNjIwNGNhOGM2MDc3YWJjZGE0Mw","altText":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WkM4eE5UQTRNRFEyTmpRME9EUXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYWM5ODVkMjNlNTViNjc5ZDMzZGY1NDVlMGEwMmFhMzEyMTcwNzBjN2U3ZGVjYmQzZGQ4YmJmMjczZDE3ZmI1","altText":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd3Tmk4eE5UQTRNRFEyTmpZME5UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ODEzN2RhMjNmZjk1MjhhYjcxMzE5NDhjNzkzYzMyN2E3MjAzYWI4MzFhNmMxYjBlMjQ2NWRhNWQ0YWYzZGY0","altText":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEwfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzFaQzh4TlRBNE1EUTJOelE1TmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI4Yjk5NjVlMTU4ZDM5N2M0MDk0ZGMxNDg5MDY5NDkyM2Q1NDNhY2YxNWFmNzA5OTdkZDI1YTJhOGE4MGU2OWE","altText":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1TOHhOVEE0TURRMk5URTNNRFEyTWd8NGQxMjg0NzEzNzY4NjhmM2U3MWMyYjM2ZDNiZGE0MTlhNjNlMDQ4YWI5YTQ5N2E5ODhlZTcyNWM3Yjc1Yjc2Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhZUzh4TlRBNE1Ea3lPRFUwTWpjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhNzRmYTkxYzcwNTMwYzBiNjg5YWY1MDNjZmE1OThlMDkwNjMwNWVjMzk0NjA3Y2I5MjU0NzBiNTRlZTZmNDk","altText":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhZUzh4TlRBNE1Ea3lPRFUwTWpjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhNzRmYTkxYzcwNTMwYzBiNjg5YWY1MDNjZmE1OThlMDkwNjMwNWVjMzk0NjA3Y2I5MjU0NzBiNTRlZTZmNDk","altText":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsWWk4eE5UQTRNRGt5TnpVeU5qazBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjA4MzY4YjFjODBjODlkZDQ4MzQ3MTIyOTE2OGQzYjJhZDI5YmMyNWYzODg5YWI2YWMwZGJlYzc0M2VkOWU4MQ","altText":"1440_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhtTWk4eE5UQTRNRGt5TnpjeU16VTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2RlODhhNmUzOGU4YTJiMjM3Zjg0NzdjMjI1YWJhNjM3NmY0MmFmYmI2M2M5MDFkYjQ3YTJkNDM0MzEwMzIxZA","altText":"1280_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhtT0M4eE5UQTRNRGt5TnpreU1ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMTRkMjFjNWM2NWIyZmIzYTExNGU3ZWYwODcyNDI0ZDdhYWEyNGJlNzhlNmVmYzRjODE3NDAyMzY3ZmRkOA","altText":"1024_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhpT0M4eE5UQTRNRGt5T0RFME9UVXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0ZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NTdkZGQ1NTE4NzE4ZjRjYmVlZThiMjJjZjlkOWQ0MTYwODVjMTI3MmJhYjY3YmNhYTEwZTc4ZmM2NDcxNDhi","altText":"768_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTVM4eE5UQTRNRGt5T0RNME5qRTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0ZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NTJiZThhNjZhYTI1MTQ5ODY4MGIzZWJlODNhNjY2N2U0NjVlOGNlNDU3OTE2YzdlMTBiZTllYWQ3NGU2OWMw","altText":"480_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhZUzh4TlRBNE1Ea3lPRFUwTWpjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhNzRmYTkxYzcwNTMwYzBiNjg5YWY1MDNjZmE1OThlMDkwNjMwNWVjMzk0NjA3Y2I5MjU0NzBiNTRlZTZmNDk","altText":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyZzBaUzh4TlRBNE1Ea3lPVEUyTlRNME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMDFiNTFhMjdjYmU1ZWQ2MTI5ZmZjNGE2NDdlOTg4YjBjMWU0MjQwZjg1ODRjNGE0MDcyZjgyMTFmNjZjNjc","altText":"120_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNE9DOHhOVEE0TURreU5qYzBNRFV4TUF8YzgzY2NlNjE3ZmQyMmZlZTY0YjM5MWFjMWNkMGUzYmMxMDI4NTVmOTkyOGQ3MWNmOWZjMmUzOWFhOWNlMDg2OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcyT1M4eE5UQTNNVE0zTmprMk5UWTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTJhYjk0ZDI0NjZhNDMzZjcwYjViOGU1NTJkZGEwM2M2MzRmNGQ0Zjc3NjE3OTYyOWU0ZjA5NjY1YjEzOTE5ZQ","altText":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmpMMmhpT0M4eE5UQTNNVE0zTnpFeU9UVXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGYzOWEwMDA5MDk3YWM2Nzg0Zjc2YTY1YTZmNDQ0YjA4MGE3OTE2ZjJkYzg2MjY4ODRjMGJlMTFmZDljNzk3Zg","altText":"1440_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmhpT0M4eE5UQTNNVE0zTnpFNU5UQXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTZmYmMwZTE1YzUwMzFlZmFlYThjZDE5ODI2ZmY5NDk3ODE0YTIxNjllN2VjODM0MWUwMGFmOTk0YzQ0ZDYzNg","altText":"1280_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhpWWk4eE5UQTNNVE0zTnpJMk1EVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRFUxTm1Nd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDEzMWFmNDdjNDhjN2U5NzM4YzVjODMxOTU2ZDBhYTUyMGEzOGJhYzM2YWE2YjI1ZWE3YzU5MWZmNDdhOWM3Ng","altText":"1024_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmhqTlM4eE5UQTNNVE0zTnpVeU1qY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFUyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2ZDk5ZWQ4OGJiNjY5NWQwODFiYjdjODE4ZjA0M2Y2YjE4NWEyNzViM2M4OTk0ZGEwOTQzYTI2ZDFkOGZjYWU2","altText":"768_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhqT1M4eE5UQTNNVE0zTnpZMU16YzVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdOVFUyWXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzA3N2Y1NWQyZTM1ZDA5ZGU4NWI3MzRhOWI4YjBkNGQxZDJjMGM1MGI0NDliNTBiZDBkOTM2YzM4ZjQwOTJh","altText":"480_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGpaQzh4TlRBM01UTTNOemM0TkRnMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ5ZDYwMzQwMzBhNjc0MGMyY2ZhZTVjZTUyMjJkNDM5MTQ4MDNjYzMyODJmYTE2ZDFiZTZmNTJhZWIzZjk0MTY","altText":"200_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyaGtNeTh4TlRBM01UTTNPRFEwTURJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRmZGUzOGVjZTRhNWUyNzU1ZmQ5Mzk1YzdlZjg3MmRmNjEwYTIzZTBjZDQwMDQ1ODlhMTI1Y2NjYzU1NDI0M2E","altText":"120_0200000e0000556c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjcyMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMU5TOHhOVEEzTVRNM05qTTNOVGd6T0F8NDNkNTA3MTk1N2E3ZjU1MjA2NmRkMmM5MzRiYTNkY2RjNTI5YWI3ZmI3ODYzNTE5Yzc0YjBiMjk3M2ZlNjhlMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000556c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcyTmk4eE5UQTRNRFEyTlRreU5ERXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjRkMDM2YjIwZWJmOWUyOGFiMWIzMjE4ZjY2MzBkMTNkZjgxN2U5ZjE0ODJhMTJiMmM3ZjVlZGIwZWU3NDYyNw","altText":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WVM4eE5UQTRNRFEyTmpBMU5URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmRkM2JkYmY5YjJlODk5ZmI2ZTdkOGU1NGE4ODAxMmM4NzA2MTU2ODA2Mjk3NDcwOGNlNjEwMGE1YzMzNjVkYg","altText":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4Tnk4eE5UQTRNRFEyTmpFNE5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWY4ZGRiZmE4Mjk0OWYwNTQ4MzFmNWJmMmUxOGJlY2M3MWUzZTgxOTZjYjAwNjIwNGNhOGM2MDc3YWJjZGE0Mw","altText":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WkM4eE5UQTRNRFEyTmpRME9EUXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYWM5ODVkMjNlNTViNjc5ZDMzZGY1NDVlMGEwMmFhMzEyMTcwNzBjN2U3ZGVjYmQzZGQ4YmJmMjczZDE3ZmI1","altText":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd3Tmk4eE5UQTRNRFEyTmpZME5UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ODEzN2RhMjNmZjk1MjhhYjcxMzE5NDhjNzkzYzMyN2E3MjAzYWI4MzFhNmMxYjBlMjQ2NWRhNWQ0YWYzZGY0","altText":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEwfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzFaQzh4TlRBNE1EUTJOelE1TmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI4Yjk5NjVlMTU4ZDM5N2M0MDk0ZGMxNDg5MDY5NDkyM2Q1NDNhY2YxNWFmNzA5OTdkZDI1YTJhOGE4MGU2OWE","altText":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1TOHhOVEE0TURRMk5URTNNRFEyTWd8NGQxMjg0NzEzNzY4NjhmM2U3MWMyYjM2ZDNiZGE0MTlhNjNlMDQ4YWI5YTQ5N2E5ODhlZTcyNWM3Yjc1Yjc2Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhZUzh4TlRBNE1Ea3lPRFUwTWpjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhNzRmYTkxYzcwNTMwYzBiNjg5YWY1MDNjZmE1OThlMDkwNjMwNWVjMzk0NjA3Y2I5MjU0NzBiNTRlZTZmNDk","altText":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhZUzh4TlRBNE1Ea3lPRFUwTWpjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhNzRmYTkxYzcwNTMwYzBiNjg5YWY1MDNjZmE1OThlMDkwNjMwNWVjMzk0NjA3Y2I5MjU0NzBiNTRlZTZmNDk","altText":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhsTlM4eE5UQTRNRGt5TnpNNU5UZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTg5ZWUwNGJlM2VjM2M5ZjNmZDQwYzgyOTY2ZWQ2NzUzOTE4MmFjNTJiM2VhYzVkOTZhMTg5OGViMzY2ZjBlYg","altText":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsWWk4eE5UQTRNRGt5TnpVeU5qazBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjA4MzY4YjFjODBjODlkZDQ4MzQ3MTIyOTE2OGQzYjJhZDI5YmMyNWYzODg5YWI2YWMwZGJlYzc0M2VkOWU4MQ","altText":"1440_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhtTWk4eE5UQTRNRGt5TnpjeU16VTFNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2RlODhhNmUzOGU4YTJiMjM3Zjg0NzdjMjI1YWJhNjM3NmY0MmFmYmI2M2M5MDFkYjQ3YTJkNDM0MzEwMzIxZA","altText":"1280_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhtT0M4eE5UQTRNRGt5TnpreU1ERTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhoWWpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMTRkMjFjNWM2NWIyZmIzYTExNGU3ZWYwODcyNDI0ZDdhYWEyNGJlNzhlNmVmYzRjODE3NDAyMzY3ZmRkOA","altText":"1024_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTE3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhpT0M4eE5UQTRNRGt5T0RFME9UVXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0ZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3NTdkZGQ1NTE4NzE4ZjRjYmVlZThiMjJjZjlkOWQ0MTYwODVjMTI3MmJhYjY3YmNhYTEwZTc4ZmM2NDcxNDhi","altText":"768_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTVM4eE5UQTRNRGt5T0RNME5qRTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR0ZpTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NTJiZThhNjZhYTI1MTQ5ODY4MGIzZWJlODNhNjY2N2U0NjVlOGNlNDU3OTE2YzdlMTBiZTllYWQ3NGU2OWMw","altText":"480_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyaGhZUzh4TlRBNE1Ea3lPRFUwTWpjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFhNzRmYTkxYzcwNTMwYzBiNjg5YWY1MDNjZmE1OThlMDkwNjMwNWVjMzk0NjA3Y2I5MjU0NzBiNTRlZTZmNDk","altText":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008ab1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyZzBaUzh4TlRBNE1Ea3lPVEUyTlRNME1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HRmlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMDFiNTFhMjdjYmU1ZWQ2MTI5ZmZjNGE2NDdlOTg4YjBjMWU0MjQwZjg1ODRjNGE0MDcyZjgyMTFmNjZjNjc","altText":"120_0200000d00008ab1000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNE9DOHhOVEE0TURreU5qYzBNRFV4TUF8YzgzY2NlNjE3ZmQyMmZlZTY0YjM5MWFjMWNkMGUzYmMxMDI4NTVmOTkyOGQ3MWNmOWZjMmUzOWFhOWNlMDg2OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008ab1000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"722-738/047-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-738_047-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["722-738/047-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821618058","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51272291","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI
Item no. 722-738/047-000
THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray