[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"722-834/039-000","name":"THT female header; angled; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-834_039-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 722-834/039-000 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (43,4 x 16,6 x 18,25) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobVl5OHhOVEEyTkRBek16azFNVGMzTkF8ZjUxOGU1MWUxMTE2ZGQwYjVmYTBkOTU5ZWM1ZjY0ZTIxNDYxYmMyZDljZWUxMmE2NjdkMWJmNzY2YzAzOTg5MQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTJOREF6TkRnek5qVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjAzZWMyNDJiYzY2ZmM2Y2ExZGQ0ZGM3ZWM3YmE5M2UwY2VjZDY1ZDQ0MDI0YzQyOTQ2ZjAyOTQwMjNjZmQ1Zg","altText":"1440_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmc1TWk4eE5UQTJOREF6TkRrek5EZ3hOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNhNGVhOTY3MmRhOTlmZDM4YzdlZDdkMGZlYmNlNmIxNzBhZGU5YTAwYTQ4NzYxZWYyOGY4ZjZjYWZmNzJiYg","altText":"1280_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcwTnk4eE5UQTJOREF6TlRBMk5UZzROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzFjMjkyZjY2ZmI0YzExNDE3ZWQ3NWM4MDU1NDViNDdkYjRiMGNiYjgzZjk5ZWUzOWYyYjhjZmRkNGQwMTljNw","altText":"1024_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwTXk4eE5UQTJOREF6TlRFNU5qazFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNMlV3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNGIzODZmZTMzYWJjMTk1ZmNmNGExOTFmMmJlOGJiNjBiYWEwMGQ2NDc3MGRmYmZmZGIwMjQ2N2I1NGVmZmVh","altText":"768_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6WXk4eE5UQTJOREF6TlRNNU16VTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNMlV3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzdjYzdhMDdiYmJlYmYzZDI3N2YyZGFiNTU3MjA3YzAwYTlkMTBmYjBkYTUzZGViOGRhZTUxMzlkMzQ2YTYy","altText":"480_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZ3lOUzh4TlRBMk5EQXpOakV4TkRRMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZmU2M2IxYmQzZDIwYWE0OWNhN2VjODgzODI3YzU5ZmMyM2ZkMzg1ZWFjMzkyZDk5ZWE4MTkwYmRjNjIwMDc","altText":"120_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTJOREF6TkRnek5qVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjAzZWMyNDJiYzY2ZmM2Y2ExZGQ0ZGM3ZWM3YmE5M2UwY2VjZDY1ZDQ0MDI0YzQyOTQ2ZjAyOTQwMjNjZmQ1Zg","altText":"1440_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmc1TWk4eE5UQTJOREF6TkRrek5EZ3hOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNhNGVhOTY3MmRhOTlmZDM4YzdlZDdkMGZlYmNlNmIxNzBhZGU5YTAwYTQ4NzYxZWYyOGY4ZjZjYWZmNzJiYg","altText":"1280_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcwTnk4eE5UQTJOREF6TlRBMk5UZzROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzFjMjkyZjY2ZmI0YzExNDE3ZWQ3NWM4MDU1NDViNDdkYjRiMGNiYjgzZjk5ZWUzOWYyYjhjZmRkNGQwMTljNw","altText":"1024_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwTXk4eE5UQTJOREF6TlRFNU5qazFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNMlV3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNGIzODZmZTMzYWJjMTk1ZmNmNGExOTFmMmJlOGJiNjBiYWEwMGQ2NDc3MGRmYmZmZGIwMjQ2N2I1NGVmZmVh","altText":"768_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6WXk4eE5UQTJOREF6TlRNNU16VTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNMlV3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzdjYzdhMDdiYmJlYmYzZDI3N2YyZGFiNTU3MjA3YzAwYTlkMTBmYjBkYTUzZGViOGRhZTUxMzlkMzQ2YTYy","altText":"480_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZ3lOUzh4TlRBMk5EQXpOakV4TkRRMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZmU2M2IxYmQzZDIwYWE0OWNhN2VjODgzODI3YzU5ZmMyM2ZkMzg1ZWFjMzkyZDk5ZWE4MTkwYmRjNjIwMDc","altText":"120_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobVl5OHhOVEEyTkRBek16azFNVGMzTkF8ZjUxOGU1MWUxMTE2ZGQwYjVmYTBkOTU5ZWM1ZjY0ZTIxNDYxYmMyZDljZWUxMmE2NjdkMWJmNzY2YzAzOTg5MQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcyTmk4eE5UQTRNRFEyTlRreU5ERXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjRkMDM2YjIwZWJmOWUyOGFiMWIzMjE4ZjY2MzBkMTNkZjgxN2U5ZjE0ODJhMTJiMmM3ZjVlZGIwZWU3NDYyNw","altText":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WVM4eE5UQTRNRFEyTmpBMU5URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmRkM2JkYmY5YjJlODk5ZmI2ZTdkOGU1NGE4ODAxMmM4NzA2MTU2ODA2Mjk3NDcwOGNlNjEwMGE1YzMzNjVkYg","altText":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4Tnk4eE5UQTRNRFEyTmpFNE5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWY4ZGRiZmE4Mjk0OWYwNTQ4MzFmNWJmMmUxOGJlY2M3MWUzZTgxOTZjYjAwNjIwNGNhOGM2MDc3YWJjZGE0Mw","altText":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WkM4eE5UQTRNRFEyTmpRME9EUXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYWM5ODVkMjNlNTViNjc5ZDMzZGY1NDVlMGEwMmFhMzEyMTcwNzBjN2U3ZGVjYmQzZGQ4YmJmMjczZDE3ZmI1","altText":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd3Tmk4eE5UQTRNRFEyTmpZME5UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ODEzN2RhMjNmZjk1MjhhYjcxMzE5NDhjNzkzYzMyN2E3MjAzYWI4MzFhNmMxYjBlMjQ2NWRhNWQ0YWYzZGY0","altText":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEwfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzFaQzh4TlRBNE1EUTJOelE1TmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI4Yjk5NjVlMTU4ZDM5N2M0MDk0ZGMxNDg5MDY5NDkyM2Q1NDNhY2YxNWFmNzA5OTdkZDI1YTJhOGE4MGU2OWE","altText":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1TOHhOVEE0TURRMk5URTNNRFEyTWd8NGQxMjg0NzEzNzY4NjhmM2U3MWMyYjM2ZDNiZGE0MTlhNjNlMDQ4YWI5YTQ5N2E5ODhlZTcyNWM3Yjc1Yjc2Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3haUzh4TlRBM05UTTBNak0xTWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MWZhNjEwOWFmOGRkYjIyMWIwNWNkZjhmNzZlOTE0MWZiMWE1NGQ4MDIwN2ZkZmU3ZGI3MDc4ZDZlZDI0ZWM","altText":"200_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3haUzh4TlRBM05UTTBNak0xTWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MWZhNjEwOWFmOGRkYjIyMWIwNWNkZjhmNzZlOTE0MWZiMWE1NGQ4MDIwN2ZkZmU3ZGI3MDc4ZDZlZDI0ZWM","altText":"200_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc0TWk4eE5UQTNOVE0wTVRVd01EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTAyZDY3YmZjOTI2NWUzMDMwYWNjMDAzMmY2YTdhOTIyMzI2MWM5MjE5YmVmZTk3YjM2YTE0NTJhNjhhZTFmZA","altText":"1440_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmczWlM4eE5UQTNOVE0wTVRZek1UVXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRhY2E0ZjIyNWU1N2E0MjIwMDU0ZWYxMjMyOWFhMGM0M2VhOTIxNTExNWNjMDgxYjA5NzQ2YThjZTZlZTEyMQ","altText":"1280_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmczWVM4eE5UQTNOVE0wTVRjMk1qVTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDQ5Y2MyZjA0MzRiNDg3ZTAzNDkxZjI0YzBlNGQ2MTk1YmExYWZjNTIyZGJlYzk5NzVmYmEyYTljOTFmNTQ3MA","altText":"1024_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T1M4eE5UQTNOVE0wTWpBeU5EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREF3TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZDA2OWFlNjQ0NDlhMmVkZWRjMDIxYWE2NmUwZjkxMjZlMjEyYTQ5NWYyZTI3MWRiN2NiNmFkYmU1YjkxYzA5","altText":"768_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd5TlM4eE5UQTNOVE0wTWpFMU5UZ3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREF3TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNDVmZDA5ZGJhZmU1YThkNGM5ZTcwNzUzM2RkYWIwNWYzM2JiZGYwNDFjYWZkMjc2NzU3NGI0NTQ3NjdlZTIw","altText":"480_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3haUzh4TlRBM05UTTBNak0xTWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MWZhNjEwOWFmOGRkYjIyMWIwNWNkZjhmNzZlOTE0MWZiMWE1NGQ4MDIwN2ZkZmU3ZGI3MDc4ZDZlZDI0ZWM","altText":"200_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZ3hNUzh4TlRBM05UTTBNamMwTlRZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3ZWM2ZjY2ZmU0NGE4MjczY2UxOWFiNjAzMjQ0MWY3MmI4YmZhOGNiMjc2MWVmNzY4NWEyNzJkMjM4OGFhNDM","altText":"120_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoa1pTOHhOVEEzTlRNME1Ea3hNRFl5TWd8NmNkM2IwYmQzZjUxZjAwNjcxYTRiNzgyNGJjMmE3Y2E2YTM4ZGQ2M2NlZjZkNWM5Y2MwMWNjOGIyOTU0ZjE4OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmc1WkM4eE5UQTJOREF6TkRZd056RXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjQyOTI3N2QzMjIxYzNmNzExNzI5NDVmY2YxYWNjNWYwYTg3ZDYwZTk2YjE0MTk4ZWZlMWQ1MWQyMjEzZjVkNg","altText":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmc1Tmk4eE5UQTJOREF6TkRnek5qVXhNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjAzZWMyNDJiYzY2ZmM2Y2ExZGQ0ZGM3ZWM3YmE5M2UwY2VjZDY1ZDQ0MDI0YzQyOTQ2ZjAyOTQwMjNjZmQ1Zg","altText":"1440_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmc1TWk4eE5UQTJOREF6TkRrek5EZ3hOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGNhNGVhOTY3MmRhOTlmZDM4YzdlZDdkMGZlYmNlNmIxNzBhZGU5YTAwYTQ4NzYxZWYyOGY4ZjZjYWZmNzJiYg","altText":"1280_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcwTnk4eE5UQTJOREF6TlRBMk5UZzROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNRE5sTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzFjMjkyZjY2ZmI0YzExNDE3ZWQ3NWM4MDU1NDViNDdkYjRiMGNiYjgzZjk5ZWUzOWYyYjhjZmRkNGQwMTljNw","altText":"1024_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzg5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcwTXk4eE5UQTJOREF6TlRFNU5qazFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNMlV3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNGIzODZmZTMzYWJjMTk1ZmNmNGExOTFmMmJlOGJiNjBiYWEwMGQ2NDc3MGRmYmZmZGIwMjQ2N2I1NGVmZmVh","altText":"768_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6WXk4eE5UQTJOREF6TlRNNU16VTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdNMlV3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzdjYzdhMDdiYmJlYmYzZDI3N2YyZGFiNTU3MjA3YzAwYTlkMTBmYjBkYTUzZGViOGRhZTUxMzlkMzQ2YTYy","altText":"480_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pOUzh4TlRBMk5EQXpOVFU1TURFM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5YTc3N2FmNjg2YjZhMmNiMDZkYTUwNWJiYzUyYjA3YWU4YmVjNDMyMmIxNjk1MjdjZTk1YTM5OWI5M2VkNmE","altText":"200_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00003e08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURaaEwyZ3lOUzh4TlRBMk5EQXpOakV4TkRRMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yVXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZmU2M2IxYmQzZDIwYWE0OWNhN2VjODgzODI3YzU5ZmMyM2ZkMzg1ZWFjMzkyZDk5ZWE4MTkwYmRjNjIwMDc","altText":"120_0200000e00003e08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcxOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJobVl5OHhOVEEyTkRBek16azFNVGMzTkF8ZjUxOGU1MWUxMTE2ZGQwYjVmYTBkOTU5ZWM1ZjY0ZTIxNDYxYmMyZDljZWUxMmE2NjdkMWJmNzY2YzAzOTg5MQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00003e08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmcyWkM4eE5UQTRNRFEyTlRjeU56VXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDk1MDdjMGY2NGU2MzVjNTBkYWFjMDg5M2IyMDQ0ZTIxMDAxZjE1NWYxNDdiZDI4NzA2MWM5YzNmNDdmNjdmNg","altText":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmcyTmk4eE5UQTRNRFEyTlRreU5ERXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YjRkMDM2YjIwZWJmOWUyOGFiMWIzMjE4ZjY2MzBkMTNkZjgxN2U5ZjE0ODJhMTJiMmM3ZjVlZGIwZWU3NDYyNw","altText":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd4WVM4eE5UQTRNRFEyTmpBMU5URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmRkM2JkYmY5YjJlODk5ZmI2ZTdkOGU1NGE4ODAxMmM4NzA2MTU2ODA2Mjk3NDcwOGNlNjEwMGE1YzMzNjVkYg","altText":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmd4Tnk4eE5UQTRNRFEyTmpFNE5qSTNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprTURVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWY4ZGRiZmE4Mjk0OWYwNTQ4MzFmNWJmMmUxOGJlY2M3MWUzZTgxOTZjYjAwNjIwNGNhOGM2MDc3YWJjZGE0Mw","altText":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDcxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd3WkM4eE5UQTRNRFEyTmpRME9EUXhOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYWM5ODVkMjNlNTViNjc5ZDMzZGY1NDVlMGEwMmFhMzEyMTcwNzBjN2U3ZGVjYmQzZGQ4YmJmMjczZDE3ZmI1","altText":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDI3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd3Tmk4eE5UQTRNRFEyTmpZME5UQXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVF3TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ODEzN2RhMjNmZjk1MjhhYjcxMzE5NDhjNzkzYzMyN2E3MjAzYWI4MzFhNmMxYjBlMjQ2NWRhNWQ0YWYzZGY0","altText":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKbEwyZ3dNaTh4TlRBNE1EUTJOamMzTmpBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYzMDE0Y2VmMDlhNWY4NTUwMzJkZmUzNTA2ODAxYWZkZTQwY2U0YTQyMTRlOTdmOThkYmIwYWEyYWQ0ZjJjMGE","altText":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd05000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTEwfGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzFaQzh4TlRBNE1EUTJOelE1TmprNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUXdOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGI4Yjk5NjVlMTU4ZDM5N2M0MDk0ZGMxNDg5MDY5NDkyM2Q1NDNhY2YxNWFmNzA5OTdkZDI1YTJhOGE4MGU2OWE","altText":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1TOHhOVEE0TURRMk5URTNNRFEyTWd8NGQxMjg0NzEzNzY4NjhmM2U3MWMyYjM2ZDNiZGE0MTlhNjNlMDQ4YWI5YTQ5N2E5ODhlZTcyNWM3Yjc1Yjc2Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd05000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3haUzh4TlRBM05UTTBNak0xTWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MWZhNjEwOWFmOGRkYjIyMWIwNWNkZjhmNzZlOTE0MWZiMWE1NGQ4MDIwN2ZkZmU3ZGI3MDc4ZDZlZDI0ZWM","altText":"200_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3haUzh4TlRBM05UTTBNak0xTWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MWZhNjEwOWFmOGRkYjIyMWIwNWNkZjhmNzZlOTE0MWZiMWE1NGQ4MDIwN2ZkZmU3ZGI3MDc4ZDZlZDI0ZWM","altText":"200_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0T0M4eE5UQTNOVE0wTVRNMk9UTTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE1MTlhMWU5N2M1NGM2YjI3YTQ2YjY3MzBlYWE2N2NjNWNiYmQ0NDQ5ZTgwMjUyOTYxMDllNmQ4MDgwYjFhOA","altText":"2000_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmc0TWk4eE5UQTNOVE0wTVRVd01EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTAyZDY3YmZjOTI2NWUzMDMwYWNjMDAzMmY2YTdhOTIyMzI2MWM5MjE5YmVmZTk3YjM2YTE0NTJhNjhhZTFmZA","altText":"1440_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmczWlM4eE5UQTNOVE0wTVRZek1UVXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTRhY2E0ZjIyNWU1N2E0MjIwMDU0ZWYxMjMyOWFhMGM0M2VhOTIxNTExNWNjMDgxYjA5NzQ2YThjZTZlZTEyMQ","altText":"1280_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmczWVM4eE5UQTNOVE0wTVRjMk1qVTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGd3TURFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDQ5Y2MyZjA0MzRiNDg3ZTAzNDkxZjI0YzBlNGQ2MTk1YmExYWZjNTIyZGJlYzk5NzVmYmEyYTljOTFmNTQ3MA","altText":"1024_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd5T1M4eE5UQTNOVE0wTWpBeU5EY3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREF3TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmZDA2OWFlNjQ0NDlhMmVkZWRjMDIxYWE2NmUwZjkxMjZlMjEyYTQ5NWYyZTI3MWRiN2NiNmFkYmU1YjkxYzA5","altText":"768_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd5TlM4eE5UQTNOVE0wTWpFMU5UZ3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPREF3TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNDVmZDA5ZGJhZmU1YThkNGM5ZTcwNzUzM2RkYWIwNWYzM2JiZGYwNDFjYWZkMjc2NzU3NGI0NTQ3NjdlZTIw","altText":"480_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyZ3haUzh4TlRBM05UTTBNak0xTWpReE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3MWZhNjEwOWFmOGRkYjIyMWIwNWNkZjhmNzZlOTE0MWZiMWE1NGQ4MDIwN2ZkZmU3ZGI3MDc4ZDZlZDI0ZWM","altText":"200_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008001000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZ3hNUzh4TlRBM05UTTBNamMwTlRZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09EQXdNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI3ZWM2ZjY2ZmU0NGE4MjczY2UxOWFiNjAzMjQ0MWY3MmI4YmZhOGNiMjc2MWVmNzY4NWEyNzJkMjM4OGFhNDM","altText":"120_0200000d00008001000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008001000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJoa1pTOHhOVEEzTlRNME1Ea3hNRFl5TWd8NmNkM2IwYmQzZjUxZjAwNjcxYTRiNzgyNGJjMmE3Y2E2YTM4ZGQ2M2NlZjZkNWM5Y2MwMWNjOGIyOTU0ZjE4OQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm<br/>2-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008001000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"722-834/039-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-834_039-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["722-834/039-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454291969","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; angled; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51174863","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI
Item no. 722-834/039-000
THT female header; angled; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray