[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"723-603/114-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; Snap-in flange; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/723-603_114-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 723 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 723-603/114-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm erforderlich. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (41 x 17,5 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNE55OHhOVEEyTVRReE1Ua3lNVGsxTUF8OTJmZDk0NmE4ZmYxOWYzMDZlZmM0MzE1YjJkNGIyNzc1NjQ0OTI0MmQ3NDU3ODRjMjI4MDMwMjRlZmFkOTVkOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5TXk4eE5UQTJNVFF4TWpjM016a3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWMwYmQyNGZkYjU5YTc3MzA4ZmE4YTBiNGJjY2IxZDU1MDllYWE5NGZhYWMxZTMyYjlmNmUwODUwNGFiYTllZg","altText":"1440_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd4WXk4eE5UQTJNVFF4TWprM01EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODVjMmY1MmUwZjVmNWRlZThhN2EwODRmZTNiY2ZmNWNhYzdhNDA3MmVhMWU3YzgxYjAyYTQ4MzI1M2IwMDdlNg","altText":"1280_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd6TVM4eE5UQTJNVFF4TXpFek5ETTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmU4N2RlYjI2MDg1ZjY2M2U1YWQ2OWUxNTc5ZTdiODZlZGU0ZmNkMDE3YmFhNmM1YjhkYzdlODliMjFmZDMzNg","altText":"1024_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6TkM4eE5UQTJNVFF4TXpJMk5UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOV1ZsTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjZhZWE5ODdhMDhjYzhlMmQ3ODFhYjkzMGJlNTY4ZTU0NmZmZmY1YmZiZTNhMGI4ZjI3NjAzZjRmN2ZkZjNk","altText":"768_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd6WWk4eE5UQTJNVFF4TXpRMk1qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOV1ZsTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNWZhMWViMGM4MmIyZmVkNDU5ODZkMTYxNmUzYjFhYmI1Mzk5Y2UzZDQ5MjZjOGUyN2JjM2I1MTczOTVjOWI3","altText":"480_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyaGhNaTh4TlRBMk1UUXhORE0zT1RVMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4OTg1NjMyMDQyNzJmOTJmOTVhYjJhNTU0OGQ1ZjNhZmRhNDg4ODJhNzk1NjcxN2I0Y2VhMTMzMmZmMGQ2NWE","altText":"120_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5TXk4eE5UQTJNVFF4TWpjM016a3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWMwYmQyNGZkYjU5YTc3MzA4ZmE4YTBiNGJjY2IxZDU1MDllYWE5NGZhYWMxZTMyYjlmNmUwODUwNGFiYTllZg","altText":"1440_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd4WXk4eE5UQTJNVFF4TWprM01EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODVjMmY1MmUwZjVmNWRlZThhN2EwODRmZTNiY2ZmNWNhYzdhNDA3MmVhMWU3YzgxYjAyYTQ4MzI1M2IwMDdlNg","altText":"1280_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd6TVM4eE5UQTJNVFF4TXpFek5ETTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmU4N2RlYjI2MDg1ZjY2M2U1YWQ2OWUxNTc5ZTdiODZlZGU0ZmNkMDE3YmFhNmM1YjhkYzdlODliMjFmZDMzNg","altText":"1024_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6TkM4eE5UQTJNVFF4TXpJMk5UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOV1ZsTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjZhZWE5ODdhMDhjYzhlMmQ3ODFhYjkzMGJlNTY4ZTU0NmZmZmY1YmZiZTNhMGI4ZjI3NjAzZjRmN2ZkZjNk","altText":"768_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd6WWk4eE5UQTJNVFF4TXpRMk1qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOV1ZsTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNWZhMWViMGM4MmIyZmVkNDU5ODZkMTYxNmUzYjFhYmI1Mzk5Y2UzZDQ5MjZjOGUyN2JjM2I1MTczOTVjOWI3","altText":"480_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyaGhNaTh4TlRBMk1UUXhORE0zT1RVMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4OTg1NjMyMDQyNzJmOTJmOTVhYjJhNTU0OGQ1ZjNhZmRhNDg4ODJhNzk1NjcxN2I0Y2VhMTMzMmZmMGQ2NWE","altText":"120_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNE55OHhOVEEyTVRReE1Ua3lNVGsxTUF8OTJmZDk0NmE4ZmYxOWYzMDZlZmM0MzE1YjJkNGIyNzc1NjQ0OTI0MmQ3NDU3ODRjMjI4MDMwMjRlZmFkOTVkOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTkM4eE5UQTNPVFl6T0RJek56SXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmE5MzQ2NjI1ODcwOTM3NmVlODViMTZmMDNhZmNjOWYyMTVkMjkxOTk2MDg2MDQxNzM5ODBmYmE5MWE5MzNiMg","altText":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhoT0M4eE5UQTNPVFl6T0RNMk9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDFjNWYyOThmZjUyMjE4YTQ3Nzc2OWY4NjU5M2NiZTgwMGMzM2I0MjczZThhMDVmZWM0YTU0NGQ5ODlhYjM0MQ","altText":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWlM4eE5UQTNPVFl6T0RVek1qRXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDc5OGNhMTcxMGI5Yjc2ZWM3MDBiYzExYWU2ZGJmNzQ4Y2RhNWQzOTI5OTRlOTlmNWJhNjkwODcwMGFiYzNiYg","altText":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpTWk4eE5UQTNPVFl6T0RZek1EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5MmI1NjFkMmZhMzBjMWQ4MTQ0YjJhZTM5MTYwMmFiYzdiYTAzNGY3NzAxZjBiZjcxYTk2NWJlMmZhN2Y1NzBi","altText":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpTmk4eE5UQTNPVFl6T0RjNU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MjQ2ZjhhNThjMDg5YzBjNjRmNjFkYjcwMzE1ZGUwNzY4MTZlZTRmZDA1MTFhODcxMGFlMTJkOTU0ZmJmODBh","altText":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGxZUzh4TlRBM09UWXpPVFE0TWpNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU5MGVmYzFhNTUwZjUwN2YwMmM3NjJiZjk4ZDczZDU3MDQxOGI3NjVmNjg0MzExYjU4ZGNiNGQ2MTVkNjU5NmY","altText":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnek55OHhOVEEzT1RZek56RTFOVGczTUF8ZTBhMTUwYTljZWYwMWFjM2M3NzJlY2U5N2YxZjA4YzA1NDcxMjQ1MDUyMDE2NGZlZWU5Y2ZhYzdiYzBjODRhMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBaQzh4TlRBM01qYzVPVEEyTkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5OTQ3ODRjZjZjYjcwZjQ3ZWM0N2RiNzQ0ZGUwZmE5YjgzY2JiYTc4MjUwZThkOGJhOWVjZjdjN2U2ZTQ1YmE","altText":"200_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBaQzh4TlRBM01qYzVPVEEyTkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5OTQ3ODRjZjZjYjcwZjQ3ZWM0N2RiNzQ0ZGUwZmE5YjgzY2JiYTc4MjUwZThkOGJhOWVjZjdjN2U2ZTQ1YmE","altText":"200_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhpTXk4eE5UQTNNamM1T0RFM09UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk3MzIwNzAxOTg5MWY1NTQ4NDc3NzRkYzU3ZDYxOWVjNTg3ZGE3ZDcxNGUxMzFjNjdlOTRiMTdhYjJmY2UyMQ","altText":"1440_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhoWXk4eE5UQTNNamM1T0RNME16RTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmVhNDJjN2I2ZDdjYTlkMDE0NjcyM2UyOTAzMTdhZGU5ZTlhODRjZmViYWE3YzQ1MWY2YjJjYWZlZDZhOTJmZg","altText":"1280_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoTlM4eE5UQTNNamM1T0RVM01qVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzMzODZiYzg1YzM1NGYwOWIyZDFhYmY3OTliMjdmNTU4MDdlMjU0NGYzMTFiZmM4YTI0YWRjNzJiMmU0NjBkZQ","altText":"1024_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmc1WXk4eE5UQTNNamM1T0Rnd01UazFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhZbVkwWkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3OGIyMzM5MDdkNjk3ZTU3ZmZjNDQwNWQ5ZTk1NGZlNjQxMjJiYTlhZmNmZGE3NTE4MzdiYmM2OTFmZGFjMzQ5","altText":"768_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1T0M4eE5UQTNNamM1T0Rrek16QXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhZbVkwWkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjVlMzFhMDhjNGE1ODJkNDBjYmI3NjgyMmU5MTE2MjExMjViMzEzYmEzOGNhMWYyNWExZGYzOTU3NmQzZTdh","altText":"480_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBaQzh4TlRBM01qYzVPVEEyTkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5OTQ3ODRjZjZjYjcwZjQ3ZWM0N2RiNzQ0ZGUwZmE5YjgzY2JiYTc4MjUwZThkOGJhOWVjZjdjN2U2ZTQ1YmE","altText":"200_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZ3pZaTh4TlRBM01qYzVPVFU0T0RNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkMDAyM2UyNmYzODNjN2JjMTgwOTRiYzc2NzEyMTkwMTMzMzM2N2MzMTQ4ZjNmZjYwYjJlMmFhNTc2NzBmNWI","altText":"120_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1ppOHhOVEEzTWpjNU56QTVPREF4TkF8OGQyMzg5NmQzYzE3ODVhZjFkMWY4NWJiNjY5M2M3ZjllMjk2YjM0YmJiMzUyYWUzNzFmMWE1NTFjN2VlY2IwYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd5WVM4eE5UQTJNVFF4TWpVM056TXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjVhMThhMjE2ZmU4Njk4ODc5NjdhY2RjYWZmNjdmNmI1MWJhOTZiYzdlMTJhYWFhZWM0YjgyYzZjNmM2ODgxMQ","altText":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd5TXk4eE5UQTJNVFF4TWpjM016a3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWMwYmQyNGZkYjU5YTc3MzA4ZmE4YTBiNGJjY2IxZDU1MDllYWE5NGZhYWMxZTMyYjlmNmUwODUwNGFiYTllZg","altText":"1440_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmd4WXk4eE5UQTJNVFF4TWprM01EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODVjMmY1MmUwZjVmNWRlZThhN2EwODRmZTNiY2ZmNWNhYzdhNDA3MmVhMWU3YzgxYjAyYTQ4MzI1M2IwMDdlNg","altText":"1280_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmd6TVM4eE5UQTJNVFF4TXpFek5ETTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURBeU1EQXdNelZsWlRZd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZmU4N2RlYjI2MDg1ZjY2M2U1YWQ2OWUxNTc5ZTdiODZlZGU0ZmNkMDE3YmFhNmM1YjhkYzdlODliMjFmZDMzNg","altText":"1024_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6TkM4eE5UQTJNVFF4TXpJMk5UUXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOV1ZsTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZjZhZWE5ODdhMDhjYzhlMmQ3ODFhYjkzMGJlNTY4ZTU0NmZmZmY1YmZiZTNhMGI4ZjI3NjAzZjRmN2ZkZjNk","altText":"768_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmd6WWk4eE5UQTJNVFF4TXpRMk1qQTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURJd01EQXpOV1ZsTmpBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlNWZhMWViMGM4MmIyZmVkNDU5ODZkMTYxNmUzYjFhYmI1Mzk5Y2UzZDQ5MjZjOGUyN2JjM2I1MTczOTVjOWI3","altText":"480_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzBNaTh4TlRBMk1UUXhNelkxT0RZMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliYjU2MWMzNThhYjJiNzgxOWM0OTI1NzFmMDM5MzZjMDJhY2Y1NjE2N2VmNzhiYzNiZTEwNDcyY2FmNzNjYjM","altText":"200_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyaGhNaTh4TlRBMk1UUXhORE0zT1RVMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4OTg1NjMyMDQyNzJmOTJmOTVhYjJhNTU0OGQ1ZjNhZmRhNDg4ODJhNzk1NjcxN2I0Y2VhMTMzMmZmMGQ2NWE","altText":"120_0200000200035ee6000200b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNE55OHhOVEEyTVRReE1Ua3lNVGsxTUF8OTJmZDk0NmE4ZmYxOWYzMDZlZmM0MzE1YjJkNGIyNzc1NjQ0OTI0MmQ3NDU3ODRjMjI4MDMwMjRlZmFkOTVkOQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000200035ee6000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTkM4eE5UQTNPVFl6T0RJek56SXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmE5MzQ2NjI1ODcwOTM3NmVlODViMTZmMDNhZmNjOWYyMTVkMjkxOTk2MDg2MDQxNzM5ODBmYmE5MWE5MzNiMg","altText":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhoT0M4eE5UQTNPVFl6T0RNMk9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDFjNWYyOThmZjUyMjE4YTQ3Nzc2OWY4NjU5M2NiZTgwMGMzM2I0MjczZThhMDVmZWM0YTU0NGQ5ODlhYjM0MQ","altText":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWlM4eE5UQTNPVFl6T0RVek1qRXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDc5OGNhMTcxMGI5Yjc2ZWM3MDBiYzExYWU2ZGJmNzQ4Y2RhNWQzOTI5OTRlOTlmNWJhNjkwODcwMGFiYzNiYg","altText":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpTWk4eE5UQTNPVFl6T0RZek1EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5MmI1NjFkMmZhMzBjMWQ4MTQ0YjJhZTM5MTYwMmFiYzdiYTAzNGY3NzAxZjBiZjcxYTk2NWJlMmZhN2Y1NzBi","altText":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpTmk4eE5UQTNPVFl6T0RjNU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MjQ2ZjhhNThjMDg5YzBjNjRmNjFkYjcwMzE1ZGUwNzY4MTZlZTRmZDA1MTFhODcxMGFlMTJkOTU0ZmJmODBh","altText":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGxZUzh4TlRBM09UWXpPVFE0TWpNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU5MGVmYzFhNTUwZjUwN2YwMmM3NjJiZjk4ZDczZDU3MDQxOGI3NjVmNjg0MzExYjU4ZGNiNGQ2MTVkNjU5NmY","altText":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnek55OHhOVEEzT1RZek56RTFOVGczTUF8ZTBhMTUwYTljZWYwMWFjM2M3NzJlY2U5N2YxZjA4YzA1NDcxMjQ1MDUyMDE2NGZlZWU5Y2ZhYzdiYzBjODRhMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBaQzh4TlRBM01qYzVPVEEyTkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5OTQ3ODRjZjZjYjcwZjQ3ZWM0N2RiNzQ0ZGUwZmE5YjgzY2JiYTc4MjUwZThkOGJhOWVjZjdjN2U2ZTQ1YmE","altText":"200_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBaQzh4TlRBM01qYzVPVEEyTkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5OTQ3ODRjZjZjYjcwZjQ3ZWM0N2RiNzQ0ZGUwZmE5YjgzY2JiYTc4MjUwZThkOGJhOWVjZjdjN2U2ZTQ1YmE","altText":"200_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5UQTNNamM1T0RBeE5UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2ZhYzM0Yjg0M2FhMjMxYjA5MTg4YTA2NzBlM2IyN2M2NDRhZTgwNTk4ZDQ0Y2FjODczNGQ0NGM2NzkwYjgwNA","altText":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhpTXk4eE5UQTNNamM1T0RFM09UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzk3MzIwNzAxOTg5MWY1NTQ4NDc3NzRkYzU3ZDYxOWVjNTg3ZGE3ZDcxNGUxMzFjNjdlOTRiMTdhYjJmY2UyMQ","altText":"1440_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhoWXk4eE5UQTNNamM1T0RNME16RTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmVhNDJjN2I2ZDdjYTlkMDE0NjcyM2UyOTAzMTdhZGU5ZTlhODRjZmViYWE3YzQ1MWY2YjJjYWZlZDZhOTJmZg","altText":"1280_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhoTlM4eE5UQTNNamM1T0RVM01qVTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURBMU1EQXdNV0ptTkdRd01EQXlNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzMzODZiYzg1YzM1NGYwOWIyZDFhYmY3OTliMjdmNTU4MDdlMjU0NGYzMTFiZmM4YTI0YWRjNzJiMmU0NjBkZQ","altText":"1024_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmc1WXk4eE5UQTNNamM1T0Rnd01UazFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhZbVkwWkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3OGIyMzM5MDdkNjk3ZTU3ZmZjNDQwNWQ5ZTk1NGZlNjQxMjJiYTlhZmNmZGE3NTE4MzdiYmM2OTFmZGFjMzQ5","altText":"768_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmc1T0M4eE5UQTNNamM1T0Rrek16QXlNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TURVd01EQXhZbVkwWkRBd01ESXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjVlMzFhMDhjNGE1ODJkNDBjYmI3NjgyMmU5MTE2MjExMjViMzEzYmEzOGNhMWYyNWExZGYzOTU3NmQzZTdh","altText":"480_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY5fGltYWdlL2pwZWd8YURGa0wyZzBaQzh4TlRBM01qYzVPVEEyTkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5OTQ3ODRjZjZjYjcwZjQ3ZWM0N2RiNzQ0ZGUwZmE5YjgzY2JiYTc4MjUwZThkOGJhOWVjZjdjN2U2ZTQ1YmE","altText":"200_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-020000050001bf4d000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZ3pZaTh4TlRBM01qYzVPVFU0T0RNNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNRFV3TURBeFltWTBaREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBkMDAyM2UyNmYzODNjN2JjMTgwOTRiYzc2NzEyMTkwMTMzMzM2N2MzMTQ4ZjNmZjYwYjJlMmFhNTc2NzBmNWI","altText":"120_020000050001bf4d000200b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoa1ppOHhOVEEzTWpjNU56QTVPREF4TkF8OGQyMzg5NmQzYzE3ODVhZjFkMWY4NWJiNjY5M2M3ZjllMjk2YjM0YmJiMzUyYWUzNzFmMWE1NTFjN2VlY2IwYw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 15.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 18 mm<br/>L<sub>A</sub> = L<sub>3</sub> + 12.6 mm<br/>L<sub>B</sub> = L<sub>3</sub> + 13.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"020000050001bf4d000200b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"723-603/114-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/723-603_114-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["723-603/114-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821280460","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 3-pole; 100% protected against mismating; Snap-in flange; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51244204","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}