[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"723-608/019-000/035-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; Strain relief plate; 2,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/723-608_019-000_035-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 723 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 723-608/019-000/035-000 verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (72,3 x 14,3 x 62,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobU5DOHhOVEE0TWpBeE5qSXhNRGszTkF8ZDRjMjgzY2FkMDM1NzhhY2ZiNjc0YTM5YTE4OGRhNTZmZTNhNjg2YWQwMjM2ZTZjNDNmYjlhZTYwODZkYmM5Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc0T1M4eE5UQTRNakF4TnpJNU1qTXhPQzh4TkRRd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufGNmYjk5OGMxN2EyNTQyZTQzNzkyMDlkZjJkNGRiODk3OGJmNTk4MzYzODUxMzI4MzE0NjQ4MWY1MjUzNjZjYWY","altText":"1440_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc0TWk4eE5UQTRNakF4TnpRNE9Ea3lOaTh4TWpnd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDNiMWUzMzkxNjFhZTQ4YWIxMzMzZDQyZGM2MGJkNDIwYzA0MTlkODU2MzRiYTcxOWExNDRjODFlNmM0ZDlhNjc","altText":"1280_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmczT0M4eE5UQTRNakF4TnpjMU1UQTNNQzh4TURJMFh6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDhiMjI3Yzk4OTA0YTc2NGFkNDIwMGU5Y2FjMDI4MmY1ZjljMzc3YzRhOGQ1NjM3MDE0MjVkNzdkZTJiYjZjNzY","altText":"1024_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmczTWk4eE5UQTRNakF4TnprME56WTNPQzgzTmpoZk1qUTROVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8Nzk2YmVkNzBkOGM0M2EzZGQ0NWRhNjNiM2Y5ZWExMzY1ODA4MGFmZDc0OGNhZjY1YzdlMjJlYTc2MDIyZTE5OQ","altText":"768_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmd5TUM4eE5UQTRNakF4T0RJd09UZ3lNaTgwT0RCZk1qUTROVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8ZTk3OTBlMmNlNzBmYjI5MDc1YmYyYmUwZGJmNzI3N2I1NjMzYTlkZWNlZWQ3ODk3OTJjMjhlMjIwNjMzYmZkOQ","altText":"480_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzBNaTh4TlRBNE1qQXhPVEEyTVRjNU1DOHhNakJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w3Yzk3MDE3YTU1YTY1YWQyY2JmMGJmNDUwM2U4Y2RkOTI3Y2E1YTg3MjNjZGMwNWI4MzNkMzEzMTczNmYxYWM2","altText":"120_2485359_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc0T1M4eE5UQTRNakF4TnpJNU1qTXhPQzh4TkRRd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufGNmYjk5OGMxN2EyNTQyZTQzNzkyMDlkZjJkNGRiODk3OGJmNTk4MzYzODUxMzI4MzE0NjQ4MWY1MjUzNjZjYWY","altText":"1440_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc0TWk4eE5UQTRNakF4TnpRNE9Ea3lOaTh4TWpnd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDNiMWUzMzkxNjFhZTQ4YWIxMzMzZDQyZGM2MGJkNDIwYzA0MTlkODU2MzRiYTcxOWExNDRjODFlNmM0ZDlhNjc","altText":"1280_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmczT0M4eE5UQTRNakF4TnpjMU1UQTNNQzh4TURJMFh6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDhiMjI3Yzk4OTA0YTc2NGFkNDIwMGU5Y2FjMDI4MmY1ZjljMzc3YzRhOGQ1NjM3MDE0MjVkNzdkZTJiYjZjNzY","altText":"1024_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmczTWk4eE5UQTRNakF4TnprME56WTNPQzgzTmpoZk1qUTROVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8Nzk2YmVkNzBkOGM0M2EzZGQ0NWRhNjNiM2Y5ZWExMzY1ODA4MGFmZDc0OGNhZjY1YzdlMjJlYTc2MDIyZTE5OQ","altText":"768_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmd5TUM4eE5UQTRNakF4T0RJd09UZ3lNaTgwT0RCZk1qUTROVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8ZTk3OTBlMmNlNzBmYjI5MDc1YmYyYmUwZGJmNzI3N2I1NjMzYTlkZWNlZWQ3ODk3OTJjMjhlMjIwNjMzYmZkOQ","altText":"480_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzBNaTh4TlRBNE1qQXhPVEEyTVRjNU1DOHhNakJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w3Yzk3MDE3YTU1YTY1YWQyY2JmMGJmNDUwM2U4Y2RkOTI3Y2E1YTg3MjNjZGMwNWI4MzNkMzEzMTczNmYxYWM2","altText":"120_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobU5DOHhOVEE0TWpBeE5qSXhNRGszTkF8ZDRjMjgzY2FkMDM1NzhhY2ZiNjc0YTM5YTE4OGRhNTZmZTNhNjg2YWQwMjM2ZTZjNDNmYjlhZTYwODZkYmM5Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTkM4eE5UQTNPVFl6T0RJek56SXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmE5MzQ2NjI1ODcwOTM3NmVlODViMTZmMDNhZmNjOWYyMTVkMjkxOTk2MDg2MDQxNzM5ODBmYmE5MWE5MzNiMg","altText":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhoT0M4eE5UQTNPVFl6T0RNMk9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDFjNWYyOThmZjUyMjE4YTQ3Nzc2OWY4NjU5M2NiZTgwMGMzM2I0MjczZThhMDVmZWM0YTU0NGQ5ODlhYjM0MQ","altText":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWlM4eE5UQTNPVFl6T0RVek1qRXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDc5OGNhMTcxMGI5Yjc2ZWM3MDBiYzExYWU2ZGJmNzQ4Y2RhNWQzOTI5OTRlOTlmNWJhNjkwODcwMGFiYzNiYg","altText":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpTWk4eE5UQTNPVFl6T0RZek1EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5MmI1NjFkMmZhMzBjMWQ4MTQ0YjJhZTM5MTYwMmFiYzdiYTAzNGY3NzAxZjBiZjcxYTk2NWJlMmZhN2Y1NzBi","altText":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpTmk4eE5UQTNPVFl6T0RjNU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MjQ2ZjhhNThjMDg5YzBjNjRmNjFkYjcwMzE1ZGUwNzY4MTZlZTRmZDA1MTFhODcxMGFlMTJkOTU0ZmJmODBh","altText":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGxZUzh4TlRBM09UWXpPVFE0TWpNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU5MGVmYzFhNTUwZjUwN2YwMmM3NjJiZjk4ZDczZDU3MDQxOGI3NjVmNjg0MzExYjU4ZGNiNGQ2MTVkNjU5NmY","altText":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnek55OHhOVEEzT1RZek56RTFOVGczTUF8ZTBhMTUwYTljZWYwMWFjM2M3NzJlY2U5N2YxZjA4YzA1NDcxMjQ1MDUyMDE2NGZlZWU5Y2ZhYzdiYzBjODRhMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzFNaTh4TlRBM09URXhNVEUyTXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5YzNjYmVhZjkxYzhkZmY5MDZjMDE1NzI2ZGNmMDBlNGEzYzkwODNiMTNlNzZiY2QzMGYzZjkxNmI0MWJhNWQ","altText":"200_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzFNaTh4TlRBM09URXhNVEUyTXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5YzNjYmVhZjkxYzhkZmY5MDZjMDE1NzI2ZGNmMDBlNGEzYzkwODNiMTNlNzZiY2QzMGYzZjkxNmI0MWJhNWQ","altText":"200_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4WWk4eE5UQTNPVEV4TURBeE56QTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM1MGQzZDIxOWY3MDljZDQxMjMxODI1MDE5ZWVkZTU1NDE2NTdmZWNlNDkzOGU4MjVkMDZmMjNjOTJmMTczZQ","altText":"1440_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4TXk4eE5UQTNPVEV4TURJM09URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGMxZDhmNGEzYjVjMWQ3NWY0YWNkMjU2ZmI0ODE3MDFmNTM0MDg5OGZmMzYxZGJjNjBmMmJmMmMzODkyZmQyOA","altText":"1280_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3T1M4eE5UQTNPVEV4TURVME1UTTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWUyNDFiMzFjNDA1NmNiY2MwZjdjNDNmY2Q5ZjFmOGY5MmJhZmRhNzdkYTlkNjZhMDEzYmY2YmY0MWNiMmUzNw","altText":"1024_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd3TWk4eE5UQTNPVEV4TURjM01EY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR00yTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MDQ4YTg5YWJjN2I0MDYwODEyYjdhODU2ZDBhMGI0MjY3NjVhNTliNDJmZDg5MmNmNmQwYzBkNDNmZmZmZjE0","altText":"768_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd3TkM4eE5UQTNPVEV4TURrMk56TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR00yTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjMzMTIwMTg4NDkyY2U0NzIwMThjNTYzNjUwNTBhN2JlM2U2NTFjYjVjNjVlYjgxODExNDJiYTZiM2VlYjUw","altText":"480_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzFNaTh4TlRBM09URXhNVEUyTXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5YzNjYmVhZjkxYzhkZmY5MDZjMDE1NzI2ZGNmMDBlNGEzYzkwODNiMTNlNzZiY2QzMGYzZjkxNmI0MWJhNWQ","altText":"200_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyZzJOaTh4TlRBM09URXhNVGN5TURrNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiMzhiOGI5MmE4OTMzNTRmYjk1MDYwMGMxMTc5NDQwZDY3OTA1MzM4MjE2N2RmZjBjZTc1ZTQwYTRlMjYzMmI","altText":"120_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhOVEEzT1RFd09EZzNNREUzTkF8YTA1ZWE1MGU5N2E4YTI5MTJhZDNiMzBmNjgyM2U3MTg0ZGFiNTNiYjYxMzFlZTcyNzQ3ZWYzMjBiNzZkNDU5YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmc1TUM4eE5UQTRNakF4TnpBNU5UY3hNQzh5TURBd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDlkMDEwNzgyYTAwODExYjExZDU1NDYzYTkwMmI2ZTU1OGRmM2U3MWJlODI5Y2Y3NjYxZWNiOGM0YTkzNGZjMDI","altText":"2000_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc0T1M4eE5UQTRNakF4TnpJNU1qTXhPQzh4TkRRd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufGNmYjk5OGMxN2EyNTQyZTQzNzkyMDlkZjJkNGRiODk3OGJmNTk4MzYzODUxMzI4MzE0NjQ4MWY1MjUzNjZjYWY","altText":"1440_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc0TWk4eE5UQTRNakF4TnpRNE9Ea3lOaTh4TWpnd1h6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDNiMWUzMzkxNjFhZTQ4YWIxMzMzZDQyZGM2MGJkNDIwYzA0MTlkODU2MzRiYTcxOWExNDRjODFlNmM0ZDlhNjc","altText":"1280_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmczT0M4eE5UQTRNakF4TnpjMU1UQTNNQzh4TURJMFh6STBPRFV6TlRsZlJFVXVhbkJufDhiMjI3Yzk4OTA0YTc2NGFkNDIwMGU5Y2FjMDI4MmY1ZjljMzc3YzRhOGQ1NjM3MDE0MjVkNzdkZTJiYjZjNzY","altText":"1024_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmczTWk4eE5UQTRNakF4TnprME56WTNPQzgzTmpoZk1qUTROVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8Nzk2YmVkNzBkOGM0M2EzZGQ0NWRhNjNiM2Y5ZWExMzY1ODA4MGFmZDc0OGNhZjY1YzdlMjJlYTc2MDIyZTE5OQ","altText":"768_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjc3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmd5TUM4eE5UQTRNakF4T0RJd09UZ3lNaTgwT0RCZk1qUTROVE0xT1Y5RVJTNXFjR2N8ZTk3OTBlMmNlNzBmYjI5MDc1YmYyYmUwZGJmNzI3N2I1NjMzYTlkZWNlZWQ3ODk3OTJjMjhlMjIwNjMzYmZkOQ","altText":"480_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3hPUzh4TlRBNE1qQXhPRFEzTVRrMk5pOHlNREJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w5ZDAzNThlZWI2N2I0MTljNDhhMDkyMGQxNmMwOGU2NDVlODY5M2FjM2U2YmFiNDNlZWUxYmI1MzhmMmVhZjNm","altText":"200_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2485359-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNEwyZzBNaTh4TlRBNE1qQXhPVEEyTVRjNU1DOHhNakJmTWpRNE5UTTFPVjlFUlM1cWNHY3w3Yzk3MDE3YTU1YTY1YWQyY2JmMGJmNDUwM2U4Y2RkOTI3Y2E1YTg3MjNjZGMwNWI4MzNkMzEzMTczNmYxYWM2","altText":"120_2485359_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzU1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJobU5DOHhOVEE0TWpBeE5qSXhNRGszTkF8ZDRjMjgzY2FkMDM1NzhhY2ZiNjc0YTM5YTE4OGRhNTZmZTNhNjg2YWQwMjM2ZTZjNDNmYjlhZTYwODZkYmM5Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2485359_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmcxTXk4eE5UQTNPVFl6TnprM05UQTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDcyMmQ3NzI2ZWVjYjRkYzBkMjgwN2E4ZWIzOWZlNzAzMWVlYTU0NmNhMjQyNmI2YjdiMDk2M2RiYTU3YmQ0Yw","altText":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhoTkM4eE5UQTNPVFl6T0RJek56SXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmE5MzQ2NjI1ODcwOTM3NmVlODViMTZmMDNhZmNjOWYyMTVkMjkxOTk2MDg2MDQxNzM5ODBmYmE5MWE5MzNiMg","altText":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhoT0M4eE5UQTNPVFl6T0RNMk9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDFjNWYyOThmZjUyMjE4YTQ3Nzc2OWY4NjU5M2NiZTgwMGMzM2I0MjczZThhMDVmZWM0YTU0NGQ5ODlhYjM0MQ","altText":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhoWlM4eE5UQTNPVFl6T0RVek1qRXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVprT1RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDc5OGNhMTcxMGI5Yjc2ZWM3MDBiYzExYWU2ZGJmNzQ4Y2RhNWQzOTI5OTRlOTlmNWJhNjkwODcwMGFiYzNiYg","altText":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDE2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpTWk4eE5UQTNPVFl6T0RZek1EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w5MmI1NjFkMmZhMzBjMWQ4MTQ0YjJhZTM5MTYwMmFiYzdiYTAzNGY3NzAxZjBiZjcxYTk2NWJlMmZhN2Y1NzBi","altText":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhpTmk4eE5UQTNPVFl6T0RjNU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVE1TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4MjQ2ZjhhNThjMDg5YzBjNjRmNjFkYjcwMzE1ZGUwNzY4MTZlZTRmZDA1MTFhODcxMGFlMTJkOTU0ZmJmODBh","altText":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyaGlPUzh4TlRBM09UWXpPRGc1TWpVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDI3ODJmNTc1M2Y0MmZmZGVlODJmNjJkMDA2MGJkNzQzY2EwNDJlZWFhM2I4ZTJmZWVmYjM0YzZiYmU3MWM5ZDk","altText":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fd95000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGxZUzh4TlRBM09UWXpPVFE0TWpNNU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptUTVOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU5MGVmYzFhNTUwZjUwN2YwMmM3NjJiZjk4ZDczZDU3MDQxOGI3NjVmNjg0MzExYjU4ZGNiNGQ2MTVkNjU5NmY","altText":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnek55OHhOVEEzT1RZek56RTFOVGczTUF8ZTBhMTUwYTljZWYwMWFjM2M3NzJlY2U5N2YxZjA4YzA1NDcxMjQ1MDUyMDE2NGZlZWU5Y2ZhYzdiYzBjODRhMQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fd95000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzFNaTh4TlRBM09URXhNVEUyTXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5YzNjYmVhZjkxYzhkZmY5MDZjMDE1NzI2ZGNmMDBlNGEzYzkwODNiMTNlNzZiY2QzMGYzZjkxNmI0MWJhNWQ","altText":"200_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzFNaTh4TlRBM09URXhNVEUyTXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5YzNjYmVhZjkxYzhkZmY5MDZjMDE1NzI2ZGNmMDBlNGEzYzkwODNiMTNlNzZiY2QzMGYzZjkxNmI0MWJhNWQ","altText":"200_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhsT0M4eE5UQTNPVEV3T1RneU1EUTBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTRjM2YyOThlODcwMTE1MzQxN2M1Y2RlMTJlNGM3OTU4NWIxYzg1YTUyOThkN2YyMTA3ZmQxZmU4YjE1NGE1Zg","altText":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4WWk4eE5UQTNPVEV4TURBeE56QTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM1MGQzZDIxOWY3MDljZDQxMjMxODI1MDE5ZWVkZTU1NDE2NTdmZWNlNDkzOGU4MjVkMDZmMjNjOTJmMTczZQ","altText":"1440_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmd4TXk4eE5UQTNPVEV4TURJM09URTVPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGMxZDhmNGEzYjVjMWQ3NWY0YWNkMjU2ZmI0ODE3MDFmNTM0MDg5OGZmMzYxZGJjNjBmMmJmMmMzODkyZmQyOA","altText":"1280_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Njk4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3T1M4eE5UQTNPVEV4TURVME1UTTBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRGhqTmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWUyNDFiMzFjNDA1NmNiY2MwZjdjNDNmY2Q5ZjFmOGY5MmJhZmRhNzdkYTlkNjZhMDEzYmY2YmY0MWNiMmUzNw","altText":"1024_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd3TWk4eE5UQTNPVEV4TURjM01EY3hPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR00yTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5MDQ4YTg5YWJjN2I0MDYwODEyYjdhODU2ZDBhMGI0MjY3NjVhNTliNDJmZDg5MmNmNmQwYzBkNDNmZmZmZjE0","altText":"768_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd3TkM4eE5UQTNPVEV4TURrMk56TXlOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdPR00yTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNjMzMTIwMTg4NDkyY2U0NzIwMThjNTYzNjUwNTBhN2JlM2U2NTFjYjVjNjVlYjgxODExNDJiYTZiM2VlYjUw","altText":"480_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZzFNaTh4TlRBM09URXhNVEUyTXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE5YzNjYmVhZjkxYzhkZmY5MDZjMDE1NzI2ZGNmMDBlNGEzYzkwODNiMTNlNzZiY2QzMGYzZjkxNmI0MWJhNWQ","altText":"200_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00008c62000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaUwyZzJOaTh4TlRBM09URXhNVGN5TURrNU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd09HTTJNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFiMzhiOGI5MmE4OTMzNTRmYjk1MDYwMGMxMTc5NDQwZDY3OTA1MzM4MjE2N2RmZjBjZTc1ZTQwYTRlMjYzMmI","altText":"120_0200000d00008c62000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnM1ppOHhOVEEzT1RFd09EZzNNREUzTkF8YTA1ZWE1MGU5N2E4YTI5MTJhZDNiMzBmNjgyM2U3MTg0ZGFiNTNiYjYxMzFlZTcyNzQ3ZWYzMjBiNzZkNDU5YQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>1</sub> – 0.2 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>4</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>6</sub> = L<sub>4</sub> + 11.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00008c62000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"723-608/019-000/035-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/723-608_019-000_035-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["723-608/019-000/035-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918943406","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20017","name":"MCS MIDI","url":"/c/mcs-midi","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; Strain relief plate; 2,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51153660","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}