[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"730-126","name":"Socket; clamping collar; 6-pole; gray","url":"/pluggable-connectors/socket/p/730-126","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 730, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 730-126 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Dieses Produkt verwendet die IDC-Anschluss-Technologie. WINSTA®-IDC-Einspeise- bzw. -Abgriffmodule kontaktieren mit einem Dreh pro Pol sicher an jeder Stelle der jeweiligen Flachleitung. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (43 x 16 x 30) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 1,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoalppOHhOVEEyTWpFNU56UXpOalEwTmd8OTU0ZWIzOTgzMDRiMjRkZWE2NWNhZDk1NzQ2NTEyMWE2YjJiMWE1NGFlNDdmNWNkZDU5M2NhOGI5MmNhODBiOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhqT1M4eE5UQTJNakU1T0RNMU16azFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWM5MzU2YzM0MzBiNGVlZjMwN2U2N2VjMmMzNjQwZjZlZjMyMzgwNTQ2NjI5Yzg0NzlkOTEzYmUyYjFkYWZlNQ","altText":"1440_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhqTXk4eE5UQTJNakU1T0RVeE56YzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzOTIzZGFkMjY5N2U1ZTYwODI3ZGU0MzdkNDU2NjNiZTgzNjU3MTBhYmM2ZGJhMDZkMWZiZjc3ODJmYzAxNw","altText":"1280_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpWXk4eE5UQTJNakU1T0RjeE5ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTQyNGNlZmE0NjE2MzhiY2FjNGFhYzdhZWVhNWU0MjY0ZjAxNjFiMDc0OGY2MGNlZjVmMmFkMWYyNjVmNGUwOA","altText":"1024_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpTlM4eE5UQTJNakU1T0RreE1UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNMlE0WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGU2NDdmMzdmY2M4MjEzN2E1ZTNlMmRmNDNmNjI1Y2Q4NmZlZDZjOTA1MDlmM2ZjNjk2YTdjYmRjYjcyNThi","altText":"768_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyTnk4eE5UQTJNakU1T1RFd056WXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNMlE0WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmUxM2E5ZWU0ZWJlZDlkOTMxZmY1YjM2YjYzZmRmMWIyYmE1ZjgzZGU3ZjI2MDYwNzM4MDQ3MjZjMTVmODli","altText":"480_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzBaUzh4TlRBMk1qRTVPVGcyTVRJM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0NzdhZjdjN2VkZGMzNzQ5M2ZmNzQ0MzBiN2RmOTVkNzhmZmZlMzg5OTk3NTIzY2E3NDAyMmE4NDg2NDlmNmY","altText":"120_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhqT1M4eE5UQTJNakU1T0RNMU16azFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWM5MzU2YzM0MzBiNGVlZjMwN2U2N2VjMmMzNjQwZjZlZjMyMzgwNTQ2NjI5Yzg0NzlkOTEzYmUyYjFkYWZlNQ","altText":"1440_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhqTXk4eE5UQTJNakU1T0RVeE56YzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzOTIzZGFkMjY5N2U1ZTYwODI3ZGU0MzdkNDU2NjNiZTgzNjU3MTBhYmM2ZGJhMDZkMWZiZjc3ODJmYzAxNw","altText":"1280_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpWXk4eE5UQTJNakU1T0RjeE5ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTQyNGNlZmE0NjE2MzhiY2FjNGFhYzdhZWVhNWU0MjY0ZjAxNjFiMDc0OGY2MGNlZjVmMmFkMWYyNjVmNGUwOA","altText":"1024_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpTlM4eE5UQTJNakU1T0RreE1UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNMlE0WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGU2NDdmMzdmY2M4MjEzN2E1ZTNlMmRmNDNmNjI1Y2Q4NmZlZDZjOTA1MDlmM2ZjNjk2YTdjYmRjYjcyNThi","altText":"768_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyTnk4eE5UQTJNakU1T1RFd056WXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNMlE0WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmUxM2E5ZWU0ZWJlZDlkOTMxZmY1YjM2YjYzZmRmMWIyYmE1ZjgzZGU3ZjI2MDYwNzM4MDQ3MjZjMTVmODli","altText":"480_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzBaUzh4TlRBMk1qRTVPVGcyTVRJM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0NzdhZjdjN2VkZGMzNzQ5M2ZmNzQ0MzBiN2RmOTVkNzhmZmZlMzg5OTk3NTIzY2E3NDAyMmE4NDg2NDlmNmY","altText":"120_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoalppOHhOVEEyTWpFNU56UXpOalEwTmd8OTU0ZWIzOTgzMDRiMjRkZWE2NWNhZDk1NzQ2NTEyMWE2YjJiMWE1NGFlNDdmNWNkZDU5M2NhOGI5MmNhODBiOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dNUzh4TlRBM01ETXlOVGN6TlRRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3YTVlZWFmYzk1ZGZmNTViY2VhNTE1NjUwYTBiNGEwYmNkYWI3NjUzYjA5NTFjYjk3ZDU0MjlmYzNlOGI3OGQ","altText":"200_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dNUzh4TlRBM01ETXlOVGN6TlRRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3YTVlZWFmYzk1ZGZmNTViY2VhNTE1NjUwYTBiNGEwYmNkYWI3NjUzYjA5NTFjYjk3ZDU0MjlmYzNlOGI3OGQ","altText":"200_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcyWWk4eE5UQTNNRE15TkRZeU1UTTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDljMmU0ZjY3ZDMxMTA4ZjkxMTJmNjE3YjI1MGU0NDkyYTU3MGVhYzc2M2Q1ODNjNDAyMTA1YjA0YTc4ZTRiZQ","altText":"1440_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcyTkM4eE5UQTNNRE15TkRnMU1EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTUyNzU3ODVjMWI5NzA3ODIzOWUxNjM4Yjc1N2E1MWRlYTYyZGQ3MTFlNDA2MjYyMjBjOTUyODI0MGY0OGRmNg","altText":"1280_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd4TWk4eE5UQTNNRE15TlRFME5UWXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjczOTFkMmRjOTJhZDg0Zjg3NGZlNGE5YjhkZGUzNmU2OTUxMGFmMDAyYjcxZDM5YzM2OTFlNjE1NGY5MWUyNg","altText":"1024_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd3WWk4eE5UQTNNRE15TlRNM05UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdOakJoTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NGY3MDNlMTliNjczNzJjNWM2NzkyN2EyZTE4YjkwNmYwNTU2NGMxZGM5MjUzYmY5NjRlYjJmYTlhNWZlYzg3","altText":"768_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd3TkM4eE5UQTNNRE15TlRVM01UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdOakJoTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjFiYjFlMGQ3MmJiZDlmNmFlN2E5NTFkNzk1Y2JhNzk0NTVlZDdiNjlhZDhhOGE0MDA2YjI0ZThiMjBiZDg5","altText":"480_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dNUzh4TlRBM01ETXlOVGN6TlRRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3YTVlZWFmYzk1ZGZmNTViY2VhNTE1NjUwYTBiNGEwYmNkYWI3NjUzYjA5NTFjYjk3ZDU0MjlmYzNlOGI3OGQ","altText":"200_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFOeTh4TlRBM01ETXlOakU1TkRJd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMWQ4MzVmNDZhMzU5OGQ4YzliMjAwMTc4NzM3M2VhZTM2YzI2MmQzNzZlMmU1OTEwOTU5YzAwZDAwN2FjNGI","altText":"120_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoa09DOHhOVEEzTURNeU16VTNNamMyTmd8YTFlMWRiYjAxNDc3ZDQ4YzZlNDZjMGVkNmYzYjAxYzdiM2UzMmMwOGM4MzI0YzA0NmY1ODVhMmUzMDRjNGYwNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmhrTUM4eE5UQTJNakU1T0RFNU1ERXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGM5OTQ1MGRmYjM0Y2I4NTJmODE0NzFkNWVjYzlmMWMwNjQ3ZTRhYjEzNGY2NTQyZjMwNzY2ZDc2M2U4OWEyMg","altText":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhqT1M4eE5UQTJNakU1T0RNMU16azFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWM5MzU2YzM0MzBiNGVlZjMwN2U2N2VjMmMzNjQwZjZlZjMyMzgwNTQ2NjI5Yzg0NzlkOTEzYmUyYjFkYWZlNQ","altText":"1440_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmhqTXk4eE5UQTJNakU1T0RVeE56YzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzOTIzZGFkMjY5N2U1ZTYwODI3ZGU0MzdkNDU2NjNiZTgzNjU3MTBhYmM2ZGJhMDZkMWZiZjc3ODJmYzAxNw","altText":"1280_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpWXk4eE5UQTJNakU1T0RjeE5ETTVPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVE5rT0dRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTQyNGNlZmE0NjE2MzhiY2FjNGFhYzdhZWVhNWU0MjY0ZjAxNjFiMDc0OGY2MGNlZjVmMmFkMWYyNjVmNGUwOA","altText":"1024_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhpTlM4eE5UQTJNakU1T0RreE1UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNMlE0WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ZGU2NDdmMzdmY2M4MjEzN2E1ZTNlMmRmNDNmNjI1Y2Q4NmZlZDZjOTA1MDlmM2ZjNjk2YTdjYmRjYjcyNThi","altText":"768_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyTnk4eE5UQTJNakU1T1RFd056WXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNMlE0WkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMmUxM2E5ZWU0ZWJlZDlkOTMxZmY1YjM2YjYzZmRmMWIyYmE1ZjgzZGU3ZjI2MDYwNzM4MDQ3MjZjMTVmODli","altText":"480_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyZzFZeTh4TlRBMk1qRTVPVFF6TlRJNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MTlhYzA4YmViNTdkNTQ0OTNiY2UyMzBiMjg1YzYwNzRlZGE0N2M1OGI4YjU2Y2UwNjUwNzdmZjUyMzBhY2E","altText":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00013d8d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzBaUzh4TlRBMk1qRTVPVGcyTVRJM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE0yUTRaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0NzdhZjdjN2VkZGMzNzQ5M2ZmNzQ0MzBiN2RmOTVkNzhmZmZlMzg5OTk3NTIzY2E3NDAyMmE4NDg2NDlmNmY","altText":"120_0200000e00013d8d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM4MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJoalppOHhOVEEyTWpFNU56UXpOalEwTmd8OTU0ZWIzOTgzMDRiMjRkZWE2NWNhZDk1NzQ2NTEyMWE2YjJiMWE1NGFlNDdmNWNkZDU5M2NhOGI5MmNhODBiOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00013d8d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dNUzh4TlRBM01ETXlOVGN6TlRRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3YTVlZWFmYzk1ZGZmNTViY2VhNTE1NjUwYTBiNGEwYmNkYWI3NjUzYjA5NTFjYjk3ZDU0MjlmYzNlOGI3OGQ","altText":"200_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dNUzh4TlRBM01ETXlOVGN6TlRRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3YTVlZWFmYzk1ZGZmNTViY2VhNTE1NjUwYTBiNGEwYmNkYWI3NjUzYjA5NTFjYjk3ZDU0MjlmYzNlOGI3OGQ","altText":"200_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTlM4eE5UQTNNRE15TkRNNU1UazJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWRmYjM5OGNmYmVmZjJkZDYxMjY1ZWYxZTI0YjBmNTUxYjg0OGIzNTUyMWE2NjgxZjllZmRmODIxYzRlMzRhNQ","altText":"2000_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcyWWk4eE5UQTNNRE15TkRZeU1UTTBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDljMmU0ZjY3ZDMxMTA4ZjkxMTJmNjE3YjI1MGU0NDkyYTU3MGVhYzc2M2Q1ODNjNDAyMTA1YjA0YTc4ZTRiZQ","altText":"1440_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcyTkM4eE5UQTNNRE15TkRnMU1EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTUyNzU3ODVjMWI5NzA3ODIzOWUxNjM4Yjc1N2E1MWRlYTYyZGQ3MTFlNDA2MjYyMjBjOTUyODI0MGY0OGRmNg","altText":"1280_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmd4TWk4eE5UQTNNRE15TlRFME5UWXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURNeU1EQXdNRFl3WVRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjczOTFkMmRjOTJhZDg0Zjg3NGZlNGE5YjhkZGUzNmU2OTUxMGFmMDAyYjcxZDM5YzM2OTFlNjE1NGY5MWUyNg","altText":"1024_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd3WWk4eE5UQTNNRE15TlRNM05UQXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdOakJoTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1NGY3MDNlMTliNjczNzJjNWM2NzkyN2EyZTE4YjkwNmYwNTU2NGMxZGM5MjUzYmY5NjRlYjJmYTlhNWZlYzg3","altText":"768_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmd3TkM4eE5UQTNNRE15TlRVM01UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TXpJd01EQXdOakJoTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjFiYjFlMGQ3MmJiZDlmNmFlN2E5NTFkNzk1Y2JhNzk0NTVlZDdiNjlhZDhhOGE0MDA2YjI0ZThiMjBiZDg5","altText":"480_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFM0wyZ3dNUzh4TlRBM01ETXlOVGN6TlRRMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ3YTVlZWFmYzk1ZGZmNTViY2VhNTE1NjUwYTBiNGEwYmNkYWI3NjUzYjA5NTFjYjk3ZDU0MjlmYzNlOGI3OGQ","altText":"200_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-02000032000060a1000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTc3fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeUwyZzFOeTh4TlRBM01ETXlOakU1TkRJd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNekl3TURBd05qQmhNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmMWQ4MzVmNDZhMzU5OGQ4YzliMjAwMTc4NzM3M2VhZTM2YzI2MmQzNzZlMmU1OTEwOTU5YzAwZDAwN2FjNGI","altText":"120_02000032000060a1000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_02000032000060a1000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJoa09DOHhOVEEzTURNeU16VTNNamMyTmd8YTFlMWRiYjAxNDc3ZDQ4YzZlNDZjMGVkNmYzYjAxYzdiM2UzMmMwOGM4MzI0YzA0NmY1ODVhMmUzMDRjNGYwNg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"02000032000060a1000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"730-126","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/socket/p/730-126","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["730-126"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918253468","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Socket","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Socket; clamping collar; 6-pole; gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51110340","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}