[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-171/048-000","name":"Feedthrough terminal block; Conductor/wire-wrap connection; Plate thickness: 1.5 mm; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 11-pole; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange","url":"/feedthrough-components/feedthrough-terminal-block/p/731-171_048-000","description":"<h2>Durchführungsklemme Serie 731 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchführungsklemme hat die Artikelnummer 731-171/048-000 und ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Unsere Durchführungsklemmen gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Durchführungsklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®- sowie die Wickelstift-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (71,08 x 14,3 x 15,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchführungsklemme für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Durchführungsklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa01DOHhOVEEyTVRreE1EWTRNelkzT0F8NzIxMGFiODZiNWZmYTNjOTJhNmY1Y2M5OTQ1NjUxZDdkZTFhMzJkNTkyNmY2ODU4OWU2OTNhYTZmODVjMWFhMw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqTmk4eE5UQTJNVGt4TVRZMk5qY3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2YyMDdhOWQ2MzhlOGEyZTc3Y2Y5ZTlkZTFmOGFmNGRhZjlmMmRlYjEwZDAxZGFlZGU1NGZiNTc5NDY2NzJlZg","altText":"1440_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqTWk4eE5UQTJNVGt4TVRjNU56YzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWJmNzkyZjgyZWYyZWYwOGY4YjEyNDM3NzZkY2YxZDdkNmM1YTZkZGVlYWIyOGQ4OGIyZjVhYzhmYmNhMzUyZg","altText":"1280_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWXk4eE5UQTJNVGt4TVRreU9EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDdiOGVjMTk5NDU5MDU2NWQxNWFiNTM0YWM4ZDI3NDY0ZmZiMzFiMjNhMWE4MmRiOTI3YzZlMDIyYTRiOTFlNg","altText":"1024_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmczTVM4eE5UQTJNVGt4TWpBMU9Ua3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZamsyTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzEzMjM3OTk4OWYzNWMwNDllOWM5MmM3OTliNTFhMzE0MGQ5NThkMmU1NjM3ZGQ5YTk0YmExOTFhYzE4NTg5","altText":"768_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyWVM4eE5UQTJNVGt4TWpJMU5qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZamsyTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWRlMGViMzViNDk3YmRhZjVlODg4ZTg3ZjkyZDM4MTBmNWI4NmU3YWJmYzI2ZjNkODNkNzhiNGU4NDU0ZTY2","altText":"480_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZ3dOeTh4TlRBMk1Ua3hNekF4TURJd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2ODdhMjJlZjBjZmYyZDM4ODgwM2RiYTEwOGE2NDk0NzIyNjA0MTQyMDhjZTE2MjYwMjNkNDg3ZThlYWQwNjE","altText":"120_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqTmk4eE5UQTJNVGt4TVRZMk5qY3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2YyMDdhOWQ2MzhlOGEyZTc3Y2Y5ZTlkZTFmOGFmNGRhZjlmMmRlYjEwZDAxZGFlZGU1NGZiNTc5NDY2NzJlZg","altText":"1440_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqTWk4eE5UQTJNVGt4TVRjNU56YzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWJmNzkyZjgyZWYyZWYwOGY4YjEyNDM3NzZkY2YxZDdkNmM1YTZkZGVlYWIyOGQ4OGIyZjVhYzhmYmNhMzUyZg","altText":"1280_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWXk4eE5UQTJNVGt4TVRreU9EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDdiOGVjMTk5NDU5MDU2NWQxNWFiNTM0YWM4ZDI3NDY0ZmZiMzFiMjNhMWE4MmRiOTI3YzZlMDIyYTRiOTFlNg","altText":"1024_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmczTVM4eE5UQTJNVGt4TWpBMU9Ua3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZamsyTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzEzMjM3OTk4OWYzNWMwNDllOWM5MmM3OTliNTFhMzE0MGQ5NThkMmU1NjM3ZGQ5YTk0YmExOTFhYzE4NTg5","altText":"768_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyWVM4eE5UQTJNVGt4TWpJMU5qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZamsyTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWRlMGViMzViNDk3YmRhZjVlODg4ZTg3ZjkyZDM4MTBmNWI4NmU3YWJmYzI2ZjNkODNkNzhiNGU4NDU0ZTY2","altText":"480_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZ3dOeTh4TlRBMk1Ua3hNekF4TURJd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2ODdhMjJlZjBjZmYyZDM4ODgwM2RiYTEwOGE2NDk0NzIyNjA0MTQyMDhjZTE2MjYwMjNkNDg3ZThlYWQwNjE","altText":"120_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa01DOHhOVEEyTVRreE1EWTRNelkzT0F8NzIxMGFiODZiNWZmYTNjOTJhNmY1Y2M5OTQ1NjUxZDdkZTFhMzJkNTkyNmY2ODU4OWU2OTNhYTZmODVjMWFhMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlOQzh4TlRBM05UQTNNelk0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGQxYjRmYjI3Mzk2M2UyZTMyYWI2NGFjM2E1MzU5NWIxYTVkNDExMjRlMGQ2YTczYTU4ZDVmYjIyNDhjZGI","altText":"200_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlOQzh4TlRBM05UQTNNelk0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGQxYjRmYjI3Mzk2M2UyZTMyYWI2NGFjM2E1MzU5NWIxYTVkNDExMjRlMGQ2YTczYTU4ZDVmYjIyNDhjZGI","altText":"200_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhsWWk4eE5UQTNOVEEzTWprek16a3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjc0NDg3Zjk3NWIzZDQ3NTVkMTIzNzhkZjFkNjNlMDE1NDYwNmRkYzQ4MTRlYzI3YTgzOTQ4NjM3MWYzNDRmOQ","altText":"1440_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhqT1M4eE5UQTNOVEEzTXpBMk5EazVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmZhZjk3NmQxMDNhYTI0YzJkYWE3Yzc5ZWU2NGM0N2M1MzA2NGQ2MWFmYTE0YjQ2ZWI5ZjI2ZmU4MTFlZTc5Yg","altText":"1280_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhqTlM4eE5UQTNOVEEzTXpFNU5qQTJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVlZWQ2YWZlZGQxN2QwZjg0NTVjZWFlNzBlZGM3MjRmZGM3ZjdlN2M0M2MwOTg4ZDYwODQ4ZjYxZTRiZDk3YQ","altText":"1024_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhpWlM4eE5UQTNOVEEzTXpNNU1qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakZqTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxODg2MTg5MWZiZTdlNGMwNDE4ZDZmNTIyY2Q3YTQ3ZjM4MmM1ZjFlNGRlMmUyZTg0ZWQ2MjQ1NjAzZDkxNmRj","altText":"768_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpT0M4eE5UQTNOVEEzTXpVeU16YzBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakZqTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNWY3NDQyMjkwMjMyOWE1YWYwNjIwM2U1MTM3N2QxNmUxZmUwMGViZTQ1NTI2NzkzNTFkYzhhNzAzZWExMGZk","altText":"480_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlOQzh4TlRBM05UQTNNelk0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGQxYjRmYjI3Mzk2M2UyZTMyYWI2NGFjM2E1MzU5NWIxYTVkNDExMjRlMGQ2YTczYTU4ZDVmYjIyNDhjZGI","altText":"200_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzJNQzh4TlRBM05UQTNOREF4TlRJMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NzRiMGIxZTFhOTFiNjk1YTI0NTg1ZDhlM2NjZDdhZjNmZjhhZWJkNGY2Nzk3NjA4YjZjYzYxZDc1MDg5MWE","altText":"120_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa015OHhOVEEzTlRBM01qSXhNekF5TWd8MWVlMTVhMThjYmVlMTA4MDFlZTk4ZjE4MGNlMjRmOWQ1NzcwYjQ4YmM1NjA2MmMyMTc5ZTRhODgwN2ExNjI5Mw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhqWkM4eE5UQTJNVGt4TVRRek56TTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjhiZjA4ZGY1MzA1MzdmYzJiYWMwYzBjMzVlY2Q4YTY0NGVjYzAwYmJjNjViN2NkNzJhYmQ4Y2NmZWFhOGI3NQ","altText":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhqTmk4eE5UQTJNVGt4TVRZMk5qY3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2YyMDdhOWQ2MzhlOGEyZTc3Y2Y5ZTlkZTFmOGFmNGRhZjlmMmRlYjEwZDAxZGFlZGU1NGZiNTc5NDY2NzJlZg","altText":"1440_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqTWk4eE5UQTJNVGt4TVRjNU56YzVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWJmNzkyZjgyZWYyZWYwOGY4YjEyNDM3NzZkY2YxZDdkNmM1YTZkZGVlYWIyOGQ4OGIyZjVhYzhmYmNhMzUyZg","altText":"1280_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpWXk4eE5UQTJNVGt4TVRreU9EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkk1TmpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDdiOGVjMTk5NDU5MDU2NWQxNWFiNTM0YWM4ZDI3NDY0ZmZiMzFiMjNhMWE4MmRiOTI3YzZlMDIyYTRiOTFlNg","altText":"1024_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDcxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmczTVM4eE5UQTJNVGt4TWpBMU9Ua3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZamsyTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiMzEzMjM3OTk4OWYzNWMwNDllOWM5MmM3OTliNTFhMzE0MGQ5NThkMmU1NjM3ZGQ5YTk0YmExOTFhYzE4NTg5","altText":"768_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcyWVM4eE5UQTJNVGt4TWpJMU5qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZamsyTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOWRlMGViMzViNDk3YmRhZjVlODg4ZTg3ZjkyZDM4MTBmNWI4NmU3YWJmYzI2ZjNkODNkNzhiNGU4NDU0ZTY2","altText":"480_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY0fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJNeTh4TlRBMk1Ua3hNalExTXpFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU4NzA4MGZjNGQ5ZTYwOWQxMzk1ODJjOTkzMjQ5MzAyNjg0M2Q1M2UyYWQzYjhhNjJkZTI3NmI3NzExNzA3N2I","altText":"200_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003b961000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZ3dOeTh4TlRBMk1Ua3hNekF4TURJd05pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBellqazJNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI2ODdhMjJlZjBjZmYyZDM4ODgwM2RiYTEwOGE2NDk0NzIyNjA0MTQyMDhjZTE2MjYwMjNkNDg3ZThlYWQwNjE","altText":"120_0200000d0003b961000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjI2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa01DOHhOVEEyTVRreE1EWTRNelkzT0F8NzIxMGFiODZiNWZmYTNjOTJhNmY1Y2M5OTQ1NjUxZDdkZTFhMzJkNTkyNmY2ODU4OWU2OTNhYTZmODVjMWFhMw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003b961000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlOQzh4TlRBM05UQTNNelk0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGQxYjRmYjI3Mzk2M2UyZTMyYWI2NGFjM2E1MzU5NWIxYTVkNDExMjRlMGQ2YTczYTU4ZDVmYjIyNDhjZGI","altText":"200_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlOQzh4TlRBM05UQTNNelk0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGQxYjRmYjI3Mzk2M2UyZTMyYWI2NGFjM2E1MzU5NWIxYTVkNDExMjRlMGQ2YTczYTU4ZDVmYjIyNDhjZGI","altText":"200_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmhsTnk4eE5UQTNOVEEzTWpnd01qZzBOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODZjMzQwMWE4MTI3ZmIxNzliZjhiNjkwNDVkZDc0ZTE1NjQzNGQ3MDNlZDdkZTZiM2RhN2ExZTJlY2I3ZmE2Mw","altText":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhsWWk4eE5UQTNOVEEzTWprek16a3hPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yjc0NDg3Zjk3NWIzZDQ3NTVkMTIzNzhkZjFkNjNlMDE1NDYwNmRkYzQ4MTRlYzI3YTgzOTQ4NjM3MWYzNDRmOQ","altText":"1440_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhqT1M4eE5UQTNOVEEzTXpBMk5EazVNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmZhZjk3NmQxMDNhYTI0YzJkYWE3Yzc5ZWU2NGM0N2M1MzA2NGQ2MWFmYTE0YjQ2ZWI5ZjI2ZmU4MTFlZTc5Yg","altText":"1280_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmhqTlM4eE5UQTNOVEEzTXpFNU5qQTJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall4WXpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjVlZWQ2YWZlZGQxN2QwZjg0NTVjZWFlNzBlZGM3MjRmZGM3ZjdlN2M0M2MwOTg4ZDYwODQ4ZjYxZTRiZDk3YQ","altText":"1024_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhpWlM4eE5UQTNOVEEzTXpNNU1qWTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakZqTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxODg2MTg5MWZiZTdlNGMwNDE4ZDZmNTIyY2Q3YTQ3ZjM4MmM1ZjFlNGRlMmUyZTg0ZWQ2MjQ1NjAzZDkxNmRj","altText":"768_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhpT0M4eE5UQTNOVEEzTXpVeU16YzBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakZqTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNWY3NDQyMjkwMjMyOWE1YWYwNjIwM2U1MTM3N2QxNmUxZmUwMGViZTQ1NTI2NzkzNTFkYzhhNzAzZWExMGZk","altText":"480_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjA5fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGlOQzh4TlRBM05UQTNNelk0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIxNGQxYjRmYjI3Mzk2M2UyZTMyYWI2NGFjM2E1MzU5NWIxYTVkNDExMjRlMGQ2YTczYTU4ZDVmYjIyNDhjZGI","altText":"200_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000261c2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzMxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzJNQzh4TlRBM05UQTNOREF4TlRJMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qRmpNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NzRiMGIxZTFhOTFiNjk1YTI0NTg1ZDhlM2NjZDdhZjNmZjhhZWJkNGY2Nzk3NjA4YjZjYzYxZDc1MDg5MWE","altText":"120_0200000d000261c2000100b6_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJoa015OHhOVEEzTlRBM01qSXhNekF5TWd8MWVlMTVhMThjYmVlMTA4MDFlZTk4ZjE4MGNlMjRmOWQ1NzcwYjQ4YmM1NjA2MmMyMTc5ZTRhODgwN2ExNjI5Mw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 5.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L<sub>1</sub> + 6.4 mm<br/>for plate thickness up to 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000261c2000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"50005","name":"Panel Feedthrough Connections","url":"/c/panel-feedthrough-connections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"panel-feedthrough-connections","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-171/048-000","stock":null,"url":"/feedthrough-components/feedthrough-terminal-block/p/731-171_048-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-171/048-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918270175","primaryCategoryName":"Feedthrough Components","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Feedthrough Components"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Feedthrough terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Feedthrough terminal block; Conductor/wire-wrap connection; Plate thickness: 1.5 mm; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 11-pole; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111931","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Feedthrough terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}