[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-515/031-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 15-pole; clamping collar; DIN-35 rail/panel mounting; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-515_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 731 mit 90 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 731-515/031-000 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 7 bis 8 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (89,8 x 13,1 x 23) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQ5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU5DOHhOVEE1TlRNMk56QTNNemd5TWd8YjEzMzNhOTdkZjg5MzE0MWM4MmEwYjgxODEwZDkyMzhjM2M5Zjk2MDM2NDkzZjJiNzg3ZTA4MGM5NDc3OTM3Ng","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhOVEE1TlRNMk56YzJNVGsxTUM4eE5EUXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnxlZThlMDFhZTU0Y2VlMWYzMzY4ZjkyNGZmYjhkOTUwZmY1ODM4Mjk4M2FiYTRhNmUzMDY2MDQ2NWU1MTZhMzVj","altText":"1440_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcwT0M4eE5UQTVOVE0yT0RFNE56a3pOQzh4TWpnd1h6azNNRFl4TnpWZlJFVXVhbkJufDdmZWU5OTJhYjc4MzEwNzQ0NjU2MmNmODAxMzIxMTQ3ODA1ODhjYTU0NDcyYzZkZWQ3YzI2NmU2Mjg0ZGE5Nzk","altText":"1280_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWlM4eE5UQTVOVE0yT0RNeE9UQXdOaTh4TURJMFh6azNNRFl4TnpWZlJFVXVhbkJufDIwMTQxZDA0NmZkMmM3ZmQyZmQ1NzFkY2VhNDU1MjAxZWM5ZTk4Mzg4ZGYxOGM2MjgyYjNjOTM1ZmM1ZDQ3OTc","altText":"1024_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxTWk4eE5UQTVOVE0yT0RRMU1EQTNPQzgzTmpoZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Y2NkMzBkNDc0MTlhMTU1NTliOWE3ZmZiMWJhY2Q0ODE4MTg3YzA4N2Y4MzQyMzVkODJmZmNhMDZkN2U3N2I2OQ","altText":"768_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxTmk4eE5UQTVOVE0yT0RVNE1URTFNQzgwT0RCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8MjcxODdkMmVlMDdiYWQ4Zjk5ZWY5M2Q0MGI3OGM0MmFkNTZhYWNjOGY0Y2M2YTIyNzAzYWUyZDE1MDVkY2NmZQ","altText":"480_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhpTVM4eE5UQTVOVE0yT1RFek9ESXdOaTh4TWpCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8YzY5MDIxZGE1YWMxOWJjMzdiMDNiY2U1YzQyMTFkZWM0YjM4ZTdmMDQ4MDZkZWY4N2YxM2IxODBlODJmNTRlOQ","altText":"120_9706175_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhOVEE1TlRNMk56YzJNVGsxTUM4eE5EUXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnxlZThlMDFhZTU0Y2VlMWYzMzY4ZjkyNGZmYjhkOTUwZmY1ODM4Mjk4M2FiYTRhNmUzMDY2MDQ2NWU1MTZhMzVj","altText":"1440_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcwT0M4eE5UQTVOVE0yT0RFNE56a3pOQzh4TWpnd1h6azNNRFl4TnpWZlJFVXVhbkJufDdmZWU5OTJhYjc4MzEwNzQ0NjU2MmNmODAxMzIxMTQ3ODA1ODhjYTU0NDcyYzZkZWQ3YzI2NmU2Mjg0ZGE5Nzk","altText":"1280_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWlM4eE5UQTVOVE0yT0RNeE9UQXdOaTh4TURJMFh6azNNRFl4TnpWZlJFVXVhbkJufDIwMTQxZDA0NmZkMmM3ZmQyZmQ1NzFkY2VhNDU1MjAxZWM5ZTk4Mzg4ZGYxOGM2MjgyYjNjOTM1ZmM1ZDQ3OTc","altText":"1024_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxTWk4eE5UQTVOVE0yT0RRMU1EQTNPQzgzTmpoZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Y2NkMzBkNDc0MTlhMTU1NTliOWE3ZmZiMWJhY2Q0ODE4MTg3YzA4N2Y4MzQyMzVkODJmZmNhMDZkN2U3N2I2OQ","altText":"768_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxTmk4eE5UQTVOVE0yT0RVNE1URTFNQzgwT0RCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8MjcxODdkMmVlMDdiYWQ4Zjk5ZWY5M2Q0MGI3OGM0MmFkNTZhYWNjOGY0Y2M2YTIyNzAzYWUyZDE1MDVkY2NmZQ","altText":"480_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhpTVM4eE5UQTVOVE0yT1RFek9ESXdOaTh4TWpCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8YzY5MDIxZGE1YWMxOWJjMzdiMDNiY2U1YzQyMTFkZWM0YjM4ZTdmMDQ4MDZkZWY4N2YxM2IxODBlODJmNTRlOQ","altText":"120_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQ5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU5DOHhOVEE1TlRNMk56QTNNemd5TWd8YjEzMzNhOTdkZjg5MzE0MWM4MmEwYjgxODEwZDkyMzhjM2M5Zjk2MDM2NDkzZjJiNzg3ZTA4MGM5NDc3OTM3Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxTWk4eE5UQTNNVGd6T0RFd09UY3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWM4ZjJlNzJhNTAyMDY3YzA4NTBjZmQxMjcyY2QzZmU4YTUzNmY4MmI0YzJmODFiZWRmNTJmOWYyMDBiMzRlMg","altText":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxTVM4eE5UQTNNVGd6T0RFM05USTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjE4MzZiYWQyOGZjY2IxNDI5ZDFhYzQ1Y2UxZDUxNTk0NDYyZmNjMWZhYmY2NDE1NjRhMWM1NWE1YWM5OTIyYw","altText":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWWk4eE5UQTNNVGd6T0RNM01UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDE5ZmZjMTA2NGJkMGRiOWVmMjA0NTMyZDRjODRhZTJlMmQ0NzFmMzI3ZGFlY2RmOWQyYjUyNGQzMGMyMDkzYQ","altText":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcwTkM4eE5UQTNNVGd6T0RVMk9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNWU3MDBkY2QxNjkxOWY4MGFhMWI0OTRiMjk2ZjMyNDBlY2VkZjQ4YzIxOWViNDZmMzY1NWI2YWI5ZjVlMDgz","altText":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE5UQTNNVGd6T0RZNU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZThiM2MyNWQ3NzBiY2U1YmMxYmM3ODBmYTY0Njg5Y2FkOWI2YjU2MGY2MzE0ZmFhN2E3MGNmNjM1OWM1ODc3","altText":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3lNUzh4TlRBM01UZ3pPVFF5TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzYmVjNTcxNDFjZTc1ZDFkNmRkNjg2YjU3NjY3MWVhY2MyNTNjNTBkYWUyNjc0MzFkNmJmOThhNTVmNDNjYWI","altText":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TOHhOVEEzTVRnek56UTROekV6TkF8ZjAxNjY3OGY5MWQ2M2NjMTcxZjE0YzU0NzlhNTZhZmQ1MGJkZWNjY2RhYzk2ZTE5NzgwZDk1YTlhNzJmYjUwYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRZaTh4TlRBMk5UYzBOell4T1RnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0N2EwOTkwNDQyNmRjYTMxOGRkMTQxZDdjMGFhOGI3MWE5ZjE0MGYwYzljNjM4M2ZkMTQ2YWViOTUxMzY5ZDU","altText":"200_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRZaTh4TlRBMk5UYzBOell4T1RnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0N2EwOTkwNDQyNmRjYTMxOGRkMTQxZDdjMGFhOGI3MWE5ZjE0MGYwYzljNjM4M2ZkMTQ2YWViOTUxMzY5ZDU","altText":"200_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhtTWk4eE5UQTJOVGMwTmpjd01qTTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdiYmM5MmYxMDYyMDhkMWI2M2I5OTM0ODdjNDJlYzJiYmJiOGMyYzYwMTdhNTJkM2M2Y2QwMTJmYjZkMzdkNw","altText":"1440_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhsWkM4eE5UQTJOVGMwTmpnNU9EazNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWMxNWY2ZDIxMjQ5MjRiNTkwMjA3MjM1Mzk4ODMzZjE4OTM4ODNlYzVhMDMyYjI1YzczNjZjY2RlYzVlNGNlNQ","altText":"1280_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmc1Wmk4eE5UQTJOVGMwTnpBek1EQTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTNkZWM0OGNlMmJjNzBhYmIyYzQ3ZjYxNmFmZGYyYjk0NTk1NWI4OTlkYTk0MTc0OTEwMzJlZTFmZWJkMDM3Yw","altText":"1024_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1T1M4eE5UQTJOVGMwTnpJeU5qWTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakpsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTIzZjk0YmVkYWNlYThhYzgyN2RjMmVhMDU5NzNiOTVlNDI5MDRiNmY2MGVmMTM3YzAzMTRiYzQ4NmQzYmVk","altText":"768_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmc1TWk4eE5UQTJOVGMwTnpReU16STJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakpsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZGE3ZjNhNjA0NzQyZTUzM2NlMTQ1Zjc1OTUwNGI2NzU0OGNjNjc1YWY1MDczNTRkNjU1NWQ4NGMxMmFmMDNh","altText":"480_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRZaTh4TlRBMk5UYzBOell4T1RnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0N2EwOTkwNDQyNmRjYTMxOGRkMTQxZDdjMGFhOGI3MWE5ZjE0MGYwYzljNjM4M2ZkMTQ2YWViOTUxMzY5ZDU","altText":"200_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZ3pNaTh4TlRBMk5UYzBPREUwTkRFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyYmYzNzZmNjBjOGU2NWQ2ODVkODBlNTFkODAwYzQ2YzI4NTBiNjUzYzNiMTg4NDZhZmNlZDIzZjhjMjA2NWE","altText":"120_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobU9TOHhOVEEyTlRjME5qRTBOVE14TUF8NGE1ODM0MjhjZDRjMzRkZGMyYmJhMWMxZDg1YWJjYTc1Y2U0N2M0ZDQ3NDNlMzk5YzViMDMyM2JlNTRiYjJkMQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJneE5pOHhOVEE1TlRNMk56UTVPVGd3Tmk4eU1EQXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnwxNzk3ODE0OWRiMGYwMDZlM2NlNzE4NDJhNGEyYzY0MDBiZjIwMzE1ODUxMDRmMTRhNWY1NGVkOWFiNGM5MWYw","altText":"2000_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhOVEE1TlRNMk56YzJNVGsxTUM4eE5EUXdYemszTURZeE56VmZSRVV1YW5CbnxlZThlMDFhZTU0Y2VlMWYzMzY4ZjkyNGZmYjhkOTUwZmY1ODM4Mjk4M2FiYTRhNmUzMDY2MDQ2NWU1MTZhMzVj","altText":"1440_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmcwT0M4eE5UQTVOVE0yT0RFNE56a3pOQzh4TWpnd1h6azNNRFl4TnpWZlJFVXVhbkJufDdmZWU5OTJhYjc4MzEwNzQ0NjU2MmNmODAxMzIxMTQ3ODA1ODhjYTU0NDcyYzZkZWQ3YzI2NmU2Mjg0ZGE5Nzk","altText":"1280_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTM2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmcwWlM4eE5UQTVOVE0yT0RNeE9UQXdOaTh4TURJMFh6azNNRFl4TnpWZlJFVXVhbkJufDIwMTQxZDA0NmZkMmM3ZmQyZmQ1NzFkY2VhNDU1MjAxZWM5ZTk4Mzg4ZGYxOGM2MjgyYjNjOTM1ZmM1ZDQ3OTc","altText":"1024_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmcxTWk4eE5UQTVOVE0yT0RRMU1EQTNPQzgzTmpoZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Y2NkMzBkNDc0MTlhMTU1NTliOWE3ZmZiMWJhY2Q0ODE4MTg3YzA4N2Y4MzQyMzVkODJmZmNhMDZkN2U3N2I2OQ","altText":"768_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxTmk4eE5UQTVOVE0yT0RVNE1URTFNQzgwT0RCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8MjcxODdkMmVlMDdiYWQ4Zjk5ZWY5M2Q0MGI3OGM0MmFkNTZhYWNjOGY0Y2M2YTIyNzAzYWUyZDE1MDVkY2NmZQ","altText":"480_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxWXk4eE5UQTVOVE0yT0RjM056YzFPQzh5TURCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8Njc1MzcxYzM4YmE4ZTVjMDI5M2U2MjdmNmExMGE4NzYzMDJjZWRiODc0N2RjYjRkMjMzYjE2OTgyNDAxM2I2NA","altText":"200_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9706175-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmhpTVM4eE5UQTVOVE0yT1RFek9ESXdOaTh4TWpCZk9UY3dOakUzTlY5RVJTNXFjR2N8YzY5MDIxZGE1YWMxOWJjMzdiMDNiY2U1YzQyMTFkZWM0YjM4ZTdmMDQ4MDZkZWY4N2YxM2IxODBlODJmNTRlOQ","altText":"120_9706175_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQ5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneU5DOHhOVEE1TlRNMk56QTNNemd5TWd8YjEzMzNhOTdkZjg5MzE0MWM4MmEwYjgxODEwZDkyMzhjM2M5Zjk2MDM2NDkzZjJiNzg3ZTA4MGM5NDc3OTM3Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9706175_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhoTUM4eE5UQTNNVGd6TnprM09EWTFOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDgxOGYyNzRlZTE1ZDA5NDI4OGJjMGZjODM0MzYyNmVjMWQxYWU1ZjI2MGI4ZTNkYzY1NTc4ZTI1NGY1YmU1MA","altText":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmcxTWk4eE5UQTNNVGd6T0RFd09UY3lOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWM4ZjJlNzJhNTAyMDY3YzA4NTBjZmQxMjcyY2QzZmU4YTUzNmY4MmI0YzJmODFiZWRmNTJmOWYyMDBiMzRlMg","altText":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmcxTVM4eE5UQTNNVGd6T0RFM05USTJNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjE4MzZiYWQyOGZjY2IxNDI5ZDFhYzQ1Y2UxZDUxNTk0NDYyZmNjMWZhYmY2NDE1NjRhMWM1NWE1YWM5OTIyYw","altText":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwWWk4eE5UQTNNVGd6T0RNM01UZzNNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsTWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDE5ZmZjMTA2NGJkMGRiOWVmMjA0NTMyZDRjODRhZTJlMmQ0NzFmMzI3ZGFlY2RmOWQyYjUyNGQzMGMyMDkzYQ","altText":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmcwTkM4eE5UQTNNVGd6T0RVMk9EUTNPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiNWU3MDBkY2QxNjkxOWY4MGFhMWI0OTRiMjk2ZjMyNDBlY2VkZjQ4YzIxOWViNDZmMzY1NWI2YWI5ZjVlMDgz","altText":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDgzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwTUM4eE5UQTNNVGd6T0RZNU9UVTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVV5TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzZThiM2MyNWQ3NzBiY2U1YmMxYmM3ODBmYTY0Njg5Y2FkOWI2YjU2MGY2MzE0ZmFhN2E3MGNmNjM1OWM1ODc3","altText":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPUzh4TlRBM01UZ3pPRGc1TmpFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDVhYjg3N2FiNzc2Mzg5NTg2M2NjNTgyZjQzNzViMGQ4ODMwZTIxZmY2ZTM1NDI3NGQ5ZjY0YzYyOWY2ZWZhODg","altText":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002fe25000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU2fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZ3lNUzh4TlRBM01UZ3pPVFF5TURRME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVXlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDAzYmVjNTcxNDFjZTc1ZDFkNmRkNjg2YjU3NjY3MWVhY2MyNTNjNTBkYWUyNjc0MzFkNmJmOThhNTVmNDNjYWI","altText":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTE4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TOHhOVEEzTVRnek56UTROekV6TkF8ZjAxNjY3OGY5MWQ2M2NjMTcxZjE0YzU0NzlhNTZhZmQ1MGJkZWNjY2RhYzk2ZTE5NzgwZDk1YTlhNzJmYjUwYw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002fe25000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRZaTh4TlRBMk5UYzBOell4T1RnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0N2EwOTkwNDQyNmRjYTMxOGRkMTQxZDdjMGFhOGI3MWE5ZjE0MGYwYzljNjM4M2ZkMTQ2YWViOTUxMzY5ZDU","altText":"200_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRZaTh4TlRBMk5UYzBOell4T1RnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0N2EwOTkwNDQyNmRjYTMxOGRkMTQxZDdjMGFhOGI3MWE5ZjE0MGYwYzljNjM4M2ZkMTQ2YWViOTUxMzY5ZDU","altText":"200_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhtT0M4eE5UQTJOVGMwTmpVd05UYzFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzBmYzQwNWNjNmI4NGMwMjQ4NmQ0ZGQwYWMyMTM0NjZkY2I4NWI0NzExYTBmOWU5ZmE1MGY3MDcxYTJjNTJhNg","altText":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhtTWk4eE5UQTJOVGMwTmpjd01qTTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdiYmM5MmYxMDYyMDhkMWI2M2I5OTM0ODdjNDJlYzJiYmJiOGMyYzYwMTdhNTJkM2M2Y2QwMTJmYjZkMzdkNw","altText":"1440_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhsWkM4eE5UQTJOVGMwTmpnNU9EazNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWMxNWY2ZDIxMjQ5MjRiNTkwMjA3MjM1Mzk4ODMzZjE4OTM4ODNlYzVhMDMyYjI1YzczNjZjY2RlYzVlNGNlNQ","altText":"1280_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODg3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmc1Wmk4eE5UQTJOVGMwTnpBek1EQTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall5WlRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTNkZWM0OGNlMmJjNzBhYmIyYzQ3ZjYxNmFmZGYyYjk0NTk1NWI4OTlkYTk0MTc0OTEwMzJlZTFmZWJkMDM3Yw","altText":"1024_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc1T1M4eE5UQTJOVGMwTnpJeU5qWTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakpsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTIzZjk0YmVkYWNlYThhYzgyN2RjMmVhMDU5NzNiOTVlNDI5MDRiNmY2MGVmMTM3YzAzMTRiYzQ4NmQzYmVk","altText":"768_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjYxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmc1TWk4eE5UQTJOVGMwTnpReU16STJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakpsTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ZGE3ZjNhNjA0NzQyZTUzM2NlMTQ1Zjc1OTUwNGI2NzU0OGNjNjc1YWY1MDczNTRkNjU1NWQ4NGMxMmFmMDNh","altText":"480_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyZzRZaTh4TlRBMk5UYzBOell4T1RnM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ0N2EwOTkwNDQyNmRjYTMxOGRkMTQxZDdjMGFhOGI3MWE5ZjE0MGYwYzljNjM4M2ZkMTQ2YWViOTUxMzY5ZDU","altText":"200_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000262e2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTE5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMEwyZ3pNaTh4TlRBMk5UYzBPREUwTkRFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qSmxNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkyYmYzNzZmNjBjOGU2NWQ2ODVkODBlNTFkODAwYzQ2YzI4NTBiNjUzYzNiMTg4NDZhZmNlZDIzZjhjMjA2NWE","altText":"120_0200000d000262e2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk0OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJobU9TOHhOVEEyTlRjME5qRTBOVE14TUF8NGE1ODM0MjhjZDRjMzRkZGMyYmJhMWMxZDg1YWJjYTc1Y2U0N2M0ZDQ3NDNlMzk5YzViMDMyM2JlNTRiYjJkMQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000262e2000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-515/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-515_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-515/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918575294","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 15-pole; clamping collar; DIN-35 rail/panel mounting; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60299069","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}