[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-540/031-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; clamping collar; DIN-35 rail/panel mounting; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-540_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 731 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 731-540/031-000) bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 7 bis 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (87,3 x 13,1 x 23) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNE1DOHhOVEEyTVRnME1UWTNOREkzTUF8ZGRhOWJhNGJiMDkxMWY4MmZhNjU2NTQzMzgyYTRhNzBhY2ZkOTE1MzIwNTA0MWY1NDljOTk3NzFhMzg4NDAxYw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTUM4eE5UQTJNVGcwTWpNNU5URTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzNiMTBlODVkYzQyZDg0MDJjZTQ2ODQ1OTNmNjIwYTNlYmYyOTVjYjRiYWIzOWYzMTNiZTYwYzkwMGNhZGU0NA","altText":"1440_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhsTXk4eE5UQTJNVGcwTWpRMk1EY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg3ODc5MWViZDc1ZTIzYTI1NjcwN2EzZmJiMmM0MTM3MWU4ZmM4NmIzOTJlYWNiMzA2MGY2Yzk0MTRkZGM1YQ","altText":"1280_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsTnk4eE5UQTJNVGcwTWpVNU1UYzNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA0YzhkYWJhZGY4ZTA0OGIyMDY2MzJhYjU5MDE5MTZjMTViNzJkNmYxNTQyMmUxMzM5MzkwNjFkNGM0ODBlNQ","altText":"1024_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTXk4eE5UQTJNVGcwTWpreE9UUTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaV1ptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYjBmMDA0Zjg2OTA2MzhkNTQ4NWQzMWUwODgxMjVkNzMzMjI1NjQ1Y2VmZDQ4ZGMzNGRkYjFjY2UwODdkN2Rj","altText":"768_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpWXk4eE5UQTJNVGcwTXpFNE1UVTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaV1ptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZDVlMDU3ZDFiMzI5Yjc5MjZmMzgxMTJlZWRjOTUyMTk3ZTdlZGMxMWRlZmFlOWM4NmE4MDU4ZGE3MzFlY2Ez","altText":"480_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk3fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzFOaTh4TlRBMk1UZzBOREE1T1RFd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWU3N2Q3OGNiY2QwZmIwODZiMGQyZDdjYjRjZWNiOTY1YmU1OTliZTEzZjBmOTE4YjMxZDRkMWMzOTk1YTk","altText":"120_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTUM4eE5UQTJNVGcwTWpNNU5URTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzNiMTBlODVkYzQyZDg0MDJjZTQ2ODQ1OTNmNjIwYTNlYmYyOTVjYjRiYWIzOWYzMTNiZTYwYzkwMGNhZGU0NA","altText":"1440_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhsTXk4eE5UQTJNVGcwTWpRMk1EY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg3ODc5MWViZDc1ZTIzYTI1NjcwN2EzZmJiMmM0MTM3MWU4ZmM4NmIzOTJlYWNiMzA2MGY2Yzk0MTRkZGM1YQ","altText":"1280_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsTnk4eE5UQTJNVGcwTWpVNU1UYzNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA0YzhkYWJhZGY4ZTA0OGIyMDY2MzJhYjU5MDE5MTZjMTViNzJkNmYxNTQyMmUxMzM5MzkwNjFkNGM0ODBlNQ","altText":"1024_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTXk4eE5UQTJNVGcwTWpreE9UUTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaV1ptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYjBmMDA0Zjg2OTA2MzhkNTQ4NWQzMWUwODgxMjVkNzMzMjI1NjQ1Y2VmZDQ4ZGMzNGRkYjFjY2UwODdkN2Rj","altText":"768_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpWXk4eE5UQTJNVGcwTXpFNE1UVTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaV1ptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZDVlMDU3ZDFiMzI5Yjc5MjZmMzgxMTJlZWRjOTUyMTk3ZTdlZGMxMWRlZmFlOWM4NmE4MDU4ZGE3MzFlY2Ez","altText":"480_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk3fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzFOaTh4TlRBMk1UZzBOREE1T1RFd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWU3N2Q3OGNiY2QwZmIwODZiMGQyZDdjYjRjZWNiOTY1YmU1OTliZTEzZjBmOTE4YjMxZDRkMWMzOTk1YTk","altText":"120_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNE1DOHhOVEEyTVRnME1UWTNOREkzTUF8ZGRhOWJhNGJiMDkxMWY4MmZhNjU2NTQzMzgyYTRhNzBhY2ZkOTE1MzIwNTA0MWY1NDljOTk3NzFhMzg4NDAxYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhqT0M4eE5UQTNOemMxTVRjNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWRmNTcwZTNkMWI5N2MyNmUwNDBmYjkxOGNkZjcxYjM1ZDhmOWQ3MzFhZmViZmQxN2QyMzQxNDFjMjYzYWRmYw","altText":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqWlM4eE5UQTNOemMxTVRreE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTNmMDQ2YmM5YjQwZmU2ZjRhNWU2MmE1MjU4MzA5YjI4YmI0NTkyNGQ3ZGE5Njk1Zjg1OWJmZmQ1Y2JjY2FlMQ","altText":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhsTXk4eE5UQTNOemMxTWpFeE1URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2EzNjI2MWJlMGZlOTM1MzVhMzgxYjc5YzdjOWYzZDY2N2JlZTU1NmU2MzM5ZDA1Yzg1OTkwN2FiMTU2MjcwYw","altText":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhrWmk4eE5UQTNOemMxTWpJME1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2OWUyZDA5ZGE2ZGM2ODkwMGRiYTdiNDY0NDBmOGI1NTZlYzRiYmVjYWY4OGFkZWViZjhmOTA3Nzk5NGQ3OGRm","altText":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNOemMxTWpRek9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMWEwYTI2ZGM1YjViNDQ1M2EwNzVkY2JjNDg2ZmEzMmFiZDkxMTI5OGZhMDhmZjA2NTRmNGI4MWQ5ZWY4YTI2","altText":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzNZeTh4TlRBM056YzFNekF5T0RZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ4ZGE3MDE3MTZiMTljMTE2MjY2OWZkYjNmZjgwYjlhOGY4YmVjODJiN2U0NzQ2YzQ5MWE1ZjFlZjc5YWNiMzg","altText":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaU5DOHhOVEEzTnpjMU1URTVNell6TUF8ZjdkN2E3MjM0YTBiMzJmNjVjYWYzNDdmNWJjY2I1MTFiMTI0NGMzODU0OGViYjE1YWQxYTU5OWNjYWM4NzA4Mw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRE13T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlODY5NGQxNTE0ZjdlODg2NTZjOGFkY2Q5MGVmNzIyOWY1NGYxNWU1MDljNWRkNGYxMDZiZDExOTgyMDUwMzI","altText":"200_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRE13T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlODY5NGQxNTE0ZjdlODg2NTZjOGFkY2Q5MGVmNzIyOWY1NGYxNWU1MDljNWRkNGYxMDZiZDExOTgyMDUwMzI","altText":"200_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd5TVM4eE5UQTNOekF3T1RNNU1UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2QzYWE5ZWY0ZmYwYzY3NDRhNTc0NWY2MmE5NmY2NDk0MDRhMzljM2YzOWY3MjYyZGJmZGE3Y2NmY2NlZDVlZg","altText":"1440_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WlM4eE5UQTNOekF3T1RRMU56RTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDk3ODE2ZGMzNmU4ZjM3ZTJjOTkwNzM0NjhlOWExMWJjOGNlMjBjMzE3MGEwM2ExZjcwMzE2OWUzZDlkODZmZA","altText":"1280_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmd4Tnk4eE5UQTNOekF3T1RZMU16YzVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzOWM0M2MwZTUyN2FjODA2YzlhYzc4Zjk1YTM3ZWI5NzBkYzM1MWZlMDYwY2YyZjc1ZmVjMzg4N2Y4ODdmOA","altText":"1024_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd4TUM4eE5UQTNOekF3T1RnMU1ETTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalF3TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNmQzZGM4NzBiZjAyZmEyN2E1MzRkMGU5OGUwNTc0MjlkYmY4YzRmOTQ1NmFlMzFkNWVmNzc5N2RkNmI4Mjg0","altText":"768_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhsWlM4eE5UQTNOekF4TURFeE1qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalF3TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlODExMTRhNTEwZjJjOGEzMjg4MmZjN2ExZGFjNzkzMmEwZTk3YmRiOGI2Y2ZiMjVhY2ZhMTJhMjAyNTEzMjM0","altText":"480_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRE13T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlODY5NGQxNTE0ZjdlODg2NTZjOGFkY2Q5MGVmNzIyOWY1NGYxNWU1MDljNWRkNGYxMDZiZDExOTgyMDUwMzI","altText":"200_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjc3fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRGsyTkRVeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NWVlMzk0MDQ3YWI0ODcwZWJlODIwYzk4Zjc2MWFmN2E2NTAzNTBmMDM3ZjJjZDYzYjZkYWE4MTlkZWU5YWY","altText":"120_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNE1TOHhOVEEzTnpBd09EWTNNRGMxTUF8N2JmYTc3YmRkN2M1MGVjZTc5YjVjZGQwMjExNjE0NzhkOTY5MDI0ODAzNTllOGFlZjJlYjJkODIzMzY0ODc4MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmhrWXk4eE5UQTJNVGcwTWpJek1UTXlOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjEwNjU4YjY1MWU3MDY4ZWViNGJmY2FlOWMwNzBjOTdhMGM5OTcyMmI0N2EwYmEyZjJlNjUzYThiNWIyN2FlYw","altText":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhsTUM4eE5UQTJNVGcwTWpNNU5URTJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzNiMTBlODVkYzQyZDg0MDJjZTQ2ODQ1OTNmNjIwYTNlYmYyOTVjYjRiYWIzOWYzMTNiZTYwYzkwMGNhZGU0NA","altText":"1440_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmhsTXk4eE5UQTJNVGcwTWpRMk1EY3dNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDg3ODc5MWViZDc1ZTIzYTI1NjcwN2EzZmJiMmM0MTM3MWU4ZmM4NmIzOTJlYWNiMzA2MGY2Yzk0MTRkZGM1YQ","altText":"1280_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhsTnk4eE5UQTJNVGcwTWpVNU1UYzNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1ZtWm1Rd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDA0YzhkYWJhZGY4ZTA0OGIyMDY2MzJhYjU5MDE5MTZjMTViNzJkNmYxNTQyMmUxMzM5MzkwNjFkNGM0ODBlNQ","altText":"1024_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTXk4eE5UQTJNVGcwTWpreE9UUTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaV1ptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYjBmMDA0Zjg2OTA2MzhkNTQ4NWQzMWUwODgxMjVkNzMzMjI1NjQ1Y2VmZDQ4ZGMzNGRkYjFjY2UwODdkN2Rj","altText":"768_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmhpWXk4eE5UQTJNVGcwTXpFNE1UVTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaV1ptWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3ZDVlMDU3ZDFiMzI5Yjc5MjZmMzgxMTJlZWRjOTUyMTk3ZTdlZGMxMWRlZmFlOWM4NmE4MDU4ZGE3MzFlY2Ez","altText":"480_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyaGlNeTh4TlRBMk1UZzBNelEwTXpjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0MDEzM2E5MTY2YTlhODQ2ZGQ5OTViNmU3MjYyZTI2ZmJlN2JiYjlhMTU2YmY5M2E0NDEwZWU3MjhlZmNlMTU","altText":"200_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTk3fGltYWdlL2pwZWd8YURZeEwyZzFOaTh4TlRBMk1UZzBOREE1T1RFd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGExOWU3N2Q3OGNiY2QwZmIwODZiMGQyZDdjYjRjZWNiOTY1YmU1OTliZTEzZjBmOTE4YjMxZDRkMWMzOTk1YTk","altText":"120_0200000e0000effd000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM4NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnNE1DOHhOVEEyTVRnME1UWTNOREkzTUF8ZGRhOWJhNGJiMDkxMWY4MmZhNjU2NTQzMzgyYTRhNzBhY2ZkOTE1MzIwNTA0MWY1NDljOTk3NzFhMzg4NDAxYw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000effd000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhqT0M4eE5UQTNOemMxTVRjNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWRmNTcwZTNkMWI5N2MyNmUwNDBmYjkxOGNkZjcxYjM1ZDhmOWQ3MzFhZmViZmQxN2QyMzQxNDFjMjYzYWRmYw","altText":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqWlM4eE5UQTNOemMxTVRreE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTNmMDQ2YmM5YjQwZmU2ZjRhNWU2MmE1MjU4MzA5YjI4YmI0NTkyNGQ3ZGE5Njk1Zjg1OWJmZmQ1Y2JjY2FlMQ","altText":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhsTXk4eE5UQTNOemMxTWpFeE1URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2EzNjI2MWJlMGZlOTM1MzVhMzgxYjc5YzdjOWYzZDY2N2JlZTU1NmU2MzM5ZDA1Yzg1OTkwN2FiMTU2MjcwYw","altText":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhrWmk4eE5UQTNOemMxTWpJME1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2OWUyZDA5ZGE2ZGM2ODkwMGRiYTdiNDY0NDBmOGI1NTZlYzRiYmVjYWY4OGFkZWViZjhmOTA3Nzk5NGQ3OGRm","altText":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNOemMxTWpRek9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMWEwYTI2ZGM1YjViNDQ1M2EwNzVkY2JjNDg2ZmEzMmFiZDkxMTI5OGZhMDhmZjA2NTRmNGI4MWQ5ZWY4YTI2","altText":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzNZeTh4TlRBM056YzFNekF5T0RZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ4ZGE3MDE3MTZiMTljMTE2MjY2OWZkYjNmZjgwYjlhOGY4YmVjODJiN2U0NzQ2YzQ5MWE1ZjFlZjc5YWNiMzg","altText":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaU5DOHhOVEEzTnpjMU1URTVNell6TUF8ZjdkN2E3MjM0YTBiMzJmNjVjYWYzNDdmNWJjY2I1MTFiMTI0NGMzODU0OGViYjE1YWQxYTU5OWNjYWM4NzA4Mw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRE13T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlODY5NGQxNTE0ZjdlODg2NTZjOGFkY2Q5MGVmNzIyOWY1NGYxNWU1MDljNWRkNGYxMDZiZDExOTgyMDUwMzI","altText":"200_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRE13T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlODY5NGQxNTE0ZjdlODg2NTZjOGFkY2Q5MGVmNzIyOWY1NGYxNWU1MDljNWRkNGYxMDZiZDExOTgyMDUwMzI","altText":"200_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5T0M4eE5UQTNOekF3T1RFNU5UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjllYTk2OTg3YTA2YzdjMzBkNDdhODNhMzY5MjYzNjI2NWZiOTFlNTNlOWQ1YmUwY2MzZDFhNjBhYTAwNTM3Zg","altText":"2000_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd5TVM4eE5UQTNOekF3T1RNNU1UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2QzYWE5ZWY0ZmYwYzY3NDRhNTc0NWY2MmE5NmY2NDk0MDRhMzljM2YzOWY3MjYyZGJmZGE3Y2NmY2NlZDVlZg","altText":"1440_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmd4WlM4eE5UQTNOekF3T1RRMU56RTRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDk3ODE2ZGMzNmU4ZjM3ZTJjOTkwNzM0NjhlOWExMWJjOGNlMjBjMzE3MGEwM2ExZjcwMzE2OWUzZDlkODZmZA","altText":"1280_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmd4Tnk4eE5UQTNOekF3T1RZMU16YzVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwTURJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMzOWM0M2MwZTUyN2FjODA2YzlhYzc4Zjk1YTM3ZWI5NzBkYzM1MWZlMDYwY2YyZjc1ZmVjMzg4N2Y4ODdmOA","altText":"1024_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDE2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd4TUM4eE5UQTNOekF3T1RnMU1ETTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalF3TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNmQzZGM4NzBiZjAyZmEyN2E1MzRkMGU5OGUwNTc0MjlkYmY4YzRmOTQ1NmFlMzFkNWVmNzc5N2RkNmI4Mjg0","altText":"768_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhsWlM4eE5UQTNOekF4TURFeE1qVTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalF3TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlODExMTRhNTEwZjJjOGEzMjg4MmZjN2ExZGFjNzkzMmEwZTk3YmRiOGI2Y2ZiMjVhY2ZhMTJhMjAyNTEzMjM0","altText":"480_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcxfGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRE13T1RFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRlODY5NGQxNTE0ZjdlODg2NTZjOGFkY2Q5MGVmNzIyOWY1NGYxNWU1MDljNWRkNGYxMDZiZDExOTgyMDUwMzI","altText":"200_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026402000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjc3fGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyaG1OUzh4TlRBM056QXhNRGsyTkRVeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUXdNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NWVlMzk0MDQ3YWI0ODcwZWJlODIwYzk4Zjc2MWFmN2E2NTAzNTBmMDM3ZjJjZDYzYjZkYWE4MTlkZWU5YWY","altText":"120_0200000d00026402000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026402000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY2NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnNE1TOHhOVEEzTnpBd09EWTNNRGMxTUF8N2JmYTc3YmRkN2M1MGVjZTc5YjVjZGQwMjExNjE0NzhkOTY5MDI0ODAzNTllOGFlZjJlYjJkODIzMzY0ODc4MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L<sub>1</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 3 mm<br/>L<sub>2</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 14.8 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026402000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-540/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-540_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-540/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918575775","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; clamping collar; DIN-35 rail/panel mounting; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51135091","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}