[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-542/008-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 12-pole; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-542_008-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 731 mit 90 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 731-542/008-000 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 7 bis 8 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (89 x 17,6 x 23) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlTOHhOVEEyTVRReE1EWTNOamMyTmd8ZjliM2Y0MDJiYTRiN2FjMmUwMDNmMDc4NGExY2U3MzlmNDBmYjNmNGEzYmEyNmM2NmRjZmE4OTkzMTM1YWU1Yw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TkM4eE5UQTJNVFF4TVRVeU9EY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzZDQ5YmIzNDc1NzNkMDAxNjhiYmQ4M2NhMjhlMWQzMzE3MDY3ZDJkMWFkYmE2NWRhNjM3MmYxYjY3NmYxOQ","altText":"1440_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TkM4eE5UQTJNVFF4TVRVNU5ESTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q5YWI3MmU4MTQ1NTBiNzgzNDY2Mjg3MDZmNzk1YTk0MzY2YTkyMjU5NDZkNzAyNTVkMDQ3YzVjNjAyMjRhZQ","altText":"1280_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmc0WkM4eE5UQTJNVFF4TVRjMU9ERXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI4Njk3ZDg3MTFhYzU4MmVjNmFjOGNiNjcyNjg3MjE5ODc1MTAwODcxYmExMzNjZDc5ZWNmZjkzMzU3ZGE1ZQ","altText":"1024_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0WVM4eE5UQTJNVFF4TVRnNE9URTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwOGVkZmI3YTRjNjljNjZmNmIzMzQwZjExMzk3NmMzNzEwYjNiOGI3MmViMDM0OGFmOTI5MGM2NmVhYjk5OTY1","altText":"768_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc0Tmk4eE5UQTJNVFF4TVRrNE56UTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MmNjMDRjNjU5NTY4MDQwOTdlMTg5MmU3MzdjOWFhMGFmNGU3ZDAyM2RiNzJkOTdjNTg3YTQxYWIwZWQ0NWU1","altText":"480_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg5fGltYWdlL2pwZWd8YUROa0wyZ3lZaTh4TlRBMk1UUXhNalV4TVRjM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmNzgwYTcyMDQ4NjNlMDk0M2U0M2YyNGMwMDEwNjM3NDI4NDAwYmQyNGJhYzYzY2QxZjE4NGQ4ZjUwMGI2ZDA","altText":"120_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TkM4eE5UQTJNVFF4TVRVeU9EY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzZDQ5YmIzNDc1NzNkMDAxNjhiYmQ4M2NhMjhlMWQzMzE3MDY3ZDJkMWFkYmE2NWRhNjM3MmYxYjY3NmYxOQ","altText":"1440_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TkM4eE5UQTJNVFF4TVRVNU5ESTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q5YWI3MmU4MTQ1NTBiNzgzNDY2Mjg3MDZmNzk1YTk0MzY2YTkyMjU5NDZkNzAyNTVkMDQ3YzVjNjAyMjRhZQ","altText":"1280_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmc0WkM4eE5UQTJNVFF4TVRjMU9ERXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI4Njk3ZDg3MTFhYzU4MmVjNmFjOGNiNjcyNjg3MjE5ODc1MTAwODcxYmExMzNjZDc5ZWNmZjkzMzU3ZGE1ZQ","altText":"1024_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0WVM4eE5UQTJNVFF4TVRnNE9URTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwOGVkZmI3YTRjNjljNjZmNmIzMzQwZjExMzk3NmMzNzEwYjNiOGI3MmViMDM0OGFmOTI5MGM2NmVhYjk5OTY1","altText":"768_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc0Tmk4eE5UQTJNVFF4TVRrNE56UTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MmNjMDRjNjU5NTY4MDQwOTdlMTg5MmU3MzdjOWFhMGFmNGU3ZDAyM2RiNzJkOTdjNTg3YTQxYWIwZWQ0NWU1","altText":"480_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg5fGltYWdlL2pwZWd8YUROa0wyZ3lZaTh4TlRBMk1UUXhNalV4TVRjM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmNzgwYTcyMDQ4NjNlMDk0M2U0M2YyNGMwMDEwNjM3NDI4NDAwYmQyNGJhYzYzY2QxZjE4NGQ4ZjUwMGI2ZDA","altText":"120_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlTOHhOVEEyTVRReE1EWTNOamMyTmd8ZjliM2Y0MDJiYTRiN2FjMmUwMDNmMDc4NGExY2U3MzlmNDBmYjNmNGEzYmEyNmM2NmRjZmE4OTkzMTM1YWU1Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhqT0M4eE5UQTNOemMxTVRjNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWRmNTcwZTNkMWI5N2MyNmUwNDBmYjkxOGNkZjcxYjM1ZDhmOWQ3MzFhZmViZmQxN2QyMzQxNDFjMjYzYWRmYw","altText":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqWlM4eE5UQTNOemMxTVRreE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTNmMDQ2YmM5YjQwZmU2ZjRhNWU2MmE1MjU4MzA5YjI4YmI0NTkyNGQ3ZGE5Njk1Zjg1OWJmZmQ1Y2JjY2FlMQ","altText":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhsTXk4eE5UQTNOemMxTWpFeE1URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2EzNjI2MWJlMGZlOTM1MzVhMzgxYjc5YzdjOWYzZDY2N2JlZTU1NmU2MzM5ZDA1Yzg1OTkwN2FiMTU2MjcwYw","altText":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhrWmk4eE5UQTNOemMxTWpJME1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2OWUyZDA5ZGE2ZGM2ODkwMGRiYTdiNDY0NDBmOGI1NTZlYzRiYmVjYWY4OGFkZWViZjhmOTA3Nzk5NGQ3OGRm","altText":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNOemMxTWpRek9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMWEwYTI2ZGM1YjViNDQ1M2EwNzVkY2JjNDg2ZmEzMmFiZDkxMTI5OGZhMDhmZjA2NTRmNGI4MWQ5ZWY4YTI2","altText":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzNZeTh4TlRBM056YzFNekF5T0RZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ4ZGE3MDE3MTZiMTljMTE2MjY2OWZkYjNmZjgwYjlhOGY4YmVjODJiN2U0NzQ2YzQ5MWE1ZjFlZjc5YWNiMzg","altText":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaU5DOHhOVEEzTnpjMU1URTVNell6TUF8ZjdkN2E3MjM0YTBiMzJmNjVjYWYzNDdmNWJjY2I1MTFiMTI0NGMzODU0OGViYjE1YWQxYTU5OWNjYWM4NzA4Mw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzJaUzh4TlRBNE1UY3hNakE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2ZTAzNjBhYzY4ZWMzN2I0YzUxMjgyZWE5NWFjYzg0MjNiZTUxNzY4NTA3ZTA0OGJkYmU1MzE1YWY3NDNiZjA","altText":"200_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzJaUzh4TlRBNE1UY3hNakE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2ZTAzNjBhYzY4ZWMzN2I0YzUxMjgyZWE5NWFjYzg0MjNiZTUxNzY4NTA3ZTA0OGJkYmU1MzE1YWY3NDNiZjA","altText":"200_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TVRBM05UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmViMzI2NDA1ZmYyMzdiMTJkM2E0MGRlNTFmMDQ2MjEzZmFlOGZjY2JjYmYzODkxMjk2MzdkMTQ4Mzg1NzQwMA","altText":"1440_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhqWlM4eE5UQTRNVGN4TVRNek56VXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjkyOGFiNjE0MDE5MTQ4NWZlMWQ1ODg3NTk0YmJiMmM0NDIxYzU0MjBjYjI3YTM4NzM4M2E0NzQ5ZmU0NTI5YQ","altText":"1280_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhqTnk4eE5UQTRNVGN4TVRVek5ERXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzJiYzIxMjNlYTE4M2UwMzhiMDVjNGY4YjY1ZGI3MzJiNTYwYWRmMTkxNWEzNzg3OGEzYTE2ZTI2NzU4ZjYxMQ","altText":"1024_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhqTUM4eE5UQTRNVGN4TVRjMk16UTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalE1TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ODkwNGMyNmI5OTY2MzJjMWFjMWM1Nzc0NzAyMzVkNGY4NmEzNjFkYjNkNjQwY2M0ODYzMmRlMzU3ODg2YTc4","altText":"768_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhpT1M4eE5UQTRNVGN4TVRrMk1EQTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalE1TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NjU2N2FjYzcxOGRkYjUyZDdmZTA0ZjcxYWJmNGIwMGIyNjc3NGFkYTMyYTQxODZkZWIzZTI4NjQ1NGIzN2I0","altText":"480_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzJaUzh4TlRBNE1UY3hNakE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2ZTAzNjBhYzY4ZWMzN2I0YzUxMjgyZWE5NWFjYzg0MjNiZTUxNzY4NTA3ZTA0OGJkYmU1MzE1YWY3NDNiZjA","altText":"200_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzFZUzh4TlRBNE1UY3hNalkwT0RJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxNjYzZTJhZDQzMzAyN2MxMmU0MjY4ZTM3OGZlYjMxYTkwM2FkNzdmNTI3ODU5YWMyM2EzNWM5OTE5ODJiZDk","altText":"120_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6WlM4eE5UQTRNVGN3T1Rnek1ERTNOQXxjOGU3NGQ4ZTY5NjEyMmE4ZWRiMjYwZWIwNWMyYThlODkzY2MxYTg2MDcyZjUxNDFlODk2MzljZjgyZDU3Zjhk","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmc1WWk4eE5UQTJNVFF4TVRNMk5EZzVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Yzc3M2ZmMTE1YjYzMTVkMWM0MGJkZGVmNTBmNDU1OWYxYWJlNWRlYTVhY2VmYWJmYmRmMThhYjVkMTE2NWRhMg","altText":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TkM4eE5UQTJNVFF4TVRVeU9EY3pOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQzZDQ5YmIzNDc1NzNkMDAxNjhiYmQ4M2NhMjhlMWQzMzE3MDY3ZDJkMWFkYmE2NWRhNjM3MmYxYjY3NmYxOQ","altText":"1440_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmc1TkM4eE5UQTJNVFF4TVRVNU5ESTNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2Q5YWI3MmU4MTQ1NTBiNzgzNDY2Mjg3MDZmNzk1YTk0MzY2YTkyMjU5NDZkNzAyNTVkMDQ3YzVjNjAyMjRhZQ","altText":"1280_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmc0WkM4eE5UQTJNVFF4TVRjMU9ERXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l3T0dFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWI4Njk3ZDg3MTFhYzU4MmVjNmFjOGNiNjcyNjg3MjE5ODc1MTAwODcxYmExMzNjZDc5ZWNmZjkzMzU3ZGE1ZQ","altText":"1024_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0WVM4eE5UQTJNVFF4TVRnNE9URTRNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwOGVkZmI3YTRjNjljNjZmNmIzMzQwZjExMzk3NmMzNzEwYjNiOGI3MmViMDM0OGFmOTI5MGM2NmVhYjk5OTY1","altText":"768_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmc0Tmk4eE5UQTJNVFF4TVRrNE56UTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakE0WVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MmNjMDRjNjU5NTY4MDQwOTdlMTg5MmU3MzdjOWFhMGFmNGU3ZDAyM2RiNzJkOTdjNTg3YTQxYWIwZWQ0NWU1","altText":"480_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdSa0wyZ3pPQzh4TlRBMk1UUXhNakV4T0RVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA3NGRiNDY0ZTM4YmRmOTE2MDNkNjc4YzU0NWMyODAzNjAyMjA1NWIzZTgzM2YwMmM2NThhZTE5YTA3NTUxNTc","altText":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg5fGltYWdlL2pwZWd8YUROa0wyZ3lZaTh4TlRBMk1UUXhNalV4TVRjM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqQTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmNzgwYTcyMDQ4NjNlMDk0M2U0M2YyNGMwMDEwNjM3NDI4NDAwYmQyNGJhYzYzY2QxZjE4NGQ4ZjUwMGI2ZDA","altText":"120_0200000e0000f08a000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJobVlTOHhOVEEyTVRReE1EWTNOamMyTmd8ZjliM2Y0MDJiYTRiN2FjMmUwMDNmMDc4NGExY2U3MzlmNDBmYjNmNGEzYmEyNmM2NmRjZmE4OTkzMTM1YWU1Yw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f08a000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhqTnk4eE5UQTNOemMxTVRjeE56a3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NDQ3NjIxYTZkZTc2MmJhOTQxYzg0OTdkNDdmY2VlNjZjMzI4MGRjY2Y3ZTM1YmU2ZmUyMWIwMzUwZjYyYTdiMQ","altText":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmhqT0M4eE5UQTNOemMxTVRjNE16UTFOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWRmNTcwZTNkMWI5N2MyNmUwNDBmYjkxOGNkZjcxYjM1ZDhmOWQ3MzFhZmViZmQxN2QyMzQxNDFjMjYzYWRmYw","altText":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhqWlM4eE5UQTNOemMxTVRreE5EVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTNmMDQ2YmM5YjQwZmU2ZjRhNWU2MmE1MjU4MzA5YjI4YmI0NTkyNGQ3ZGE5Njk1Zjg1OWJmZmQ1Y2JjY2FlMQ","altText":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhsTXk4eE5UQTNOemMxTWpFeE1URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVpsWWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2EzNjI2MWJlMGZlOTM1MzVhMzgxYjc5YzdjOWYzZDY2N2JlZTU1NmU2MzM5ZDA1Yzg1OTkwN2FiMTU2MjcwYw","altText":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhrWmk4eE5UQTNOemMxTWpJME1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2OWUyZDA5ZGE2ZGM2ODkwMGRiYTdiNDY0NDBmOGI1NTZlYzRiYmVjYWY4OGFkZWViZjhmOTA3Nzk5NGQ3OGRm","altText":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrT0M4eE5UQTNOemMxTWpRek9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVZpTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlMWEwYTI2ZGM1YjViNDQ1M2EwNzVkY2JjNDg2ZmEzMmFiZDkxMTI5OGZhMDhmZjA2NTRmNGI4MWQ5ZWY4YTI2","altText":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGtOQzh4TlRBM056YzFNalUyT1RnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDJjZDc4NDU4YTA1M2ZhMmY4Njk2NjdiMzc3OWUwZDYyNDljNjJhZTU1NjZhMDQ2MGQ0NjkwMDVhMDY4YTk2ODc","altText":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002feb5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY2fGltYWdlL2pwZWd8YURkbUwyZzNZeTh4TlRBM056YzFNekF5T0RZek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptVmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQ4ZGE3MDE3MTZiMTljMTE2MjY2OWZkYjNmZjgwYjlhOGY4YmVjODJiN2U0NzQ2YzQ5MWE1ZjFlZjc5YWNiMzg","altText":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODUyNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoaU5DOHhOVEEzTnpjMU1URTVNell6TUF8ZjdkN2E3MjM0YTBiMzJmNjVjYWYzNDdmNWJjY2I1MTFiMTI0NGMzODU0OGViYjE1YWQxYTU5OWNjYWM4NzA4Mw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002feb5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzJaUzh4TlRBNE1UY3hNakE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2ZTAzNjBhYzY4ZWMzN2I0YzUxMjgyZWE5NWFjYzg0MjNiZTUxNzY4NTA3ZTA0OGJkYmU1MzE1YWY3NDNiZjA","altText":"200_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzJaUzh4TlRBNE1UY3hNakE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2ZTAzNjBhYzY4ZWMzN2I0YzUxMjgyZWE5NWFjYzg0MjNiZTUxNzY4NTA3ZTA0OGJkYmU1MzE1YWY3NDNiZjA","altText":"200_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TURneE16SXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzRkNmFhYjFjYzU5ZjAyOGEyZDJkZTdkOGIzNGUyNGNiNTJiZjA5MTE0NzY4MDFmZTExNWQzZWFkMDUzMWRmNw","altText":"2000_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhrT0M4eE5UQTRNVGN4TVRBM05UTTFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmViMzI2NDA1ZmYyMzdiMTJkM2E0MGRlNTFmMDQ2MjEzZmFlOGZjY2JjYmYzODkxMjk2MzdkMTQ4Mzg1NzQwMA","altText":"1440_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhqWlM4eE5UQTRNVGN4TVRNek56VXdNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjkyOGFiNjE0MDE5MTQ4NWZlMWQ1ODg3NTk0YmJiMmM0NDIxYzU0MjBjYjI3YTM4NzM4M2E0NzQ5ZmU0NTI5YQ","altText":"1280_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhqTnk4eE5UQTRNVGN4TVRVek5ERXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkwT1RJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzJiYzIxMjNlYTE4M2UwMzhiMDVjNGY4YjY1ZGI3MzJiNTYwYWRmMTkxNWEzNzg3OGEzYTE2ZTI2NzU4ZjYxMQ","altText":"1024_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhqTUM4eE5UQTRNVGN4TVRjMk16UTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalE1TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ODkwNGMyNmI5OTY2MzJjMWFjMWM1Nzc0NzAyMzVkNGY4NmEzNjFkYjNkNjQwY2M0ODYzMmRlMzU3ODg2YTc4","altText":"768_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhpT1M4eE5UQTRNVGN4TVRrMk1EQTVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalE1TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5NjU2N2FjYzcxOGRkYjUyZDdmZTA0ZjcxYWJmNGIwMGIyNjc3NGFkYTMyYTQxODZkZWIzZTI4NjQ1NGIzN2I0","altText":"480_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZzJaUzh4TlRBNE1UY3hNakE1TVRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE2ZTAzNjBhYzY4ZWMzN2I0YzUxMjgyZWE5NWFjYzg0MjNiZTUxNzY4NTA3ZTA0OGJkYmU1MzE1YWY3NDNiZjA","altText":"200_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026492000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzFZUzh4TlRBNE1UY3hNalkwT0RJeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qUTVNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxNjYzZTJhZDQzMzAyN2MxMmU0MjY4ZTM3OGZlYjMxYTkwM2FkNzdmNTI3ODU5YWMyM2EzNWM5OTE5ODJiZDk","altText":"120_0200000d00026492000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026492000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzY3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6WlM4eE5UQTRNVGN3T1Rnek1ERTNOQXxjOGU3NGQ4ZTY5NjEyMmE4ZWRiMjYwZWIwNWMyYThlODkzY2MxYTg2MDcyZjUxNDFlODk2MzljZjgyZDU3Zjhk","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026492000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-542/008-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/731-542_008-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","731-542/008-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918575881","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 12-pole; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51135102","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}