[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-604","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-604","description":"<h2>Stiftleiste Serie 731 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 731-604 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (30,7 x 14,3 x 27,5) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODExMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnM015OHhOVEEyTXpNd05ERTBNamczT0F8MmJkNzNjOTk2MTk0ZTQxNDU1OTVlZjJlYWEzMDA3MzQxNGY2MWFiZWY0Yjg2MzQ4NzFhZWExNWY1ZmZiNjVhOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrWVM4eE5UQTJNek13TlRBMk1ETTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmE0OTgzYmZkNTY1NzdlZjdlMmY2ODAyY2FmMDM0YTBiNjVjN2I3YzNmMmQ1NTkyODNmMTE2OTUxNzEwM2I4OQ","altText":"1440_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhsTkM4eE5UQTJNek13TlRNeU1qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkNjBjZDJlZTllYjJiNGQ4NTA3ZmZiY2MwYzBhOGRmZmE3Mzk5ZjMxNzVkMGQ0YWYzNDVhODkxMjcxZTJhMA","altText":"1280_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhsWWk4eE5UQTJNek13TlRVeE9URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDdiNzYzOWQ0NmY2MGQwMWYwNmEwOWFjOWRiMjRmMTZjMjE3NzI2NzZkMTkxNDg5M2EzYjJjMWNkZDhlNmYwNA","altText":"1024_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhtTVM4eE5UQTJNek13TlRjeE5UYzBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDE5YWY1OTQxMGFiZDczMzQxNTUzNWUxZGQ0ODY4NWI0M2ZmZWE2MDE0ZDI2YzE3MTY0NGFlMmEzZWY0YmM0","altText":"768_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhtT0M4eE5UQTJNek13TlRreE1qTTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjY4ZmM4MTg0ZDU0MWI3ZTlhYTJiMzVhZDMyNWJmODdhOGFjMTA2MTdhOTQzNzYyNjcxNjljYWM4NmMxZWNj","altText":"480_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyaGhOaTh4TlRBMk16TXdOalk1T0RjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjOTYyNjUxOTMwZmU5Mjg0OTAwMjAyM2FiYzUxNGExZjE5OGMzNjZjOGVkNTc1Y2RhY2JmZTI1MjM3NGFjYjc","altText":"120_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrWVM4eE5UQTJNek13TlRBMk1ETTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmE0OTgzYmZkNTY1NzdlZjdlMmY2ODAyY2FmMDM0YTBiNjVjN2I3YzNmMmQ1NTkyODNmMTE2OTUxNzEwM2I4OQ","altText":"1440_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhsTkM4eE5UQTJNek13TlRNeU1qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkNjBjZDJlZTllYjJiNGQ4NTA3ZmZiY2MwYzBhOGRmZmE3Mzk5ZjMxNzVkMGQ0YWYzNDVhODkxMjcxZTJhMA","altText":"1280_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhsWWk4eE5UQTJNek13TlRVeE9URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDdiNzYzOWQ0NmY2MGQwMWYwNmEwOWFjOWRiMjRmMTZjMjE3NzI2NzZkMTkxNDg5M2EzYjJjMWNkZDhlNmYwNA","altText":"1024_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhtTVM4eE5UQTJNek13TlRjeE5UYzBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDE5YWY1OTQxMGFiZDczMzQxNTUzNWUxZGQ0ODY4NWI0M2ZmZWE2MDE0ZDI2YzE3MTY0NGFlMmEzZWY0YmM0","altText":"768_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhtT0M4eE5UQTJNek13TlRreE1qTTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjY4ZmM4MTg0ZDU0MWI3ZTlhYTJiMzVhZDMyNWJmODdhOGFjMTA2MTdhOTQzNzYyNjcxNjljYWM4NmMxZWNj","altText":"480_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyaGhOaTh4TlRBMk16TXdOalk1T0RjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjOTYyNjUxOTMwZmU5Mjg0OTAwMjAyM2FiYzUxNGExZjE5OGMzNjZjOGVkNTc1Y2RhY2JmZTI1MjM3NGFjYjc","altText":"120_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODExMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnM015OHhOVEEyTXpNd05ERTBNamczT0F8MmJkNzNjOTk2MTk0ZTQxNDU1OTVlZjJlYWEzMDA3MzQxNGY2MWFiZWY0Yjg2MzQ4NzFhZWExNWY1ZmZiNjVhOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFNQzh4TlRBMk9UWXdOamsyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjZDFhYTRlMDZlYTQ3NDE0NzRlZWEwNjEzMTIxNTg0NzAzMWM4NGFlMGIwNzM3MGI5YTQ1N2QzZmEzZTc1NzI","altText":"200_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFNQzh4TlRBMk9UWXdOamsyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjZDFhYTRlMDZlYTQ3NDE0NzRlZWEwNjEzMTIxNTg0NzAzMWM4NGFlMGIwNzM3MGI5YTQ1N2QzZmEzZTc1NzI","altText":"200_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5TUM4eE5UQTJPVFl3TlRjMU5qazFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmM0NGZlNDAxOWRmODkzYWMyNmFjN2VmY2IxMWI2YWY5MTNmZmE1OWY5ZmM0OGRkYThkYzQ0NGZkMGNhYjA1Nw","altText":"1440_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd4T1M4eE5UQTJPVFl3TlRrMU16VTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQ5NjIxNWNhODYwZDBjNDRiMmE1YjdiOWE5ODkyMGU5MGEzNjczODg5NzRmYTU0MzI0MzAxNzhkZWIwZDY0Mw","altText":"1280_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6T0M4eE5UQTJPVFl3TmpJNE1USTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODU3ZGVhYzkxMDQ1ZTRjOTI3MDE0NGY1ODA5Mjc3OTJjNjJjMTRjYWZhMTU4YzUxMDk5OTM4NWJkYTM5MzMwOQ","altText":"1024_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwTWk4eE5UQTJPVFl3TmpVME16TTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalV5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNWE0MjAxZjg3YzdjNjUyMjQxZTllZjcyNjk2MDgxOTBjMTczM2EzYWZkZmQzYzY3ZmY1YzRiYjdkYWFkMzZk","altText":"768_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcwWXk4eE5UQTJPVFl3Tmpnek9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalV5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOGIxYmMzOGU4OTdkYTYyNDM1Mjg5YjFmZDY3MmIxNmU0ZDA1NGJlNWIxYWRkODg1ZTg4MDFmOTgwZWFjNTk2","altText":"480_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFNQzh4TlRBMk9UWXdOamsyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjZDFhYTRlMDZlYTQ3NDE0NzRlZWEwNjEzMTIxNTg0NzAzMWM4NGFlMGIwNzM3MGI5YTQ1N2QzZmEzZTc1NzI","altText":"200_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGhPQzh4TlRBMk9UWXdOelEyTURnNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlNjU2ZGYxZGI4MDgwZmMyY2EzYjRjMzNjYWMwN2MwMDBmMjQ0NTVjNDc2ZDk4OTEzN2UwODM4YmQ3NTAzZGM","altText":"120_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNU1TOHhOVEEyT1RZd05EVTBORFUwTWd8ZGU1MDI5Mzk2OWM0YzU3N2U5NTgwMGFhNTI0OGE5MDE0NGQxZTI1ZTJiZmFhNDBlY2JiM2Y0NzIzNmNiZmQ4NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmc0Wmk4eE5UQTJNek13TkRreU9UTXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzM5ZDhiZDZiMGYwMzA2NDlhYmZhOGIwODUwZDY5NTk2YjFiZThmODY2YWYzMzU1MTdlMDkxZGViMzlkNTY4OQ","altText":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrWVM4eE5UQTJNek13TlRBMk1ETTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmE0OTgzYmZkNTY1NzdlZjdlMmY2ODAyY2FmMDM0YTBiNjVjN2I3YzNmMmQ1NTkyODNmMTE2OTUxNzEwM2I4OQ","altText":"1440_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhsTkM4eE5UQTJNek13TlRNeU1qVXlOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjRkNjBjZDJlZTllYjJiNGQ4NTA3ZmZiY2MwYzBhOGRmZmE3Mzk5ZjMxNzVkMGQ0YWYzNDVhODkxMjcxZTJhMA","altText":"1280_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhsWWk4eE5UQTJNek13TlRVeE9URXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4TVRjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDdiNzYzOWQ0NmY2MGQwMWYwNmEwOWFjOWRiMjRmMTZjMjE3NzI2NzZkMTkxNDg5M2EzYjJjMWNkZDhlNmYwNA","altText":"1024_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmhtTVM4eE5UQTJNek13TlRjeE5UYzBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDE5YWY1OTQxMGFiZDczMzQxNTUzNWUxZGQ0ODY4NWI0M2ZmZWE2MDE0ZDI2YzE3MTY0NGFlMmEzZWY0YmM0","altText":"768_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhtT0M4eE5UQTJNek13TlRreE1qTTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakV4TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZjY4ZmM4MTg0ZDU0MWI3ZTlhYTJiMzVhZDMyNWJmODdhOGFjMTA2MTdhOTQzNzYyNjcxNjljYWM4NmMxZWNj","altText":"480_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURKaUwyaGlPQzh4TlRBMk16TXdOakUzTkRRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMyMmY3YmQzZTRhOGI3ZGFlYjQwZGRjODA3Nzg0MzU4MjM4ZjMzOTBkZjYwNjFhZTZhZDJlN2MxZGY0OWNlNzM","altText":"200_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f117000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyaGhOaTh4TlRBMk16TXdOalk1T0RjNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRXhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZjOTYyNjUxOTMwZmU5Mjg0OTAwMjAyM2FiYzUxNGExZjE5OGMzNjZjOGVkNTc1Y2RhY2JmZTI1MjM3NGFjYjc","altText":"120_0200000e0000f117000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODExMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnM015OHhOVEEyTXpNd05ERTBNamczT0F8MmJkNzNjOTk2MTk0ZTQxNDU1OTVlZjJlYWEzMDA3MzQxNGY2MWFiZWY0Yjg2MzQ4NzFhZWExNWY1ZmZiNjVhOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f117000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFNQzh4TlRBMk9UWXdOamsyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjZDFhYTRlMDZlYTQ3NDE0NzRlZWEwNjEzMTIxNTg0NzAzMWM4NGFlMGIwNzM3MGI5YTQ1N2QzZmEzZTc1NzI","altText":"200_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFNQzh4TlRBMk9UWXdOamsyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjZDFhYTRlMDZlYTQ3NDE0NzRlZWEwNjEzMTIxNTg0NzAzMWM4NGFlMGIwNzM3MGI5YTQ1N2QzZmEzZTc1NzI","altText":"200_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WVM4eE5UQTJPVFl3TlRRNU5EZ3hOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDk0MGY4YTFhNGI3MWM0Mjc5NWYyNjM1NjUwOTAwYmY3ZWYxZDRmNTU0YmQ4YjMyY2ZhZGM1ZmI5MmVjNTRmOQ","altText":"2000_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmd5TUM4eE5UQTJPVFl3TlRjMU5qazFPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmM0NGZlNDAxOWRmODkzYWMyNmFjN2VmY2IxMWI2YWY5MTNmZmE1OWY5ZmM0OGRkYThkYzQ0NGZkMGNhYjA1Nw","altText":"1440_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmd4T1M4eE5UQTJPVFl3TlRrMU16VTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWQ5NjIxNWNhODYwZDBjNDRiMmE1YjdiOWE5ODkyMGU5MGEzNjczODg5NzRmYTU0MzI0MzAxNzhkZWIwZDY0Mw","altText":"1280_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd6T0M4eE5UQTJPVFl3TmpJNE1USTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxTWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODU3ZGVhYzkxMDQ1ZTRjOTI3MDE0NGY1ODA5Mjc3OTJjNjJjMTRjYWZhMTU4YzUxMDk5OTM4NWJkYTM5MzMwOQ","altText":"1024_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmcwTWk4eE5UQTJPVFl3TmpVME16TTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalV5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiNWE0MjAxZjg3YzdjNjUyMjQxZTllZjcyNjk2MDgxOTBjMTczM2EzYWZkZmQzYzY3ZmY1YzRiYjdkYWFkMzZk","altText":"768_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzYwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcwWXk4eE5UQTJPVFl3Tmpnek9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalV5TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmOGIxYmMzOGU4OTdkYTYyNDM1Mjg5YjFmZDY3MmIxNmU0ZDA1NGJlNWIxYWRkODg1ZTg4MDFmOTgwZWFjNTk2","altText":"480_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzA0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyZzFNQzh4TlRBMk9UWXdOamsyT1RNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjZDFhYTRlMDZlYTQ3NDE0NzRlZWEwNjEzMTIxNTg0NzAzMWM4NGFlMGIwNzM3MGI5YTQ1N2QzZmEzZTc1NzI","altText":"200_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026522000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzgyfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaEwyaGhPQzh4TlRBMk9UWXdOelEyTURnNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlNjU2ZGYxZGI4MDgwZmMyY2EzYjRjMzNjYWMwN2MwMDBmMjQ0NTVjNDc2ZDk4OTEzN2UwODM4YmQ3NTAzZGM","altText":"120_0200000d00026522000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026522000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTcwMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNU1TOHhOVEEyT1RZd05EVTBORFUwTWd8ZGU1MDI5Mzk2OWM0YzU3N2U5NTgwMGFhNTI0OGE5MDE0NGQxZTI1ZTJiZmFhNDBlY2JiM2Y0NzIzNmNiZmQ4NQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026522000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-604","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-604","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-604","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918266550","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111630","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}