[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-606/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; clamping collar; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-606_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 731 mit Rastermaß 7,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 731-606/019-000 und bietet eine saubere Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (57,3 x 14,3 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² gemacht. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnME1pOHhOVEEyTkRnNE16TXpNVEV3TWd8MjlkMzg0MmJiYjg4ZWE1MzcyMjQxN2E4NzM0ZjkwMDI4NmZlMjNjMjI5OTdkYzBlNWM3Nzk0Y2I2ZTNkNGE5YQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoT0M4eE5UQTJORGc0TkRJME9EWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M2NTMzNjFiNWRjMzI1MjE5YzYxY2ZjZTFhYjZlMDRkZGNmZDYzZGU3MGIyOGZmOGRlNzVkYjE4YTNlMjkzYQ","altText":"1440_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhoWmk4eE5UQTJORGc0TkRRM056azRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQyNzgzZTI0NmExNjE3ZDNjMmRjZTcwMGRiYTUyMGY3NWZhN2Q3ZTYwYzA2NGQyZDEwNWNjN2RkOWJhNjZmOQ","altText":"1280_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhpTmk4eE5UQTJORGc0TkRZME1UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBkMDNjN2I2NjNjOWI2ZWQxZDFjOTI1NGQyNDg3MDdjYWYwMzUxODY5NGZhMTJlZDQzZjAwNTM4ZjI1N2RiZg","altText":"1024_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhpWkM4eE5UQTJORGc0TkRnM01URTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakZoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMmMxYzgyMGY0YjNhZTNjZTMyYTExZWI3MjIyNWQ1YjdjZGYzOWQxNGFhMGM2OTU1MDRmYzZkOWI1MWMyNmYx","altText":"768_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtTkM4eE5UQTJORGc0TlRBMk56Z3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakZoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MzQyNDhlNWE5MTM5NjAwNjhiNjdiYWNmYTA0NjZlNzViYzE3NGMwNzA0NzY1MGZjMmI3Njk0NTYyZDU2ZjNm","altText":"480_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzRZUzh4TlRBMk5EZzROakF4T0RBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjODFmMTBkNTRiZDkxZWY2ZmFiYzE4YWIxNjg0NzdjZjJlNzBkMGQ1MGRkZTBkMGE4YTQ1MmYxMGY2MjU3NTY","altText":"120_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoT0M4eE5UQTJORGc0TkRJME9EWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M2NTMzNjFiNWRjMzI1MjE5YzYxY2ZjZTFhYjZlMDRkZGNmZDYzZGU3MGIyOGZmOGRlNzVkYjE4YTNlMjkzYQ","altText":"1440_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhoWmk4eE5UQTJORGc0TkRRM056azRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQyNzgzZTI0NmExNjE3ZDNjMmRjZTcwMGRiYTUyMGY3NWZhN2Q3ZTYwYzA2NGQyZDEwNWNjN2RkOWJhNjZmOQ","altText":"1280_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhpTmk4eE5UQTJORGc0TkRZME1UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBkMDNjN2I2NjNjOWI2ZWQxZDFjOTI1NGQyNDg3MDdjYWYwMzUxODY5NGZhMTJlZDQzZjAwNTM4ZjI1N2RiZg","altText":"1024_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhpWkM4eE5UQTJORGc0TkRnM01URTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakZoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMmMxYzgyMGY0YjNhZTNjZTMyYTExZWI3MjIyNWQ1YjdjZGYzOWQxNGFhMGM2OTU1MDRmYzZkOWI1MWMyNmYx","altText":"768_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtTkM4eE5UQTJORGc0TlRBMk56Z3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakZoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MzQyNDhlNWE5MTM5NjAwNjhiNjdiYWNmYTA0NjZlNzViYzE3NGMwNzA0NzY1MGZjMmI3Njk0NTYyZDU2ZjNm","altText":"480_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzRZUzh4TlRBMk5EZzROakF4T0RBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjODFmMTBkNTRiZDkxZWY2ZmFiYzE4YWIxNjg0NzdjZjJlNzBkMGQ1MGRkZTBkMGE4YTQ1MmYxMGY2MjU3NTY","altText":"120_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnME1pOHhOVEEyTkRnNE16TXpNVEV3TWd8MjlkMzg0MmJiYjg4ZWE1MzcyMjQxN2E4NzM0ZjkwMDI4NmZlMjNjMjI5OTdkYzBlNWM3Nzk0Y2I2ZTNkNGE5YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3lNUzh4TlRBMk9EQTNNemM0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjNTg2OTgzNWE2NzdjZGRhMjJjM2FlYjMwNTliYzU5OGE3NzQzYTNiMTU3NTJmNzNiMGI0ZGU4Y2EyYjZlMTY","altText":"200_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3lNUzh4TlRBMk9EQTNNemM0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjNTg2OTgzNWE2NzdjZGRhMjJjM2FlYjMwNTliYzU5OGE3NzQzYTNiMTU3NTJmNzNiMGI0ZGU4Y2EyYjZlMTY","altText":"200_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0TlM4eE5UQTJPREEzTWprd01qWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM3MGYzZmEyNTIzYTkyMzJkZTMyNTc4ZTFhMWQ5NWRmOWQ2NDA2NDE1M2FmNjM5Y2JjYjNlM2Q2ZWVkNjA1Mw","altText":"1440_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmd6Tmk4eE5UQTJPREEzTXpFMk5EZ3pNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNlYzBkODk0OGQwMDUxZGFhYmM4Nzg0MTUwY2RhMDlmZTRmYjI3NDQzYjNmNzg2Y2M0MTk0NThhZDk5NzUzYQ","altText":"1280_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd6TWk4eE5UQTJPREEzTXpJNU5Ua3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWZhMzFlNTNiMmNjMWVlY2U3ZmVlZWUzZTQxMWY4NTY2NjM4YzU0NjI1ZjA0MTZmZjFiODVjMjY5ZTRmYThjMA","altText":"1024_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5WWk4eE5UQTJPREEzTXpRNU1qVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalZpTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZjdiYzg5NTIxZmNhMDE5ZmNjN2U3YjVlMTQyODVlZmU4M2NkMTA3OTIwMjA3ZjExMWU1NGEyN2VlOTRmYTdm","altText":"768_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5TWk4eE5UQTJPREEzTXpjeU1UZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalZpTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwM2Y1MGI0ODFlZGI5ZmE3ZDNkMTgyNzFlN2UwYjgyNTc4NDQ3OThmMDhlZmEyNzVmYWE5YjliYTQ0YzkwNjA0","altText":"480_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3lNUzh4TlRBMk9EQTNNemM0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjNTg2OTgzNWE2NzdjZGRhMjJjM2FlYjMwNTliYzU5OGE3NzQzYTNiMTU3NTJmNzNiMGI0ZGU4Y2EyYjZlMTY","altText":"200_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3pOaTh4TlRBMk9EQTNOREkwTmpFM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4NjdkMmZjNzc1ZDFhNDMwYjE4NzEyZTkwMWFlZDRkODY2MDVkMjZhYjE0NzhkOTdiZTlmNzU2ZTc2NzgxZTY","altText":"120_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNVl5OHhOVEEyT0RBM01qSTBOek15Tmd8YjFiNzEyZTgyYjY3MWFhNjc5NTEzOTEzNDNmNmY5MDIzMDRlYTE2MTBkNWViZDY0YmZiODQzZGZlOTdjMzUyMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmhoTVM4eE5UQTJORGc0TkRBMU1UazVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTE2NzNlZmU0ODQxYTJmYjg4YjNjNTAyMmQ0NjkyNDgxNzI1MzVhZGIzMjFjODQ5NzQ3NGQ1OWUzNmZjYjRhYg","altText":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmhoT0M4eE5UQTJORGc0TkRJME9EWXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2M2NTMzNjFiNWRjMzI1MjE5YzYxY2ZjZTFhYjZlMDRkZGNmZDYzZGU3MGIyOGZmOGRlNzVkYjE4YTNlMjkzYQ","altText":"1440_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhoWmk4eE5UQTJORGc0TkRRM056azRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmQyNzgzZTI0NmExNjE3ZDNjMmRjZTcwMGRiYTUyMGY3NWZhN2Q3ZTYwYzA2NGQyZDEwNWNjN2RkOWJhNjZmOQ","altText":"1280_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhpTmk4eE5UQTJORGc0TkRZME1UZ3lNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l4WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YzBkMDNjN2I2NjNjOWI2ZWQxZDFjOTI1NGQyNDg3MDdjYWYwMzUxODY5NGZhMTJlZDQzZjAwNTM4ZjI1N2RiZg","altText":"1024_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhpWkM4eE5UQTJORGc0TkRnM01URTVPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakZoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMmMxYzgyMGY0YjNhZTNjZTMyYTExZWI3MjIyNWQ1YjdjZGYzOWQxNGFhMGM2OTU1MDRmYzZkOWI1MWMyNmYx","altText":"768_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODc2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhtTkM4eE5UQTJORGc0TlRBMk56Z3dOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakZoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MzQyNDhlNWE5MTM5NjAwNjhiNjdiYWNmYTA0NjZlNzViYzE3NGMwNzA0NzY1MGZjMmI3Njk0NTYyZDU2ZjNm","altText":"480_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGxZUzh4TlRBMk5EZzROVE15T1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZjk4NjcwZTFjMWM1NTViYzkwYTlhODEyZTk4YmNiNzYyY2RiMTk5Y2Y4Y2ZiMGI1YmJmMDZiOTY3Y2JiZGY","altText":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f1a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDYwfGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZzRZUzh4TlRBMk5EZzROakF4T0RBM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqRmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjODFmMTBkNTRiZDkxZWY2ZmFiYzE4YWIxNjg0NzdjZjJlNzBkMGQ1MGRkZTBkMGE4YTQ1MmYxMGY2MjU3NTY","altText":"120_0200000e0000f1a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnME1pOHhOVEEyTkRnNE16TXpNVEV3TWd8MjlkMzg0MmJiYjg4ZWE1MzcyMjQxN2E4NzM0ZjkwMDI4NmZlMjNjMjI5OTdkYzBlNWM3Nzk0Y2I2ZTNkNGE5YQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f1a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3lNUzh4TlRBMk9EQTNNemM0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjNTg2OTgzNWE2NzdjZGRhMjJjM2FlYjMwNTliYzU5OGE3NzQzYTNiMTU3NTJmNzNiMGI0ZGU4Y2EyYjZlMTY","altText":"200_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3lNUzh4TlRBMk9EQTNNemM0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjNTg2OTgzNWE2NzdjZGRhMjJjM2FlYjMwNTliYzU5OGE3NzQzYTNiMTU3NTJmNzNiMGI0ZGU4Y2EyYjZlMTY","altText":"200_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmc0WWk4eE5UQTJPREEzTWpjM01UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MmU1OGEyODI1ZWFkNzExZDFjMmM1NmJlM2E0NTI5M2EyMmUyZWVkYTk1NjhiN2U0M2MzZWNhM2EzZjExY2IxNQ","altText":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmc0TlM4eE5UQTJPREEzTWprd01qWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjM3MGYzZmEyNTIzYTkyMzJkZTMyNTc4ZTFhMWQ5NWRmOWQ2NDA2NDE1M2FmNjM5Y2JjYjNlM2Q2ZWVkNjA1Mw","altText":"1440_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTRMMmd6Tmk4eE5UQTJPREEzTXpFMk5EZ3pNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNlYzBkODk0OGQwMDUxZGFhYmM4Nzg0MTUwY2RhMDlmZTRmYjI3NDQzYjNmNzg2Y2M0MTk0NThhZDk5NzUzYQ","altText":"1280_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQ3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTVMMmd6TWk4eE5UQTJPREEzTXpJNU5Ua3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkxWWpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWZhMzFlNTNiMmNjMWVlY2U3ZmVlZWUzZTQxMWY4NTY2NjM4YzU0NjI1ZjA0MTZmZjFiODVjMjY5ZTRmYThjMA","altText":"1024_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd5WWk4eE5UQTJPREEzTXpRNU1qVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalZpTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZjdiYzg5NTIxZmNhMDE5ZmNjN2U3YjVlMTQyODVlZmU4M2NkMTA3OTIwMjA3ZjExMWU1NGEyN2VlOTRmYTdm","altText":"768_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTMzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd5TWk4eE5UQTJPREEzTXpjeU1UZzROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalZpTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwM2Y1MGI0ODFlZGI5ZmE3ZDNkMTgyNzFlN2UwYjgyNTc4NDQ3OThmMDhlZmEyNzVmYWE5YjliYTQ0YzkwNjA0","altText":"480_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU4fGltYWdlL2pwZWd8YURZekwyZ3lNUzh4TlRBMk9EQTNNemM0TnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGRjNTg2OTgzNWE2NzdjZGRhMjJjM2FlYjMwNTliYzU5OGE3NzQzYTNiMTU3NTJmNzNiMGI0ZGU4Y2EyYjZlMTY","altText":"200_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000265b2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3pOaTh4TlRBMk9EQTNOREkwTmpFM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qVmlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU4NjdkMmZjNzc1ZDFhNDMwYjE4NzEyZTkwMWFlZDRkODY2MDVkMjZhYjE0NzhkOTdiZTlmNzU2ZTc2NzgxZTY","altText":"120_0200000d000265b2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnNVl5OHhOVEEyT0RBM01qSTBOek15Tmd8YjFiNzEyZTgyYjY3MWFhNjc5NTEzOTEzNDNmNmY5MDIzMDRlYTE2MTBkNWViZDY0YmZiODQzZGZlOTdjMzUyMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000265b2000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-606/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-606_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-606/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918288576","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 6-pole; clamping collar; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51113396","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}