[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-608/018-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-608_018-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 731 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 731-608/018-000 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (60,7 x 18,8 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd1pDOHhOVEEyTVRRME5qY3lNVFUyTmd8ZThmYzZiNDI4YjBlZjg3MGUxNjFkMGVjNzM1NjFmZmQ0MjEyNzFhMDA3NTBlYWEzY2I5NDQ2OTFiODI1MzIxMg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcxT0M4eE5UQTJNVFEwTnpZd05qTXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhZDU1YjM3YjkzZWMwMWE1ZTkwMGU2NGI1MTVlZWRiOTc3YTI2NDBmMTNjY2U4YzBhNjJiYTJmN2I5ZGNjNg","altText":"1440_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcxWmk4eE5UQTJNVFEwTnpnd01qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMwNzdjMThlNTJkZWRjZmM3Yzc0NmI1ZTI5YTE3OTgwOTNjMjNlNDA1MTZlYjdhMTdiMWVlMGE3MjcyOTU2Zg","altText":"1280_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxWmk4eE5UQTJNVFEwTnpnMk9EUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODIxNDhhMDNmNDFmNWE5MmI3OGFhMjEwNDI1YTc1MGVjMTk1YzA4YmEyNDA1YzU0YmYzYTRhOTBjZmM1ODY5NQ","altText":"1024_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhpTVM4eE5UQTJNVFEwT0RFek1EVTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakl6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDM5YjdlNTQyOGRlNjk2OWQ2NmU5N2UxY2JjODMwZWFkY2Q2MDY5N2I4ODMwM2I0OTU0YTBiZDlhMzE0YTBm","altText":"768_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhpT0M4eE5UQTJNVFEwT0RNMU9UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakl6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZGM4NDNhZjUzMzI5OTUzNDIyNGMwMzIwNzQwZWQ0ODdjODlmMDRiNjNlMGEzNDA5Y2FhMzU3OGM0NjJjYTY2","altText":"480_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGxPQzh4TlRBMk1UUTBPVEEwT0RBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdlMTY2MmM3MTY5YTQ5ZTBmNGM5YjFjZjcxN2ZiNDdjMWQ5MjI2YTZmZTAxZmFjMWVjYzdhNWQ3ZjQwZGE1OTE","altText":"120_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcxT0M4eE5UQTJNVFEwTnpZd05qTXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhZDU1YjM3YjkzZWMwMWE1ZTkwMGU2NGI1MTVlZWRiOTc3YTI2NDBmMTNjY2U4YzBhNjJiYTJmN2I5ZGNjNg","altText":"1440_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcxWmk4eE5UQTJNVFEwTnpnd01qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMwNzdjMThlNTJkZWRjZmM3Yzc0NmI1ZTI5YTE3OTgwOTNjMjNlNDA1MTZlYjdhMTdiMWVlMGE3MjcyOTU2Zg","altText":"1280_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxWmk4eE5UQTJNVFEwTnpnMk9EUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODIxNDhhMDNmNDFmNWE5MmI3OGFhMjEwNDI1YTc1MGVjMTk1YzA4YmEyNDA1YzU0YmYzYTRhOTBjZmM1ODY5NQ","altText":"1024_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhpTVM4eE5UQTJNVFEwT0RFek1EVTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakl6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDM5YjdlNTQyOGRlNjk2OWQ2NmU5N2UxY2JjODMwZWFkY2Q2MDY5N2I4ODMwM2I0OTU0YTBiZDlhMzE0YTBm","altText":"768_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhpT0M4eE5UQTJNVFEwT0RNMU9UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakl6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZGM4NDNhZjUzMzI5OTUzNDIyNGMwMzIwNzQwZWQ0ODdjODlmMDRiNjNlMGEzNDA5Y2FhMzU3OGM0NjJjYTY2","altText":"480_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGxPQzh4TlRBMk1UUTBPVEEwT0RBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdlMTY2MmM3MTY5YTQ5ZTBmNGM5YjFjZjcxN2ZiNDdjMWQ5MjI2YTZmZTAxZmFjMWVjYzdhNWQ3ZjQwZGE1OTE","altText":"120_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd1pDOHhOVEEyTVRRME5qY3lNVFUyTmd8ZThmYzZiNDI4YjBlZjg3MGUxNjFkMGVjNzM1NjFmZmQ0MjEyNzFhMDA3NTBlYWEzY2I5NDQ2OTFiODI1MzIxMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3hOaTh4TlRBM09UTTBNekkxT1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YTA5MjAxNWZhODY0ZDc4ZGQ5ZmI0MDE0MDdkZDc0ODdmNWM0OGJiMzM1ZDQ0NzBmMzM1YjM1ZDkzZTA5YzI","altText":"200_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3hOaTh4TlRBM09UTTBNekkxT1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YTA5MjAxNWZhODY0ZDc4ZGQ5ZmI0MDE0MDdkZDc0ODdmNWM0OGJiMzM1ZDQ0NzBmMzM1YjM1ZDkzZTA5YzI","altText":"200_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmczTWk4eE5UQTNPVE0wTWpZd05ETXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODg0ZTg1MzM2YjFjYTM4MGJmYThhMDgzMDdlN2ZiZWMyYzlkOTlmYTJjMzY3MWU5NWRjOGJkODdjMjI2OWQ4MA","altText":"1440_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTWk4eE5UQTNPVE0wTWpZMk9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDBiYWY0NDdjMGIzODU3YzhhYmI3YTE2NmNmMzdkNDA4ZjY1ZTZlNDllOGMwM2RlOTEyMjU1Mzg0N2I2YmM3Yw","altText":"1280_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyWWk4eE5UQTNPVE0wTWpnd01Ea3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDIzNTA1ZTQ2ODYxNGY1ZWVjMzNlMDUxOThjODQzNmZlZTY0MDZjMjBlMDEyOGM4MWUyODE3NzQ4OWU5NGY4NA","altText":"1024_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmcyTnk4eE5UQTNPVE0wTWprNU56VXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalkwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOThhMDUyNGI5Yzg2ZWI2YTdjNjgyZDFkZTY0NjMxMWFlN2U3YmQ0ZTY0ZGUxNzFhYjkwMTcxNTQ5ZTJkNjQ3","altText":"768_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd4T1M4eE5UQTNPVE0wTXpFNU5ERTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalkwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyM2ZhNzljYzE3ZWZjYjM4MmJiNGU1YjU0Mjg5MmJlYjc5OWI5YTIzMGFkYzU4MGNmNWJjNmEwMGI1MzAzZjg5","altText":"480_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3hOaTh4TlRBM09UTTBNekkxT1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YTA5MjAxNWZhODY0ZDc4ZGQ5ZmI0MDE0MDdkZDc0ODdmNWM0OGJiMzM1ZDQ0NzBmMzM1YjM1ZDkzZTA5YzI","altText":"200_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI0fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZ3dOUzh4TlRBM09UTTBNemN4T0RRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhZTdmZjM3ZmRiZGUyZTRkN2I0MGZhOTM2OTAxOTRkMjdmM2EzYzFlY2JmMmYxOGYxMjgzNmVmYzY3YTljN2U","altText":"120_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE5pOHhOVEEzT1RNME1qQTBOekkyTWd8ZDhkYzYyMDdiMTY2NGM2NzU1MWI4MDE2MzdlZDljZDMwMDk0OGQ3Njk4YmI0NjA1NTI0YzY5MzNiNzA2ZDk3OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcxTVM4eE5UQTJNVFEwTnpRd09UWTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhNTU5MmY2OTE4YmEzNmU1YzE1NjM0NDYwNmVlZDYxNTlhMGIyODc0ZTZjYjYxMTZmMzlkNDI2YzY1MWIyMA","altText":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmcxT0M4eE5UQTJNVFEwTnpZd05qTXdNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzRhZDU1YjM3YjkzZWMwMWE1ZTkwMGU2NGI1MTVlZWRiOTc3YTI2NDBmMTNjY2U4YzBhNjJiYTJmN2I5ZGNjNg","altText":"1440_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcxWmk4eE5UQTJNVFEwTnpnd01qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWMwNzdjMThlNTJkZWRjZmM3Yzc0NmI1ZTI5YTE3OTgwOTNjMjNlNDA1MTZlYjdhMTdiMWVlMGE3MjcyOTU2Zg","altText":"1280_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxWmk4eE5UQTJNVFEwTnpnMk9EUTBOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l5TXpFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODIxNDhhMDNmNDFmNWE5MmI3OGFhMjEwNDI1YTc1MGVjMTk1YzA4YmEyNDA1YzU0YmYzYTRhOTBjZmM1ODY5NQ","altText":"1024_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmhpTVM4eE5UQTJNVFEwT0RFek1EVTVNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakl6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxMDM5YjdlNTQyOGRlNjk2OWQ2NmU5N2UxY2JjODMwZWFkY2Q2MDY5N2I4ODMwM2I0OTU0YTBiZDlhMzE0YTBm","altText":"768_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhpT0M4eE5UQTJNVFEwT0RNMU9UazJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaakl6TVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkZGM4NDNhZjUzMzI5OTUzNDIyNGMwMzIwNzQwZWQ0ODdjODlmMDRiNjNlMGEzNDA5Y2FhMzU3OGM0NjJjYTY2","altText":"480_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFeEwyaGlaaTh4TlRBMk1UUTBPRFU0T1RNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1YTY1YmQxNGM5YWUzZDNjMGVlZmY4ODU2ZGZlYzI1YzQ4Njk2OGIzZWIzNTdhMzc0YTFlYTVlZGRjZGQzOTg","altText":"200_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f231000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyaGxPQzh4TlRBMk1UUTBPVEEwT0RBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqSXpNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdlMTY2MmM3MTY5YTQ5ZTBmNGM5YjFjZjcxN2ZiNDdjMWQ5MjI2YTZmZTAxZmFjMWVjYzdhNWQ3ZjQwZGE1OTE","altText":"120_0200000e0000f231000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDczNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnd1pDOHhOVEEyTVRRME5qY3lNVFUyTmd8ZThmYzZiNDI4YjBlZjg3MGUxNjFkMGVjNzM1NjFmZmQ0MjEyNzFhMDA3NTBlYWEzY2I5NDQ2OTFiODI1MzIxMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f231000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3hOaTh4TlRBM09UTTBNekkxT1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YTA5MjAxNWZhODY0ZDc4ZGQ5ZmI0MDE0MDdkZDc0ODdmNWM0OGJiMzM1ZDQ0NzBmMzM1YjM1ZDkzZTA5YzI","altText":"200_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3hOaTh4TlRBM09UTTBNekkxT1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YTA5MjAxNWZhODY0ZDc4ZGQ5ZmI0MDE0MDdkZDc0ODdmNWM0OGJiMzM1ZDQ0NzBmMzM1YjM1ZDkzZTA5YzI","altText":"200_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczT1M4eE5UQTNPVE0wTWpRd056Y3hNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjAwOTYyMDU0ZjI1NzQyN2MxYzg1ODRmYWEzMWFlMjA3MjJiMDcxMjZkN2YxZmRiMTE4YWZlOTJlOTgwZDE0OA","altText":"2000_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmczTWk4eE5UQTNPVE0wTWpZd05ETXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODg0ZTg1MzM2YjFjYTM4MGJmYThhMDgzMDdlN2ZiZWMyYzlkOTlmYTJjMzY3MWU5NWRjOGJkODdjMjI2OWQ4MA","altText":"1440_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmczTWk4eE5UQTNPVE0wTWpZMk9UZzFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDBiYWY0NDdjMGIzODU3YzhhYmI3YTE2NmNmMzdkNDA4ZjY1ZTZlNDllOGMwM2RlOTEyMjU1Mzg0N2I2YmM3Yw","altText":"1280_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmcyWWk4eE5UQTNPVE0wTWpnd01Ea3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyTkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDIzNTA1ZTQ2ODYxNGY1ZWVjMzNlMDUxOThjODQzNmZlZTY0MDZjMjBlMDEyOGM4MWUyODE3NzQ4OWU5NGY4NA","altText":"1024_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODE4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmcyTnk4eE5UQTNPVE0wTWprNU56VXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalkwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzOThhMDUyNGI5Yzg2ZWI2YTdjNjgyZDFkZTY0NjMxMWFlN2U3YmQ0ZTY0ZGUxNzFhYjkwMTcxNTQ5ZTJkNjQ3","altText":"768_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd4T1M4eE5UQTNPVE0wTXpFNU5ERTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalkwTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyM2ZhNzljYzE3ZWZjYjM4MmJiNGU1YjU0Mjg5MmJlYjc5OWI5YTIzMGFkYzU4MGNmNWJjNmEwMGI1MzAzZjg5","altText":"480_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxfGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZ3hOaTh4TlRBM09UTTBNekkxT1RZM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2YTA5MjAxNWZhODY0ZDc4ZGQ5ZmI0MDE0MDdkZDc0ODdmNWM0OGJiMzM1ZDQ0NzBmMzM1YjM1ZDkzZTA5YzI","altText":"200_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026642000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI0fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZ3dOUzh4TlRBM09UTTBNemN4T0RRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWTBNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNhZTdmZjM3ZmRiZGUyZTRkN2I0MGZhOTM2OTAxOTRkMjdmM2EzYzFlY2JmMmYxOGYxMjgzNmVmYzY3YTljN2U","altText":"120_0200000d00026642000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026642000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE5pOHhOVEEzT1RNME1qQTBOekkyTWd8ZDhkYzYyMDdiMTY2NGM2NzU1MWI4MDE2MzdlZDljZDMwMDk0OGQ3Njk4YmI0NjA1NTI0YzY5MzNiNzA2ZDk3OA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 1.7 mm<br/>L<sub>2</sub> = L – 1.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026642000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-608/018-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-608_018-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-608/018-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918267052","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 8-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111675","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}