[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"731-642/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; clamping collar; 2,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-642_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 731, orange</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 731-642/019-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (103,7 x 14,3 x 27,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNE5DOHhOVEEyTWpZME56SXhNREF4TkF8MjZmNTk1ZGQxOGI5Zjk4OWRiYWQ5MmY1MGU5Y2FkOWYxNWQ1NjIzOWU3MmI4MGQyYzc5NjY1NWRmMjc1YjRiNA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tmk4eE5UQTJNalkwTnpjMk56QTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzIwNDc4NzcyM2ExZjA1YTNmMzFjOWQzYzZkY2NmODQ2ZGE5MWUyNWQzMjFjMzc2ZDQ3ZjQzMzM3NWRkNzUyYw","altText":"1440_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1T1M4eE5UQTJNalkwTnpnNU9ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE3NmRmOWFjMWY0NzNkNDkwOTliYmVkMTU3MmUzYTczNmQyNTVmYmM4YmUwYjA4ZmU1YTY1ZGU5N2NiMjhkOA","altText":"1280_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTnk4eE5UQTJNalkwT0RBeU9USXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmUzYTlhMjM2ZTg5ZDNmYTQ2NWMzMGEwY2JkMTFjYWUwYTEwYjVkYWQ1YzIxZTBmMzUwOTYxYTAyNzVkNDYyMA","altText":"1024_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhsWlM4eE5UQTJNalkwT0RJeU5UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak0wWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlY2ZjMzQ3OGI0MjVhNjI5YzQ0YmM4MTFlZmVlOGQwNmE0MTY5MTVkNDFhMDY0MzRjNTdhYzFjOTZhMTA3Nzk3","altText":"768_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhtT0M4eE5UQTJNalkwT0RVMU16VXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak0wWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMWExNzNkNzc2ODJkZDYxNzNjMTMzNWVjMTZhYTQ2ODYxOTk0ODI0ZmYwODgzMDhmOWU2MWYxZGYzMWM4NGYy","altText":"480_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGhOQzh4TlRBMk1qWTBPVE16T1Rrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjYTI3NjMyZDNhODlmNjY5MmFkMzhmNTExYzhhODI1M2Y3Yzg5OTNlMTkyODdkOTgxOTVkNTBjYjA5NDhiODg","altText":"120_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tmk4eE5UQTJNalkwTnpjMk56QTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzIwNDc4NzcyM2ExZjA1YTNmMzFjOWQzYzZkY2NmODQ2ZGE5MWUyNWQzMjFjMzc2ZDQ3ZjQzMzM3NWRkNzUyYw","altText":"1440_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1T1M4eE5UQTJNalkwTnpnNU9ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE3NmRmOWFjMWY0NzNkNDkwOTliYmVkMTU3MmUzYTczNmQyNTVmYmM4YmUwYjA4ZmU1YTY1ZGU5N2NiMjhkOA","altText":"1280_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTnk4eE5UQTJNalkwT0RBeU9USXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmUzYTlhMjM2ZTg5ZDNmYTQ2NWMzMGEwY2JkMTFjYWUwYTEwYjVkYWQ1YzIxZTBmMzUwOTYxYTAyNzVkNDYyMA","altText":"1024_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhsWlM4eE5UQTJNalkwT0RJeU5UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak0wWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlY2ZjMzQ3OGI0MjVhNjI5YzQ0YmM4MTFlZmVlOGQwNmE0MTY5MTVkNDFhMDY0MzRjNTdhYzFjOTZhMTA3Nzk3","altText":"768_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhtT0M4eE5UQTJNalkwT0RVMU16VXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak0wWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMWExNzNkNzc2ODJkZDYxNzNjMTMzNWVjMTZhYTQ2ODYxOTk0ODI0ZmYwODgzMDhmOWU2MWYxZGYzMWM4NGYy","altText":"480_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGhOQzh4TlRBMk1qWTBPVE16T1Rrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjYTI3NjMyZDNhODlmNjY5MmFkMzhmNTExYzhhODI1M2Y3Yzg5OTNlMTkyODdkOTgxOTVkNTBjYjA5NDhiODg","altText":"120_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNE5DOHhOVEEyTWpZME56SXhNREF4TkF8MjZmNTk1ZGQxOGI5Zjk4OWRiYWQ5MmY1MGU5Y2FkOWYxNWQ1NjIzOWU3MmI4MGQyYzc5NjY1NWRmMjc1YjRiNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzVNaTh4TlRBMk5UZzJNelUxTXpBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1OTNhOTczM2IwNGE4YzBhOTY1NDg1ZDcwYTUxNjVhZWM1N2U3ZWNhM2M3MGExNjM5MDUwMjlkODRjZTdmM2I","altText":"200_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzVNaTh4TlRBMk5UZzJNelUxTXpBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1OTNhOTczM2IwNGE4YzBhOTY1NDg1ZDcwYTUxNjVhZWM1N2U3ZWNhM2M3MGExNjM5MDUwMjlkODRjZTdmM2I","altText":"200_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5TkM4eE5UQTJOVGcyTWpRek9EazBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmIzNzkwOWY4NmVjOTlmZDI1YjEzZWUyNThmOTYzY2Q4YzQ2Yjk3NWUwYjZiOTZjYjkzNTc0MjhkMzI3NGFiNA","altText":"1440_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd5WWk4eE5UQTJOVGcyTWpZMk9ETXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY4YTExMDI2OWM2MDM2MWJkYTIwZjk5MTE2NTk2OTQ1ZTU0NzQ4ZTFkMGFmYWM0M2YyMjFjMmQ3NjkwNTFjZQ","altText":"1280_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6TXk4eE5UQTJOVGcyTWpnNU56WTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTM1Y2UxYjRhMzU4NzIwNTM1OGQ4ODQxYWNmMzdiZDVjZGU4OTFlMjY5MThmNDY4YmM5YjNmNGEzZjhlNDYyMw","altText":"1024_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmc0TkM4eE5UQTJOVGcyTXpFeU56QTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakF4TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkOGM1NmI0YmM3N2M0M2RkZWE1NmE5ZDgzMjgxZDNmZmU0NjhhYmIzNDQzNzQwNDYwYTg1ZGIxY2U3ZjM4YWMy","altText":"768_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmc0T0M4eE5UQTJOVGcyTXpJNU1Ea3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakF4TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTc1YzU3ODQzMmRhZDk3ODdlOGU5MTBlYjk1MTYxNzYyZTM0Yzk5MzFkNGY4OTA3MjVmYmQzZDEyYzg2ZDNk","altText":"480_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzVNaTh4TlRBMk5UZzJNelUxTXpBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1OTNhOTczM2IwNGE4YzBhOTY1NDg1ZDcwYTUxNjVhZWM1N2U3ZWNhM2M3MGExNjM5MDUwMjlkODRjZTdmM2I","altText":"200_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaG1NUzh4TlRBMk5UZzJOREkwTVRFNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5NmU1ZTczN2RlN2VkN2Q3ZmVhYzQwYWEwMjUwMWYwNzYxZDhmODAwZjZmZTM3NDI0ZjBmY2MxMDI5YjQwOGQ","altText":"120_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnME1TOHhOVEEyTlRnMk1UVTROamszTkF8MDQyMmUxNmJhYjQzYzBmZmIwMTQ3ODM2ZTBjYjMxZTM0ZDY3ZjZhYzg3ZGVkMTM3MjdjNGFhNjkzNDFlNmU1MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmc1TlM4eE5UQTJNalkwTnpjd01UVXpOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTVhYjkyZjE5ZTAzZDUzOWQwZWEyZDMzZTg4MjZhYzhmOTg0ZjRlNmFjOWZiMWE3NWZlZGM0Nzg3OWNjMjNjNQ","altText":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tmk4eE5UQTJNalkwTnpjMk56QTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzIwNDc4NzcyM2ExZjA1YTNmMzFjOWQzYzZkY2NmODQ2ZGE5MWUyNWQzMjFjMzc2ZDQ3ZjQzMzM3NWRkNzUyYw","altText":"1440_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1T1M4eE5UQTJNalkwTnpnNU9ERTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDE3NmRmOWFjMWY0NzNkNDkwOTliYmVkMTU3MmUzYTczNmQyNTVmYmM4YmUwYjA4ZmU1YTY1ZGU5N2NiMjhkOA","altText":"1280_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzAxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsTnk4eE5UQTJNalkwT0RBeU9USXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNR1l6TkdJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmUzYTlhMjM2ZTg5ZDNmYTQ2NWMzMGEwY2JkMTFjYWUwYTEwYjVkYWQ1YzIxZTBmMzUwOTYxYTAyNzVkNDYyMA","altText":"1024_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTY3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmhsWlM4eE5UQTJNalkwT0RJeU5UZ3lNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak0wWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlY2ZjMzQ3OGI0MjVhNjI5YzQ0YmM4MTFlZmVlOGQwNmE0MTY5MTVkNDFhMDY0MzRjNTdhYzFjOTZhMTA3Nzk3","altText":"768_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhtT0M4eE5UQTJNalkwT0RVMU16VXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXdaak0wWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMWExNzNkNzc2ODJkZDYxNzNjMTMzNWVjMTZhYTQ2ODYxOTk0ODI0ZmYwODgzMDhmOWU2MWYxZGYzMWM4NGYy","altText":"480_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaG1aaTh4TlRBMk1qWTBPRGMxTURFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2YmM0YjY0ZDVmNjlkMWJmMGYxZmU5MDk5MTVjZjA1MjU2MWYyNzUwNjNiMmY3ZTM3NDA2NjdmOTRiMDJlODY","altText":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e0000f34b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGhOQzh4TlRBMk1qWTBPVE16T1Rrek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pqTTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDRjYTI3NjMyZDNhODlmNjY5MmFkMzhmNTExYzhhODI1M2Y3Yzg5OTNlMTkyODdkOTgxOTVkNTBjYjA5NDhiODg","altText":"120_0200000e0000f34b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnNE5DOHhOVEEyTWpZME56SXhNREF4TkF8MjZmNTk1ZGQxOGI5Zjk4OWRiYWQ5MmY1MGU5Y2FkOWYxNWQ1NjIzOWU3MmI4MGQyYzc5NjY1NWRmMjc1YjRiNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e0000f34b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5TWk4eE5UQTJPRGN5TXpNeE5EY3hPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjVlNjhjZTBhY2M0ZGE0OTI2YWI2NTc3ZTVjZjAzYTExMjNjZWY5M2YzNDRmNzgwMmU4YmVkOWJhYWM4OTVjNQ","altText":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmd4Wmk4eE5UQTJPRGN5TXpRME5UYzVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjAwNDIxZWNiYTI2MTNjYTljZjdkNzFkYjdiMGE4OTdjYjhjYTNmZTQ2ZTc0NDM1NDg1ZDEwMTI0ZWMxOWNkZA","altText":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd4T0M4eE5UQTJPRGN5TXpZd09UWXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZmFjNzMzOTQ5NzVhNTQyODA0YTBkMjA4ZDI2NGRlNGQ3OGVjZDMwMzRkYzEzOTMyZTFkN2MwZDAwMzM0ZQ","altText":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmd4Tnk4eE5UQTJPRGN5TXpZM05URTJOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptTkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OGJkY2Q3MDBlZWE1NzE2ZDJiNzU3ZjM4YWZhNTM3NWM5YjAxMzcxNzEzMTlhMWEyZmQzMTdkN2Y1ZWMyNjljMw","altText":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmd4TkM4eE5UQTJPRGN5TXpjME1EY3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyNGEzNDE0YTg2M2M2ZTNkNzM5N2Y0N2YyYzg5OGRjMTIzNmQ1Zjc3YmYzZmYyZDZiYmYwY2I3ODJhZWJlNzYx","altText":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4TVM4eE5UQTJPRGN5TXpnM01UYzNOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVkwTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3ZTE5ODE2NWMzNzVjZTIzZmIyODk5YjQ3MTUxNThiYThjMDU4NTZiNzRiZWM0MzgzODQ0ZWI4MDdmNzBlNzQ1","altText":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTExfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZ3paQzh4TlRBMk9EY3lOREEyT0RNNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGRmNTQxY2RlN2UxZTY2YzY1YzU2NGYyNWExMmZjZWI1ZjcyMTFiMGM1NmJkMjA1N2Q4MGUyMDAzYTk2MGJlM2Q","altText":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ff45000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdSbEwyZzBaQzh4TlRBMk9EY3lORFV5TnpFek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWTBOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDEzOTdiMDg5MGQxZjFiMDNkZTRiZjJhOWI4NDFmZjczZmI0NzE0ZGYxZjNjNDkzZDVkYjQ0MWRkMzBlNzIzNGQ","altText":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnM1lpOHhOVEEyT0RjeU1qZzFOVGsyTmd8M2RjZTA1NmNmYTllNjc4YTZjM2Q5ZDI4NmNhNjU1ZWM3NzA4YjY0OGNkNGUxNGY4YTYyM2QzNmViYTFlZTViMA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ff45000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzVNaTh4TlRBMk5UZzJNelUxTXpBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1OTNhOTczM2IwNGE4YzBhOTY1NDg1ZDcwYTUxNjVhZWM1N2U3ZWNhM2M3MGExNjM5MDUwMjlkODRjZTdmM2I","altText":"200_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzVNaTh4TlRBMk5UZzJNelUxTXpBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1OTNhOTczM2IwNGE4YzBhOTY1NDg1ZDcwYTUxNjVhZWM1N2U3ZWNhM2M3MGExNjM5MDUwMjlkODRjZTdmM2I","altText":"200_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5TVM4eE5UQTJOVGcyTWpNd056ZzNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8M2E1N2UxNDY0OTMxNmU0MzNhNTI2YjNmZTMyMjg3N2ViMDczMmE2YzI2ZThhNDk3MWEwNGE5OTA5NDhjNDI2OQ","altText":"2000_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXlMMmd5TkM4eE5UQTJOVGcyTWpRek9EazBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmIzNzkwOWY4NmVjOTlmZDI1YjEzZWUyNThmOTYzY2Q4YzQ2Yjk3NWUwYjZiOTZjYjkzNTc0MjhkMzI3NGFiNA","altText":"1440_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmhMMmd5WWk4eE5UQTJOVGcyTWpZMk9ETXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY4YTExMDI2OWM2MDM2MWJkYTIwZjk5MTE2NTk2OTQ1ZTU0NzQ4ZTFkMGFmYWM0M2YyMjFjMmQ3NjkwNTFjZQ","altText":"1280_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmd6TXk4eE5UQTJOVGcyTWpnNU56WTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNall3TVRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTM1Y2UxYjRhMzU4NzIwNTM1OGQ4ODQxYWNmMzdiZDVjZGU4OTFlMjY5MThmNDY4YmM5YjNmNGEzZjhlNDYyMw","altText":"1024_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmc0TkM4eE5UQTJOVGcyTXpFeU56QTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakF4TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkOGM1NmI0YmM3N2M0M2RkZWE1NmE5ZDgzMjgxZDNmZmU0NjhhYmIzNDQzNzQwNDYwYTg1ZGIxY2U3ZjM4YWMy","altText":"768_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmc0T0M4eE5UQTJOVGcyTXpJNU1Ea3hNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOakF4TWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhOTc1YzU3ODQzMmRhZDk3ODdlOGU5MTBlYjk1MTYxNzYyZTM0Yzk5MzFkNGY4OTA3MjVmYmQzZDEyYzg2ZDNk","altText":"480_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk5fGltYWdlL2pwZWd8YUROakwyZzVNaTh4TlRBMk5UZzJNelUxTXpBMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1OTNhOTczM2IwNGE4YzBhOTY1NDg1ZDcwYTUxNjVhZWM1N2U3ZWNhM2M3MGExNjM5MDUwMjlkODRjZTdmM2I","altText":"200_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026012000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQzfGltYWdlL2pwZWd8YUdGa0wyaG1NUzh4TlRBMk5UZzJOREkwTVRFNE1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qQXhNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM5NmU1ZTczN2RlN2VkN2Q3ZmVhYzQwYWEwMjUwMWYwNzYxZDhmODAwZjZmZTM3NDI0ZjBmY2MxMDI5YjQwOGQ","altText":"120_0200000d00026012000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026012000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnME1TOHhOVEEyTlRnMk1UVTROamszTkF8MDQyMmUxNmJhYjQzYzBmZmIwMTQ3ODM2ZTBjYjMxZTM0ZDY3ZjZhYzg3ZGVkMTM3MjdjNGFhNjkzNDFlNmU1MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 8.2 mm<br/>L<sub>3</sub> = L – 0.2 mm<br/>L<sub>4</sub> = L<sub>3</sub> + 5.8 mm<br/>L<sub>5</sub> = L<sub>3</sub> + 11.8 mm<sub></sub>","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026012000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"731-642/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/731-642_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["731-642/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918268424","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 12-pole; clamping collar; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51111768","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}