[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"732-107/026-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 7-pole; 2,50 mm²; gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/732-107_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 732 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 732-107/026-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (52,4 x 23,9 x 22,75) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJobU5TOHhOVEEyTXpJeU5EUTFNVEV3TWd8YzBiNzI0NTI2YTUyMjhiYjFmNmYwMGE1MjcwZmU1OTU2YjlmYjMzZWU2Nzk5ODk2OGJiZjJkYzUzNGI1ZGMyZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhoWVM4eE5UQTJNekl5TlRFM01UazVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI3Mzk0NjIzY2EzMDcxNDRkOWZjYjg3NDE4ZTBiZDBiYTg4MzIyMDE1YjMyMzI3NDQ3NGEyMmQwNWE0YzE4OA","altText":"1440_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhoTkM4eE5UQTJNekl5TlRNek5UZ3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWI4ODA5YzFlY2Y0MDA4MjJkN2RmZTYzN2NlNmFmNjZiZTQ3NDhmMjkyNmMxNDM4ZDM2OTU0NDQxNmRlM2Q4ZA","altText":"1280_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTVM4eE5UQTJNekl5TlRRd01UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQxZTQyOTUzZWI4Y2I5YTFhZjMyMzZhZmNkMWExYjdmZmU3MjY1MzZmZDM2N2U1OWM4NmNmMmQ4OWRiZWVlZg","altText":"1024_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmc1WkM4eE5UQTJNekl5TlRVek1qUTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbUppTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ODBlYTBkOWE4YzZkNjI0MmJlMDMzNGNlMTMwNzU1ZWQwYTE5MTNkOWM1NjU4ZTc1YzFhYTJkMjQ0MWQzNDAy","altText":"768_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1WVM4eE5UQTJNekl5TlRZMk16VXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbUppTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDQwMzE3YjI3OTJkMGJhNDhkMTYzYzY5NDJiYmJmMzUzYjRhMzBmNDUyZWUzODNhMjhiODIwOTQzY2IwNDlh","altText":"480_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkxfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pOeTh4TlRBMk16SXlOalEwT1RrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzY2Y2ODM1ZjI5YmE1MzE2MzdhZTM5Y2I5YWFlNzc3YzA1ODAyNTU0NmM5OWVlZWI2YjdjNmQxOWNjY2Y2ZGM","altText":"120_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhoWVM4eE5UQTJNekl5TlRFM01UazVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI3Mzk0NjIzY2EzMDcxNDRkOWZjYjg3NDE4ZTBiZDBiYTg4MzIyMDE1YjMyMzI3NDQ3NGEyMmQwNWE0YzE4OA","altText":"1440_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhoTkM4eE5UQTJNekl5TlRNek5UZ3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWI4ODA5YzFlY2Y0MDA4MjJkN2RmZTYzN2NlNmFmNjZiZTQ3NDhmMjkyNmMxNDM4ZDM2OTU0NDQxNmRlM2Q4ZA","altText":"1280_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTVM4eE5UQTJNekl5TlRRd01UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQxZTQyOTUzZWI4Y2I5YTFhZjMyMzZhZmNkMWExYjdmZmU3MjY1MzZmZDM2N2U1OWM4NmNmMmQ4OWRiZWVlZg","altText":"1024_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmc1WkM4eE5UQTJNekl5TlRVek1qUTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbUppTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ODBlYTBkOWE4YzZkNjI0MmJlMDMzNGNlMTMwNzU1ZWQwYTE5MTNkOWM1NjU4ZTc1YzFhYTJkMjQ0MWQzNDAy","altText":"768_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1WVM4eE5UQTJNekl5TlRZMk16VXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbUppTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDQwMzE3YjI3OTJkMGJhNDhkMTYzYzY5NDJiYmJmMzUzYjRhMzBmNDUyZWUzODNhMjhiODIwOTQzY2IwNDlh","altText":"480_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkxfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pOeTh4TlRBMk16SXlOalEwT1RrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzY2Y2ODM1ZjI5YmE1MzE2MzdhZTM5Y2I5YWFlNzc3YzA1ODAyNTU0NmM5OWVlZWI2YjdjNmQxOWNjY2Y2ZGM","altText":"120_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJobU5TOHhOVEEyTXpJeU5EUTFNVEV3TWd8YzBiNzI0NTI2YTUyMjhiYjFmNmYwMGE1MjcwZmU1OTU2YjlmYjMzZWU2Nzk5ODk2OGJiZjJkYzUzNGI1ZGMyZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGhOUzh4TlRBMk56UTNPRFl5TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkYTkzMzI1ZTI4MWVjYzIyNzhmNzM5ODE2NjUxODAwMmNmNmZmYmZhNzg3YmM0ZGNkYTljZTYyMmNkODBmZjM","altText":"200_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGhOUzh4TlRBMk56UTNPRFl5TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkYTkzMzI1ZTI4MWVjYzIyNzhmNzM5ODE2NjUxODAwMmNmNmZmYmZhNzg3YmM0ZGNkYTljZTYyMmNkODBmZjM","altText":"200_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcwTmk4eE5UQTJOelEzTnprNU9UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU5ODE0YjkzMmIyNmMyYTI3Nzg3NWE0YWQyOGExMTk3MzlmZDk5ODU0NWI5YzMyOGJmZTQ4YjI3MjM2YzE0OA","altText":"1440_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc1TkM4eE5UQTJOelEzT0RFek1EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2QyMTE1MzdmOGNhNDkzYTI0YWM4ZDBjMjI4M2M5N2MzYWY2YzlmMzYyOTFjZTdjNDY4NzhiMThkNGYyMGU1Yw","altText":"1280_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmc1TkM4eE5UQTJOelEzT0RFNU5qSTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzc5MmU2MTk4NTA1MWZmOTg0MWY3MGI3MTUzMGY3YWMwNzRiNWMxZTUyMDNkMWYwNGNiMWM5ZTZlOWY5MWZiNA","altText":"1024_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmc1WVM4eE5UQTJOelEzT0RNeU56TXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOamMyTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzdkMGE4ZTY4ZmY3N2VjY2Y2N2NkMzRlZTc3NTlhNzQ0NjkyZGZlZjM3NjIwZThhNDNiMmRmYWYwZWJkODY3","altText":"768_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1Wmk4eE5UQTJOelEzT0RRNU1URTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOamMyTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyNTgxOGMxNTA1MmQ2ZTVlYWY2ZDMzNWQwZDkwMzFiODdlOTY1ODJmNTc4YTJlY2NhZTQzMmIwNjY5NWIwZDM4","altText":"480_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGhOUzh4TlRBMk56UTNPRFl5TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkYTkzMzI1ZTI4MWVjYzIyNzhmNzM5ODE2NjUxODAwMmNmNmZmYmZhNzg3YmM0ZGNkYTljZTYyMmNkODBmZjM","altText":"200_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaG1ZUzh4TlRBMk56UTNPVEF4TlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDllNjIxNjdmZWNmNDU0YWJkZGY3ODQ0OWE1M2UxMDgyZjczZWMxNTI4ZmRjZmYyNmVmNThmYTdhMGYyOTQ2NzM","altText":"120_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnek1TOHhOVEEyTnpRM056TTNOekExTkF8ZjdiMDQ5OTY0NTY2YjlhYzVmYjUyZjk2N2E1ZmIyZjQ3YzdiZDkwNmYwZjIyZjMxODc3ZjNlNGJlMWU4MmFjNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoWlM4eE5UQTJNekl5TlRBM016WTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRmM2M1NjdiZDQ1MWEwMDg0MWRkNmE1M2Y4ODA3N2RmY2E0ZWJjY2IxY2RhYzY0M2EzN2Q1ZTlhMzc4MjBkNw","altText":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhoWVM4eE5UQTJNekl5TlRFM01UazVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjI3Mzk0NjIzY2EzMDcxNDRkOWZjYjg3NDE4ZTBiZDBiYTg4MzIyMDE1YjMyMzI3NDQ3NGEyMmQwNWE0YzE4OA","altText":"1440_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhoTkM4eE5UQTJNekl5TlRNek5UZ3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWI4ODA5YzFlY2Y0MDA4MjJkN2RmZTYzN2NlNmFmNjZiZTQ3NDhmMjkyNmMxNDM4ZDM2OTU0NDQxNmRlM2Q4ZA","altText":"1280_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmhoTVM4eE5UQTJNekl5TlRRd01UTTNOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEppWWpZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODQxZTQyOTUzZWI4Y2I5YTFhZjMyMzZhZmNkMWExYjdmZmU3MjY1MzZmZDM2N2U1OWM4NmNmMmQ4OWRiZWVlZg","altText":"1024_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmc1WkM4eE5UQTJNekl5TlRVek1qUTBOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbUppTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4ODBlYTBkOWE4YzZkNjI0MmJlMDMzNGNlMTMwNzU1ZWQwYTE5MTNkOWM1NjU4ZTc1YzFhYTJkMjQ0MWQzNDAy","altText":"768_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1WVM4eE5UQTJNekl5TlRZMk16VXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbUppTmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjZDQwMzE3YjI3OTJkMGJhNDhkMTYzYzY5NDJiYmJmMzUzYjRhMzBmNDUyZWUzODNhMjhiODIwOTQzY2IwNDlh","altText":"480_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIwfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzVNeTh4TlRBMk16SXlOVGcyTURFeU5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVlMWYyOTNhYWExZDU5NjYxOWVlZWQ1YzE5MjYyYzJjNGU2ZWI4ZTU4MTlkZDk3MjVlZTRkZDRmYmQ4MzBlMjA","altText":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012bb6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkxfGltYWdlL2pwZWd8YURReUwyZ3pOeTh4TlRBMk16SXlOalEwT1RrMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tSmlOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDkzY2Y2ODM1ZjI5YmE1MzE2MzdhZTM5Y2I5YWFlNzc3YzA1ODAyNTU0NmM5OWVlZWI2YjdjNmQxOWNjY2Y2ZGM","altText":"120_0200000e00012bb6000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJobU5TOHhOVEEyTXpJeU5EUTFNVEV3TWd8YzBiNzI0NTI2YTUyMjhiYjFmNmYwMGE1MjcwZmU1OTU2YjlmYjMzZWU2Nzk5ODk2OGJiZjJkYzUzNGI1ZGMyZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00012bb6000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGhOUzh4TlRBMk56UTNPRFl5TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkYTkzMzI1ZTI4MWVjYzIyNzhmNzM5ODE2NjUxODAwMmNmNmZmYmZhNzg3YmM0ZGNkYTljZTYyMmNkODBmZjM","altText":"200_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGhOUzh4TlRBMk56UTNPRFl5TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkYTkzMzI1ZTI4MWVjYzIyNzhmNzM5ODE2NjUxODAwMmNmNmZmYmZhNzg3YmM0ZGNkYTljZTYyMmNkODBmZjM","altText":"200_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTVM4eE5UQTJOelEzTnpnd016QXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U0YmEyZDVkMDc4MTY0NmM5MjVmM2Y2ODUwODllNzhiMTQzZGQ1YzI5ZWVjOTQ5Nzg4ODVkMTFkOGI3NzY0OA","altText":"2000_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmcwTmk4eE5UQTJOelEzTnprNU9UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmU5ODE0YjkzMmIyNmMyYTI3Nzg3NWE0YWQyOGExMTk3MzlmZDk5ODU0NWI5YzMyOGJmZTQ4YjI3MjM2YzE0OA","altText":"1440_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmc1TkM4eE5UQTJOelEzT0RFek1EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2QyMTE1MzdmOGNhNDkzYTI0YWM4ZDBjMjI4M2M5N2MzYWY2YzlmMzYyOTFjZTdjNDY4NzhiMThkNGYyMGU1Yw","altText":"1280_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmc1TkM4eE5UQTJOelEzT0RFNU5qSTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkzTmpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzc5MmU2MTk4NTA1MWZmOTg0MWY3MGI3MTUzMGY3YWMwNzRiNWMxZTUyMDNkMWYwNGNiMWM5ZTZlOWY5MWZiNA","altText":"1024_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmc1WVM4eE5UQTJOelEzT0RNeU56TXlOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOamMyTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNzdkMGE4ZTY4ZmY3N2VjY2Y2N2NkMzRlZTc3NTlhNzQ0NjkyZGZlZjM3NjIwZThhNDNiMmRmYWYwZWJkODY3","altText":"768_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc1Wmk4eE5UQTJOelEzT0RRNU1URTJOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOamMyTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyNTgxOGMxNTA1MmQ2ZTVlYWY2ZDMzNWQwZDkwMzFiODdlOTY1ODJmNTc4YTJlY2NhZTQzMmIwNjY5NWIwZDM4","altText":"480_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODMzfGltYWdlL2pwZWd8YURFekwyaGhOUzh4TlRBMk56UTNPRFl5TWpJek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZkYTkzMzI1ZTI4MWVjYzIyNzhmNzM5ODE2NjUxODAwMmNmNmZmYmZhNzg3YmM0ZGNkYTljZTYyMmNkODBmZjM","altText":"200_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026763000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjczfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyaG1ZUzh4TlRBMk56UTNPVEF4TlRRMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qYzJNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDllNjIxNjdmZWNmNDU0YWJkZGY3ODQ0OWE1M2UxMDgyZjczZWMxNTI4ZmRjZmYyNmVmNThmYTdhMGYyOTQ2NzM","altText":"120_0200000d00026763000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026763000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnek1TOHhOVEEyTnpRM056TTNOekExTkF8ZjdiMDQ5OTY0NTY2YjlhYzVmYjUyZjk2N2E1ZmIyZjQ3YzdiZDkwNmYwZjIyZjMxODc3ZjNlNGJlMWU4MmFjNQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026763000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"732-107/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/732-107_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","732-107/026-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918391801","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.5 mm; 7-pole; 2,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51121392","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}