[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"732-129/026-000","name":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 2,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/732-129_026-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 732 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 732-129/026-000 und ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (68,44 x 23,9 x 22,75) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaE5pOHhOVEEyTXpBMU16TTJPVE0zTkF8ODBhMmM3NTg2NTJmYmY1ZTFhNjRjNWNmZGUxYTdlZjc1YTI0ZmM2ZDhlOGY5NzZlZTk3ZWRiMjU3ZDg3ZmY3Ng","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhtTmk4eE5UQTJNekExTkRFMU5UZ3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjRlZTZkNWU1ZjQ5MDBhNTlhY2I4ZjYxYjgyNmQxMDIyYjIxNzNiZDZiNzA4ZTFmMTljYzRmMTM1NmJhMDAzZQ","altText":"1440_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhtTXk4eE5UQTJNekExTkRJNE5qZzNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGZlMzQ3N2UwZjMyMTdmNTU1NzMxMzU5ZjE3NzY4N2UyMWM1MzliZDFlNzcxMTY4ZWE0MDI4ZjJlNDRhNWFmZg","altText":"1280_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhsT1M4eE5UQTJNekExTkRVME9UQXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVlMTFjZjNhMmRjMjI0YmE0MzM1OTk1N2RmYmVlMDljNTM5YWFmNzVhN2Y0NTY0NTk0NDUzODhmNmU3NmJiMg","altText":"1024_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhsTlM4eE5UQTJNekExTkRZNE1EQTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbU0wTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNDBmZmMyNDQxMTFkOTFjMDIxYTdlZDg2MTU5MjZiYWZmZjk0NzY3MzA3ZTRjODJiNTMzOTQ3N2IxMDFkOWVj","altText":"768_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhrWWk4eE5UQTJNekExTkRrME1qSXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbU0wTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZTk1YmY5Yjk3YTFiOGUxZTcxYzJjYTE3ZTM2Njk3YjVkN2QwZGFlOTM0YjFlYTgxMWE4YzhkYzUxMjRlNzFh","altText":"480_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZzNPQzh4TlRBMk16QTFOVGN5T0RZM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0M2QyZjUwNWNlMjhlMzI0YTJkZTIwZjVhNGE1NzVlZTQ1NDZmZjY1ZmNjZjE4Nzk2OGJhNDRmYWI0NzVkZDI","altText":"120_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhtTmk4eE5UQTJNekExTkRFMU5UZ3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjRlZTZkNWU1ZjQ5MDBhNTlhY2I4ZjYxYjgyNmQxMDIyYjIxNzNiZDZiNzA4ZTFmMTljYzRmMTM1NmJhMDAzZQ","altText":"1440_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhtTXk4eE5UQTJNekExTkRJNE5qZzNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGZlMzQ3N2UwZjMyMTdmNTU1NzMxMzU5ZjE3NzY4N2UyMWM1MzliZDFlNzcxMTY4ZWE0MDI4ZjJlNDRhNWFmZg","altText":"1280_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhsT1M4eE5UQTJNekExTkRVME9UQXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVlMTFjZjNhMmRjMjI0YmE0MzM1OTk1N2RmYmVlMDljNTM5YWFmNzVhN2Y0NTY0NTk0NDUzODhmNmU3NmJiMg","altText":"1024_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhsTlM4eE5UQTJNekExTkRZNE1EQTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbU0wTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNDBmZmMyNDQxMTFkOTFjMDIxYTdlZDg2MTU5MjZiYWZmZjk0NzY3MzA3ZTRjODJiNTMzOTQ3N2IxMDFkOWVj","altText":"768_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhrWWk4eE5UQTJNekExTkRrME1qSXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbU0wTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZTk1YmY5Yjk3YTFiOGUxZTcxYzJjYTE3ZTM2Njk3YjVkN2QwZGFlOTM0YjFlYTgxMWE4YzhkYzUxMjRlNzFh","altText":"480_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZzNPQzh4TlRBMk16QTFOVGN5T0RZM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0M2QyZjUwNWNlMjhlMzI0YTJkZTIwZjVhNGE1NzVlZTQ1NDZmZjY1ZmNjZjE4Nzk2OGJhNDRmYWI0NzVkZDI","altText":"120_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaE5pOHhOVEEyTXpBMU16TTJPVE0zTkF8ODBhMmM3NTg2NTJmYmY1ZTFhNjRjNWNmZGUxYTdlZjc1YTI0ZmM2ZDhlOGY5NzZlZTk3ZWRiMjU3ZDg3ZmY3Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3lOaTh4TlRBMk9ERTRPRE14TVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3Zjk2NmNkM2M3YjZhZTczYmI3ZWIzYmQ4N2M0MWZlYTEyYTFjODUyNWJkZWI5OGU5NmFlNTkzMzE5ZWE4ZWY","altText":"200_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3lOaTh4TlRBMk9ERTRPRE14TVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3Zjk2NmNkM2M3YjZhZTczYmI3ZWIzYmQ4N2M0MWZlYTEyYTFjODUyNWJkZWI5OGU5NmFlNTkzMzE5ZWE4ZWY","altText":"200_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmc1TXk4eE5UQTJPREU0TnpJMk16QXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUyZTk0Y2E5N2EyODNmZTkyYTllNzMwYWIxNjRlYTBhOGU3Y2RmNTQwZTM4ZjkxMzM2M2RiYTg3YmU1NDViOQ","altText":"1440_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0Wmk4eE5UQTJPREU0TnpNNU5EQTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODE0ZWM3ODI3ZmFmZGRiODI0YWI5MDk4MGUwMzlhZDBiY2IwN2QzYWY2ZTMwMDA4MjQ2YjdhM2U1MjZhZGJlZg","altText":"1280_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmc0TlM4eE5UQTJPREU0TnpZMU5qSXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmZmMjc1YzNmZmVkNDQwZTU5OTMzYTljMzI2NGM4NWVhN2Q5ZTVlNGE5ZmU0ZDliYmJlNzNkM2EyOWJkNDdlZA","altText":"1024_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmczWWk4eE5UQTJPREU0TnpreE9ETTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalprTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyM2Q4YTY3YjYwMmRkNGQxMGIzZjk1NDY3ODc4N2E3MzgyZDQ4ODQzMmNkZmJmNzBkOThiOGRlOTIzZjAxOTNm","altText":"768_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd6TUM4eE5UQTJPREU0T0RBNE1qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalprTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1Nzg4M2IxYzQ5NDNkZGI5YmRhZmU3OWU2N2Q5ZWVlMzUxYTJhMDhiZjlkYzY2NGI4MzFiZjZlMTc2NmYyMDgy","altText":"480_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3lOaTh4TlRBMk9ERTRPRE14TVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3Zjk2NmNkM2M3YjZhZTczYmI3ZWIzYmQ4N2M0MWZlYTEyYTFjODUyNWJkZWI5OGU5NmFlNTkzMzE5ZWE4ZWY","altText":"200_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZ3hNUzh4TlRBMk9ERTRPRGt6TkRFM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4NjMxMTQ3NmMxODJiMDcwMjQxZDhmN2JhYWNhNmU1NTUzNjI1ODEwNDI0ZTEzZjFjOGMxZTllMTk0ZDg4Yzk","altText":"120_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJobU1pOHhOVEEyT0RFNE5qVTBNakV4TUF8ZWE4ZTM4N2E0ODI2ZTU4NTdiNGMxMTdhNzAyZTEwZDljZTUwMjA1MGVhYjAwNGU4OGI1YWZmMGVlNTM5MmQ2ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhpTnk4eE5UQTJNekExTXpnNU16WTJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGQ1Nzk2NzNiYjliNjQ2ZWY3NTk5MzM4N2NlOTI5YmU2YzA0NmUyYWQwYWJhNmRmZmM4OTFhNmEzNTYxOWU5ZA","altText":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhtTmk4eE5UQTJNekExTkRFMU5UZ3dOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjRlZTZkNWU1ZjQ5MDBhNTlhY2I4ZjYxYjgyNmQxMDIyYjIxNzNiZDZiNzA4ZTFmMTljYzRmMTM1NmJhMDAzZQ","altText":"1440_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhtTXk4eE5UQTJNekExTkRJNE5qZzNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGZlMzQ3N2UwZjMyMTdmNTU1NzMxMzU5ZjE3NzY4N2UyMWM1MzliZDFlNzcxMTY4ZWE0MDI4ZjJlNDRhNWFmZg","altText":"1280_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTAwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhsT1M4eE5UQTJNekExTkRVME9UQXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbE1EQXdNVEpqTkRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWVlMTFjZjNhMmRjMjI0YmE0MzM1OTk1N2RmYmVlMDljNTM5YWFmNzVhN2Y0NTY0NTk0NDUzODhmNmU3NmJiMg","altText":"1024_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhsTlM4eE5UQTJNekExTkRZNE1EQTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbU0wTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhNDBmZmMyNDQxMTFkOTFjMDIxYTdlZDg2MTU5MjZiYWZmZjk0NzY3MzA3ZTRjODJiNTMzOTQ3N2IxMDFkOWVj","altText":"768_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhrWWk4eE5UQTJNekExTkRrME1qSXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdVd01EQXhNbU0wTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiZTk1YmY5Yjk3YTFiOGUxZTcxYzJjYTE3ZTM2Njk3YjVkN2QwZGFlOTM0YjFlYTgxMWE4YzhkYzUxMjRlNzFh","altText":"480_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZzVNQzh4TlRBMk16QTFOVEEzTXpNeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIzNzdhMGVkZWVlZDAwMjdkNDA3ODkxMTg5MDg5OTQwNTNiZWM3NzQzZjAzNDVkOTYwMDc2OTA3Y2NjNjdiYjY","altText":"200_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000e00012c43000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZzNPQzh4TlRBMk16QTFOVGN5T0RZM01DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE1tTTBNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0M2QyZjUwNWNlMjhlMzI0YTJkZTIwZjVhNGE1NzVlZTQ1NDZmZjY1ZmNjZjE4Nzk2OGJhNDRmYWI0NzVkZDI","altText":"120_0200000e00012c43000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjEyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaE5pOHhOVEEyTXpBMU16TTJPVE0zTkF8ODBhMmM3NTg2NTJmYmY1ZTFhNjRjNWNmZGUxYTdlZjc1YTI0ZmM2ZDhlOGY5NzZlZTk3ZWRiMjU3ZDg3ZmY3Ng","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000e00012c43000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd3T0M4eE5UQTJOams0TlRFMk9Ea3lOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZmU2ODY4YWNmOGVmYjI4OGY1NmE1MTgwYWViNmZlNWYwOWU2ZGNjOTU2N2RlMzViMTcxY2JhMDlmMzcxNDc3Mw","altText":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd3Wmk4eE5UQTJOams0TlRNMk5UVXpOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWJhOTE0YTZmNzY3MGMyMDI2OWIxMzZmYzcwMDliM2E2ZDBlNGI3NGZjMDE2OTY4MDhhZjFmMDMxMGM2ZWVlYg","altText":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmd4TXk4eE5UQTJOams0TlRRNU5qWXdOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjE2YWFhOWMwNzIxOTM1MGNjNWQ0YTNhY2ZhOGVjODZlYzViNzBmMWU1YjkxMGEyMGFkYjAzYjE2ZDY5MGFlZQ","altText":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd4Tmk4eE5UQTJOams0TlRVNU5Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVV6WWpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NzEzZDVmMjc5OWFkZTk1Mzc1ZTU0ZDE0ZjVlZDI3ODAwZTdhYWQ0ZjE0OWY5ZDM5MmMxM2RjMTdjMzYyN2RkNQ","altText":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTg1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmd4WkM4eE5UQTJOams0TlRjMU9EYzFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjMjEwN2IxY2ZiYmM2YTJlYjdmYzc0ZWY4Y2QzMzg2MDNmZDc5ZjA0YTRkNzNhMTBmMjhiMzM1MDNhMGUxMDE5","altText":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDQ5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5TXk4eE5UQTJOams0TlRreU1qVTVNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVE5pTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xhNDY4ZDJhMDc2MDhhMDhhNmE1ZjZiZmQ0MjBmMmNkOTZkNjZiZmNiMTBlOGQ3OWE3NDNiZWJjMmE4MTdmMWQx","altText":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyZzNNaTh4TlRBMk5qazROakUxTVRrMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY1YjI2NTg0MjkxZmU0ZDA0YjgyOGVlNDc3MDUwN2YzOTA3Y2YzMDU1YmMyODBmNDlkMDM3MTgwYmNiYjkwMDM","altText":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e3b5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVM0wyZzRNeTh4TlRBMk5qazROalkzTmpJMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUTmlOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDM5NmFhNDdhYzJkNzg1NjY3Njk1MDdiMzk0Y2U5MDIwZWIxYTc5Y2FjOGU5YTJlZDFiZjFjZmE1ZGY4MDc3YzE","altText":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM1NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVpDOHhOVEEyTmprNE5ESTROREU1TUF8MmNmOTI3YzFkYzBhN2RhNmE3Y2ZhNzQyYjM5MmE2NWIzOGRmYmE5MzM3ZThlOGFhZWU1Y2U4YjQwYjZlNzBlYQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e3b5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3lOaTh4TlRBMk9ERTRPRE14TVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3Zjk2NmNkM2M3YjZhZTczYmI3ZWIzYmQ4N2M0MWZlYTEyYTFjODUyNWJkZWI5OGU5NmFlNTkzMzE5ZWE4ZWY","altText":"200_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3lOaTh4TlRBMk9ERTRPRE14TVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3Zjk2NmNkM2M3YjZhZTczYmI3ZWIzYmQ4N2M0MWZlYTEyYTFjODUyNWJkZWI5OGU5NmFlNTkzMzE5ZWE4ZWY","altText":"200_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmc1WVM4eE5UQTJPREU0TnpBMk5qTTVPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTU2MTgzYWFkMmEzMjc0M2M5Y2ZjNTI3ODIwNGEyMDU1YjVlY2QzYmU0YTEzNDU5OGE3MDNjY2UwMjljMzNhNw","altText":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmc1TXk4eE5UQTJPREU0TnpJMk16QXdOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGUyZTk0Y2E5N2EyODNmZTkyYTllNzMwYWIxNjRlYTBhOGU3Y2RmNTQwZTM4ZjkxMzM2M2RiYTg3YmU1NDViOQ","altText":"1440_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmc0Wmk4eE5UQTJPREU0TnpNNU5EQTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODE0ZWM3ODI3ZmFmZGRiODI0YWI5MDk4MGUwMzlhZDBiY2IwN2QzYWY2ZTMwMDA4MjQ2YjdhM2U1MjZhZGJlZg","altText":"1280_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTMxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmc0TlM4eE5UQTJPREU0TnpZMU5qSXlNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalkyWkRJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmZmMjc1YzNmZmVkNDQwZTU5OTMzYTljMzI2NGM4NWVhN2Q5ZTVlNGE5ZmU0ZDliYmJlNzNkM2EyOWJkNDdlZA","altText":"1024_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmczWWk4eE5UQTJPREU0TnpreE9ETTJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalprTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wyM2Q4YTY3YjYwMmRkNGQxMGIzZjk1NDY3ODc4N2E3MzgyZDQ4ODQzMmNkZmJmNzBkOThiOGRlOTIzZjAxOTNm","altText":"768_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmd6TUM4eE5UQTJPREU0T0RBNE1qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOalprTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1Nzg4M2IxYzQ5NDNkZGI5YmRhZmU3OWU2N2Q5ZWVlMzUxYTJhMDhiZjlkYzY2NGI4MzFiZjZlMTc2NmYyMDgy","altText":"480_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk3fGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3lOaTh4TlRBMk9ERTRPRE14TVRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE3Zjk2NmNkM2M3YjZhZTczYmI3ZWIzYmQ4N2M0MWZlYTEyYTFjODUyNWJkZWI5OGU5NmFlNTkzMzE5ZWE4ZWY","altText":"200_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000266d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyZ3hNUzh4TlRBMk9ERTRPRGt6TkRFM05DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5qWmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4NjMxMTQ3NmMxODJiMDcwMjQxZDhmN2JhYWNhNmU1NTUzNjI1ODEwNDI0ZTEzZjFjOGMxZTllMTk0ZDg4Yzk","altText":"120_0200000d000266d2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJobU1pOHhOVEEyT0RFNE5qVTBNakV4TUF8ZWE4ZTM4N2E0ODI2ZTU4NTdiNGMxMTdhNzAyZTEwZDljZTUwMjA1MGVhYjAwNGU4OGI1YWZmMGVlNTM5MmQ2ZA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>Total length = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm + 0.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000266d2000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"732-129/026-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector-angled/p/732-129_026-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["732-129/026-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918392778","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector, angled","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector, angled; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 9-pole; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51121478","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}