[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"733-109/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 0,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/733-109_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 733 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 733-109/037-000 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 5 und 6 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (34,3 x 11,8 x 17,1) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 0,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoa1lTOHhOVEEyTkRVNE9ETTROak16TkF8ZmI3NThiZDMxZWIzZGE1MjBmYzhiODBiYmZiNmRlNDIyMjVjOWM0Y2Q3YWZkYjk4Zjg0YmNlZmUzZjgwYzI5OA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhpTmk4eE5UQTJORFU0T1RVd01EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTA2NWUyZGQ3MWRiNjRkNGQyMWRlMGJmNTJmMDYzODQwZDMwZDkxZmUzNDgxNWQ5MTY2NWNiOGRiYTNmYzI2NQ","altText":"1440_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhpTWk4eE5UQTJORFU0T1RZek1UVXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGEyM2E0MDVjYzc5MzY3YzViMDAwYTBiMjEwYWI3ZjE0YzM3MTNmYzNiNmUwZTY5M2E3NTBhZWY2YTNjNDA0Mw","altText":"1280_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhoWWk4eE5UQTJORFU0T1RnMk1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjZjZjc3NTlhZmUyYTEzY2RjNGMxMmQ4ZTQ3YjM4ODk0MzU0YjI2MzNjOTc5NTk3OTY5MGJhODhlYWRmOTA4OQ","altText":"1024_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxTVM4eE5UQTJORFU1TURBNU1ESTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUl3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYWVjNzg2MTFjOGVmZWE1Y2Q5OTg3OWQzMzQwZDZiNjBhYTVkOTY2ODc3YWU2ZjI4YTE0OTEzZWNkOGNkY2Yz","altText":"768_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcxWVM4eE5UQTJORFU1TURNeE9UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUl3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NzFmM2JjMDk2Y2YwNWM2Y2M1MTg2ODY5YTNjODQ0YWZhMjY2YWJjZWMzZjNhNTZiYjUwZWUyMjhkN2VmZGFh","altText":"480_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZeTh4TlRBMk5EVTVNRGczTmpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4MTk0OTMwZDhlNzMyZTVhNDM2M2IzNzdhYjI4ZDQwNGNhNGNlMzhmOGZhODg1YWYxZGJjYjM4OTA4ZDlhYjg","altText":"120_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhpTmk4eE5UQTJORFU0T1RVd01EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTA2NWUyZGQ3MWRiNjRkNGQyMWRlMGJmNTJmMDYzODQwZDMwZDkxZmUzNDgxNWQ5MTY2NWNiOGRiYTNmYzI2NQ","altText":"1440_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhpTWk4eE5UQTJORFU0T1RZek1UVXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGEyM2E0MDVjYzc5MzY3YzViMDAwYTBiMjEwYWI3ZjE0YzM3MTNmYzNiNmUwZTY5M2E3NTBhZWY2YTNjNDA0Mw","altText":"1280_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhoWWk4eE5UQTJORFU0T1RnMk1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjZjZjc3NTlhZmUyYTEzY2RjNGMxMmQ4ZTQ3YjM4ODk0MzU0YjI2MzNjOTc5NTk3OTY5MGJhODhlYWRmOTA4OQ","altText":"1024_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxTVM4eE5UQTJORFU1TURBNU1ESTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUl3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYWVjNzg2MTFjOGVmZWE1Y2Q5OTg3OWQzMzQwZDZiNjBhYTVkOTY2ODc3YWU2ZjI4YTE0OTEzZWNkOGNkY2Yz","altText":"768_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcxWVM4eE5UQTJORFU1TURNeE9UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUl3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NzFmM2JjMDk2Y2YwNWM2Y2M1MTg2ODY5YTNjODQ0YWZhMjY2YWJjZWMzZjNhNTZiYjUwZWUyMjhkN2VmZGFh","altText":"480_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZeTh4TlRBMk5EVTVNRGczTmpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4MTk0OTMwZDhlNzMyZTVhNDM2M2IzNzdhYjI4ZDQwNGNhNGNlMzhmOGZhODg1YWYxZGJjYjM4OTA4ZDlhYjg","altText":"120_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoa1lTOHhOVEEyTkRVNE9ETTROak16TkF8ZmI3NThiZDMxZWIzZGE1MjBmYzhiODBiYmZiNmRlNDIyMjVjOWM0Y2Q3YWZkYjk4Zjg0YmNlZmUzZjgwYzI5OA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhsT0M4eE5UQTNNVEE0TkRnd05qRTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjgxYmM1Y2UxNTc3MzY4NjFmYzQ1ZjY3YzM2ODBlYjg5MTYzNGE2OWYzZmRhMGFlZWFjODA0MmIwMjk4NzEyZg","altText":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhqT1M4eE5UQTNNVEE0TlRBd01qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzhkZmNlMjIyYTkwZGY1ODVjYWQ1ZjNmMjY2MTJjZTkzYjRhMDk3ZDVjYjExNWQ0NDRjOGQ3ZWM0MGY4ZjEzZg","altText":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTkM4eE5UQTNNVEE0TlRFNU9UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWFlNGJlZWQ2NmE1MDNhODUyNDZhYTA1MTM3MTEzYTk0YjNiZGM4NDMzOWFlNzI3YTBmYzVhN2MzOTUzMDIyZA","altText":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpWVM4eE5UQTNNVEE0TlRRMk1UVXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYjY1NjA3YzM4YzdlYWRiY2Q3ZTU5NmViZTg4OTAyYTQzNzZlNWIzYTM5NjcwOGM0OTk5Y2U1Y2MyMzRkMTZk","altText":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhpTmk4eE5UQTNNVEE0TlRVNU1qWXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3NTRmZTdjMmM3OWU4NWQ4OGE5YjE1ZmMyNWNkNGUxMmIyN2UwODQxZTJmMjNiMTg3YmZiNjAzNWUyZGJhMmU5","altText":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzBaUzh4TlRBM01UQTROalV4TURFeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjYTk0MmUxZjRhMmM3YmE1ZTM0YjNkYjhhNTdmNzUwZDA4MWU0Mzc5OGM0YzczYWQ2MzBlNGYxZDdkNGE4NTI","altText":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoa05DOHhOVEEzTVRBNE5ESTBPVEV4T0F8NzgyZDQ5NGRhYjc1YjEwOTQyZmYxNWY3ZjU2ZmY0NDVhZGU5M2QzMjRhYTU1MjAxZjRmNWNhMDc1MGFjYTMyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzFZaTh4TlRBNE1ERXpNakkwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4YjkwYWZmOGMxYzBkMjJjZDRhNzlmODQ5N2QwZjZmM2NiMDdkZmQ4Y2U1NGM4NWE1ZWI5MTJmNzg3ZDU3YzI","altText":"200_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzFZaTh4TlRBNE1ERXpNakkwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4YjkwYWZmOGMxYzBkMjJjZDRhNzlmODQ5N2QwZjZmM2NiMDdkZmQ4Y2U1NGM4NWE1ZWI5MTJmNzg3ZDU3YzI","altText":"200_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd4TVM4eE5UQTRNREV6TVRFMk5qSXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWFlODY0ZjFlNzMyN2JkM2M4MWEzM2VhYzE1M2FjOTdlNmY1NWVmMmMyMTMxOGQ0NmMwOTNlNGZkNzg2NThlNA","altText":"1440_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3WVM4eE5UQTRNREV6TVRNek1EQTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjNmNTcwZDE3MzY1NTZjOGJlMWNiZmFlOWY3MTI5MTcyZTgxNDRkZTM1MGViZDA3MjQwMTRkODE0MTI5MDI3Yg","altText":"1280_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd3TXk4eE5UQTRNREV6TVRVMU9UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGE5YmFhMDhhZDkzNWJiMDJlOTRmY2QyYTM4YWZhNDljMDNkOTVlYmI3MGZmYzRlNjY4MWM3Y2UxYWZhNmU4Zg","altText":"1024_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd3TXk4eE5UQTRNREV6TVRjMU5qQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiYzRjYTE1MGE0Yjc5YmJkMTNiN2ExZjA4MWRmMjIyY2YwNjRjNmFmN2RlNWQ4ZTU0MzkyNWE3ODA5OTcxOThj","altText":"768_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxTkM4eE5UQTRNREV6TWpBeE9ESXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ODMzZWJkNjQzNWJjMTY5N2NmY2I0ZTE3NTQ1NzhkNDEzY2E2YTNlODMzN2QwZWFhMmI2Y2RkOTcyMWI4ZjRi","altText":"480_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzFZaTh4TlRBNE1ERXpNakkwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4YjkwYWZmOGMxYzBkMjJjZDRhNzlmODQ5N2QwZjZmM2NiMDdkZmQ4Y2U1NGM4NWE1ZWI5MTJmNzg3ZDU3YzI","altText":"200_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyZzJZeTh4TlRBNE1ERXpNamN3TmpNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdjMTVmNzk0NTEwZDcwNGY1MzEyYzI5ZjY2YWZlNDBmODc1NTE2YTA3Y2EzZDBhYzhiNTYwNDRiMjZmM2JiZDM","altText":"120_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMlpDOHhOVEE0TURFek1EVTBNelkwTmd8NzRkZGUwMWYzNjA2ZjA2YzU5Yjk2OGM2MTA3ZTA0NDI4MDNlNzc4ZDE3Yjc5NWI2ZmFkYjA1Njg3ZGU0NDY0Mg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhpWkM4eE5UQTJORFU0T1RNd016Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWQzNWY5MjNhZTc0MGU0YmNkNWNlMjc4MDY4ZGZhYTgxZDJhNWZlMmFmNTI1ZTBjZGEyZWFlYzEwNDBlODBjMA","altText":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhpTmk4eE5UQTJORFU0T1RVd01EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTA2NWUyZGQ3MWRiNjRkNGQyMWRlMGJmNTJmMDYzODQwZDMwZDkxZmUzNDgxNWQ5MTY2NWNiOGRiYTNmYzI2NQ","altText":"1440_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmhpTWk4eE5UQTJORFU0T1RZek1UVXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGEyM2E0MDVjYzc5MzY3YzViMDAwYTBiMjEwYWI3ZjE0YzM3MTNmYzNiNmUwZTY5M2E3NTBhZWY2YTNjNDA0Mw","altText":"1280_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTM5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmhoWWk4eE5UQTJORFU0T1RnMk1EZzVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkppTURnd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NjZjZjc3NTlhZmUyYTEzY2RjNGMxMmQ4ZTQ3YjM4ODk0MzU0YjI2MzNjOTc5NTk3OTY5MGJhODhlYWRmOTA4OQ","altText":"1024_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmcxTVM4eE5UQTJORFU1TURBNU1ESTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUl3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwYWVjNzg2MTFjOGVmZWE1Y2Q5OTg3OWQzMzQwZDZiNjBhYTVkOTY2ODc3YWU2ZjI4YTE0OTEzZWNkOGNkY2Yz","altText":"768_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcxWVM4eE5UQTJORFU1TURNeE9UWTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUl3T0RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0NzFmM2JjMDk2Y2YwNWM2Y2M1MTg2ODY5YTNjODQ0YWZhMjY2YWJjZWMzZjNhNTZiYjUwZWUyMjhkN2VmZGFh","altText":"480_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg2fGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzFaUzh4TlRBMk5EVTVNRFExTURjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJjMWJiZTIzZGMwNDhmY2IzNDBjZjk2NDAxZTMzMzhjZTJkMjUyZTA3Y2ZlMzIxYWUyZWNhMjRjMjUzZGU1YTU","altText":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003bb08000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURZNUwyZzJZeTh4TlRBMk5EVTVNRGczTmpjd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltSXdPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4MTk0OTMwZDhlNzMyZTVhNDM2M2IzNzdhYjI4ZDQwNGNhNGNlMzhmOGZhODg1YWYxZGJjYjM4OTA4ZDlhYjg","altText":"120_0200000d0003bb08000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYyNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoa1lTOHhOVEEyTkRVNE9ETTROak16TkF8ZmI3NThiZDMxZWIzZGE1MjBmYzhiODBiYmZiNmRlNDIyMjVjOWM0Y2Q3YWZkYjk4Zjg0YmNlZmUzZjgwYzI5OA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003bb08000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhsT0M4eE5UQTNNVEE0TkRnd05qRTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjgxYmM1Y2UxNTc3MzY4NjFmYzQ1ZjY3YzM2ODBlYjg5MTYzNGE2OWYzZmRhMGFlZWFjODA0MmIwMjk4NzEyZg","altText":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhqT1M4eE5UQTNNVEE0TlRBd01qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzhkZmNlMjIyYTkwZGY1ODVjYWQ1ZjNmMjY2MTJjZTkzYjRhMDk3ZDVjYjExNWQ0NDRjOGQ3ZWM0MGY4ZjEzZg","altText":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTkM4eE5UQTNNVEE0TlRFNU9UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWFlNGJlZWQ2NmE1MDNhODUyNDZhYTA1MTM3MTEzYTk0YjNiZGM4NDMzOWFlNzI3YTBmYzVhN2MzOTUzMDIyZA","altText":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpWVM4eE5UQTNNVEE0TlRRMk1UVXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYjY1NjA3YzM4YzdlYWRiY2Q3ZTU5NmViZTg4OTAyYTQzNzZlNWIzYTM5NjcwOGM0OTk5Y2U1Y2MyMzRkMTZk","altText":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhpTmk4eE5UQTNNVEE0TlRVNU1qWXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3NTRmZTdjMmM3OWU4NWQ4OGE5YjE1ZmMyNWNkNGUxMmIyN2UwODQxZTJmMjNiMTg3YmZiNjAzNWUyZGJhMmU5","altText":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzBaUzh4TlRBM01UQTROalV4TURFeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjYTk0MmUxZjRhMmM3YmE1ZTM0YjNkYjhhNTdmNzUwZDA4MWU0Mzc5OGM0YzczYWQ2MzBlNGYxZDdkNGE4NTI","altText":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoa05DOHhOVEEzTVRBNE5ESTBPVEV4T0F8NzgyZDQ5NGRhYjc1YjEwOTQyZmYxNWY3ZjU2ZmY0NDVhZGU5M2QzMjRhYTU1MjAxZjRmNWNhMDc1MGFjYTMyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzFZaTh4TlRBNE1ERXpNakkwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4YjkwYWZmOGMxYzBkMjJjZDRhNzlmODQ5N2QwZjZmM2NiMDdkZmQ4Y2U1NGM4NWE1ZWI5MTJmNzg3ZDU3YzI","altText":"200_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzFZaTh4TlRBNE1ERXpNakkwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4YjkwYWZmOGMxYzBkMjJjZDRhNzlmODQ5N2QwZjZmM2NiMDdkZmQ4Y2U1NGM4NWE1ZWI5MTJmNzg3ZDU3YzI","altText":"200_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd4TkM4eE5UQTRNREV6TVRBek5URTJOaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ1MWY3OGJlZDIxMTFiMTE4MzNiMGQ2ZjhjZTliYzdjOWMwYWFkYTBmODdhOGNkMTRlYjM5YWU2M2VlNDlhMQ","altText":"2000_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd4TVM4eE5UQTRNREV6TVRFMk5qSXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWFlODY0ZjFlNzMyN2JkM2M4MWEzM2VhYzE1M2FjOTdlNmY1NWVmMmMyMTMxOGQ0NmMwOTNlNGZkNzg2NThlNA","altText":"1440_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmd3WVM4eE5UQTRNREV6TVRNek1EQTNPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjNmNTcwZDE3MzY1NTZjOGJlMWNiZmFlOWY3MTI5MTcyZTgxNDRkZTM1MGViZDA3MjQwMTRkODE0MTI5MDI3Yg","altText":"1280_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTk2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmd3TXk4eE5UQTRNREV6TVRVMU9UUTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE13TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGE5YmFhMDhhZDkzNWJiMDJlOTRmY2QyYTM4YWZhNDljMDNkOTVlYmI3MGZmYzRlNjY4MWM3Y2UxYWZhNmU4Zg","altText":"1024_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd3TXk4eE5UQTRNREV6TVRjMU5qQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiYzRjYTE1MGE0Yjc5YmJkMTNiN2ExZjA4MWRmMjIyY2YwNjRjNmFmN2RlNWQ4ZTU0MzkyNWE3ODA5OTcxOThj","altText":"768_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmcxTkM4eE5UQTRNREV6TWpBeE9ESXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekEzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ODMzZWJkNjQzNWJjMTY5N2NmY2I0ZTE3NTQ1NzhkNDEzY2E2YTNlODMzN2QwZWFhMmI2Y2RkOTcyMWI4ZjRi","altText":"480_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdNNUwyZzFZaTh4TlRBNE1ERXpNakkwTnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ4YjkwYWZmOGMxYzBkMjJjZDRhNzlmODQ5N2QwZjZmM2NiMDdkZmQ4Y2U1NGM4NWE1ZWI5MTJmNzg3ZDU3YzI","altText":"200_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003073000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyZzJZeTh4TlRBNE1ERXpNamN3TmpNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016QTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdjMTVmNzk0NTEwZDcwNGY1MzEyYzI5ZjY2YWZlNDBmODc1NTE2YTA3Y2EzZDBhYzhiNTYwNDRiMjZmM2JiZDM","altText":"120_0200000d00003073000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003073000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnMlpDOHhOVEE0TURFek1EVTBNelkwTmd8NzRkZGUwMWYzNjA2ZjA2YzU5Yjk2OGM2MTA3ZTA0NDI4MDNlNzc4ZDE3Yjc5NWI2ZmFkYjA1Njg3ZGU0NDY0Mg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003073000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20016","name":"MCS MICRO","url":"/c/mcs-micro","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-micro","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"733-109/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/733-109_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["733-109/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454215651","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20016","name":"MCS MICRO","url":"/c/mcs-micro","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-micro","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MICRO","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 0,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51169814","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}