[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"733-112","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/733-112","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 733 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 733-112 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 5 bis 6 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (32,1 x 11,8 x 17,1) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 0,5 mm² geeignet. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMlpDOHhOVEEyTVRNMU9EY3pPVFE0Tmd8MmU3NzYyN2RkOTExOTZkNzcwNTM5MDBjZDY2YzM2NDRlNzhjNjE1M2QzYzI2M2M1MTkwZWIxZjIzNWY5ZGIyNA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTJNVE0xT1RVMU9EWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdmZDEyNGIwZTgwODc2YTcxYWNkZGVmZjQyZjE4Y2MwZWUzNjA3NjMzNDQ4MjljOTM0OGVhNmU1NTZhNjUxNA","altText":"1440_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrTnk4eE5UQTJNVE0xT1RjMU5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU0OTg2NmFiN2M0YWY0YzRkMTFjMWVhOThkZjQ1ZjkzYTkwMjExMjMzMWY0YTRkMGEwNTVkZDhiOGU2OWUyNg","altText":"1280_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrWkM4eE5UQTJNVE0xT1RrMU1Ua3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWYyZmZmNWE0N2Q5M2M0MGI0N2Y1ZjA5Njc1YWYzZWFjYWI0MDcxMjMzMDgyYjEzOTc3MjE4NTUyYTRiOTdjOA","altText":"1024_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd5TlM4eE5UQTJNVE0yTURFME9EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUUzWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZWEwM2U4OTQxMzVhMzhiYWQxYzRjZTViMTA0ZDc2YzVkNmVhNjcyYzJhZjIxNWE2ODhjYzJhZjVkNTEwNmE4","altText":"768_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd4Wmk4eE5UQTJNVE0yTURNME5URXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUUzWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMmQzMGVkNjQyOTAyYWYwYzI3NGE2ZjNlNzNmM2E3Y2E5MDRlNjRkMzZhM2RkMTc0NGRjYmNiZjdhMGQ2YTY1","altText":"480_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBOeTh4TlRBMk1UTTJNVEkyTWpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0ODY4YWUyNzE4MDE5Y2FkY2NmMmZkYzJmNzRlZjA1YmM5YzI1MDRlY2MwMjBlMzJmODAxOTQ3ZmY3NmI3OWU","altText":"120_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTJNVE0xT1RVMU9EWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdmZDEyNGIwZTgwODc2YTcxYWNkZGVmZjQyZjE4Y2MwZWUzNjA3NjMzNDQ4MjljOTM0OGVhNmU1NTZhNjUxNA","altText":"1440_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrTnk4eE5UQTJNVE0xT1RjMU5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU0OTg2NmFiN2M0YWY0YzRkMTFjMWVhOThkZjQ1ZjkzYTkwMjExMjMzMWY0YTRkMGEwNTVkZDhiOGU2OWUyNg","altText":"1280_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrWkM4eE5UQTJNVE0xT1RrMU1Ua3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWYyZmZmNWE0N2Q5M2M0MGI0N2Y1ZjA5Njc1YWYzZWFjYWI0MDcxMjMzMDgyYjEzOTc3MjE4NTUyYTRiOTdjOA","altText":"1024_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd5TlM4eE5UQTJNVE0yTURFME9EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUUzWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZWEwM2U4OTQxMzVhMzhiYWQxYzRjZTViMTA0ZDc2YzVkNmVhNjcyYzJhZjIxNWE2ODhjYzJhZjVkNTEwNmE4","altText":"768_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd4Wmk4eE5UQTJNVE0yTURNME5URXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUUzWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMmQzMGVkNjQyOTAyYWYwYzI3NGE2ZjNlNzNmM2E3Y2E5MDRlNjRkMzZhM2RkMTc0NGRjYmNiZjdhMGQ2YTY1","altText":"480_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBOeTh4TlRBMk1UTTJNVEkyTWpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0ODY4YWUyNzE4MDE5Y2FkY2NmMmZkYzJmNzRlZjA1YmM5YzI1MDRlY2MwMjBlMzJmODAxOTQ3ZmY3NmI3OWU","altText":"120_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMlpDOHhOVEEyTVRNMU9EY3pPVFE0Tmd8MmU3NzYyN2RkOTExOTZkNzcwNTM5MDBjZDY2YzM2NDRlNzhjNjE1M2QzYzI2M2M1MTkwZWIxZjIzNWY5ZGIyNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhsT0M4eE5UQTNNVEE0TkRnd05qRTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjgxYmM1Y2UxNTc3MzY4NjFmYzQ1ZjY3YzM2ODBlYjg5MTYzNGE2OWYzZmRhMGFlZWFjODA0MmIwMjk4NzEyZg","altText":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhqT1M4eE5UQTNNVEE0TlRBd01qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzhkZmNlMjIyYTkwZGY1ODVjYWQ1ZjNmMjY2MTJjZTkzYjRhMDk3ZDVjYjExNWQ0NDRjOGQ3ZWM0MGY4ZjEzZg","altText":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTkM4eE5UQTNNVEE0TlRFNU9UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWFlNGJlZWQ2NmE1MDNhODUyNDZhYTA1MTM3MTEzYTk0YjNiZGM4NDMzOWFlNzI3YTBmYzVhN2MzOTUzMDIyZA","altText":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpWVM4eE5UQTNNVEE0TlRRMk1UVXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYjY1NjA3YzM4YzdlYWRiY2Q3ZTU5NmViZTg4OTAyYTQzNzZlNWIzYTM5NjcwOGM0OTk5Y2U1Y2MyMzRkMTZk","altText":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhpTmk4eE5UQTNNVEE0TlRVNU1qWXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3NTRmZTdjMmM3OWU4NWQ4OGE5YjE1ZmMyNWNkNGUxMmIyN2UwODQxZTJmMjNiMTg3YmZiNjAzNWUyZGJhMmU5","altText":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzBaUzh4TlRBM01UQTROalV4TURFeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjYTk0MmUxZjRhMmM3YmE1ZTM0YjNkYjhhNTdmNzUwZDA4MWU0Mzc5OGM0YzczYWQ2MzBlNGYxZDdkNGE4NTI","altText":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoa05DOHhOVEEzTVRBNE5ESTBPVEV4T0F8NzgyZDQ5NGRhYjc1YjEwOTQyZmYxNWY3ZjU2ZmY0NDVhZGU5M2QzMjRhYTU1MjAxZjRmNWNhMDc1MGFjYTMyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzNOeTh4TlRBM05ESTFORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMDQwOGU0MTM2YTkwNzViOWY5YmFiYWM5Yjc3MTdlMDFhNDIxYTA1M2ExZGU0OTI3MjU3OTgyOWQ3MTU5ZTM","altText":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzNOeTh4TlRBM05ESTFORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMDQwOGU0MTM2YTkwNzViOWY5YmFiYWM5Yjc3MTdlMDFhNDIxYTA1M2ExZGU0OTI3MjU3OTgyOWQ3MTU5ZTM","altText":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd4TUM4eE5UQTNOREkxTXpVM01EQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWUzNjI2Y2I1ZmU3ODExNzM0ZDI3ODhmMmM3NzU5ZWIyNDE1MzE1ODE3MjY1NDAyMzg0Y2NkNTZkNTFhZDEwNg","altText":"1440_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4Tnk4eE5UQTNOREkxTXpjMk5qWTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzFhYTI2MzZiMjlkMTFiZWEzNmQ1Y2QyOGU2MmZmMjZlODA5NDJkYWYwZGIwY2M3YWU0ZjdiODhiYWVlZmQyYw","altText":"1280_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyT0M4eE5UQTNOREkxTkRBeU9EZ3pNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzU2NjFmNjM5NTE4ZTdkZTA2NWFhZTBiNzFkYzY1ZDYwOWI2Yzc4ZWFhMDNjNDNhOTFlODUzYWNhNmQzZTE3OQ","altText":"1024_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcyWXk4eE5UQTNOREkxTkRFMU9Ua3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVpsTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjhjODIwYmI0MjU4N2MyY2VjMzAzZDRkZjYxMjY3OGUxNGQ3OGY3MDBiOTRhYzk4MTA3MTc0NWFlNzI4MWMy","altText":"768_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmczTXk4eE5UQTNOREkxTkRNMU5qVXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVpsTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MTAxZDI3MDAyOTgzNDExMTUyNTViOTgwN2MxYmE0YzgxMjcyNzg1MGM1OWMxMjc2MGU5MzU5MGFmZTMxZGY2","altText":"480_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzNOeTh4TlRBM05ESTFORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMDQwOGU0MTM2YTkwNzViOWY5YmFiYWM5Yjc3MTdlMDFhNDIxYTA1M2ExZGU0OTI3MjU3OTgyOWQ3MTU5ZTM","altText":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzROeTh4TlRBM05ESTFORGswTmpNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJiZjAwMTQwMmVlMDg5OWVkYmQyNDZmMzE4ODg3MDMxZjUyYzZhNjdhMTNjMTlhYmQ3Nzg3YjFlMjMyZGJiMTE","altText":"120_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnd01DOHhOVEEzTkRJMU16QTNPRFUxT0F8MTc0NmZhNTU1YjZmYTczNDkwNDE3M2EzM2ZlOGFjZGYyMzM2Y2Q4YjIxY2EwMWFkYjhjMTMwZDMyMmIxY2JlYg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhqTmk4eE5UQTJNVE0xT1RJNU5qVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDM4MWRmNTAyOTBkNTU5NzBlNDhiMjI2YTFiZDg5OWYxYTZkZjViY2QzMDI1ZWQwMmExODE2ZDcyMTg4YjYwNA","altText":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrTUM4eE5UQTJNVE0xT1RVMU9EWTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTdmZDEyNGIwZTgwODc2YTcxYWNkZGVmZjQyZjE4Y2MwZWUzNjA3NjMzNDQ4MjljOTM0OGVhNmU1NTZhNjUxNA","altText":"1440_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhrTnk4eE5UQTJNVE0xT1RjMU5USTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDU0OTg2NmFiN2M0YWY0YzRkMTFjMWVhOThkZjQ1ZjkzYTkwMjExMjMzMWY0YTRkMGEwNTVkZDhiOGU2OWUyNg","altText":"1280_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhrWkM4eE5UQTJNVE0xT1RrMU1Ua3dNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMkpoTjJJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWYyZmZmNWE0N2Q5M2M0MGI0N2Y1ZjA5Njc1YWYzZWFjYWI0MDcxMjMzMDgyYjEzOTc3MjE4NTUyYTRiOTdjOA","altText":"1024_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd5TlM4eE5UQTJNVE0yTURFME9EVXhNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUUzWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZWEwM2U4OTQxMzVhMzhiYWQxYzRjZTViMTA0ZDc2YzVkNmVhNjcyYzJhZjIxNWE2ODhjYzJhZjVkNTEwNmE4","altText":"768_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTAwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmd4Wmk4eE5UQTJNVE0yTURNME5URXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpZbUUzWWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkMmQzMGVkNjQyOTAyYWYwYzI3NGE2ZjNlNzNmM2E3Y2E5MDRlNjRkMzZhM2RkMTc0NGRjYmNiZjdhMGQ2YTY1","altText":"480_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURRd0wyZ3hOUzh4TlRBMk1UTTJNRFl3TnpJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE5YTVjY2MwOTMwOTI5MWE5NjljOTFhMGYyY2I4Y2NmOTljNTBlOGFhNzlkYzRiZDM5ZmYxNDM3N2M3YjdlOWQ","altText":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ba7b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODI5fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzBOeTh4TlRBMk1UTTJNVEkyTWpZeU1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltRTNZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg0ODY4YWUyNzE4MDE5Y2FkY2NmMmZkYzJmNzRlZjA1YmM5YzI1MDRlY2MwMjBlMzJmODAxOTQ3ZmY3NmI3OWU","altText":"120_0200000d0003ba7b000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjYxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMlpDOHhOVEEyTVRNMU9EY3pPVFE0Tmd8MmU3NzYyN2RkOTExOTZkNzcwNTM5MDBjZDY2YzM2NDRlNzhjNjE1M2QzYzI2M2M1MTkwZWIxZjIzNWY5ZGIyNA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ba7b000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhsTWk4eE5UQTNNVEE0TkRZM05URXdNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTRiYTY2NWMwZjZjNzc4OWI3MjI0Mzk4N2IzNWRhOTY1ODNlYmUxMTI5ZTMyYWJlMDAyNmY3ZjZjNTRhYzY3Mg","altText":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhsT0M4eE5UQTNNVEE0TkRnd05qRTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NjgxYmM1Y2UxNTc3MzY4NjFmYzQ1ZjY3YzM2ODBlYjg5MTYzNGE2OWYzZmRhMGFlZWFjODA0MmIwMjk4NzEyZg","altText":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhqT1M4eE5UQTNNVEE0TlRBd01qYzRNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzhkZmNlMjIyYTkwZGY1ODVjYWQ1ZjNmMjY2MTJjZTkzYjRhMDk3ZDVjYjExNWQ0NDRjOGQ3ZWM0MGY4ZjEzZg","altText":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhqTkM4eE5UQTNNVEE0TlRFNU9UTTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVptWkRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWFlNGJlZWQ2NmE1MDNhODUyNDZhYTA1MTM3MTEzYTk0YjNiZGM4NDMzOWFlNzI3YTBmYzVhN2MzOTUzMDIyZA","altText":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTU1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmhpWVM4eE5UQTNNVEE0TlRRMk1UVXpOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwYjY1NjA3YzM4YzdlYWRiY2Q3ZTU5NmViZTg4OTAyYTQzNzZlNWIzYTM5NjcwOGM0OTk5Y2U1Y2MyMzRkMTZk","altText":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhpTmk4eE5UQTNNVEE0TlRVNU1qWXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlabVprTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3NTRmZTdjMmM3OWU4NWQ4OGE5YjE1ZmMyNWNkNGUxMmIyN2UwODQxZTJmMjNiMTg3YmZiNjAzNWUyZGJhMmU5","altText":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhaQzh4TlRBM01UQTROVGcxTkRjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDg3YTQzYTE2MTgyYzIwNWFiMDNmN2Q5ZWU5YmRhMjdkOWNlZjlhNWI0MGQ3NzUyZWNmOTk5Y2IzYjY0NDFjNWI","altText":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002ffd5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0fGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzBaUzh4TlRBM01UQTROalV4TURFeE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVptWmtOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGJjYTk0MmUxZjRhMmM3YmE1ZTM0YjNkYjhhNTdmNzUwZDA4MWU0Mzc5OGM0YzczYWQ2MzBlNGYxZDdkNGE4NTI","altText":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQxMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoa05DOHhOVEEzTVRBNE5ESTBPVEV4T0F8NzgyZDQ5NGRhYjc1YjEwOTQyZmYxNWY3ZjU2ZmY0NDVhZGU5M2QzMjRhYTU1MjAxZjRmNWNhMDc1MGFjYTMyZg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002ffd5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzNOeTh4TlRBM05ESTFORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMDQwOGU0MTM2YTkwNzViOWY5YmFiYWM5Yjc3MTdlMDFhNDIxYTA1M2ExZGU0OTI3MjU3OTgyOWQ3MTU5ZTM","altText":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzNOeTh4TlRBM05ESTFORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMDQwOGU0MTM2YTkwNzViOWY5YmFiYWM5Yjc3MTdlMDFhNDIxYTA1M2ExZGU0OTI3MjU3OTgyOWQ3MTU5ZTM","altText":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmd3Wmk4eE5UQTNOREkxTXpVd05EVTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmExNWI4NTAwNmMxM2Y4NWI0NDAyZTI3ZWMxZDFjZjBjYjY5ZDc3NjM4YjU2Y2JmYjZjZTYzYjc0MWIzNTg1NA","altText":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd4TUM4eE5UQTNOREkxTXpVM01EQTNPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWUzNjI2Y2I1ZmU3ODExNzM0ZDI3ODhmMmM3NzU5ZWIyNDE1MzE1ODE3MjY1NDAyMzg0Y2NkNTZkNTFhZDEwNg","altText":"1440_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmd4Tnk4eE5UQTNOREkxTXpjMk5qWTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzFhYTI2MzZiMjlkMTFiZWEzNmQ1Y2QyOGU2MmZmMjZlODA5NDJkYWYwZGIwY2M3YWU0ZjdiODhiYWVlZmQyYw","altText":"1280_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcyT0M4eE5UQTNOREkxTkRBeU9EZ3pNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNREptWlRNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzU2NjFmNjM5NTE4ZTdkZTA2NWFhZTBiNzFkYzY1ZDYwOWI2Yzc4ZWFhMDNjNDNhOTFlODUzYWNhNmQzZTE3OQ","altText":"1024_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcyWXk4eE5UQTNOREkxTkRFMU9Ua3dNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVpsTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNjhjODIwYmI0MjU4N2MyY2VjMzAzZDRkZjYxMjY3OGUxNGQ3OGY3MDBiOTRhYzk4MTA3MTc0NWFlNzI4MWMy","altText":"768_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjE0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmczTXk4eE5UQTNOREkxTkRNMU5qVXhNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNbVpsTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MTAxZDI3MDAyOTgzNDExMTUyNTViOTgwN2MxYmE0YzgxMjcyNzg1MGM1OWMxMjc2MGU5MzU5MGFmZTMxZGY2","altText":"480_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAwfGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyZzNOeTh4TlRBM05ESTFORFE0TnpVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxMDQwOGU0MTM2YTkwNzViOWY5YmFiYWM5Yjc3MTdlMDFhNDIxYTA1M2ExZGU0OTI3MjU3OTgyOWQ3MTU5ZTM","altText":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00002fe3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMUwyZzROeTh4TlRBM05ESTFORGswTmpNek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd01tWmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJiZjAwMTQwMmVlMDg5OWVkYmQyNDZmMzE4ODg3MDMxZjUyYzZhNjdhMTNjMTlhYmQ3Nzg3YjFlMjMyZGJiMTE","altText":"120_0200000d00002fe3000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnd01DOHhOVEEzTkRJMU16QTNPRFUxT0F8MTc0NmZhNTU1YjZmYTczNDkwNDE3M2EzM2ZlOGFjZGYyMzM2Y2Q4YjIxY2EwMWFkYjhjMTMwZDMyMmIxY2JlYg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.1 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00002fe3000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20016","name":"MCS MICRO","url":"/c/mcs-micro","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-micro","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"733-112","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/733-112","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["733-112","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918294348","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20016","name":"MCS MICRO","url":"/c/mcs-micro","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-micro","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MICRO","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51113535","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}