{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 733 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 733-204) bietet eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 6 A. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 12,5 x 11,8 x 20,3 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 0,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu), die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "733-204",
"sku" : "733-204",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003bcaf000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBOeTh4TkRZNU1EZzNPVE13Tnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltTmhaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMjY5NjMzZGVjYmQ3ODA4MmY1ZDBiMjMzNzdiODI2ZDUwZjhmNzhiZmQwMTQ1YjdhODBkMTlhMjNhODgwMjg",
"gtin13" : "4044918849548",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/global/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/733-204"
}