[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/global/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 0,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 733 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 733-204/032-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 6 A. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm erforderlich. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 12,5 x 11,8 x 20,3 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 0,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 4 Klemmstellen 4 Potenziale / 4 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "733-204/032-000", "sku" : "733-204/032-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003bcaf000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBOeTh4TkRZNU1EZzNPVE13Tnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltTmhaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMjY5NjMzZGVjYmQ3ODA4MmY1ZDBiMjMzNzdiODI2ZDUwZjhmNzhiZmQwMTQ1YjdhODBkMTlhMjNhODgwMjg", "gtin13" : "4044918849845", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/global/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/733-204_032-000" }
[ { "id": "details", "label":"Data", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MICRO Item no. 733-204/032-000

1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 0,50 mm²; light gray

Item no. 733-204/032-000
1-conductor male connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece
Item no. 733-204/032-000
1-conductor male connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece