[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"733-209/033-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 0,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/733-209_033-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 733 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 733-209/033-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der bewährte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (25 x 11,8 x 20,3) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 0,5 mm² gemacht. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnek5DOHhOVEE1TlRjNE5qYzVPVEV6TkF8MDBmNDUyNTdlOWM4OGVhZmNkNWRjNWMxM2Q5YmJmZThiZTAxZjRkYWUwN2I5NWIwMTI4OWY2YTczNTE1YjBhYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDExNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhOVEE1TlRjNE56Z3hORGswTWk4eE5EUXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fDMxMzg2MTE2MGVlNjE3N2NiNTQzMmQyNGRkMWE4OWQ3ZDk0ZjUxMmEyMGMxNDc4M2QzZDczZTgyNmRkOTZiYmM","altText":"1440_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0Tmk4eE5UQTVOVGM0T0RBM056QTROaTh4TWpnd1h6RTBOVE0wTnpnelgwUkZMbXB3Wnd8ZDBjODIzYTRiNDE0M2ZlZGJhZTEyMmM2NGU5YWQ2ZDIxM2IwZjM3NWUyNzk3ZmRjN2MwMzcxN2E0NThhMTQzZQ","altText":"1280_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmc0WkM4eE5UQTVOVGM0T0RJM016WTVOQzh4TURJMFh6RTBOVE0wTnpnelgwUkZMbXB3Wnd8NmYyYjJmOGFkY2FhN2NlMzc0MTk5OWQ5ODlhYTAxNmEyMDcxMjYyZWY5MjliZTM2ZjZkZjI3NDMxOTM2ODQzOA","altText":"1024_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmc1Tnk4eE5UQTVOVGM0T0RVek5UZ3pPQzgzTmpoZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufDE2YThiMTRhY2NlYzMzN2M1MWYxNWFiMTRlYzljNDNkZjljYWU3MGE0NTc3MTg4MzlmYWExYTEyNmE3NmYwN2E","altText":"768_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc1WlM4eE5UQTVOVGM0T0RjNU56azRNaTgwT0RCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGM5M2QxYzg4YTQwYTNjYTVhYWMxZWU3NmUzNjZmNjI5NmJiOGEyMDNhMzc4MmY3MDMzYThhMmYzYWNjMWI0Y2U","altText":"480_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhtTkM4eE5UQTVOVGM0T1RneE16YzVNQzh4TWpCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGQ4MzNkYjM0ZmMwMmQ1Nzg4NGQzMWJiNWNjMjAxNTJhMWQ0MGQ0OWZjYjJkMjBmMTNkZDY2ZDFjYzM4NzRkMWY","altText":"120_14534783_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDExNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhOVEE1TlRjNE56Z3hORGswTWk4eE5EUXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fDMxMzg2MTE2MGVlNjE3N2NiNTQzMmQyNGRkMWE4OWQ3ZDk0ZjUxMmEyMGMxNDc4M2QzZDczZTgyNmRkOTZiYmM","altText":"1440_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0Tmk4eE5UQTVOVGM0T0RBM056QTROaTh4TWpnd1h6RTBOVE0wTnpnelgwUkZMbXB3Wnd8ZDBjODIzYTRiNDE0M2ZlZGJhZTEyMmM2NGU5YWQ2ZDIxM2IwZjM3NWUyNzk3ZmRjN2MwMzcxN2E0NThhMTQzZQ","altText":"1280_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmc0WkM4eE5UQTVOVGM0T0RJM016WTVOQzh4TURJMFh6RTBOVE0wTnpnelgwUkZMbXB3Wnd8NmYyYjJmOGFkY2FhN2NlMzc0MTk5OWQ5ODlhYTAxNmEyMDcxMjYyZWY5MjliZTM2ZjZkZjI3NDMxOTM2ODQzOA","altText":"1024_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmc1Tnk4eE5UQTVOVGM0T0RVek5UZ3pPQzgzTmpoZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufDE2YThiMTRhY2NlYzMzN2M1MWYxNWFiMTRlYzljNDNkZjljYWU3MGE0NTc3MTg4MzlmYWExYTEyNmE3NmYwN2E","altText":"768_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc1WlM4eE5UQTVOVGM0T0RjNU56azRNaTgwT0RCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGM5M2QxYzg4YTQwYTNjYTVhYWMxZWU3NmUzNjZmNjI5NmJiOGEyMDNhMzc4MmY3MDMzYThhMmYzYWNjMWI0Y2U","altText":"480_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhtTkM4eE5UQTVOVGM0T1RneE16YzVNQzh4TWpCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGQ4MzNkYjM0ZmMwMmQ1Nzg4NGQzMWJiNWNjMjAxNTJhMWQ0MGQ0OWZjYjJkMjBmMTNkZDY2ZDFjYzM4NzRkMWY","altText":"120_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnek5DOHhOVEE1TlRjNE5qYzVPVEV6TkF8MDBmNDUyNTdlOWM4OGVhZmNkNWRjNWMxM2Q5YmJmZThiZTAxZjRkYWUwN2I5NWIwMTI4OWY2YTczNTE1YjBhYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzNOaTh4TlRBM09EWXdOamN3TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNkZGZjNmQzM2M5NjYxOGU0Zjc4YjkwYjQwZDc3OTkwY2NhM2JjZGRjMGI3ZTE1ZTkwZjQzMzcxMjhmODcyYzI","altText":"200_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzNOaTh4TlRBM09EWXdOamN3TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNkZGZjNmQzM2M5NjYxOGU0Zjc4YjkwYjQwZDc3OTkwY2NhM2JjZGRjMGI3ZTE1ZTkwZjQzMzcxMjhmODcyYzI","altText":"200_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0WkM4eE5UQTNPRFl3TmpBME5USXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYyNmM0YzM2NjAxMGU2MGViOGM4ZWIyNmVlZGU4NTI2OWU3OTQ1NTYzZjAwYzBjNjk1ZWY4YzM5NjhjNzQwYw","altText":"1440_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc0WVM4eE5UQTNPRFl3TmpFME16VXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTc1M2YyNGY0ODFiYTUxNGE1N2Y0NzhhMzI0ZmYyNmI2YWIyMTQwZjE0MTc1YTMwN2Q4MDczNzA0ZTFiNTg5Mg","altText":"1280_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmc0Tmk4eE5UQTNPRFl3TmpJM05EVTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmODNlNzlhZmFmNGYwMjg1YjBlNWIzNzZlZmM5OWFjZmE4MzRkZGU5NTg2MzEzNjQ2MTliZjllMWQ4ZjIwMw","altText":"1024_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TUM4eE5UQTNPRFl3TmpRd05UWTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREEyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzYjhhNjAyYTg1YWUzZjk0YThmM2FhNzQ1ZmJmNWNlNGExY2Q1MDBjNzBjNzYyMDYxNzBmNmRkMGNmOGQ4ZjBl","altText":"768_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmczWXk4eE5UQTNPRFl3TmpVek5qY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREEyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3YTZhMThkNmQ2OTVkNTkwZDlhM2E1ZWZkYjdiM2ZlNDk0YmM3Y2Y3MTlmNWVhMmJjNWI5ODgwOGVmY2VhYmYy","altText":"480_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzNOaTh4TlRBM09EWXdOamN3TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNkZGZjNmQzM2M5NjYxOGU0Zjc4YjkwYjQwZDc3OTkwY2NhM2JjZGRjMGI3ZTE1ZTkwZjQzMzcxMjhmODcyYzI","altText":"200_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3haaTh4TlRBM09EWXdOekU1TWpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBhYzI5Y2UwOTkxZmY5NzRjYTI0ZmZiNDRjOTE2MjYxOGYwODlhOWJiNGE3MzAyNmE0YTM4OTk0YjI4ZjY0ZjI","altText":"120_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobE5pOHhOVEEzT0RZd05UVXlNRGt5Tmd8YWQ2NmNmYWZhNDJkOWUxOTkzNzg2NGUxNTViOTVmNGQzOTNhYWYzZmUwOGE5NjY1ZjNiNDYwYmU4ODE4MWMzMw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNE1qTTJOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MGEzNmI0NGZiMjkwYmNmNWZiMDU4NjZkNDVmZTNhODI3OTkxYjE1MDBjZjlkZDJhMmUwZjE4YmI5MWE3M2I","altText":"200_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNE1qTTJOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MGEzNmI0NGZiMjkwYmNmNWZiMDU4NjZkNDVmZTNhODI3OTkxYjE1MDBjZjlkZDJhMmUwZjE4YmI5MWE3M2I","altText":"200_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd6TVM4eE5UQTRNak0yTkRZMk5UZzROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDgxMDM0YzU1ZTA4MWY5YjEwZTZmZWI3NzRhY2FmY2MyMDIyMmQwNGIzMjczODY4ZmZkMTM4MGZiYjg4ZWEyZg","altText":"1440_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd5WVM4eE5UQTRNak0yTkRnMk1qUTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUyOWNlYmQ3N2IyNWQ2N2Y3OTEyN2I5ZjA3ZGUzOTQ3ZWU0MDY3YTY4ODhjZGM4ZmZlMWVmZjRkMmNiZWZjYQ","altText":"1280_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5TXk4eE5UQTRNak0yTlRBMU9URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmE1NWRlNWE1NzY3YTM4MjMxOTQ0ZjY1MDFiYzgxNTViMWI3NWUwNmQwNTYxZTRhNDJjODg5MWFkZDVjZGFlYg","altText":"1024_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd5WVM4eE5UQTRNak0yTlRJeU1qazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekV3TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNDU2ODEwOTNlZDQyMjkzNzVmMWYwYzY4MjQ4YzA2NDU0OGM1MDdiYzIyNGIzNjIyNTQ2ODM3ZGNhYTg3ZDBk","altText":"768_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd5WlM4eE5UQTRNak0yTlRNNE5qYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekV3TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODYzZjgwNTQ2NzlmZWFmODBjOWYyZWIwNDYyYjgxZjk3NjUwOGFmMDZmYjdhMzkxYmE5MzE5OGU3MTBhZmQ2","altText":"480_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNE1qTTJOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MGEzNmI0NGZiMjkwYmNmNWZiMDU4NjZkNDVmZTNhODI3OTkxYjE1MDBjZjlkZDJhMmUwZjE4YmI5MWE3M2I","altText":"200_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzRaQzh4TlRBNE1qTTJOakEzTkRreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0OWExNDQ5YzVhOGQ5NDMzZjAyNGJkZGFjOTU2YWVhNDg2MDJlYjY2YWUyZjkzODBkYWFjZDg2YmNlYTZlMTI","altText":"120_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhOVEE0TWpNMk16TTFOVEUyTmd8NjgwYzFiMGE1OWNhNDZjMTcwYjBlZDIxOTE3ZDhmM2Q2NmUzY2E4ZTMzOTlmNGVmODEyYjQ3ZGM2YjM2N2VhOQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJneVpDOHhOVEE1TlRjNE56VXlNREF6TUM4eU1EQXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fGIzZDBlYTNiMDA1MTcwOTdkZWU2YmUyNGI4M2ZiMTQ5MGVlMjE5YmJlYjA4ZWM0ZDViMTNjOTdlZDFiOWEzZjQ","altText":"2000_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDExNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnek55OHhOVEE1TlRjNE56Z3hORGswTWk4eE5EUXdYekUwTlRNME56Z3pYMFJGTG1wd1p3fDMxMzg2MTE2MGVlNjE3N2NiNTQzMmQyNGRkMWE4OWQ3ZDk0ZjUxMmEyMGMxNDc4M2QzZDczZTgyNmRkOTZiYmM","altText":"1440_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmc0Tmk4eE5UQTVOVGM0T0RBM056QTROaTh4TWpnd1h6RTBOVE0wTnpnelgwUkZMbXB3Wnd8ZDBjODIzYTRiNDE0M2ZlZGJhZTEyMmM2NGU5YWQ2ZDIxM2IwZjM3NWUyNzk3ZmRjN2MwMzcxN2E0NThhMTQzZQ","altText":"1280_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Nzc5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmc0WkM4eE5UQTVOVGM0T0RJM016WTVOQzh4TURJMFh6RTBOVE0wTnpnelgwUkZMbXB3Wnd8NmYyYjJmOGFkY2FhN2NlMzc0MTk5OWQ5ODlhYTAxNmEyMDcxMjYyZWY5MjliZTM2ZjZkZjI3NDMxOTM2ODQzOA","altText":"1024_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTMwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmc1Tnk4eE5UQTVOVGM0T0RVek5UZ3pPQzgzTmpoZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufDE2YThiMTRhY2NlYzMzN2M1MWYxNWFiMTRlYzljNDNkZjljYWU3MGE0NTc3MTg4MzlmYWExYTEyNmE3NmYwN2E","altText":"768_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTc1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmc1WlM4eE5UQTVOVGM0T0RjNU56azRNaTgwT0RCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGM5M2QxYzg4YTQwYTNjYTVhYWMxZWU3NmUzNjZmNjI5NmJiOGEyMDNhMzc4MmY3MDMzYThhMmYzYWNjMWI0Y2U","altText":"480_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTg4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmhtTUM4eE5UQTVOVGM0T1RBMk1ERXlOaTh5TURCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGEyZWYyMjJlMTFlZTI2ZDVhYjllODY0MDNhMzAxN2E0Mzc4NmE0ZTQ2MTEyMTJiOWZhODhiNjZkYzkxYjUzM2Q","altText":"200_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14534783-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhtTkM4eE5UQTVOVGM0T1RneE16YzVNQzh4TWpCZk1UUTFNelEzT0ROZlJFVXVhbkJufGQ4MzNkYjM0ZmMwMmQ1Nzg4NGQzMWJiNWNjMjAxNTJhMWQ0MGQ0OWZjYjJkMjBmMTNkZDY2ZDFjYzM4NzRkMWY","altText":"120_14534783_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnek5DOHhOVEE1TlRjNE5qYzVPVEV6TkF8MDBmNDUyNTdlOWM4OGVhZmNkNWRjNWMxM2Q5YmJmZThiZTAxZjRkYWUwN2I5NWIwMTI4OWY2YTczNTE1YjBhYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14534783_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzNOaTh4TlRBM09EWXdOamN3TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNkZGZjNmQzM2M5NjYxOGU0Zjc4YjkwYjQwZDc3OTkwY2NhM2JjZGRjMGI3ZTE1ZTkwZjQzMzcxMjhmODcyYzI","altText":"200_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzNOaTh4TlRBM09EWXdOamN3TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNkZGZjNmQzM2M5NjYxOGU0Zjc4YjkwYjQwZDc3OTkwY2NhM2JjZGRjMGI3ZTE1ZTkwZjQzMzcxMjhmODcyYzI","altText":"200_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhrT1M4eE5UQTNPRFl3TlRreE5ERTBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2U4MTAyNjBiZGU0ZTQwZTcyZDIwOTE5NjA3ODRkYmExYjY1ZDg2NGI2ZTZhMWI0MTZkMjY2MDM0MjllZmRhMQ","altText":"2000_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmc0WkM4eE5UQTNPRFl3TmpBME5USXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MmYyNmM0YzM2NjAxMGU2MGViOGM4ZWIyNmVlZGU4NTI2OWU3OTQ1NTYzZjAwYzBjNjk1ZWY4YzM5NjhjNzQwYw","altText":"1440_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmc0WVM4eE5UQTNPRFl3TmpFME16VXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTc1M2YyNGY0ODFiYTUxNGE1N2Y0NzhhMzI0ZmYyNmI2YWIyMTQwZjE0MTc1YTMwN2Q4MDczNzA0ZTFiNTg5Mg","altText":"1280_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmc0Tmk4eE5UQTNPRFl3TmpJM05EVTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF3TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmODNlNzlhZmFmNGYwMjg1YjBlNWIzNzZlZmM5OWFjZmE4MzRkZGU5NTg2MzEzNjQ2MTliZjllMWQ4ZjIwMw","altText":"1024_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTY2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmc0TUM4eE5UQTNPRFl3TmpRd05UWTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREEyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wzYjhhNjAyYTg1YWUzZjk0YThmM2FhNzQ1ZmJmNWNlNGExY2Q1MDBjNzBjNzYyMDYxNzBmNmRkMGNmOGQ4ZjBl","altText":"768_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmczWXk4eE5UQTNPRFl3TmpVek5qY3pOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREEyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3YTZhMThkNmQ2OTVkNTkwZDlhM2E1ZWZkYjdiM2ZlNDk0YmM3Y2Y3MTlmNWVhMmJjNWI5ODgwOGVmY2VhYmYy","altText":"480_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzNOaTh4TlRBM09EWXdOamN3TURVM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGNkZGZjNmQzM2M5NjYxOGU0Zjc4YjkwYjQwZDc3OTkwY2NhM2JjZGRjMGI3ZTE1ZTkwZjQzMzcxMjhmODcyYzI","altText":"200_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030065000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZ3haaTh4TlRBM09EWXdOekU1TWpBNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1EQTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBhYzI5Y2UwOTkxZmY5NzRjYTI0ZmZiNDRjOTE2MjYxOGYwODlhOWJiNGE3MzAyNmE0YTM4OTk0YjI4ZjY0ZjI","altText":"120_0200000f00030065000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODU2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobE5pOHhOVEEzT0RZd05UVXlNRGt5Tmd8YWQ2NmNmYWZhNDJkOWUxOTkzNzg2NGUxNTViOTVmNGQzOTNhYWYzZmUwOGE5NjY1ZjNiNDYwYmU4ODE4MWMzMw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030065000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNE1qTTJOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MGEzNmI0NGZiMjkwYmNmNWZiMDU4NjZkNDVmZTNhODI3OTkxYjE1MDBjZjlkZDJhMmUwZjE4YmI5MWE3M2I","altText":"200_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNE1qTTJOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MGEzNmI0NGZiMjkwYmNmNWZiMDU4NjZkNDVmZTNhODI3OTkxYjE1MDBjZjlkZDJhMmUwZjE4YmI5MWE3M2I","altText":"200_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmd6T0M4eE5UQTRNak0yTkRRek5qVXhNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Nzk5OThhOGY0OWVmODI4ZmRlZTAwYTcyYzRhOTkwYTlhYzE4ZWVlZDQ3NjQ2ZGIxOTVmYzlmMmEyNDkxNTgzOA","altText":"2000_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmd6TVM4eE5UQTRNak0yTkRZMk5UZzROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDgxMDM0YzU1ZTA4MWY5YjEwZTZmZWI3NzRhY2FmY2MyMDIyMmQwNGIzMjczODY4ZmZkMTM4MGZiYjg4ZWEyZg","altText":"1440_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd5WVM4eE5UQTRNak0yTkRnMk1qUTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTUyOWNlYmQ3N2IyNWQ2N2Y3OTEyN2I5ZjA3ZGUzOTQ3ZWU0MDY3YTY4ODhjZGM4ZmZlMWVmZjRkMmNiZWZjYQ","altText":"1280_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NzYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5TXk4eE5UQTRNak0yTlRBMU9URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE14TURNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmE1NWRlNWE1NzY3YTM4MjMxOTQ0ZjY1MDFiYzgxNTViMWI3NWUwNmQwNTYxZTRhNDJjODg5MWFkZDVjZGFlYg","altText":"1024_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDYzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd5WVM4eE5UQTRNak0yTlRJeU1qazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekV3TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzNDU2ODEwOTNlZDQyMjkzNzVmMWYwYzY4MjQ4YzA2NDU0OGM1MDdiYzIyNGIzNjIyNTQ2ODM3ZGNhYTg3ZDBk","altText":"768_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzE0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmd5WlM4eE5UQTRNak0yTlRNNE5qYzRNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNekV3TXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzODYzZjgwNTQ2NzlmZWFmODBjOWYyZWIwNDYyYjgxZjk3NjUwOGFmMDZmYjdhMzkxYmE5MzE5OGU3MTBhZmQ2","altText":"480_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURBd0wyZ3pOUzh4TlRBNE1qTTJOVFUxTURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU2MGEzNmI0NGZiMjkwYmNmNWZiMDU4NjZkNDVmZTNhODI3OTkxYjE1MDBjZjlkZDJhMmUwZjE4YmI5MWE3M2I","altText":"200_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003103000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDUwfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyZzRaQzh4TlRBNE1qTTJOakEzTkRreE1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd016RXdNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY0OWExNDQ5YzVhOGQ5NDMzZjAyNGJkZGFjOTU2YWVhNDg2MDJlYjY2YWUyZjkzODBkYWFjZDg2YmNlYTZlMTI","altText":"120_0200000d00003103000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003103000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhOVEE0TWpNMk16TTFOVEUyTmd8NjgwYzFiMGE1OWNhNDZjMTcwYjBlZDIxOTE3ZDhmM2Q2NmUzY2E4ZTMzOTlmNGVmODEyYjQ3ZGM2YjM2N2VhOQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. + 1) x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003103000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20016","name":"MCS MICRO","url":"/c/mcs-micro","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-micro","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"733-209/033-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/733-209_033-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["733-209/033-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821411512","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20016","name":"MCS MICRO","url":"/c/mcs-micro","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-micro","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MICRO","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Strain relief plate; 0,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60279307","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}