{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 2.5 mm; 8-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 733 mit Rastermaß 2,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 733-338 verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 6 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 22,5 x 13,5 x 7,8 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte haben die Abmessungen 0,8 x 0,8 mm sowie eine Länge von 4,6 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "733-338",
"sku" : "733-338",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003be56000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtZeTh4TkRZNE9ETTNNREkyTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltVTFOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0MGU0ZDFlZTc5OWYxMzllN2NjMmU4YjM0NmM0YWUzZGZlNTY3YWYzNzc4ZGUyMTQ3NTYwZWZiMTJjZWZjNjY",
"gtin13" : "4050821035664",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/global/pluggable-connectors/tht-male-header/p/733-338"
}