[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/global/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Instructions","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 734-104/037-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 25,8 x 13,4 x 18,6 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "734-104/037-000", "sku" : "734-104/037-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ea95000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyaGxaQzh4TkRZNE5qWXlOakUxTWpRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXRTVOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwNzhlMjk3MjUzY2MzNTg3NTM5ZDc5MGY5NGU2MzNmZTFkMzM2Yzk4NTJkN2MwOWZkZTI2MTA1OTVkNjkwZTE", "gtin13" : "4044918494632", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/global/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/734-104_037-000" }
[ { "id": "details", "label":"Data", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MINI Item no. 734-104/037-000

1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; light gray

Item no. 734-104/037-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece
Item no. 734-104/037-000
1-conductor female connector
Please wait ...
List price per piece*
On request
Price and availability after 
Your price per piece*
On request
PU (SPU): 100 Piece