[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-116","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/734-116","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 734-116 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 6 bis 7 mm nötig. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (58,2 x 13,4 x 18,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU5MTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzBaQzh4TlRBNU56SXhOVFU0TWpJek9BfDBkZjE3YTFlMGMwNDcyNjBiNTQ3YjcxY2M4ODk1MDczZmIwYzY2ZjA4M2EyNjMxZmEzNTkwN2QyZjg5MDI0OWY","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneE5TOHhOVEV3T0RNM01qQXpOelkyTWk4eE5EUXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fDJlYTFlOThlN2M5Nzg2ZjdkYzg5MTUyZDI0ZjNiMGRmMWMwYzFiZmRjNjU2YjM5YTE2YjYwZWQ3YmFmZDQ4ZGM","altText":"1440_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4TWk4eE5URXdPRE0zTWpFd016RTVPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0xTURreFgwUkZMbXB3Wnd8MWZhNTA2ZmQzOGMwYzcxZGQxMjhhNGI3ZGE5ZjAwNzVkZDExNjljODMyODA2M2E4MjM1NDVmOGU4ZmNkZmQxMw","altText":"1280_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd4TVM4eE5URXdPRE0zTWpFMk9EY3pOQzh4TURJMFh6RTBOVE0xTURreFgwUkZMbXB3Wnd8M2ZjMDgwMmE1NWNkNzgwMTE0NGQ3N2VkOWMwNDkzNTk5OGZkYTFiMzA4NDM2MWZlOTI0MzdkNGFjNjViNjg5NA","altText":"1024_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd3WlM4eE5URXdPRE0zTWpJek5ESTNNQzgzTmpoZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDlhODgyZGIyNWZkMjAwM2MyZmE3NmMxN2RmMzQwNjdkOTQ1YTFhMWI1YTZhNWEzZWYyYjUxYTg2OWVjYjU3Njg","altText":"768_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3WkM4eE5URXdPRE0zTWpJNU9UZ3dOaTgwT0RCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDk1ZDY3ODk1ZGVkNzFkYmEwMmJkYzYxMWJiN2VlNzI5MTU0M2UzMDY2NWQwOWUwYTg5ZDhlMDFlMmZhMDQyMDY","altText":"480_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3TXk4eE5URXdPRE0zTWpVMk1UazFNQzh4TWpCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDQ0NWVhZDU5NzdkOGM3ZmY1OTE2MjJlYTUyNjY5MDlhYmM2MzkxMTllZTRkNmQ4MTEwZTU2NGM2Y2JiOTIyNWI","altText":"120_14535091_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneE5TOHhOVEV3T0RNM01qQXpOelkyTWk4eE5EUXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fDJlYTFlOThlN2M5Nzg2ZjdkYzg5MTUyZDI0ZjNiMGRmMWMwYzFiZmRjNjU2YjM5YTE2YjYwZWQ3YmFmZDQ4ZGM","altText":"1440_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4TWk4eE5URXdPRE0zTWpFd016RTVPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0xTURreFgwUkZMbXB3Wnd8MWZhNTA2ZmQzOGMwYzcxZGQxMjhhNGI3ZGE5ZjAwNzVkZDExNjljODMyODA2M2E4MjM1NDVmOGU4ZmNkZmQxMw","altText":"1280_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd4TVM4eE5URXdPRE0zTWpFMk9EY3pOQzh4TURJMFh6RTBOVE0xTURreFgwUkZMbXB3Wnd8M2ZjMDgwMmE1NWNkNzgwMTE0NGQ3N2VkOWMwNDkzNTk5OGZkYTFiMzA4NDM2MWZlOTI0MzdkNGFjNjViNjg5NA","altText":"1024_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd3WlM4eE5URXdPRE0zTWpJek5ESTNNQzgzTmpoZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDlhODgyZGIyNWZkMjAwM2MyZmE3NmMxN2RmMzQwNjdkOTQ1YTFhMWI1YTZhNWEzZWYyYjUxYTg2OWVjYjU3Njg","altText":"768_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3WkM4eE5URXdPRE0zTWpJNU9UZ3dOaTgwT0RCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDk1ZDY3ODk1ZGVkNzFkYmEwMmJkYzYxMWJiN2VlNzI5MTU0M2UzMDY2NWQwOWUwYTg5ZDhlMDFlMmZhMDQyMDY","altText":"480_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3TXk4eE5URXdPRE0zTWpVMk1UazFNQzh4TWpCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDQ0NWVhZDU5NzdkOGM3ZmY1OTE2MjJlYTUyNjY5MDlhYmM2MzkxMTllZTRkNmQ4MTEwZTU2NGM2Y2JiOTIyNWI","altText":"120_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU5MTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzBaQzh4TlRBNU56SXhOVFU0TWpJek9BfDBkZjE3YTFlMGMwNDcyNjBiNTQ3YjcxY2M4ODk1MDczZmIwYzY2ZjA4M2EyNjMxZmEzNTkwN2QyZjg5MDI0OWY","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZzRZeTh4TlRBNE1qQXdORFUzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwNTVkMmNhMzU4ZDUyYmYwYWY4MDYwY2Q3MjdhM2M4OGE1OTNjYTgyYTY4MjJlZmM0NDgxMzU5YmI2MTFiMTE","altText":"200_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZzRZeTh4TlRBNE1qQXdORFUzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwNTVkMmNhMzU4ZDUyYmYwYWY4MDYwY2Q3MjdhM2M4OGE1OTNjYTgyYTY4MjJlZmM0NDgxMzU5YmI2MTFiMTE","altText":"200_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhsWmk4eE5UQTRNakF3TXpjNU1Ua3dNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjMDU3YzUxZWIyYTU4ZmYyMzE3YWQzZGU4MTg3OTZhM2QyN2FmNzU1ODg3N2NiOGEzYWE0MzI3NTAwZmE1ZA","altText":"1440_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhsWXk4eE5UQTRNakF3TXpnMU56UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODUxOWU2NWY2Yjg2MWJmODBjYjQyMDhjNzEwNzg5NDI3YWUzM2MwODM2YjhlZTc1ZGFkMTQ5Zjc2MGM0NWZmNA","altText":"1280_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc1WlM4eE5UQTRNakF3TkRBeU1USTNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTQ4NTQ1NjdlYjE4ODkxOTI0MzZjZDM4ZjcwNjIzOTEzYzNhY2IzYjcyNDgzODIxODc4YTRmNWIwZTA0NjU1Mg","altText":"1024_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmc1Tnk4eE5UQTRNakF3TkRJeE56ZzROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNMlk0T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMmQxZDVjOWRjMmIwZmNjNGQ0NDg1ZjUzODc5YmExMDE3MDYyNzhkZDJlMzZjOGIwMWM5OWIzMzc0ZWI5YjQ3","altText":"768_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmc1TXk4eE5UQTRNakF3TkRNNE1UY3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNMlk0T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYmNhZWZiZTEzYmY0YTM1MDc1ZWI4MzAyMWQxMGM1ZjUzNjdkNDM3ODMwMWEwMDhhZjQyODBlMTU0MGUzMDgz","altText":"480_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZzRZeTh4TlRBNE1qQXdORFUzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwNTVkMmNhMzU4ZDUyYmYwYWY4MDYwY2Q3MjdhM2M4OGE1OTNjYTgyYTY4MjJlZmM0NDgxMzU5YmI2MTFiMTE","altText":"200_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA3fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyZzNaaTh4TlRBNE1qQXdORGszTVRVMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhN2QyODkxOGE2MWNjYWQyNjI4NmExYjhmOWI3YWVhZDNkMTBkMGQyOTM2ZTQyZjE5NjAzMWE4M2Q3OGJmM2E","altText":"120_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE15OHhOVEE0TWpBd01qWTNOemM1TUF8NTM1MGRmZDU2MDViYzllM2QwZjIwYjllY2ZiN2ZlNGNlZDBjMzAzZmUzNzkwYWMzM2VhYmVlMjllOTAzZjM5Mg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjMxMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMk1DOHhOVEV3T0RNM01UazNNakV5Tmk4eU1EQXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fGIyMzBhYzRlYjFhNmUzNDkwZTViNTJiZjM4N2EzMWM1ZmViOTdlMzViNDViMjNjODNlM2VmZThkODRhMjQzZTk","altText":"2000_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJneE5TOHhOVEV3T0RNM01qQXpOelkyTWk4eE5EUXdYekUwTlRNMU1Ea3hYMFJGTG1wd1p3fDJlYTFlOThlN2M5Nzg2ZjdkYzg5MTUyZDI0ZjNiMGRmMWMwYzFiZmRjNjU2YjM5YTE2YjYwZWQ3YmFmZDQ4ZGM","altText":"1440_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmd4TWk4eE5URXdPRE0zTWpFd016RTVPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0xTURreFgwUkZMbXB3Wnd8MWZhNTA2ZmQzOGMwYzcxZGQxMjhhNGI3ZGE5ZjAwNzVkZDExNjljODMyODA2M2E4MjM1NDVmOGU4ZmNkZmQxMw","altText":"1280_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mzc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd4TVM4eE5URXdPRE0zTWpFMk9EY3pOQzh4TURJMFh6RTBOVE0xTURreFgwUkZMbXB3Wnd8M2ZjMDgwMmE1NWNkNzgwMTE0NGQ3N2VkOWMwNDkzNTk5OGZkYTFiMzA4NDM2MWZlOTI0MzdkNGFjNjViNjg5NA","altText":"1024_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDc0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmd3WlM4eE5URXdPRE0zTWpJek5ESTNNQzgzTmpoZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDlhODgyZGIyNWZkMjAwM2MyZmE3NmMxN2RmMzQwNjdkOTQ1YTFhMWI1YTZhNWEzZWYyYjUxYTg2OWVjYjU3Njg","altText":"768_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTQ0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd3WkM4eE5URXdPRE0zTWpJNU9UZ3dOaTgwT0RCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDk1ZDY3ODk1ZGVkNzFkYmEwMmJkYzYxMWJiN2VlNzI5MTU0M2UzMDY2NWQwOWUwYTg5ZDhlMDFlMmZhMDQyMDY","altText":"480_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzI3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd3WVM4eE5URXdPRE0zTWpNMk5UTTBNaTh5TURCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDBmNjZhNGZlM2JiOTU4NmY4YmFiZGFhYmU0NDk3Y2UxZTk5YjFiODVmNjQxNWEzOTQyNjYyMzljNmQ0Mjg0MTE","altText":"200_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14535091-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODE2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmd3TXk4eE5URXdPRE0zTWpVMk1UazFNQzh4TWpCZk1UUTFNelV3T1RGZlJFVXVhbkJufDQ0NWVhZDU5NzdkOGM3ZmY1OTE2MjJlYTUyNjY5MDlhYmM2MzkxMTllZTRkNmQ4MTEwZTU2NGM2Y2JiOTIyNWI","altText":"120_14535091_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDU5MTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURVMUwyZzBaQzh4TlRBNU56SXhOVFU0TWpJek9BfDBkZjE3YTFlMGMwNDcyNjBiNTQ3YjcxY2M4ODk1MDczZmIwYzY2ZjA4M2EyNjMxZmEzNTkwN2QyZjg5MDI0OWY","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14535091_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZzRZeTh4TlRBNE1qQXdORFUzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwNTVkMmNhMzU4ZDUyYmYwYWY4MDYwY2Q3MjdhM2M4OGE1OTNjYTgyYTY4MjJlZmM0NDgxMzU5YmI2MTFiMTE","altText":"200_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZzRZeTh4TlRBNE1qQXdORFUzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwNTVkMmNhMzU4ZDUyYmYwYWY4MDYwY2Q3MjdhM2M4OGE1OTNjYTgyYTY4MjJlZmM0NDgxMzU5YmI2MTFiMTE","altText":"200_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhtTXk4eE5UQTRNakF3TXpZMk1EZ3pNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWRmNzI0YjAyNDcwZDJjYTNmYzBiMzQxMDY3MTc3NTU4MTBmMzU5ZDVmNGRiMGY3MTExY2I3MGRmYWQ3ZWI0ZA","altText":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhsWmk4eE5UQTRNakF3TXpjNU1Ua3dNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTNjMDU3YzUxZWIyYTU4ZmYyMzE3YWQzZGU4MTg3OTZhM2QyN2FmNzU1ODg3N2NiOGEzYWE0MzI3NTAwZmE1ZA","altText":"1440_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhsWXk4eE5UQTRNakF3TXpnMU56UXpPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODUxOWU2NWY2Yjg2MWJmODBjYjQyMDhjNzEwNzg5NDI3YWUzM2MwODM2YjhlZTc1ZGFkMTQ5Zjc2MGM0NWZmNA","altText":"1280_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjA5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc1WlM4eE5UQTRNakF3TkRBeU1USTNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRE5tT0Rrd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTQ4NTQ1NjdlYjE4ODkxOTI0MzZjZDM4ZjcwNjIzOTEzYzNhY2IzYjcyNDgzODIxODc4YTRmNWIwZTA0NjU1Mg","altText":"1024_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmc1Tnk4eE5UQTRNakF3TkRJeE56ZzROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNMlk0T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMmQxZDVjOWRjMmIwZmNjNGQ0NDg1ZjUzODc5YmExMDE3MDYyNzhkZDJlMzZjOGIwMWM5OWIzMzc0ZWI5YjQ3","altText":"768_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmc1TXk4eE5UQTRNakF3TkRNNE1UY3lOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdNMlk0T1RBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlYmNhZWZiZTEzYmY0YTM1MDc1ZWI4MzAyMWQxMGM1ZjUzNjdkNDM3ODMwMWEwMDhhZjQyODBlMTU0MGUzMDgz","altText":"480_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwfGltYWdlL2pwZWd8YUdJMEwyZzRZeTh4TlRBNE1qQXdORFUzT0RNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMwNTVkMmNhMzU4ZDUyYmYwYWY4MDYwY2Q3MjdhM2M4OGE1OTNjYTgyYTY4MjJlZmM0NDgxMzU5YmI2MTFiMTE","altText":"200_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00003f89000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODA3fGltYWdlL2pwZWd8YURFMEwyZzNaaTh4TlRBNE1qQXdORGszTVRVMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd00yWTRPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDVhN2QyODkxOGE2MWNjYWQyNjI4NmExYjhmOWI3YWVhZDNkMTBkMGQyOTM2ZTQyZjE5NjAzMWE4M2Q3OGJmM2E","altText":"120_0200000d00003f89000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzcwNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJoaE15OHhOVEE0TWpBd01qWTNOemM1TUF8NTM1MGRmZDU2MDViYzllM2QwZjIwYjllY2ZiN2ZlNGNlZDBjMzAzZmUzNzkwYWMzM2VhYmVlMjllOTAzZjM5Mg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.2 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00003f89000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-116","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/734-116","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["bushingterminalblock","734-116"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918493901","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51130299","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}