[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-210/037-000","name":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/734-210_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 734-210/037-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 6 und 7 mm . Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (49,9 x 13,4 x 18,6) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm². Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnM05TOHhOVEEyTXpZMk1UQXhPVEUyTmd8MTcwMGVhYWUxMDU1ZDdlYjJmOTNhZjExNmVjYmVlNjUyNWY0NDk3ZDQyYWU2YmY2ODYzZTYyZGRmYTI3ODc0MQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd3Tnk4eE5UQTJNelkyTWpFMk5qQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhOTk4OTVhNWYyN2JlMDk4NDAzOWRjYjZkOTdiYjc5YjY2ZDE1ZTIxOTM1NTBiNWJhYzMxNzFiODVkMzkwMA","altText":"1440_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd3TXk4eE5UQTJNelkyTWpJNU56RXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWNlODhjMWM1ODAxYzNlYjAwYmZhMzdjMzRmODVmMWU5OWU5Mjk5MWRlNDczODg1YmY0NGI4MTdlYzU1NTg1Yw","altText":"1280_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd3TXk4eE5UQTJNelkyTWpRNU16Y3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTRiZDI0OTRlNjRiNjg2NTQxZDBkZWE3MDI1ZTA2OTIzNzkwMjMyOTM1N2ZiZDIwNTQ4ZDIxMDY4ZDZhNzM3NQ","altText":"1024_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WkM4eE5UQTJNelkyTWpjMU5UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaakJoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMzkwNmMzMzc2Y2M2NGJlYzlhNzY2MTNiYzBiMTY2ZWQ3NmM1ZjEwMTIwMTA1MjdjYWZhNzI2OWQzMGM3ODY4","altText":"768_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcxWmk4eE5UQTJNelkyTXpBNE16VTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaakJoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4M2U3NmFhZTY4MmNmOGE0MTI0ZWY2OTY4ZGE3ODUwMmNiYzNjYTQ2ZjFlMmYwOTk4OTczYmFmZWZhNmY0Nzdh","altText":"480_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODQwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyaGpPQzh4TlRBMk16WTJOREF3TVRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3NTgxYmI5M2FjMzMzYzQwZGU3OWVhZDM4OTIzOWVmYjFmYjYxMDQ1ZmRhNmU5ZTQ4ZmI3ODQwY2ZiYjQ0NDY","altText":"120_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd3Tnk4eE5UQTJNelkyTWpFMk5qQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhOTk4OTVhNWYyN2JlMDk4NDAzOWRjYjZkOTdiYjc5YjY2ZDE1ZTIxOTM1NTBiNWJhYzMxNzFiODVkMzkwMA","altText":"1440_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd3TXk4eE5UQTJNelkyTWpJNU56RXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWNlODhjMWM1ODAxYzNlYjAwYmZhMzdjMzRmODVmMWU5OWU5Mjk5MWRlNDczODg1YmY0NGI4MTdlYzU1NTg1Yw","altText":"1280_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd3TXk4eE5UQTJNelkyTWpRNU16Y3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTRiZDI0OTRlNjRiNjg2NTQxZDBkZWE3MDI1ZTA2OTIzNzkwMjMyOTM1N2ZiZDIwNTQ4ZDIxMDY4ZDZhNzM3NQ","altText":"1024_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WkM4eE5UQTJNelkyTWpjMU5UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaakJoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMzkwNmMzMzc2Y2M2NGJlYzlhNzY2MTNiYzBiMTY2ZWQ3NmM1ZjEwMTIwMTA1MjdjYWZhNzI2OWQzMGM3ODY4","altText":"768_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcxWmk4eE5UQTJNelkyTXpBNE16VTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaakJoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4M2U3NmFhZTY4MmNmOGE0MTI0ZWY2OTY4ZGE3ODUwMmNiYzNjYTQ2ZjFlMmYwOTk4OTczYmFmZWZhNmY0Nzdh","altText":"480_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODQwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyaGpPQzh4TlRBMk16WTJOREF3TVRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3NTgxYmI5M2FjMzMzYzQwZGU3OWVhZDM4OTIzOWVmYjFmYjYxMDQ1ZmRhNmU5ZTQ4ZmI3ODQwY2ZiYjQ0NDY","altText":"120_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnM05TOHhOVEEyTXpZMk1UQXhPVEUyTmd8MTcwMGVhYWUxMDU1ZDdlYjJmOTNhZjExNmVjYmVlNjUyNWY0NDk3ZDQyYWU2YmY2ODYzZTYyZGRmYTI3ODc0MQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzNZUzh4TlRBM01ETTRORGc0TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMmMwMDJkZDllNzhlZWY2MmYyYjk4ZmQ3N2UxYWU0NWFlMzFmZTMxMmQ1ZTg5MzdhYmY0ZTZmZDQ1OGIzZmQ","altText":"200_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzNZUzh4TlRBM01ETTRORGc0TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMmMwMDJkZDllNzhlZWY2MmYyYjk4ZmQ3N2UxYWU0NWFlMzFmZTMxMmQ1ZTg5MzdhYmY0ZTZmZDQ1OGIzZmQ","altText":"200_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd3WXk4eE5UQTNNRE00TXpjMk56VTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDU5ZTU0MGIyYzQ4MTUwY2RjZWRkZmIwZWU2YWQxMjhlYTZhMjYyMDRhOTE0OGE3MTUwZGJiMzU3OTg5MmE2Nw","altText":"1440_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd4TkM4eE5UQTNNRE00TXprNU5qazFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ4ZDNjZWZhMDRiZWFlZDdiODA5NDUwOTcxYzg0ZGQ0MDg4NTllYjhkM2JlN2UxMWIzYzk2ODlkMTdiODRhNw","altText":"1280_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcyTlM4eE5UQTNNRE00TkRJeU5qTXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDEzYTAxZTRmN2ZlZDIyOGQ2ZTJkN2YwMjBmN2MzODhhNjRkMDYxMDgyNjA2NjdiZDk2YWY0YjU2YzU5ZWJkNQ","altText":"1024_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcyWXk4eE5UQTNNRE00TkRReU1qazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlObVF6TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjhkMmRhMTczOGE1NTViOTE1MDdkOWI5ZTI1OGNmNmJlNTE0MjlmZjgwMGM0NTQ3NTMxNWY4ZjFkZjY5YTIx","altText":"768_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczTXk4eE5UQTNNRE00TkRZNE5UQTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlObVF6TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMDQ0N2M0ZTc2NGU3YTNhY2RlZWU0OTUzZjYzYjE0ZjhhM2VjMDIxNGJkYmIyYTNhNjc1ZjFkNDJjZjFkOTNl","altText":"480_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzNZUzh4TlRBM01ETTRORGc0TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMmMwMDJkZDllNzhlZWY2MmYyYjk4ZmQ3N2UxYWU0NWFlMzFmZTMxMmQ1ZTg5MzdhYmY0ZTZmZDQ1OGIzZmQ","altText":"200_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGtZeTh4TlRBM01ETTROVFl6TlRNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5Y2U5YTJhMzFhYTEzY2QzMTIxOGI4Nzc1ZDA1NjAzODBkYmViOWI1NDA0YmNkMjZkOTVmNDU2NzVhY2JkZmY","altText":"120_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMU5pOHhOVEEzTURNNE1qazBPRE00TWd8MjkyNTYyYTYyNWFiNDdlZGI3MjViN2ZkNzIzYWIzNzFiMzc0MmU3ODBlNDk4NmRjMzQ0MzZmNWQ5YTRiZmQ3Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxTmk4eE5UQTJNelkyTVRrek5qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njg3YWNlMWU3MDVkZjJkYmIwMDQ3ZjBkZjljZmQ3NTk1N2U2NDYwZWNkYTdhOThkNWQyMjM0ZGFiZjJjOTNjOA","altText":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUm1MMmd3Tnk4eE5UQTJNelkyTWpFMk5qQTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ODBhOTk4OTVhNWYyN2JlMDk4NDAzOWRjYjZkOTdiYjc5YjY2ZDE1ZTIxOTM1NTBiNWJhYzMxNzFiODVkMzkwMA","altText":"1440_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd3TXk4eE5UQTJNelkyTWpJNU56RXhPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OWNlODhjMWM1ODAxYzNlYjAwYmZhMzdjMzRmODVmMWU5OWU5Mjk5MWRlNDczODg1YmY0NGI4MTdlYzU1NTg1Yw","altText":"1280_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmd3TXk4eE5UQTJNelkyTWpRNU16Y3lOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMll3WVRRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTRiZDI0OTRlNjRiNjg2NTQxZDBkZWE3MDI1ZTA2OTIzNzkwMjMyOTM1N2ZiZDIwNTQ4ZDIxMDY4ZDZhNzM3NQ","altText":"1024_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd3WkM4eE5UQTJNelkyTWpjMU5UZzNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaakJoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjMzkwNmMzMzc2Y2M2NGJlYzlhNzY2MTNiYzBiMTY2ZWQ3NmM1ZjEwMTIwMTA1MjdjYWZhNzI2OWQzMGM3ODY4","altText":"768_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmcxWmk4eE5UQTJNelkyTXpBNE16VTFNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaakJoTkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4M2U3NmFhZTY4MmNmOGE0MTI0ZWY2OTY4ZGE3ODUwMmNiYzNjYTQ2ZjFlMmYwOTk4OTczYmFmZWZhNmY0Nzdh","altText":"480_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA1fGltYWdlL2pwZWd8YURFM0wyZzJPUzh4TlRBMk16WTJNek0wTlRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwZGZmZWM1NzgxYjA4Nzc1Y2VlZmM3MDgyNjU4YjQwZjkxODU1NDExMjYzYWMyMjVmOWEyYTVmZTk0NzczYTQ","altText":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003f0a4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODQwfGltYWdlL2pwZWd8YURNeUwyaGpPQzh4TlRBMk16WTJOREF3TVRBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqQmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg3NTgxYmI5M2FjMzMzYzQwZGU3OWVhZDM4OTIzOWVmYjFmYjYxMDQ1ZmRhNmU5ZTQ4ZmI3ODQwY2ZiYjQ0NDY","altText":"120_0200000d0003f0a4000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJnM05TOHhOVEEyTXpZMk1UQXhPVEUyTmd8MTcwMGVhYWUxMDU1ZDdlYjJmOTNhZjExNmVjYmVlNjUyNWY0NDk3ZDQyYWU2YmY2ODYzZTYyZGRmYTI3ODc0MQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003f0a4000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmczWlM4eE5UQTNNRGd5TWpJMk9EazFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MjM2OGQxNzVhNWNlYmFjNWYzOTE5YjA2MTlhMzRjNzAxODg4NTk3ZDdlNTg2NTczMTEwMjAzMzc2MjEwMjQ2NA","altText":"2000_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmc0TVM4eE5UQTNNRGd5TWpNek5EUTVOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8Y2QyMTAxZmQwYmE1NzRjOWFmYjQ1YmViZDc1MGQzOTlhMDhjMGUwMmM4OTViMmQ5MGRlNThkYjU0MjI5MTliZg","altText":"1440_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmc0TkM4eE5UQTNNRGd5TWpRd01EQXpNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDEzMGNlZmRlYTE1ODM4MzJiYTE5ZTAwMDQ0Y2YzMmU3ZjUyZmVjMTY3NzJhMzE3OTQ1ZWUzMWU5MThmMTdmYQ","altText":"1280_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmc0T0M4eE5UQTNNRGd5TWpVek1URXdNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5TVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDRjODQ3NzU2YzZmNmU0ZGZmMGUyYWUwYThlOGExOThmMTEyNDAxODc3ZTgyYjExNzBiODRhZDRmNTAyYTk2ZQ","altText":"1024_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjIxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0WXk4eE5UQTNNRGd5TWpZNU5EazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xmM2M0NWU0NWYwM2M5NzFlOGYzZGY5YzgyZjExZTdjODVhMjNkMGE3NzBlNmFhNWVjNjY2OTAzMGNmNTI1Yjkx","altText":"768_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmc1TWk4eE5UQTNNRGd5TWpneU5qQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREl4TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xiMjlhNGI0OGNlMDkyZThjZmRiZjExMWIxMTc3NDAxNzNmNzQwZTAxZTAwOTBiNDYzYjU3MWQ5OWYyMjhiN2M2","altText":"480_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyZzVNaTh4TlRBM01EZ3lNamc1TVRVMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGViZWM0ZGI3MGM2ZWJkYTU0ZTc3NzYyNDI2YmUzMzc1YjZjOTA2M2ZiODcxYWQ3NWQxMzY1Zjc0ZjIwZDFjNDk","altText":"200_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00030215000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc1fGltYWdlL2pwZWd8YURjM0wyaGxOQzh4TlRBM01EZ3lNekUxTXpZNU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESXhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGY1ZmQwZDY5ZDg4ZGMxZTQ5MWZmNDA1ZDkxOGUyZTdjMTY2NWMzYjI0NjRhM2Q5OGIxNTk2NGQ2OWUyMDJhZTg","altText":"120_0200000f00030215000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJneU9DOHhOVEEzTURneU1UZzBNamszTkF8Y2U3ZDU1MjE5ZTJkYWYxODFiY2E0MTQ2OGI3ODRkYzVhNjE4YjQyMTFjZDc0OTVkYzZlZDZmMTY1MmNiZmUxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00030215000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzNZUzh4TlRBM01ETTRORGc0TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMmMwMDJkZDllNzhlZWY2MmYyYjk4ZmQ3N2UxYWU0NWFlMzFmZTMxMmQ1ZTg5MzdhYmY0ZTZmZDQ1OGIzZmQ","altText":"200_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzNZUzh4TlRBM01ETTRORGc0TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMmMwMDJkZDllNzhlZWY2MmYyYjk4ZmQ3N2UxYWU0NWFlMzFmZTMxMmQ1ZTg5MzdhYmY0ZTZmZDQ1OGIzZmQ","altText":"200_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd3Tmk4eE5UQTNNRE00TXpVM01EazNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzFjYmJhNWVjOGRjZDViNDliOTM3ZmJkODE1Mzk2NDhkZjQxMGNhOTQyNjAxMTM4MTdhMzMzM2YzMThmN2I2OQ","altText":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmd3WXk4eE5UQTNNRE00TXpjMk56VTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDU5ZTU0MGIyYzQ4MTUwY2RjZWRkZmIwZWU2YWQxMjhlYTZhMjYyMDRhOTE0OGE3MTUwZGJiMzU3OTg5MmE2Nw","altText":"1440_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd4TkM4eE5UQTNNRE00TXprNU5qazFPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YmQ4ZDNjZWZhMDRiZWFlZDdiODA5NDUwOTcxYzg0ZGQ0MDg4NTllYjhkM2JlN2UxMWIzYzk2ODlkMTdiODRhNw","altText":"1280_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mjg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcyTlM4eE5UQTNNRE00TkRJeU5qTXpOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNalprTXpVd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZDEzYTAxZTRmN2ZlZDIyOGQ2ZTJkN2YwMjBmN2MzODhhNjRkMDYxMDgyNjA2NjdiZDk2YWY0YjU2YzU5ZWJkNQ","altText":"1024_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODU4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcyWXk4eE5UQTNNRE00TkRReU1qazBNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlObVF6TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YjhkMmRhMTczOGE1NTViOTE1MDdkOWI5ZTI1OGNmNmJlNTE0MjlmZjgwMGM0NTQ3NTMxNWY4ZjFkZjY5YTIx","altText":"768_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczTXk4eE5UQTNNRE00TkRZNE5UQTROaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlObVF6TlRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmMDQ0N2M0ZTc2NGU3YTNhY2RlZWU0OTUzZjYzYjE0ZjhhM2VjMDIxNGJkYmIyYTNhNjc1ZjFkNDJjZjFkOTNl","altText":"480_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyZzNZUzh4TlRBM01ETTRORGc0TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMwMmMwMDJkZDllNzhlZWY2MmYyYjk4ZmQ3N2UxYWU0NWFlMzFmZTMxMmQ1ZTg5MzdhYmY0ZTZmZDQ1OGIzZmQ","altText":"200_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00026d35000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE5fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGtZeTh4TlRBM01ETTROVFl6TlRNMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU5tUXpOVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY5Y2U5YTJhMzFhYTEzY2QzMTIxOGI4Nzc1ZDA1NjAzODBkYmViOWI1NDA0YmNkMjZkOTVmNDU2NzVhY2JkZmY","altText":"120_0200000d00026d35000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjY4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMU5pOHhOVEEzTURNNE1qazBPRE00TWd8MjkyNTYyYTYyNWFiNDdlZGI3MjViN2ZkNzIzYWIzNzFiMzc0MmU3ODBlNDk4NmRjMzQ0MzZmNWQ5YTRiZmQ3Yw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00026d35000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-210/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/734-210_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-210/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918497558","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 10-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; 1,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51130627","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}