[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-307/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-307_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 734 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 734-307/019-000) ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (39,3 x 13,4 x 22,3) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJneU5pOHhOVEEyTkRNM09UUTVNRE16TkF8MDhkMjNmNzFhZjlmNGUyMDJkM2RiMTIwMzE5OTlhMmMyOWE1MTQzMTEwZTUxZWY1YjcyZWU1NzY3NjVlYmFkZg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqT0M4eE5UQTJORE00TURJM05qYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTUyNmU3ZmU2NGQ4ZThjN2E0MTlhNzM4N2UwYzU3OTNjZmQwOGY1NjRkNTJjZDE3ZTEyOTA1MzEwZTM2Y2U2OA","altText":"1440_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqTWk4eE5UQTJORE00TURRd056Z3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTljNDU0Y2NjNjI0NDk2YTZiYjlmMzgxNmZhODQ2NjY4ZmNjY2Q1Y2FmYzhmYWI5ZmM3NDgyZTk1MjczOWZhMw","altText":"1280_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWmk4eE5UQTJORE00TURVek9Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTQ1MTJjN2NiMTM1MzlmMjg0NjA1YTI0MTM4ZThhNWUzZWM2OGM5M2UwYTY4MzYwN2MwYzMxNWM4MzhhZmY0Mg","altText":"1024_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhpTlM4eE5UQTJORE00TURnd01UQTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaalEzWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiYzMwYTA3MzlmYzIzMzc3Yzk3ZTNiZTdjY2U1ZTkzZGU3MGI1ODY1M2IxMTVhOTMyNTNlYTE2MmRlYWQ5ZDMw","altText":"768_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmhpTVM4eE5UQTJORE00TURrMk5EZzVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaalEzWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YzU0NTg3YWU3MjdjOWIzNzkwN2Q5YTI5N2U2MWYxZTA0YzNlODM2ZWI0MmY4ZjQzNDVhMDU3YTQ4ZGY5Nzhj","altText":"480_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzFOUzh4TlRBMk5ETTRNVFUxTkRjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZTMyMTQ2ZDUxZjU5MzFmZjdiMzNjMzEwNjc0ZjBjYjhjODVlMmQzNGViZTdhZTAwMmNiYmE1MzU0ZTk2ZWM","altText":"120_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqT0M4eE5UQTJORE00TURJM05qYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTUyNmU3ZmU2NGQ4ZThjN2E0MTlhNzM4N2UwYzU3OTNjZmQwOGY1NjRkNTJjZDE3ZTEyOTA1MzEwZTM2Y2U2OA","altText":"1440_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqTWk4eE5UQTJORE00TURRd056Z3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTljNDU0Y2NjNjI0NDk2YTZiYjlmMzgxNmZhODQ2NjY4ZmNjY2Q1Y2FmYzhmYWI5ZmM3NDgyZTk1MjczOWZhMw","altText":"1280_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWmk4eE5UQTJORE00TURVek9Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTQ1MTJjN2NiMTM1MzlmMjg0NjA1YTI0MTM4ZThhNWUzZWM2OGM5M2UwYTY4MzYwN2MwYzMxNWM4MzhhZmY0Mg","altText":"1024_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhpTlM4eE5UQTJORE00TURnd01UQTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaalEzWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiYzMwYTA3MzlmYzIzMzc3Yzk3ZTNiZTdjY2U1ZTkzZGU3MGI1ODY1M2IxMTVhOTMyNTNlYTE2MmRlYWQ5ZDMw","altText":"768_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmhpTVM4eE5UQTJORE00TURrMk5EZzVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaalEzWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YzU0NTg3YWU3MjdjOWIzNzkwN2Q5YTI5N2U2MWYxZTA0YzNlODM2ZWI0MmY4ZjQzNDVhMDU3YTQ4ZGY5Nzhj","altText":"480_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzFOUzh4TlRBMk5ETTRNVFUxTkRjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZTMyMTQ2ZDUxZjU5MzFmZjdiMzNjMzEwNjc0ZjBjYjhjODVlMmQzNGViZTdhZTAwMmNiYmE1MzU0ZTk2ZWM","altText":"120_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJneU5pOHhOVEEyTkRNM09UUTVNRE16TkF8MDhkMjNmNzFhZjlmNGUyMDJkM2RiMTIwMzE5OTlhMmMyOWE1MTQzMTEwZTUxZWY1YjcyZWU1NzY3NjVlYmFkZg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBM05UQXhORGN6TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MGRiMTA1Njc5ZmRhMzY2NTdiOGRmZjY2NGJmZTlkYmZmZDJkODU3YzAzYTQwYzA4ZTQ0YTJiMjlkMjdjMjI","altText":"200_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBM05UQXhORGN6TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MGRiMTA1Njc5ZmRhMzY2NTdiOGRmZjY2NGJmZTlkYmZmZDJkODU3YzAzYTQwYzA4ZTQ0YTJiMjlkMjdjMjI","altText":"200_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmcyWXk4eE5UQTNOVEF4TXpZNE9UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjFiNDViYTJlMmMyNmQ5Y2YyYzZmNDMyNWVlNjdiNDU1NGJiNDU4ZDBjNzJlMDE0NjU1OWM5NGRjYmNkYWQ4OQ","altText":"1440_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTNOVEF4TXpneU1EUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhhYjlhZDYyMjM1MTU4NjdkNTA1YjY1MGY5NzM1MzE0Y2U5MDcyOWE5YzZkMzcxZjlmNDUxNWJmMTNmZGVkMQ","altText":"1280_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqTWk4eE5UQTNOVEF4TkRBNE1qVTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQwMDgzMjYyMGVkZTUwOGFlNzI3MGY5ZTI0MmYxMWRiN2ZhYTMwN2U2OWZhZjFjNTE2NWFhY2ViZDg1MWM4Yg","altText":"1024_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhqWWk4eE5UQTNOVEF4TkRNeE1UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVEkzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOTZlODdjN2VmMWRmN2QxYWJkY2U0MGEyOGRlZDMxZTM4MjRlMjVlY2MwYWFkMmE1YWU0N2RhMWI2OGQ1ZThj","altText":"768_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrTWk4eE5UQTNOVEF4TkRVME1UTTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVEkzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1Mjg1MDBlNWU2ODA4MDMyNTk5MTY4YmU1YmYyODc1NWU1ZDRkODk1NDBkMjkxMDQ1Y2FmZjU4MzM3MzQ3YmRh","altText":"480_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBM05UQXhORGN6TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MGRiMTA1Njc5ZmRhMzY2NTdiOGRmZjY2NGJmZTlkYmZmZDJkODU3YzAzYTQwYzA4ZTQ0YTJiMjlkMjdjMjI","altText":"200_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGpaQzh4TlRBM05UQXhOVEkyTWpJek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlmMDY3NDEzMzgzMzdhNTJjYzU4NmIzNTNlZjdiNzA2YzM5ZmU3YmQyYWUxN2JiMWY4NmEwYjk1OTEwNzNjMTg","altText":"120_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd01pOHhOVEEzTlRBeE1qWTBNRGM1T0F8NDg5Y2JkNDM0MWU2NDAyMGE2ZmY4MGZmZjE1OGIyZTIzZmNlYTZhYmZiMDBlMmIxYWJmNWJkNmFkZTE0MjA2MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqWmk4eE5UQTJORE00TURBNE1ERTFPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZjA5MmQ0ODdlMjhiNTk2MTMwOTRiZTAzNzk0NjJiZWMzNTJjMjhkMDU4ZmVjYWI0YzRiNmNiYzVkMjlmODhiOA","altText":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmhqT0M4eE5UQTJORE00TURJM05qYzJOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTUyNmU3ZmU2NGQ4ZThjN2E0MTlhNzM4N2UwYzU3OTNjZmQwOGY1NjRkNTJjZDE3ZTEyOTA1MzEwZTM2Y2U2OA","altText":"1440_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqTWk4eE5UQTJORE00TURRd056Z3pPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTljNDU0Y2NjNjI0NDk2YTZiYjlmMzgxNmZhODQ2NjY4ZmNjY2Q1Y2FmYzhmYWI5ZmM3NDgyZTk1MjczOWZhMw","altText":"1280_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhpWmk4eE5UQTJORE00TURVek9Ea3hNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlkwTjJZd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTQ1MTJjN2NiMTM1MzlmMjg0NjA1YTI0MTM4ZThhNWUzZWM2OGM5M2UwYTY4MzYwN2MwYzMxNWM4MzhhZmY0Mg","altText":"1024_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmhpTlM4eE5UQTJORE00TURnd01UQTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaalEzWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiYzMwYTA3MzlmYzIzMzc3Yzk3ZTNiZTdjY2U1ZTkzZGU3MGI1ODY1M2IxMTVhOTMyNTNlYTE2MmRlYWQ5ZDMw","altText":"768_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmhpTVM4eE5UQTJORE00TURrMk5EZzVOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaalEzWmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3YzU0NTg3YWU3MjdjOWIzNzkwN2Q5YTI5N2U2MWYxZTA0YzNlODM2ZWI0MmY4ZjQzNDVhMDU3YTQ4ZGY5Nzhj","altText":"480_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzfGltYWdlL2pwZWd8YURSakwyZzJNaTh4TlRBMk5ETTRNVEU1TkRJM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGI5YjQ0NzgxMmEwNjNkMzM2YjkyNDhjMmExZDQzYzFlZmFiMTVmMDg3ZTk0NTk5YzEyOGQ5ZDQ2N2RkZDE4M2Q","altText":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjkzfGltYWdlL2pwZWd8YURFMUwyZzFOUzh4TlRBMk5ETTRNVFUxTkRjeE9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE1ZTMyMTQ2ZDUxZjU5MzFmZjdiMzNjMzEwNjc0ZjBjYjhjODVlMmQzNGViZTdhZTAwMmNiYmE1MzU0ZTk2ZWM","altText":"120_0200000d0003f47f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzQxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJneU5pOHhOVEEyTkRNM09UUTVNRE16TkF8MDhkMjNmNzFhZjlmNGUyMDJkM2RiMTIwMzE5OTlhMmMyOWE1MTQzMTEwZTUxZWY1YjcyZWU1NzY3NjVlYmFkZg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003f47f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBM05UQXhORGN6TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MGRiMTA1Njc5ZmRhMzY2NTdiOGRmZjY2NGJmZTlkYmZmZDJkODU3YzAzYTQwYzA4ZTQ0YTJiMjlkMjdjMjI","altText":"200_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBM05UQXhORGN6TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MGRiMTA1Njc5ZmRhMzY2NTdiOGRmZjY2NGJmZTlkYmZmZDJkODU3YzAzYTQwYzA4ZTQ0YTJiMjlkMjdjMjI","altText":"200_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmcyTlM4eE5UQTNOVEF4TXpReU56SXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmM5OWVlMGQ1MTRhOTE1ZmU4ZTdiY2M1NTljZWI1MTYyMDkzN2RhMzgxYmJiMjdlNGM1MjJmNTY0ZGMwZTc3NQ","altText":"2000_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmcyWXk4eE5UQTNOVEF4TXpZNE9UTTNOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjFiNDViYTJlMmMyNmQ5Y2YyYzZmNDMyNWVlNjdiNDU1NGJiNDU4ZDBjNzJlMDE0NjU1OWM5NGRjYmNkYWQ4OQ","altText":"1440_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTVMMmczTWk4eE5UQTNOVEF4TXpneU1EUTBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzhhYjlhZDYyMjM1MTU4NjdkNTA1YjY1MGY5NzM1MzE0Y2U5MDcyOWE5YzZkMzcxZjlmNDUxNWJmMTNmZGVkMQ","altText":"1280_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NzgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqTWk4eE5UQTNOVEF4TkRBNE1qVTVNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFV5TnpNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDQwMDgzMjYyMGVkZTUwOGFlNzI3MGY5ZTI0MmYxMWRiN2ZhYTMwN2U2OWZhZjFjNTE2NWFhY2ViZDg1MWM4Yg","altText":"1024_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmhqWWk4eE5UQTNOVEF4TkRNeE1UazJOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVEkzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xiOTZlODdjN2VmMWRmN2QxYWJkY2U0MGEyOGRlZDMxZTM4MjRlMjVlY2MwYWFkMmE1YWU0N2RhMWI2OGQ1ZThj","altText":"768_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDU5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhrTWk4eE5UQTNOVEF4TkRVME1UTTBNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVEkzTXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1Mjg1MDBlNWU2ODA4MDMyNTk5MTY4YmU1YmYyODc1NWU1ZDRkODk1NDBkMjkxMDQ1Y2FmZjU4MzM3MzQ3YmRh","altText":"480_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDM0fGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBM05UQXhORGN6TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg1MGRiMTA1Njc5ZmRhMzY2NTdiOGRmZjY2NGJmZTlkYmZmZDJkODU3YzAzYTQwYzA4ZTQ0YTJiMjlkMjdjMjI","altText":"200_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005273000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzc5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMUwyaGpaQzh4TlRBM05UQXhOVEkyTWpJek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05USTNNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlmMDY3NDEzMzgzMzdhNTJjYzU4NmIzNTNlZjdiNzA2YzM5ZmU3YmQyYWUxN2JiMWY4NmEwYjk1OTEwNzNjMTg","altText":"120_0200000d00005273000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005273000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd01pOHhOVEEzTlRBeE1qWTBNRGM1T0F8NDg5Y2JkNDM0MWU2NDAyMGE2ZmY4MGZmZjE1OGIyZTIzZmNlYTZhYmZiMDBlMmIxYWJmNWJkNmFkZTE0MjA2MQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005273000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-307/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-307_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-307/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143268929","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 7-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60255070","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":true,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}