[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-339","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-339","description":"<h2>Stiftleiste Serie 734 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-339 bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 6 und 7 mm . Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (36,38 x 13,4 x 22,3) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Für diese Stiftleiste/Stecker erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzQ1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnek5TOHhOVEEyTXpVNU9EWXlPRGc1TkF8MDVjYTQ0N2Y5NTJlMDZlZjllYWQ3ZDM5MzJmMTZiNzEzYjUwMjVmODQwOTA4ZmUxNTFiYTM3ZmFjZjNhZTc4NQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd6TkM4eE5UQTJNelU1T1RZME5EY3dNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTExYmI1ZDRlNGI2MTc2YmNiMTI2ZTgxNWM2YTc1MjdjOGY0Njg0YWYxYTE5NjEzODVlNmZkYWRlNzQwMmFlOA","altText":"1440_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6Wmk4eE5UQTJNelU1T1Rrek9UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQ3OTc1NmIyZjA4MWM4ODZkODI5ODIwMGI2MzZlYTc0MWVlNDE4MGJiYzY1MzYwNTZhNjBmZTEwYzdmYzZhYQ","altText":"1280_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE5UQTJNell3TURFd016UTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWM0YTZlZWIwYTVhNjE4NDQ3N2NjODAzN2ZjNjM0YzdhOWYzY2Y3ZjdkMzA3NmY2ZWY2NjBiY2ZlNzY3ZWU0NA","altText":"1024_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwWXk4eE5UQTJNell3TURNd01EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR05rTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZTk5NTEwYjc2NWYxY2I0ZGZkMDI0OWYxYTMyZmVmNjliZjhhMTZjNzkyNWNiYTY3NjRkMWJlMGNhMjIxZDli","altText":"768_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmcxTkM4eE5UQTJNell3TURVMk1qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR05rTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzN2YwNDM5YWRiMzc1NDRkYzcwOGRlYTIxZjY1YjQ2MzQ4YzA2MjlmNjJkNDczN2JmM2M0YmE5ZmY0M2I4YWY5","altText":"480_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM4fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaGlaQzh4TlRBMk16WXdNVFV4TWpRM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjNGI1ZTVhYTE1Y2ZjOWViNGNmM2ViN2I4NWI4ZDY3NzQzMjVjYzI4NDNjZjczOTdiZTUyMDU5NGRjNDk1NTM","altText":"120_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd6TkM4eE5UQTJNelU1T1RZME5EY3dNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTExYmI1ZDRlNGI2MTc2YmNiMTI2ZTgxNWM2YTc1MjdjOGY0Njg0YWYxYTE5NjEzODVlNmZkYWRlNzQwMmFlOA","altText":"1440_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6Wmk4eE5UQTJNelU1T1Rrek9UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQ3OTc1NmIyZjA4MWM4ODZkODI5ODIwMGI2MzZlYTc0MWVlNDE4MGJiYzY1MzYwNTZhNjBmZTEwYzdmYzZhYQ","altText":"1280_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE5UQTJNell3TURFd016UTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWM0YTZlZWIwYTVhNjE4NDQ3N2NjODAzN2ZjNjM0YzdhOWYzY2Y3ZjdkMzA3NmY2ZWY2NjBiY2ZlNzY3ZWU0NA","altText":"1024_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwWXk4eE5UQTJNell3TURNd01EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR05rTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZTk5NTEwYjc2NWYxY2I0ZGZkMDI0OWYxYTMyZmVmNjliZjhhMTZjNzkyNWNiYTY3NjRkMWJlMGNhMjIxZDli","altText":"768_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmcxTkM4eE5UQTJNell3TURVMk1qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR05rTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzN2YwNDM5YWRiMzc1NDRkYzcwOGRlYTIxZjY1YjQ2MzQ4YzA2MjlmNjJkNDczN2JmM2M0YmE5ZmY0M2I4YWY5","altText":"480_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM4fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaGlaQzh4TlRBMk16WXdNVFV4TWpRM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjNGI1ZTVhYTE1Y2ZjOWViNGNmM2ViN2I4NWI4ZDY3NzQzMjVjYzI4NDNjZjczOTdiZTUyMDU5NGRjNDk1NTM","altText":"120_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzQ1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnek5TOHhOVEEyTXpVNU9EWXlPRGc1TkF8MDVjYTQ0N2Y5NTJlMDZlZjllYWQ3ZDM5MzJmMTZiNzEzYjUwMjVmODQwOTA4ZmUxNTFiYTM3ZmFjZjNhZTc4NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBMk9ETXdNVGcxTWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMWU1Y2IxZDI5OTZhMTZiNmNlNGMxMjAzZjM0ZDBjNWFiYmIxYzA0MGIyMmRjOGMzNmIwNTEyMjM5MjY3YjE","altText":"200_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBMk9ETXdNVGcxTWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMWU1Y2IxZDI5OTZhMTZiNmNlNGMxMjAzZjM0ZDBjNWFiYmIxYzA0MGIyMmRjOGMzNmIwNTEyMjM5MjY3YjE","altText":"200_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmczTWk4eE5UQTJPRE13TURrd01qUXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTEwY2MwYzAyNWYwNzc4NmFjM2U5ODljZTUzYTc2OWU0YTZlYWViNmEwODdkOWU4YzUxYTFkMzRkNjI5NzdiZQ","altText":"1440_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhqTVM4eE5UQTJPRE13TVRFMk5EVTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTJlYzdmYWRlZTU5OGE3MzBmYzU2ZjJjNTlkYTZhZmJhNTNlYTU4NmU4MzY1MDczNDQxODA5MWM2OTdlYjg2Mw","altText":"1280_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhqTnk4eE5UQTJPRE13TVRNeU9EUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWFhYWFjM2ZhMWMzMDM1NzIwNmU2NDllMWUwNjc1MGU0NjUzOGU5M2UxMWNiYzc5ODFlZGUyOTA4Y2M2ZTc4NA","altText":"1024_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhqWXk4eE5UQTJPRE13TVRRNU1qSTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFF3TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZjVmYzgzNTZhM2UyN2EyYzA3N2FlNjc1NjUzNTA0NDAwYmViMmM2OTZlYTM1MzRkOTUyNzViNmVhMTE0Zjkw","altText":"768_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhrTWk4eE5UQTJPRE13TVRZNE9EZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFF3TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMzQ5NjQwOGZlZGM3N2I4NGI1MWM1MmI2YmJlODcyYTFlZGUwMjdhNzg0Yzg5OTAyMjAzZmM4YjBjMjcwZmU5","altText":"480_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBMk9ETXdNVGcxTWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMWU1Y2IxZDI5OTZhMTZiNmNlNGMxMjAzZjM0ZDBjNWFiYmIxYzA0MGIyMmRjOGMzNmIwNTEyMjM5MjY3YjE","altText":"200_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpOeTh4TlRBMk9ETXdNalV3T0RBMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0N2ZjNWRjYzBiMjg2ZmM1NGE5YzJiZmY2ODgxNjAzOWQ4YTY2OTJkMmVlYjAxZTc2MzIwZDk5MDE4ZTM5MTc","altText":"120_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMU1DOHhOVEEyT0RJNU9Ua3hPVE01TUF8ODY5Mzg1NDBhZTk5MWQ0NGYwZjQyZTBiY2ZiMDM2ZGJjY2E0MzA5OGE3NGQ0OWJiZDZjMTMxYmFiZTc0MmQ2MA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmd5WlM4eE5UQTJNelU1T1RRNE1EZzJNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWNlMGJmM2U4OTRjNWUzODc3ZWE2ZThhMzRlZWY3ZGRmM2JlN2U1ZGIyM2M5YzJkOWM1MzNhNDgxOTk1YTlhNQ","altText":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmd6TkM4eE5UQTJNelU1T1RZME5EY3dNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTExYmI1ZDRlNGI2MTc2YmNiMTI2ZTgxNWM2YTc1MjdjOGY0Njg0YWYxYTE5NjEzODVlNmZkYWRlNzQwMmFlOA","altText":"1440_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmd6Wmk4eE5UQTJNelU1T1Rrek9UWXhOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjQ3OTc1NmIyZjA4MWM4ODZkODI5ODIwMGI2MzZlYTc0MWVlNDE4MGJiYzY1MzYwNTZhNjBmZTEwYzdmYzZhYQ","altText":"1280_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjY4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcwTlM4eE5UQTJNell3TURFd016UTFOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJqWkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWM0YTZlZWIwYTVhNjE4NDQ3N2NjODAzN2ZjNjM0YzdhOWYzY2Y3ZjdkMzA3NmY2ZWY2NjBiY2ZlNzY3ZWU0NA","altText":"1024_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwWXk4eE5UQTJNell3TURNd01EQTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR05rTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZTk5NTEwYjc2NWYxY2I0ZGZkMDI0OWYxYTMyZmVmNjliZjhhMTZjNzkyNWNiYTY3NjRkMWJlMGNhMjIxZDli","altText":"768_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmcxTkM4eE5UQTJNell3TURVMk1qSXdOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR05rTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzN2YwNDM5YWRiMzc1NDRkYzcwOGRlYTIxZjY1YjQ2MzQ4YzA2MjlmNjJkNDczN2JmM2M0YmE5ZmY0M2I4YWY5","altText":"480_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaUwyZzFaQzh4TlRBMk16WXdNRGd5TkRNMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhjNjY0MDQ2NDhiMmZhMzhiNjUxNzFjYTJlZDg4MTRlM2MyY2ExYzVmMWRlOTAzYjUzNTRkZTFhOWM5NjRiNjc","altText":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDM4fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyaGlaQzh4TlRBMk16WXdNVFV4TWpRM09DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjNGI1ZTVhYTE1Y2ZjOWViNGNmM2ViN2I4NWI4ZDY3NzQzMjVjYzI4NDNjZjczOTdiZTUyMDU5NGRjNDk1NTM","altText":"120_0200000d0003dcd0000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzQ1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnek5TOHhOVEEyTXpVNU9EWXlPRGc1TkF8MDVjYTQ0N2Y5NTJlMDZlZjllYWQ3ZDM5MzJmMTZiNzEzYjUwMjVmODQwOTA4ZmUxNTFiYTM3ZmFjZjNhZTc4NQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003dcd0000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBMk9ETXdNVGcxTWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMWU1Y2IxZDI5OTZhMTZiNmNlNGMxMjAzZjM0ZDBjNWFiYmIxYzA0MGIyMmRjOGMzNmIwNTEyMjM5MjY3YjE","altText":"200_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBMk9ETXdNVGcxTWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMWU1Y2IxZDI5OTZhMTZiNmNlNGMxMjAzZjM0ZDBjNWFiYmIxYzA0MGIyMmRjOGMzNmIwNTEyMjM5MjY3YjE","altText":"200_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXdMMmcyT0M4eE5UQTJPRE13TURZME1ESTROaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MjlmYzYxNmE3MDg5ZDM4OTU4ZmJiMThlNzU1NDg0Nzk0ZDI2NGE3NDAwNDIwZjhjOTAxOTQ5MWRmMTQ4NThkYg","altText":"2000_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmczTWk4eE5UQTJPRE13TURrd01qUXpNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTEwY2MwYzAyNWYwNzc4NmFjM2U5ODljZTUzYTc2OWU0YTZlYWViNmEwODdkOWU4YzUxYTFkMzRkNjI5NzdiZQ","altText":"1440_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmhqTVM4eE5UQTJPRE13TVRFMk5EVTNOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MTJlYzdmYWRlZTU5OGE3MzBmYzU2ZjJjNTlkYTZhZmJhNTNlYTU4NmU4MzY1MDczNDQxODA5MWM2OTdlYjg2Mw","altText":"1280_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhqTnk4eE5UQTJPRE13TVRNeU9EUXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwTURBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWFhYWFjM2ZhMWMzMDM1NzIwNmU2NDllMWUwNjc1MGU0NjUzOGU5M2UxMWNiYzc5ODFlZGUyOTA4Y2M2ZTc4NA","altText":"1024_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODgzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhqWXk4eE5UQTJPRE13TVRRNU1qSTFOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFF3TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1ZjVmYzgzNTZhM2UyN2EyYzA3N2FlNjc1NjUzNTA0NDAwYmViMmM2OTZlYTM1MzRkOTUyNzViNmVhMTE0Zjkw","altText":"768_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhrTWk4eE5UQTJPRE13TVRZNE9EZzJNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFF3TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wwMzQ5NjQwOGZlZGM3N2I4NGI1MWM1MmI2YmJlODcyYTFlZGUwMjdhNzg0Yzg5OTAyMjAzZmM4YjBjMjcwZmU5","altText":"480_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURWbEwyaGtPUzh4TlRBMk9ETXdNVGcxTWpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMxMWU1Y2IxZDI5OTZhMTZiNmNlNGMxMjAzZjM0ZDBjNWFiYmIxYzA0MGIyMmRjOGMzNmIwNTEyMjM5MjY3YjE","altText":"200_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005400000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYxfGltYWdlL2pwZWd8YURsaEwyaGpOeTh4TlRBMk9ETXdNalV3T0RBMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUXdNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU0N2ZjNWRjYzBiMjg2ZmM1NGE5YzJiZmY2ODgxNjAzOWQ4YTY2OTJkMmVlYjAxZTc2MzIwZDk5MDE4ZTM5MTc","altText":"120_0200000d00005400000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005400000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTE1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMU1DOHhOVEEyT0RJNU9Ua3hPVE01TUF8ODY5Mzg1NDBhZTk5MWQ0NGYwZjQyZTBiY2ZiMDM2ZGJjY2E0MzA5OGE3NGQ0OWJiZDZjMTMxYmFiZTc0MmQ2MA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm + 0.45 mm<br/>L<sub>1</sub> = L – 0.45 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005400000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-339","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-339","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-339","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918516372","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51132065","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI
Item no. 734-339
1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange