[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-344/019-000","name":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 14-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-344_019-000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 734 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-344/019-000 ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 6 bis 7 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (68,14 x 13,4 x 22,3) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDYxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU15OHhOVEEyTXpNME56SXpNamM1T0F8ZWYxNDc0NTBkMDJjOTU5MzY0MjVkZWNkYTY5MTFiNGIwZmJmZDk3YTE3OThiNDRhNTU5ODIyN2FhMmJkZTY5Mw","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhoTWk4eE5UQTJNek0wT0RJeE5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMxYzc3MjBkMjJlZDE5MzgzMTM0ZDJhMDFkYjI2ODhjN2RlZDNhNTc1ZDk3NzkzMzdhY2E4Y2M3MDI0YTQzZg","altText":"1440_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1Wmk4eE5UQTJNek0wT0RNME5qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTU2MjdmMDlhMTRlZGFmMjg4YjAzMjYwYjhkMjA5YWQ2NGExMDE2MzFjNzEyYzJlODI4NDIzZGJjYTc3NmQxZA","altText":"1280_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc1Tnk4eE5UQTJNek0wT0RVM05qSTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGVkNmUxODU5YjNhMDY3MmQ5MjRlMzY3ZDZlYjc5ODE3MDI2OWI1ZjhhZmYxYWRmYWM0NTJiY2U3ZGY4ZGZmMA","altText":"1024_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc0WlM4eE5UQTJNek0wT0Rnek9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR1ExWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YjA0M2ViZGJjMTkwOTgyNjg1NDlhZDc4YmJlMmVjZWQwNzAzOWNmZjE5YzY0YzQyMDIxYjZkZmRhZTAyNzA4","altText":"768_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Wmk4eE5UQTJNek0wT1RBek5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR1ExWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGQwMjEzMzkwZTBjNjU2ODliNWU3ODhmMWQ2ODQ4YmY2ZmUxNzg2OGEyYjg1ZmYyOWYyZjZmMjRlOTdmZmVl","altText":"480_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyZ3lZUzh4TlRBMk16TTBPVFkxTnpZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU3YjhmZDk2NmZiNWE2M2UxNjVjNjE3YmQxZTkwMTQ0N2JiODFiY2Y1OWI0Mzk4MjUzYjRjYjlmOTY3OTE5NTE","altText":"120_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhoTWk4eE5UQTJNek0wT0RJeE5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMxYzc3MjBkMjJlZDE5MzgzMTM0ZDJhMDFkYjI2ODhjN2RlZDNhNTc1ZDk3NzkzMzdhY2E4Y2M3MDI0YTQzZg","altText":"1440_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1Wmk4eE5UQTJNek0wT0RNME5qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTU2MjdmMDlhMTRlZGFmMjg4YjAzMjYwYjhkMjA5YWQ2NGExMDE2MzFjNzEyYzJlODI4NDIzZGJjYTc3NmQxZA","altText":"1280_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc1Tnk4eE5UQTJNek0wT0RVM05qSTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGVkNmUxODU5YjNhMDY3MmQ5MjRlMzY3ZDZlYjc5ODE3MDI2OWI1ZjhhZmYxYWRmYWM0NTJiY2U3ZGY4ZGZmMA","altText":"1024_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc0WlM4eE5UQTJNek0wT0Rnek9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR1ExWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YjA0M2ViZGJjMTkwOTgyNjg1NDlhZDc4YmJlMmVjZWQwNzAzOWNmZjE5YzY0YzQyMDIxYjZkZmRhZTAyNzA4","altText":"768_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Wmk4eE5UQTJNek0wT1RBek5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR1ExWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGQwMjEzMzkwZTBjNjU2ODliNWU3ODhmMWQ2ODQ4YmY2ZmUxNzg2OGEyYjg1ZmYyOWYyZjZmMjRlOTdmZmVl","altText":"480_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyZ3lZUzh4TlRBMk16TTBPVFkxTnpZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU3YjhmZDk2NmZiNWE2M2UxNjVjNjE3YmQxZTkwMTQ0N2JiODFiY2Y1OWI0Mzk4MjUzYjRjYjlmOTY3OTE5NTE","altText":"120_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDYxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU15OHhOVEEyTXpNME56SXpNamM1T0F8ZWYxNDc0NTBkMDJjOTU5MzY0MjVkZWNkYTY5MTFiNGIwZmJmZDk3YTE3OThiNDRhNTU5ODIyN2FhMmJkZTY5Mw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1PUzh4TlRBNE1UUTROVEV6T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MzMyOTZhZWFkNjRlY2FmNmYyYTI3MzI4YTc1ODA1NzQ2ZWI5MzZmMTc3YTQwODhjY2ExN2Y4MWUxZWQxZDQ","altText":"200_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1PUzh4TlRBNE1UUTROVEV6T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MzMyOTZhZWFkNjRlY2FmNmYyYTI3MzI4YTc1ODA1NzQ2ZWI5MzZmMTc3YTQwODhjY2ExN2Y4MWUxZWQxZDQ","altText":"200_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhoTXk4eE5UQTRNVFE0TkRNeU1EYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U5MDE2NTJhOWIzNWY1OTgwODJkNjMwMTI3OTFlM2RjYmEwOGRkNGM1YWE0OGU4NmM4ZDJiMjI1Y2RhZDFhMw","altText":"1440_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhoTnk4eE5UQTRNVFE0TkRRMU1UZzNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWJlNmRmNTlmOGIxOWI2YmNhOWEwYjFkZWEzOGUzOWYwM2MyODczZjEwODhmMmMzNjYxMGFkNzhkMDQwZmU3Ng","altText":"1280_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhoWWk4eE5UQTRNVFE0TkRVNE1qazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTgwZjg5YjRjNWUyOWNmNTExZmI4ZWM2NTM2ZWI3YTA5NjU0YjU1YTc4NDUyNDc0OTM5ZTMwMWE2ODUzOTI5ZA","altText":"1024_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhpTVM4eE5UQTRNVFE0TkRjM09UVTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFE1TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MTVkNDhkNTAzNDZmOWNkYzE3YWYxMzg1MDVlNzc2ZTUyNjQxMGVjMmM3YzA2Mzg1OGUzOWNkMWQ2NDJhNGM5","altText":"768_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpT0M4eE5UQTRNVFE0TkRrM05qRTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFE1TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ODQ5ZmRjZDA3MjFiZjYwY2FjNGIxMWMxYTNiZTZlZmRiMmM2YTkzNzg0YjQ4OTUxYzNhODU0NjRiYTVkOWZl","altText":"480_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1PUzh4TlRBNE1UUTROVEV6T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MzMyOTZhZWFkNjRlY2FmNmYyYTI3MzI4YTc1ODA1NzQ2ZWI5MzZmMTc3YTQwODhjY2ExN2Y4MWUxZWQxZDQ","altText":"200_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGxZaTh4TlRBNE1UUTROVFU1T0RjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlNjk3MGI5MGJmOTE0OTEyMDg4ZjgxNzRlNTNmZTIyY2EyNGU5ZTI2YTNkMTg5MzI5MTU5YjUwOWIxODYyNTU","altText":"120_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnME5DOHhOVEE0TVRRNE16WTVPREl3Tmd8ZWJkNzNkYWQ2ZmQyMjNlMzgzM2EyMzczN2NhYzFmM2VmOGI5NDA2YzFiM2U0MGUzYWFmYzQwOWY0NTlmMzg1Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmhoT1M4eE5UQTJNek0wT0RBeE9USXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MDUxOTAzMDI3NWJmMWQ2OTBjMWJiNDc3ZjVmMWJhMWQ4NDc3MjE2Mzg3NDcyMmJhNDQ0NmI1NTVkN2NmODYyNQ","altText":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhoTWk4eE5UQTJNek0wT0RJeE5UZ3pPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGMxYzc3MjBkMjJlZDE5MzgzMTM0ZDJhMDFkYjI2ODhjN2RlZDNhNTc1ZDk3NzkzMzdhY2E4Y2M3MDI0YTQzZg","altText":"1440_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1Wmk4eE5UQTJNek0wT0RNME5qa3hNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTU2MjdmMDlhMTRlZGFmMjg4YjAzMjYwYjhkMjA5YWQ2NGExMDE2MzFjNzEyYzJlODI4NDIzZGJjYTc3NmQxZA","altText":"1280_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmc1Tnk4eE5UQTJNek0wT0RVM05qSTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlJrTldRd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NGVkNmUxODU5YjNhMDY3MmQ5MjRlMzY3ZDZlYjc5ODE3MDI2OWI1ZjhhZmYxYWRmYWM0NTJiY2U3ZGY4ZGZmMA","altText":"1024_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc0WlM4eE5UQTJNek0wT0Rnek9EUXpNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR1ExWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1YjA0M2ViZGJjMTkwOTgyNjg1NDlhZDc4YmJlMmVjZWQwNzAzOWNmZjE5YzY0YzQyMDIxYjZkZmRhZTAyNzA4","altText":"768_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmd6Wmk4eE5UQTJNek0wT1RBek5UQXpPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaR1ExWkRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjNGQwMjEzMzkwZTBjNjU2ODliNWU3ODhmMWQ2ODQ4YmY2ZmUxNzg2OGEyYjg1ZmYyOWYyZjZmMjRlOTdmZmVl","altText":"480_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3pZaTh4TlRBMk16TTBPVEUyTmpFeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhiMDczYWY5NzhhZjQ0YTUzYzc2YWM1ZTM2NGY5YzEyZmZjZmI1NWRhZjlhOWUzZGQ1NWM3YzgwYzM1MzNhOTk","altText":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003dd5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdVeUwyZ3lZUzh4TlRBMk16TTBPVFkxTnpZek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU3YjhmZDk2NmZiNWE2M2UxNjVjNjE3YmQxZTkwMTQ0N2JiODFiY2Y1OWI0Mzk4MjUzYjRjYjlmOTY3OTE5NTE","altText":"120_0200000d0003dd5d000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDYxMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJobU15OHhOVEEyTXpNME56SXpNamM1T0F8ZWYxNDc0NTBkMDJjOTU5MzY0MjVkZWNkYTY5MTFiNGIwZmJmZDk3YTE3OThiNDRhNTU5ODIyN2FhMmJkZTY5Mw","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003dd5d000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmd5T1M4eE5UQTNORFE1T1RrMU1qWTNNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWQ4M2RmMDYzNjRlMzlkMmZkMmI1ZjUwMjBlZjU3NzQzOGVhYTNjNmQwOGZmNDYyZGRiODYxNDFjNjU4Y2IwYQ","altText":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd5WkM4eE5UQTNORFV3TURBNE16YzBNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGJkOTVjZjA4YmU0YjY4MjRiZWE0ZDlkOTUzZTBmZWY0YjY4ZjM2YmY3NjRjYmQyZDcxNTYyN2MyZTFkYjU0NA","altText":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmd6Tmk4eE5UQTNORFV3TURNME5UZzROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDgyOGEyNjJiNzk2NDg5ODA5NGQ4MTQ2YzBmNDUwMDcyMDk4ODRmODgyMjYxYmYzMjc4NGU4M2VlNjk4YjdiZQ","altText":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd6WkM4eE5UQTNORFV3TURVME1qUTVOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF6WXpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWNhNGZjMzUwZjljYzg3NzBmYTA1NWUwMzE0ZTQ2NzI0N2RhYmZlZGZhNDk4YWVlNTBiZDFjNGYxOGM0ZDc4Ng","altText":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwTnk4eE5UQTNORFV3TURnd05EWXpPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xjOTk5NDI4ZTc4YWI1YzRkYTVkNzVjMGJlY2NmMjkxYWY0ZDlhODZmM2NiMjFlZWIxNTllZGQ4MTExYjBhN2Nm","altText":"768_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzg4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTVMMmc1Tmk4eE5UQTNORFV3TVRBek5EQXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNRE5qTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwOWY0NTJhNzVjNmYzZGU3Zjg5ZDVmNjlmY2ZmOTcwYTY1YmViMTM1MTQyNDhlNjMxN2Y1Y2I5ZWVhN2ZjZjY2","altText":"480_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjc2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNUwyZzVaQzh4TlRBM05EVXdNVEl6TURZeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDE1OTZlOWI0OGIzMTljZTQwMjlkMDA1ZjM1NTMxNzdlMDRjZmEwYjlmM2YyMTVhNDUzMmIyOTdhNDVlMzBlMjk","altText":"200_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000303c5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGlNUzh4TlRBM05EVXdNVGcxTXpJeE5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ETmpOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDFmM2NhZjExNmJhOGUwMzc0NTMzZTRjYjdmNjNjYTQwMjEyMGJlMmQxNDc0NGI0N2QxNDdkZWYwNmQ4MzYwMzQ","altText":"120_0200000f000303c5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1TOHhOVEEzTkRRNU9USTVOek14TUF8ZGIxNzg0NDU1MGY2NGZiZjM1MjA0NjdmYmVmY2ZiMTdiMGM1OTk1MTQ5NDA5Mjk0NDM0YzIzZTUxMDFkMmM1Mg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000303c5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1PUzh4TlRBNE1UUTROVEV6T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MzMyOTZhZWFkNjRlY2FmNmYyYTI3MzI4YTc1ODA1NzQ2ZWI5MzZmMTc3YTQwODhjY2ExN2Y4MWUxZWQxZDQ","altText":"200_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1PUzh4TlRBNE1UUTROVEV6T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MzMyOTZhZWFkNjRlY2FmNmYyYTI3MzI4YTc1ODA1NzQ2ZWI5MzZmMTc3YTQwODhjY2ExN2Y4MWUxZWQxZDQ","altText":"200_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTNMMmc1WXk4eE5UQTRNVFE0TkRFeU5ERTVNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmEyOWZmOWQzMTFiMzVhMTIxZjg0MzA4OWRmZTdjNGZiM2NlYTEyZTg1NzA5ODdmZmMxYjk5MDdkNTk4NDViNA","altText":"2000_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhoTXk4eE5UQTRNVFE0TkRNeU1EYzVPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2U5MDE2NTJhOWIzNWY1OTgwODJkNjMwMTI3OTFlM2RjYmEwOGRkNGM1YWE0OGU4NmM4ZDJiMjI1Y2RhZDFhMw","altText":"1440_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhoTnk4eE5UQTRNVFE0TkRRMU1UZzNNQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWJlNmRmNTlmOGIxOWI2YmNhOWEwYjFkZWEzOGUzOWYwM2MyODczZjEwODhmMmMzNjYxMGFkNzhkMDQwZmU3Ng","altText":"1280_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhoWWk4eE5UQTRNVFE0TkRVNE1qazBNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFUwT1RBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTgwZjg5YjRjNWUyOWNmNTExZmI4ZWM2NTM2ZWI3YTA5NjU0YjU1YTc4NDUyNDc0OTM5ZTMwMWE2ODUzOTI5ZA","altText":"1024_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhpTVM4eE5UQTRNVFE0TkRjM09UVTFNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFE1TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MTVkNDhkNTAzNDZmOWNkYzE3YWYxMzg1MDVlNzc2ZTUyNjQxMGVjMmM3YzA2Mzg1OGUzOWNkMWQ2NDJhNGM5","altText":"768_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhpT0M4eE5UQTRNVFE0TkRrM05qRTFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOVFE1TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5ODQ5ZmRjZDA3MjFiZjYwY2FjNGIxMWMxYTNiZTZlZmRiMmM2YTkzNzg0YjQ4OTUxYzNhODU0NjRiYTVkOWZl","altText":"480_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTkzfGltYWdlL2pwZWd8YURWaUwyaG1PUzh4TlRBNE1UUTROVEV6T1RrNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk5MzMyOTZhZWFkNjRlY2FmNmYyYTI3MzI4YTc1ODA1NzQ2ZWI5MzZmMTc3YTQwODhjY2ExN2Y4MWUxZWQxZDQ","altText":"200_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00005490000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTYyfGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGxZaTh4TlRBNE1UUTROVFU1T0RjMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05UUTVNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDhlNjk3MGI5MGJmOTE0OTEyMDg4ZjgxNzRlNTNmZTIyY2EyNGU5ZTI2YTNkMTg5MzI5MTU5YjUwOWIxODYyNTU","altText":"120_0200000d00005490000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00005490000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnME5DOHhOVEE0TVRRNE16WTVPREl3Tmd8ZWJkNzNkYWQ2ZmQyMjNlMzgzM2EyMzczN2NhYzFmM2VmOGI5NDA2YzFiM2U0MGUzYWFmYzQwOWY0NTlmMzg1Nw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm<br/>L<sub>1</sub> = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = pole no. x pin spacing<br/>L<sub>3</sub> = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00005490000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-344/019-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-344_019-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-344/019-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143269025","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 14-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60255081","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}